ด้ามมีดกลึงก้านคัปปลิ้งโพลีกอน ISO D - งานภายใน_C.-DTFN(RL) INT

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ด้ามมีดกลึงก้านคัปปลิ้งโพลีกอนสำหรับงานภายใน (บาร์คว้าน) จาก Dormer Pramet ผลิตตามมาตรฐาน ISO 26623 ขนาด C4 สำหรับจับเม็ดมีดสามเหลี่ยมแบบเนกาทีฟ TN.. 1604.. ด้วยระบบดับเบิลแคลมป์ System D รุ่นมือขวา C4-DTFNR-17090-16 ออกแบบมาสำหรับงานลบมุมภายใน งานคว้านเรียว และงานคว้านตามยาวโดยไม่มีบ่า ในรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 32 mm

    ข้อมูลทั่วไป

    ผู้ผลิต: Dormer Pramet ตระกูลสินค้า: C.-DTFN(RL) INT (ด้ามมีดกลึงก้านคัปปลิ้งโพลีกอน ISO D - งานภายใน) การจัดกลุ่ม: งานกลึง ISO เนกาทีฟ เครื่องมืองานภายในสำหรับเม็ดมีด TN.. มาตรฐานการวัด: เมตริก

    การใช้งาน

    • งานคว้านตามยาวโดยไม่มีบ่า
    • งานคว้านเรียว
    • งานลบมุมภายใน

    วิธีอ่านรหัสสั่งซื้อ C4-DTFNR-17090-16

    • C4: ขนาดก้านคัปปลิ้งโพลีกอนตามมาตรฐาน ISO 26623
    • D: ดับเบิลแคลมป์ System D
    • T: เม็ดมีดสามเหลี่ยม
    • R: มือขวา
    • 17: ความกว้างเชิงฟังก์ชัน (WF) 17 mm
    • 090: ความยาวเชิงฟังก์ชัน (LF) 90 mm
    • 16: ขนาดเม็ดมีด 16 (TN.. 1604..)

    ข้อควรทราบในการใช้งาน

    • รูที่จะคว้านต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางอย่างน้อย 32 mm (DMIN)
    • สปินเดิลเครื่องจักร ชุดจับยึดบนป้อมมีด หรืออะแดปเตอร์ ต้องรองรับก้านคัปปลิ้งโพลีกอนตามมาตรฐาน ISO 26623 ขนาด C4
    • เลือกเกรดและตัวหักเศษของเม็ดมีด TN.. 1604.. ให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงานและลักษณะงาน
    • ให้ระยะยื่นยาวเท่าที่งานจำเป็นเท่านั้น ความยาวใช้งาน (LU) 68 mm บอกว่าเครื่องมือเข้าไปในรูได้ลึกเพียงใด
    • ทำความสะอาดผิวคัปปลิ้งและบ่ารองเม็ดมีด และตรวจสอบว่าเม็ดมีดวางแนบและถูกยึดอย่างถูกต้องก่อนเริ่มกลึง

     

    ตระกูล C.-DTFN(RL) INT จาก Dormer Pramet คือกลุ่มด้ามมีดกลึงก้านคัปปลิ้งโพลีกอนสำหรับงานภายใน ใช้กับเม็ดมีด ISO แบบเนกาทีฟ TN.. โดยอ้างอิงมาตรฐานคัปปลิ้ง ISO 26623 ซีรีส์นี้ประกอบด้วยรุ่นมือขวา C4-DTFNR-17090-16 ซึ่งเป็นบาร์คว้านแบบดับเบิลแคลมป์สำหรับเม็ดมีดสามเหลี่ยมแบบเนกาทีฟที่มีวงกลมแนบใน 9.525 mm และความหนา 4.76 mm (รหัส ISO TN.. 1604..) ออกแบบสำหรับการตัดด้านปลาย 90° พร้อมก้านแบบเยื้องศูนย์ และใช้สำหรับงานลบมุมภายใน งานคว้านเรียว และงานคว้านตามยาวโดยไม่มีบ่า

    คุณสมบัติเด่น

    • ก้านคัปปลิ้งโพลีกอนตามมาตรฐาน ISO 26623 ขนาด C4 เส้นผ่านศูนย์กลางจุดต่อ (DCON MS) 40 mm
    • ระบบดับเบิลแคลมป์ System D ยึดเม็ดมีดได้แน่นและมั่นคง
    • ใช้กับเม็ดมีดสามเหลี่ยมแบบเนกาทีฟ TN.. 1604.. (ขนาดเม็ดมีด 16 วงกลมแนบใน 9.525 mm ความหนา 4.76 mm)
    • เครื่องมือมือขวา มุมขอบตัด (KAPR) 91° พร้อมก้านแบบเยื้องศูนย์
    • เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว (BD) 25 mm ความยาวเชิงฟังก์ชัน (LF) 90 mm ความยาวใช้งาน (LU) 68 mm และความกว้างเชิงฟังก์ชัน (WF) 17 mm
    • เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด (DMIN) 32 mm
    • รองรับงานลบมุมภายใน งานคว้านเรียว และงานคว้านตามยาวโดยไม่มีบ่า

     

    รายการข้อมูลจำเพาะ
    ประเภทเครื่องมือด้ามมีดกลึงก้านคัปปลิ้งโพลีกอนสำหรับงานภายใน (บาร์คว้าน)
    แบรนด์ / ตระกูลDormer Pramet ตระกูล C.-DTFN(RL) INT
    กลุ่มสินค้างานกลึง ISO เนกาทีฟ เครื่องมืองานภายในสำหรับเม็ดมีด TN..
    ก้าน / คัปปลิ้งก้านคัปปลิ้งโพลีกอนตามมาตรฐาน ISO 26623 ขนาด C4
    ระบบจับยึดดับเบิลแคลมป์ System D
    เม็ดมีดที่ใช้ได้TN.. 1604.. ขนาดเม็ดมีด 16 (วงกลมแนบใน 9.525 mm ความหนา 4.76 mm)
    ทิศทางของเครื่องมือมือขวา
    มุมขอบตัด (KAPR)91°
    มุมคายในระนาบตั้งฉาก (GAMO)-6°
    มุมเอียง (LAMS)-12°
    ขนาดหลักDCON MS 40 mm, BD 25 mm, LF 90 mm, LU 68 mm, WF 17 mm
    เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด (DMIN)32 mm
    การใช้งานงานลบมุมภายใน งานคว้านเรียว งานคว้านตามยาวโดยไม่มีบ่า
    มาตรฐานการวัดเมตริก

     

    รุ่นDCON MS (mm)BD (mm)DMIN (mm)LF (mm)LU (mm)WF (mm)
    C4-DTFNR-17090-16402532906817

     

    เครื่องมือประกอบด้วยก้านคัปปลิ้งโพลีกอน (ISO 26623 ขนาด C4) ที่ด้านหลัง และลำตัวบาร์คว้านทรงกระบอกที่มีบ่ารองเม็ดมีดอยู่ด้านหน้า เม็ดมีดสามเหลี่ยม TN.. ถูกยึดด้วยดับเบิลแคลมป์สำหรับงานภายในแบบมือขวาที่ตัดด้านปลาย และก้านเป็นแบบเยื้องศูนย์

    • DCON MS: เส้นผ่านศูนย์กลางจุดต่อของคัปปลิ้งโพลีกอน 40 mm
    • BD: เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว 25 mm
    • DMIN: เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด 32 mm
    • LF: ความยาวเชิงฟังก์ชัน (ความยาวยื่น) 90 mm
    • LU: ความยาวใช้งาน 68 mm
    • WF: ความกว้างเชิงฟังก์ชัน 17 mm
    • KAPR: มุมขอบตัด 91°
    • GAMO: มุมคายในระนาบตั้งฉาก -6°
    • LAMS: มุมเอียง -12°

     

    แนวทางการเลือก

    • คัปปลิ้ง: ตรวจสอบว่าเครื่องจักรหรืออะแดปเตอร์ใช้ก้านคัปปลิ้งโพลีกอนตามมาตรฐาน ISO 26623 ขนาด C4 (DCON MS 40 mm)
    • ขนาดรู: รูที่เล็กที่สุดของชิ้นงานต้องมีขนาด 32 mm ขึ้นไป (DMIN) และความลึกที่ต้องคว้านควรอยู่ภายในความยาวใช้งาน (LU) 68 mm
    • ทิศทาง: ชื่อตระกูล C.-DTFN(RL) INT ครอบคลุมทั้งรุ่นมือขวา (R) และมือซ้าย (L) โดยรุ่นในซีรีส์นี้ C4-DTFNR-17090-16 เป็นมือขวา
    • ลักษณะงาน: เครื่องมือนี้ใช้สำหรับงานคว้านตามยาวโดยไม่มีบ่า งานคว้านเรียว และงานลบมุมภายใน หากรูต้องมีบ่าฉาก ให้เลือกด้ามมีดรูปแบบที่ออกแบบมาสำหรับงานนั้น
    • เม็ดมีด: สั่งเม็ดมีด TN.. 1604.. (วงกลมแนบใน 9.525 mm ความหนา 4.76 mm) ในเกรดและตัวหักเศษที่เหมาะกับวัสดุชิ้นงาน