บาร์คว้าน ISO P - แบบมือขวา_PSKN(RL) INT

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer Pramet A32S-PSKNR 12 เป็นบาร์คว้าน ISO P แบบมือขวา ระบบล็อกด้วยคันโยก สำหรับเม็ดมีดสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบเนกาทีฟ SN.. 1204.. ด้วยรูปทรงคมตัดปลาย 75° ด้ามเหล็ก Ø32 mm ที่มีช่องน้ำหล่อเย็นภายใน และเส้นผ่านศูนย์กลางรูคว้านต่ำสุด 39 mm จึงเหมาะกับงานคว้านตามยาวและงานคว้านเรียวที่ไม่ต้องมีบ่า

    ข้อมูลทั่วไป

    • ในชื่อผลิตภัณฑ์ของ Pramet คำว่า ISO P หมายถึงระบบจับยึดแบบล็อกด้วยคันโยก (แบบ P) ไม่ได้หมายถึงกลุ่มวัสดุชิ้นงาน
    • สินค้านี้เป็นเฉพาะตัวบาร์คว้าน ต้องเลือกและสั่งซื้อเม็ดมีดแยกต่างหาก
    • รหัสสั่งซื้อเป็นไปตามระบบรหัส ISO สำหรับบาร์คว้าน (ISO 6261)
    • งานที่แนะนำคืองานคว้านตามยาวที่ไม่มีบ่าและงานคว้านเรียว

    คำแนะนำการใช้งานและข้อควรระวัง

    • ก่อนใช้งาน ตรวจสอบว่ารูที่จะคว้านมีขนาดอย่างน้อย Ø39 mm
    • ตั้งคมตัดให้อยู่ที่ระดับศูนย์กลางของชิ้นงาน
    • ยื่นบาร์ออกให้สั้นที่สุดเท่าที่ทำได้ เพื่อลดการสั่นสะเทือนและการโก่งตัว
    • ต่อระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นภายในเพื่อชะล้างเศษตัดออกจากรู โดยเฉพาะในรูลึก
    • รูปทรง 75° ไม่สามารถกลึงเก็บบ่าฉาก 90° ได้ สำหรับรูคว้านที่ต้องสิ้นสุดที่บ่าฉาก ให้ใช้บาร์คว้านมุม 95° เช่น PCLN(RL) INT
    • ทุกครั้งที่เปลี่ยนเม็ดมีด ให้ทำความสะอาดร่องวางเม็ดมีด และตรวจสอบว่าคันโยกไม่สึกหรอหรือเสียหายก่อนจับยึด

     

    Dormer Pramet A32S-PSKNR 12 เป็นบาร์คว้านสำหรับงานกลึงใน จากตระกูล PSKN(RL) INT ตระกูลนี้อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Pramet ISO P ซึ่งเป็นเครื่องมือระบบล็อกด้วยคันโยกสำหรับเม็ดมีดแบบเนกาทีฟ บาร์นี้ใช้จับเม็ดมีดสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบเนกาทีฟที่มีวงกลมแนบใน 12.7 mm และความหนา 4.76 mm (รหัส ISO คือ SN.. 1204..) และตัดแบบมือขวาด้วยมุมคมตัด 75°

    คุณสมบัติเด่น

    • การจับยึดแบบล็อกด้วยคันโยก (แบบ P) ผ่านรูของเม็ดมีด ช่วยยึดเม็ดมีดได้มั่นคงและเปลี่ยนคมตัดได้รวดเร็ว
    • บาร์ผลิตจากเหล็กเครื่องมือคุณภาพสูงชุบนิกเกิล จึงทนต่อการเกิดออกซิเดชันและการสึกหรอได้ดีขึ้น
    • ช่องน้ำหล่อเย็นภายในช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือและระบายเศษตัดได้ดีขึ้น
    • ด้ามทรงกระบอก Ø32 mm มีหัวแบบเยื้องศูนย์ และเส้นผ่านศูนย์กลางรูคว้านต่ำสุดคือ 39 mm
    • รูปทรงคมตัดปลาย 75° มีมุมคายเศษ -6° และมุมเอียงคมตัด -10°
    • เม็ดมีดสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบเนกาทีฟมีคมตัดหลายคมต่อเม็ด จึงช่วยลดต้นทุนการตัดเฉือน

    การใช้งาน

    บาร์นี้ใช้สำหรับงานกลึงในบนเครื่องกลึง ได้แก่ งานคว้านตามยาวที่ไม่มีบ่า และงานคว้านเรียว เมื่อใช้เกรดเม็ดมีดและตัวหักเศษที่เหมาะสม จะครอบคลุมตั้งแต่งานกลึงหยาบ งานกึ่งละเอียด จนถึงงานเก็บผิว

     

    รายการข้อมูลจำเพาะ
    แบรนด์Dormer Pramet
    ตระกูลผลิตภัณฑ์PSKN(RL) INT
    ประเภทเครื่องมือบาร์คว้านสำหรับงานกลึงใน แบบมือขวา
    ระบบจับยึดP ล็อกด้วยคันโยกผ่านรูของเม็ดมีด
    เม็ดมีดสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบเนกาทีฟ SN.. 1204.. (วงกลมแนบใน 12.7 mm หนา 4.76 mm)
    มุมคมตัด75° คมตัดปลาย
    มุมคายเศษ / มุมเอียงคมตัด-6° / -10°
    ด้ามทรงกระบอก Ø32 mm หัวเยื้องศูนย์
    วัสดุเหล็กเครื่องมือชุบนิกเกิล
    น้ำหล่อเย็นมีช่องน้ำหล่อเย็นภายใน
    ความยาวใช้งาน250 mm
    เส้นผ่านศูนย์กลางรูคว้านต่ำสุด39 mm

     

    พารามิเตอร์A32S-PSKNR 12
    รหัสสินค้า6757329
    EAN3603602926852
    ทิศทางการตัดขวา (R)
    เส้นผ่านศูนย์กลางด้ามจับ DCON32 mm
    เส้นผ่านศูนย์กลางรูคว้านต่ำสุด DMIN39 mm
    ความยาวใช้งาน LF250 mm
    ระยะความกว้างใช้งาน WF22 mm
    ความสูงใช้งาน HF15 mm
    ความยาวหัว LH45 mm
    ความสูงด้าม H30 mm
    มุมคมตัด KAPR75°
    มุมคายเศษ GAMO-6°
    มุมเอียงคมตัด LAMS-10°
    เม็ดมีดSN.. 1204..
    ประเภทการจับยึด MTPP ล็อกด้วยคันโยก
    การจ่ายน้ำหล่อเย็นภายใน
    น้ำหนัก1451.4 g

     

    บาร์คว้านเหล็กทรงกระบอก มีผิวแบนสำหรับจับยึดตลอดแนวด้าม และมีหัวตัดแบบเยื้องศูนย์อยู่ที่ปลายด้านหน้า

    • เส้นผ่านศูนย์กลางด้ามคือ Ø32 mm (DCON) ความสูงวัดจากผิวแบนสำหรับจับยึดคือ 30 mm (H)
    • ความยาวใช้งานคือ 250 mm (LF) ความยาวหัวคือ 45 mm (LH)
    • หัวมีร่องวางเม็ดมีดสำหรับเม็ดมีดสี่เหลี่ยมจัตุรัส SN.. 1204.. ยึดด้วยคันโยกล็อกผ่านรูของเม็ดมีด
    • มุมปลายคมตัดอยู่ห่างจากแกนบาร์ 22 mm (WF) ที่ความสูงใช้งาน 15 mm (HF)
    • คมตัดทำมุม 75° กับทิศทางการป้อน (คมตัดปลาย) รุ่นนี้เป็นแบบมือขวา
    • ช่องน้ำหล่อเย็นภายในวิ่งผ่านตลอดบาร์ไปยังบริเวณคมตัด
    • เส้นผ่านศูนย์กลางรูคว้านต่ำสุดคือ Ø39 mm (DMIN)

     

    วิธีอ่านรหัส ISO A32S-PSKNR 12

    รหัสความหมาย
    Aบาร์เหล็กพร้อมช่องน้ำหล่อเย็นภายใน
    32เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม 32 mm
    Sความยาวใช้งาน 250 mm
    Pการจับยึดแบบล็อกด้วยคันโยกผ่านรูของเม็ดมีด
    Sเม็ดมีดสี่เหลี่ยมจัตุรัส
    Kมุมคมตัด 75° คมตัดปลาย
    Nเม็ดมีดแบบเนกาทีฟ มุมหลบ 0°
    Rมือขวา
    12รหัสขนาดเม็ดมีด (วงกลมแนบใน 12.7 mm)

    การเลือกเม็ดมีดตามวัสดุชิ้นงาน

    บาร์คว้านนี้ไม่จำกัดเฉพาะวัสดุกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับเกรดเม็ดมีดและตัวหักเศษที่ใส่

    • เหล็ก (ISO P): ใช้เกรดและตัวหักเศษที่ออกแบบมาสำหรับเหล็ก
    • สแตนเลส (ISO M): เลือกตัวหักเศษคมที่มีแรงตัดต่ำ เพื่อลดการแข็งตัวจากการตัดและการเกิดเศษพอกคมตัด
    • เหล็กหล่อ (ISO K): เลือกเกรดที่ทนการสึกหรอและมีคมตัดแข็งแรง
    • สำหรับงานกลึงหยาบ ให้เลือกรัศมีมุมที่ใหญ่ขึ้นและตัวหักเศษที่แข็งแรง สำหรับงานเก็บผิว ให้เลือกรัศมีมุมที่เล็กลงและตัวหักเศษสำหรับงานเก็บผิว เพื่อให้ได้คุณภาพผิวดีที่สุด
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
    บาร์คว้าน ISO P - แบบมือขวา_PSKN(RL) INT | DORMER | MISUMI ประเทศไทย