บาร์คว้าน ISO P - มือซ้าย_PSKN(RL) INT

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    บาร์คว้าน Pramet แบบมือซ้าย ระบบล็อกด้วยคันโยก (ISO P) สำหรับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส SN.. 1204.. มีคมตัดปลายมุม 75° และด้ามเหล็กแบบเยื้องศูนย์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 mm x ยาว 250 mm พร้อมช่องน้ำหล่อเย็นภายใน ออกแบบสำหรับงานคว้านเรียวและงานคว้านตามแนวยาวแบบไม่มีบ่า

    ระบบรหัส (ISO 6261)

    รหัสสั่งซื้อ A32S-PSKNL 12 เป็นไปตามระบบการกำหนดรหัสบาร์คว้านของ ISO 6261 ดังนี้

    รหัสความหมาย
    Aบาร์เหล็กพร้อมระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นภายใน
    32เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม 32 mm
    Sความยาวเครื่องมือ 250 mm
    Pจับยึดด้วยคันโยกผ่านรูเม็ดมีด
    Sเม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส
    Kรูปแบบเครื่องมือตัดปลายมุม 75°
    Nมุมหลบของเม็ดมีด 0° (เม็ดมีดเนกาทีฟ)
    Lมือซ้าย
    12ขนาดเม็ดมีด (SN.. 1204..)

    ข้อแนะนำการใช้งาน

    • ในชื่อซีรีส์ ISO P หมายถึงระบบจับยึดด้วยคันโยกแบบ P ไม่ใช่กลุ่มวัสดุชิ้นงาน ISO P จึงสามารถใช้กับวัสดุชิ้นงานหลายชนิดได้เมื่อเลือกเม็ดมีดที่เหมาะสม
    • เลือกรุ่นมือซ้ายหรือมือขวาให้สอดคล้องกับการตั้งเครื่องกลึงและทิศทางการหมุนของสปินเดิล โดยรุ่นมือขวาที่คู่กันคือ A32S-PSKNR 12
    • รูปทรงคมตัดปลายมุม 75° ออกแบบมาสำหรับงานคว้านเรียวและงานคว้านตามแนวยาวแบบไม่มีบ่า หากต้องการคว้านรูที่มีบ่าฉาก ให้ใช้บาร์คว้านมุม 95° เช่น ตระกูล PCLN(RL) INT
    • ไม่รวมเม็ดมีด ต้องสั่งซื้อแยกต่างหาก
    • ใช้ช่องน้ำหล่อเย็นภายในเพื่อช่วยระบายเศษและยืดอายุการใช้งานเม็ดมีด โดยเฉพาะในรูลึก
    • ตั้งระยะยื่นของบาร์ให้สั้นที่สุดเท่าที่ความลึกของรูอนุญาต เพื่อลดการสั่นสะเทือนและให้ผิวงานดีขึ้น
    • Dormer Pramet แจ้งว่าเครื่องมือแบบเดิมกำลังถูกทดแทนในสต็อกด้วยแบบใหม่ที่ชุบนิกเกิล ชิ้นส่วนอะไหล่ ขนาดบางส่วน หรือมุมการตั้งอาจแตกต่างจากเครื่องมือรุ่นก่อน จึงควรตรวจสอบอะไหล่ก่อนสั่งซื้อซ้ำ

     

    Pramet A32S-PSKNL 12 คือบาร์คว้าน (เครื่องมือกลึงภายใน) แบบมือซ้าย จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบจับยึดด้วยคันโยก ISO P ของ Dormer Pramet ตระกูล PSKN(RL) INT ใช้จับยึดเม็ดมีดเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสตามรหัส ISO SN.. 1204.. (วงกลมแนบใน 12.7 mm ความหนา 4.76 mm) บนหัวตัดแบบตัดปลายมุม 75° พร้อมด้ามแบบเยื้องศูนย์ ใช้สำหรับงานคว้านเรียวและงานคว้านตามแนวยาวแบบไม่มีบ่า

    คุณสมบัติเด่น

    • ระบบจับยึดด้วยคันโยกแบบ P ผ่านรูเม็ดมีด ยึดเม็ดมีดเนกาทีฟให้แนบแน่นในบ่าวางเม็ดมีด เพื่อการเปลี่ยนคมที่มั่นคงและได้ตำแหน่งซ้ำเดิม
    • ตัวด้ามผลิตจากเหล็กเครื่องมือคุณภาพสูงชุบนิกเกิล เพิ่มความต้านทานต่อการเกิดออกซิเดชันและการสึกหรอ
    • ช่องน้ำหล่อเย็นภายในส่งน้ำหล่อเย็นไปยังบริเวณตัด ช่วยยืดอายุการใช้งานเม็ดมีดและระบายเศษได้ดีขึ้น
    • เหมาะสำหรับงานเก็บผิว งานตัดปานกลาง และงานตัดหยาบ
    • เป็นรุ่นมือซ้าย ส่วนรุ่นมือขวาที่คู่กันคือ A32S-PSKNR 12 ในตระกูล PSKN(RL) INT เดียวกัน

    การใช้งานทั่วไป

    • งานคว้านเรียว
    • งานคว้านตามแนวยาวแบบไม่มีบ่า
    • งานกลึงรูภายในบนเครื่องกลึง CNC และเครื่องเทิร์นนิงเซ็นเตอร์

     

    รายการข้อมูลจำเพาะ
    แบรนด์Dormer Pramet (Pramet)
    รหัสสินค้าA32S-PSKNL 12
    ตระกูลPSKN(RL) INT
    ประเภทเครื่องมือบาร์คว้าน ISO P ระบบล็อกด้วยคันโยก (P - จับยึดผ่านรูเม็ดมีด)
    ทิศทางการตัดมือซ้าย
    ชนิดเม็ดมีดเม็ดมีดเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส SN.. 1204..
    วงกลมแนบในของเม็ดมีด12.7 mm
    ความหนาเม็ดมีด4.76 mm
    มุมคมตัดของเครื่องมือ (KAPR)75°
    มุมคายเศษตั้งฉาก (GAMO)-6°
    เส้นผ่านศูนย์กลางด้ามจับ (DCON)32 mm
    ความสูงด้าม (H)30 mm
    ความยาวใช้งาน (LF)250 mm
    รูปทรงด้ามทรงกระบอก หัวตัดแบบเยื้องศูนย์
    วัสดุตัวด้ามเหล็กเครื่องมือชุบนิกเกิล
    น้ำหล่อเย็นช่องน้ำหล่อเย็นภายใน

     

    รหัสสินค้าทิศทางการตัดเม็ดมีดวงกลมแนบใน IC (mm)ความหนาเม็ดมีด S (mm)เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม DCON (mm)ความสูงด้าม H (mm)ความยาวใช้งาน LF (mm)มุมคมตัด KAPRมุมคายเศษ GAMOน้ำหล่อเย็น
    A32S-PSKNL 12มือซ้ายSN.. 1204..12.74.76323025075°-6°ภายใน

     

    A32S-PSKNL 12 เป็นบาร์คว้านเหล็กทรงกระบอกที่มีผิวปาดเรียบตามแนวด้าม (ความสูงด้าม 30 mm บนเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 mm) หัวตัดด้านหน้าเยื้องออกจากแนวแกนของบาร์ (แบบมือซ้าย) และมีบ่าวางเม็ดมีดสำหรับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส SN.. 1204.. ซึ่งจับยึดด้วยคันโยกผ่านรูเม็ดมีด เม็ดมีดถูกวางตำแหน่งให้คมตัดหลักทำงานที่ปลายบาร์ด้วยมุมคมตัดของเครื่องมือ 75° และมีช่องน้ำหล่อเย็นภายในวิ่งผ่านตัวบาร์ไปยังบริเวณตัด

    ขนาดหลัก

    • เส้นผ่านศูนย์กลางด้ามจับ DCON: 32 mm
    • ความสูงด้าม H: 30 mm
    • ความยาวใช้งาน LF: 250 mm
    • มุมคมตัดของเครื่องมือ KAPR: 75°
    • มุมคายเศษตั้งฉาก GAMO: -6°
    • เม็ดมีด: SN.. 1204.. (วงกลมแนบใน 12.7 mm ความหนา 4.76 mm)

     

    การเลือกบาร์คว้าน Pramet ISO P ให้เหมาะสม

    • PSKN(RL) INT (75°, เม็ดมีด SN.. ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส): งานคว้านเรียวและงานคว้านตามแนวยาวแบบไม่มีบ่า
    • PCLN(RL) INT (95°, เม็ดมีด CN.. ทรงขนมเปียกปูน 80°): งานคว้านเรียวและงานคว้านตามแนวยาวทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า
    • PDUN(RL) INT (93°, เม็ดมีด DN.. ทรงขนมเปียกปูน 55°): งานคว้านเรียว งานคว้านเลียนแบบรูปทรงหลายทิศทาง และงานคว้านตามแนวยาวทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า

    การเลือกเม็ดมีดตามวัสดุชิ้นงาน (ISO 513)

    กลุ่ม ISOวัสดุชิ้นงานคำแนะนำในการเลือก
    Pเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าผสมเลือกเกรดสำหรับกลึงเหล็กและตัวหักเศษที่เหมาะกับลักษณะงาน ได้แก่ งานเก็บผิว งานตัดปานกลาง หรืองานตัดหยาบ
    Mเหล็กกล้าไร้สนิมเลือกตัวหักเศษแบบคมและเกรดเคลือบที่มีความเหนียว เพื่อลดการเกิดคมพอกและการแข็งตัวจากการตัด
    Kเหล็กหล่อเลือกเกรดเคลือบที่ทนการสึกหรอ คมตัดที่แข็งแรงขึ้นเหมาะกับงานตัดกระแทก
    Nอะลูมิเนียมและโลหะนอกกลุ่มเหล็กเม็ดมีดเนกาทีฟไม่ค่อยเหมาะ ควรพิจารณาบาร์คว้านสำหรับเม็ดมีดโพสิทีฟจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบยึดด้วยสกรู Pramet ISO S
    Sโลหะผสมทนความร้อนและไทเทเนียมเลือกเกรดเคลือบ PVD ที่มีความเหนียวพร้อมคมตัดที่คม และใช้น้ำหล่อเย็นภายใน
    Hเหล็กชุบแข็งพิจารณาเม็ดมีดเซรามิกหรือ CBN ในการตั้งเครื่องที่มั่นคงและมีระยะยื่นน้อยที่สุด