บาร์คว้าน ISO P - มือขวา_PDUN(RL) INT

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Pramet A32S-PDUNR 15 จาก Dormer Pramet คือบาร์คว้านมาตรฐาน ISO แบบมือขวา ยึดเม็ดมีดด้วยระบบล็อกคันโยกแบบ P และมีมุมเข้างาน 93° ใช้กับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงขนมเปียกปูน 55° รหัส DN.. 1504.. ก้านเหล็กกล้าขนาด 32 mm มีรูหล่อเย็นภายใน และเข้าคว้านรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 40 mm ขึ้นไป สำหรับงานคว้านตามแนวยาว คว้านเรียว และคว้านตามแบบ

    รหัส ISO 6261 – A32S-PDUNR 15

    • A – ก้านเหล็กกล้าพร้อมระบบส่งน้ำหล่อเย็นภายใน
    • 32 – เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 32 mm
    • S – ความยาวเครื่องมือ 250 mm
    • P – ระบบล็อกคันโยกยึดผ่านรูเม็ดมีด
    • D – เม็ดมีดทรงขนมเปียกปูน 55°
    • U – มุมเข้างานแบบตัดที่ปลาย 93°
    • N – มุมหลบของเม็ดมีด 0° (เม็ดมีดเนกาทีฟ)
    • R – มือขวา
    • 15 – ขนาดความยาวคมตัดของเม็ดมีด

    ข้อควรทราบในการใช้งาน

    • สินค้าไม่รวมเม็ดมีด กรุณาสั่งเม็ดมีด DN.. 1504.. แยกต่างหาก
    • ตรวจสอบความหนาเม็ดมีดก่อนสั่งซื้อ บาร์คว้าน Pramet รุ่นนี้กำหนดให้ใช้เม็ดมีด DN.. 1504.. หนา 4.76 mm ขณะที่บาร์คว้าน A32S-PDUNR 15 ของบางแบรนด์ใช้เม็ดมีด DN.. 1506.. หนา 6.35 mm
    • หากต้องการแบบกลับด้าน ให้เลือกบาร์คว้าน PDUNL แบบมือซ้าย
    • จับยึดบาร์ที่ผิวแบนของก้านด้วยปลอกหรือด้ามจับที่เหมาะสม และตั้งคมตัดให้ตรงศูนย์ ให้ระยะยื่นสั้นที่สุดเท่าที่ความลึกของรูอนุญาต เพื่อลดการสั่นสะเทือน
    • ใช้รูหล่อเย็นภายในด้วยแรงดันและอัตราการไหลที่เพียงพอเพื่อชะล้างเศษออกจากรู โดยเฉพาะรูตัน
    • เมื่อเปลี่ยนคันโยกหรือสกรูยึด ควรใช้อะไหล่แท้ของ Pramet

     

    A32S-PDUNR 15 เป็นบาร์คว้านมาตรฐาน ISO (ด้ามมีดสำหรับงานกลึงภายใน) ในกลุ่มเครื่องมือแบบเปลี่ยนเม็ดมีด Pramet ของ Dormer Pramet ใช้ระบบล็อกคันโยกแบบ P คันโยกจะสอดผ่านรูกลางของเม็ดมีดแล้วดึงเม็ดมีดให้แนบแน่นกับผนังร่องรับเม็ดมีด ทำให้ตำแหน่งเม็ดมีดมั่นคง ทำซ้ำได้แม่นยำ และเปลี่ยนคมตัดได้รวดเร็ว

    บาร์คว้านรุ่นนี้ใช้เม็ดมีดเนกาทีฟทรงขนมเปียกปูน 55° (ISO DN.. 1504.. วงกลมแนบใน 12.7 mm หนา 4.76 mm) ติดตั้งบนหัวแบบเยื้องศูนย์ หัวเป็นแบบมือขวา ตัดที่ปลาย และมีมุมเข้างาน 93° ก้านทำจากเหล็กกล้า เส้นผ่านศูนย์กลาง 32 mm ยาว 250 mm มีรูหล่อเย็นภายในที่ส่งน้ำหล่อเย็นไปยังบริเวณคมตัด

    คุณสมบัติเด่น

    • ระบบล็อกคันโยกแบบ P (ยึดผ่านรูเม็ดมีด) สำหรับเม็ดมีดเนกาทีฟ
    • ใช้กับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงขนมเปียกปูน 55° รหัส DN.. 1504..
    • มุมเข้างาน 93° คว้านชนบ่าได้
    • มีรูหล่อเย็นภายในตลอดตัวบาร์
    • ก้านเหล็กกล้า Ø32 mm x 250 mm เส้นผ่านศูนย์กลางรูคว้านต่ำสุด 40 mm
    • รองรับงานกลึงละเอียด งานกลึงปานกลาง และงานกลึงหยาบ ขึ้นอยู่กับเม็ดมีดที่เลือกใช้

    การใช้งาน

    • คว้านตามแนวยาว (กลึงภายใน) ทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า
    • กลึงเรียวภายใน
    • คว้านตามแบบ (โปรไฟล์) ภายใน ทั้งแบบทิศทางเดียวและหลายทิศทาง
    • งานกลึงภายในบนเครื่องกลึง CNC และเครื่องกลึงทั่วไป

     

    แบรนด์Pramet (Dormer Pramet)
    ประเภทสินค้าบาร์คว้านมาตรฐาน ISO สำหรับงานกลึงภายใน
    ระบบจับยึดระบบล็อกคันโยกแบบ P (ยึดผ่านรูเม็ดมีด)
    รูปทรงเม็ดมีดทรงขนมเปียกปูน 55° แบบเนกาทีฟ
    รหัสเม็ดมีดDN.. 1504..
    ทิศทางการตัดมือขวา
    มุมเข้างาน93° (ตัดที่ปลาย)
    วัสดุตัวบาร์เหล็กกล้า
    เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน32 mm
    ความยาวเครื่องมือ250 mm
    น้ำหล่อเย็นรูหล่อเย็นภายใน

     

    พารามิเตอร์A32S-PDUNR 15
    รหัสวัสดุของผู้ผลิต6757270
    ทิศทางการตัดขวา (R)
    เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON32 mm
    เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON (inch)1.26 inch
    ความยาวใช้งาน LF250 mm
    เส้นผ่านศูนย์กลางรูคว้านต่ำสุด DMIN40 mm
    ความสูงก้าน h30 mm
    ความกว้างก้าน b30 mm
    มุมเข้างาน KAPR93°
    มุมคายตั้งฉาก-6°
    มุมเอียงคมตัด-12°
    เม็ดมีด (ISO)DN.. 1504..
    วงกลมแนบในของเม็ดมีด IC12.7 mm
    ความหนาเม็ดมีด S4.76 mm
    การจับยึดล็อกคันโยก (P)
    น้ำหล่อเย็นภายใน

     

    ตัวบาร์เป็นเหล็กกล้าทรงกระบอก ขนาด Ø32 mm (DCON) ยาว 250 mm (LF) ผิวแบนตามแนวก้านใช้สำหรับการจับยึดและกำหนดทิศทาง (ความสูงก้าน h 30 mm ความกว้างก้าน b 30 mm)

    ปลายด้านหน้าเป็นหัวแบบเยื้องศูนย์ที่มีร่องรับเม็ดมีดทรงขนมเปียกปูน 55° แบบมือขวา คันโยกที่สอดผ่านรูกลางทำหน้าที่ยึดเม็ดมีด คมตัดหลักทำมุมเข้างาน 93° ทำให้บาร์ตัดที่ปลายเครื่องมือและคว้านชนบ่าได้

    เม็ดมีดวางทำมุมคายตั้งฉาก -6° และมุมเอียงคมตัด -12° ช่องหล่อเย็นภายในวิ่งผ่านตัวบาร์ไปยังหัวตัด เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เล็กที่สุดที่หัวตัดเข้าได้คือ 40 mm (DMIN)

     

    การเลือกเม็ดมีดตามวัสดุชิ้นงาน

    ตัวบาร์คว้านไม่ได้จำกัดเฉพาะวัสดุใด ประสิทธิภาพการตัดขึ้นอยู่กับเกรดและร่องหักเศษของเม็ดมีด DN.. 1504.. จึงควรเลือกเม็ดมีดตามกลุ่มวัสดุ ISO 513 ดังนี้

    • P – เหล็กกล้า: เกรดทังสเตนคาร์ไบด์เคลือบผิวสำหรับเหล็กกล้า พร้อมร่องหักเศษแบบอเนกประสงค์
    • M – สเตนเลส: ร่องหักเศษแบบคม เพื่อลดการพอกติดของเศษที่คมตัดและการแข็งตัวของผิวงานจากการตัด
    • K – เหล็กหล่อ: เกรดเคลือบผิวที่ทนการสึกหรอ พร้อมคมตัดที่แข็งแรง
    • N – อะลูมิเนียมและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก: เม็ดมีดคมแบบไม่เคลือบหรือขัดเงา เพื่อการไหลของเศษที่ดี

    การเลือกตามลักษณะงาน

    • งานกลึงละเอียด: ร่องหักเศษสำหรับงานละเอียดและรัศมีปลายมีดเล็ก เพื่อคุณภาพผิวที่ดีมาก
    • งานกลึงปานกลาง: ร่องหักเศษแบบกลาง ให้คุณภาพผิวที่ดีและเหมาะกับการปาดเนื้อทั่วไป
    • งานกลึงหยาบ: ร่องหักเศษสำหรับงานหยาบและรัศมีปลายมีดใหญ่ สำหรับการตัดที่ความลึกมาก

    เคล็ดลับการคว้านให้มั่นคง

    • เลือกบาร์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ที่สุดเท่าที่รูอนุญาต บาร์รุ่นนี้ต้องใช้รูขนาดอย่างน้อย 40 mm
    • หากระยะยื่นยาว ควรพิจารณาใช้บาร์คว้านทังสเตนคาร์ไบด์หรือบาร์คว้านกันสั่นแทนบาร์เหล็กกล้า