บาร์คว้านรู ISO P - มือซ้าย_PDUN(RL) INT

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
บาร์คว้านรูมือซ้าย Dormer Pramet ซีรีส์ PDUN(RL) INT ระบบจับยึด ISO P แบบล็อกด้วยคันโยก สำหรับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 55° แบบ DN.. มีมุมเข้าตัด 93° และด้ามเหล็กกล้าแบบเยื้องศูนย์ ออกแบบมาสำหรับงานคว้านเรียวภายในรู งานคว้านตามโปรไฟล์ทั้งแบบทิศทางเดียวและหลายทิศทาง และงานคว้านตามแนวยาวทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า
การกำหนดรหัส (ระบบรหัส ISO สำหรับบาร์คว้านรู)
ตัวอย่าง A32S-PDUNL 15: A = บาร์คว้านรูเหล็กกล้าพร้อมระบบจ่ายน้ำหล่อเย็น, 32 = เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม (mm), S = ความยาว 250 mm, P = จับยึดด้วยคันโยกผ่านรู, D = เม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 55°, U = มุมเข้าตัด 93°, N = เม็ดมีดมุมหลบ 0° (เนกาทีฟ), L = มือซ้าย, 15 = ความยาวคมตัดของเม็ดมีด (mm)
คำแนะนำการใช้งาน
- สินค้าไม่รวมเม็ดมีด ให้เลือกเม็ดมีด DN.. ที่มีเกรดและร่องหักเศษเหมาะกับวัสดุชิ้นงาน
- รูที่จะคว้านต้องมีขนาดไม่น้อยกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางรูคว้านต่ำสุด (DMIN) ของบาร์คว้านรูที่เลือก
- ให้ระยะยื่นสั้นที่สุดเท่าที่ทำได้ หากเกิดการสั่นสะเทือน ให้ลดความลึกตัดและอัตราป้อน หรือเลือกบาร์คว้านรูขนาดใหญ่ขึ้น
- ใช้น้ำหล่อเย็นผ่านภายในบาร์คว้านรู (สำหรับรุ่นที่มีรูน้ำหล่อเย็น) เพื่อช่วยชะล้างเศษตัดออกจากรู
- ความหนาเม็ดมีดสำหรับขนาด 15: ข้อมูลจากตัวแทนจำหน่ายของกลุ่มสินค้านี้ระบุทั้ง DN.. 1504.. (4.76 mm) และ DN.. 1506.. (6.35 mm) โปรดตรวจสอบเม็ดมีดที่ถูกต้องกับเอกสารข้อมูลฉบับล่าสุดของ Dormer Pramet ก่อนสั่งซื้อเม็ดมีด
- บาร์คว้านรูมือซ้าย: ตรวจสอบให้ทิศทางของเครื่องมือตรงกับการจัดวางป้อมมีดและทิศทางการหมุนของเพลาหัวจับในเครื่องจักรของคุณ
สภาวะการทำงาน (การจัดระดับของผู้ผลิต)
- งานเก็บผิว (คุณภาพผิวดีมาก): การใช้งานหลัก
- งานกลึงระดับกลาง (คุณภาพผิวดี): การใช้งานหลัก
- งานหยาบ: ใช้งานได้
- สภาวะการทำงานที่มั่นคงและไม่มั่นคง: การใช้งานหลัก; สภาวะที่ไม่มั่นคงมาก: ใช้งานได้
บาร์คว้านรูมือซ้าย Dormer Pramet ซีรีส์ PDUN(RL) INT เป็นกลุ่มบาร์คว้านรูระบบล็อกด้วยคันโยกสำหรับงานกลึงในบนเครื่องกลึง เม็ดมีดเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 55° ถูกจับยึดผ่านรูกลางของเม็ดมีด (P - จับยึดผ่านรู) ทำให้เม็ดมีดนั่งแนบบ่าได้มั่นคงและหมุนเปลี่ยนคมได้รวดเร็ว มุมเข้าตัด 93° และด้ามแบบเยื้องศูนย์ช่วยให้คว้านตามแนวยาวจนถึงบ่าได้ และคว้านตามโปรไฟล์ได้มากกว่าหนึ่งทิศทาง
คุณสมบัติเด่น
- รูปทรงคมตัดด้านหน้าแบบมือซ้าย 93° พร้อมด้ามแบบเยื้องศูนย์
- ระบบล็อกด้วยคันโยก ISO P (จับยึดผ่านรู) สำหรับเม็ดมีดเนกาทีฟ DN..
- ตัวด้ามทำจากเหล็กกล้า ด้ามกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้ามตั้งแต่ 25 mm ถึง 60 mm
- ขนาดเม็ดมีด: DN.. 1104.. (ขนาด 11) และ DN.. 15.. (ขนาด 15)
- A32S-PDUNL 15: เส้นผ่านศูนย์กลาง 32 mm x ยาว 250 mm พร้อมรูน้ำหล่อเย็น
การใช้งาน
- คว้านเรียว (คว้านทรงกรวย)
- คว้านตามโปรไฟล์แบบทิศทางเดียวและหลายทิศทาง
- คว้านตามแนวยาวทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า
- ลบมุมภายในรูและลบมุมด้านหลัง (ใช้งานได้ในบางกรณี)
| ผู้ผลิต | Dormer Pramet |
|---|---|
| ซีรีส์ | PDUN(RL) INT |
| ประเภทเครื่องมือ | บาร์คว้านรูสำหรับงานกลึงใน ระบบล็อกด้วยคันโยก ISO P (จับยึดผ่านรู) |
| ทิศทางการตัด | มือซ้าย (L) |
| มุมเข้าตัด (KAPR) | 93° |
| รูปทรงเม็ดมีด | สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 55° แบบเนกาทีฟ (รูปทรง D ตาม ISO) |
| ขนาดเม็ดมีด | DN.. 1104.. (IC 9.525 mm) / DN.. 15.. (IC 12.7 mm) |
| วัสดุตัวด้าม | เหล็กกล้า |
| ด้าม | ด้ามกลม แบบเยื้องศูนย์ |
| ช่วงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้าม | 25 mm ถึง 60 mm |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูคว้านต่ำสุด | 31 mm ถึง 80 mm |
| A32S-PDUNL 15 | ด้าม 32 mm ยาว 250 mm รูคว้านต่ำสุด 40 mm มุมคายเศษ -6° มุมเอียง -12° พร้อมรูน้ำหล่อเย็น |
| รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม DCON (mm) | ความยาวใช้งาน LF (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูคว้านต่ำสุด DMIN (mm) | เม็ดมีด (ISO) |
|---|---|---|---|---|
| A25R-PDUNL 11 | 25 | 200 | 31 | DN.. 1104.. |
| A32S-PDUNL 11 | 32 | 250 | 39 | DN.. 1104.. |
| A32S-PDUNL 15 | 32 | 250 | 40 | DN.. 15.. |
| A40T-PDUNL 15 | 40 | 300 | DN.. 1504.. | |
| A60V-PDUNL 15 | 60 | 400 | 80 | DN.. 1504.. |
บาร์คว้านรูเหล็กกล้าทรงตรง ด้ามกลม และมีหัวตัดแบบเยื้องศูนย์อยู่ที่ปลายด้านหน้า ด้ามมีผิวแบนที่กัดแต่งไว้ สำหรับขนาด A32S ความสูงวัดข้ามผิวแบน (H) เท่ากับ 30 mm บนด้ามเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 mm (DCON)
ช่องใส่เม็ดมีดที่ปลายด้านหน้ารองรับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 55° โดยจับยึดด้วยคันโยกผ่านรูกลางของเม็ดมีด คมตัดหลักทำมุมเข้าตัด 93° (KAPR) สำหรับการตัดด้านหน้าแบบมือซ้าย มีมุมคายเศษตั้งฉากแบบลบ -6° และมุมเอียง -12° (A32S-PDUNL 15)
ขนาดหลักของ A32S-PDUNL 15: เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม DCON 32 mm ความยาวใช้งาน LF 250 mm ความสูงด้าม H 30 mm เส้นผ่านศูนย์กลางรูคว้านต่ำสุด DMIN 40 mm มีช่องน้ำหล่อเย็นภายในวิ่งผ่านตัวด้าม
วิธีเลือกบาร์คว้านรูให้เหมาะสม
- ขนาดรู: เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางด้ามที่ใหญ่ที่สุดซึ่งค่าเส้นผ่านศูนย์กลางรูคว้านต่ำสุด (DMIN) ยังใส่ในรูได้ บาร์คว้านรูที่ใหญ่กว่าจะแข็งแรงกว่าและเกิดการสั่นน้อยกว่า
- ขนาดเม็ดมีด: บาร์คว้านรูขนาด 11 (DN.. 1104..) เหมาะกับรูขนาดเล็กและการตัดเบา ส่วนบาร์คว้านรูขนาด 15 ใช้เม็ดมีดที่ใหญ่กว่าสำหรับความลึกตัดที่มากขึ้น
- ทิศทาง: PDUNL คือรุ่นมือซ้าย ส่วนรุ่นมือขวาที่เป็นภาพสะท้อนกันคือ PDUNR
- วัสดุชิ้นงาน: ใช้ด้ามจับเดิมได้ เพียงเลือกเกรดเม็ดมีดและร่องหักเศษให้ตรงกับกลุ่มวัสดุ: P (เหล็กกล้า), M (สแตนเลส), K (เหล็กหล่อ) หรือ N (โลหะนอกกลุ่มเหล็ก)