บาร์คว้านรู ISO P_PDUN(RL) INT

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
บาร์คว้านรู Pramet ระบบล็อกแบบคันโยก (การจับยึดแบบ ISO P) มุมเข้าตัด 93° แบบตัดปลาย สำหรับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงขนมเปียกปูน 55° รุ่น DN.. 1104.. เช่น DNMG ตัวบาร์ทำจากเหล็กกล้า ด้ามแบบเยื้องศูนย์ พร้อมช่องจ่ายสารหล่อเย็น มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้าม 25 mm และ 32 mm ทั้งแบบมือขวา (R) และมือซ้าย (L) สำหรับงานกลึงในตามแนวยาว งานคว้านเรียว และงานคว้านตามแบบ
มาตรฐานและการกำหนดรหัส
รหัสของด้ามเป็นไปตามระบบรหัส ISO สำหรับบาร์คว้านรู (ISO 6261) ส่วนเม็ดมีดที่ใช้ร่วมกันได้กำหนดรหัสตาม ISO 1832 (DN.. 1104..) โดย Dormer Pramet จำหน่ายเครื่องมือแบบเม็ดมีดเปลี่ยนคมภายใต้แบรนด์ Pramet
อะไหล่ (A25R-PDUNL 11)
| แผ่นรองเม็ดมีด | PDS 711 |
|---|---|
| คันโยกล็อก | CL 009 |
| สกรูล็อก | CS 606 |
| หมุดย้ำสำรอง | TR09 |
| เหล็กตอกหมุดย้ำ | MT04 |
| ประแจ | HXK 2.5 |
คำแนะนำการใช้งานและข้อควรระวัง
- สินค้าไม่รวมเม็ดมีด กรุณาสั่งเม็ดมีด DN.. 1104.. แยกต่างหาก โดยเลือกเกรดและรูปแบบเบรกเกอร์เศษให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงาน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารูมีขนาดไม่น้อยกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดของบาร์คว้านรู (31 mm สำหรับ A25R และ 39 mm สำหรับ A32S) ก่อนเริ่มงาน
- เลือกรุ่นมือขวาหรือมือซ้ายให้ตรงกับทิศทางการหมุนของสปินเดิลและทิศทางการติดตั้งเครื่องมือบนเครื่องจักร
- ตั้งระยะยื่นของบาร์คว้านรูให้สั้นที่สุดเท่าที่ทำได้ เพื่อลดการสั่นสะเทือนและการโก่งตัว
- ทำความสะอาดช่องใส่เม็ดมีดและแผ่นรองเม็ดมีดก่อนเปลี่ยนคม และขันสกรูล็อกด้วยประแจที่กำหนด หากแผ่นรอง คันโยก หรือสกรูสึกหรอให้เปลี่ยนใหม่
- ใช้ระบบจ่ายสารหล่อเย็นเพื่อชะล้างเศษออกจากรู โดยเฉพาะงานรูตัน
ซีรีส์บาร์คว้านรู ISO P_PDUN(RL) INT จาก Dormer Pramet เป็นเครื่องมือระบบล็อกแบบคันโยกสำหรับงานกลึงในบนเครื่องกลึง CNC และเครื่องกลึงทั่วไป ใช้จับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงขนมเปียกปูน 55° ตามรหัส ISO DN.. 1104.. (วงกลมแนบใน 9.525 mm ความหนา 4.76 mm) ที่มุมเข้าตัด 93° จึงเป็นตัวเลือกที่ใช้งานได้หลากหลาย ทั้งงานคว้าน งานกลึงโปรไฟล์ และงานเก็บผิวภายในรู
คุณสมบัติเด่น
- ระบบจับยึด P แบบคันโยก (จับยึดผ่านรูเม็ดมีด) ยึดเม็ดมีดแน่นในช่องใส่เม็ดมีด และเปลี่ยนคมเม็ดมีดได้รวดเร็วโดยได้ตำแหน่งเดิมทุกครั้ง
- รูปทรงตัดปลาย 93° สำหรับงานคว้านตามแนวยาวทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า งานคว้านเรียว และงานคว้านตามแบบทั้งทิศทางเดียวและหลายทิศทาง
- ใช้เม็ดมีดเนกาทีฟสองหน้า DN.. 1104.. (เช่น DNMG) ซึ่งมี 4 คมตัดต่อเม็ด ช่วยลดต้นทุนต่อคมตัด
- ตัวบาร์เหล็กกล้า ด้ามแบบเยื้องศูนย์ พร้อมจ่ายสารหล่อเย็นผ่านตัวเครื่องมือ (รหัสด้าม ISO A) ช่วยการคายเศษในรู
- แผ่นรองเม็ดมีดแบบเปลี่ยนได้ช่วยปกป้องช่องใส่เม็ดมีดและยืดอายุการใช้งานของด้าม
- มีทั้งแบบมือขวาและมือซ้าย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้าม 25 mm และ 32 mm
งานที่เหมาะสม
- งานกลึงในตามแนวยาวทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า
- งานคว้านเรียว (กลึงกรวยใน)
- งานคว้านตามแบบภายในทั้งทิศทางเดียวและหลายทิศทาง
- งานลบมุมในรูและลบมุมด้านหลัง (ใช้งานได้)
การจัดระดับจากผู้ผลิต: เหมาะเป็นหลักสำหรับงานเก็บผิว (คุณภาพผิวดีมาก) และงานกลึงปานกลาง (คุณภาพผิวดี) และใช้กับงานกลึงหยาบได้ เหมาะกับสภาพการทำงานที่มั่นคงและไม่มั่นคง และใช้ได้ในสภาพที่ไม่มั่นคงมาก
| แบรนด์ | Pramet (Dormer Pramet) |
|---|---|
| ประเภทสินค้า | บาร์คว้านรูสำหรับงานกลึงใน |
| ระบบจับยึด | ISO P - ล็อกแบบคันโยก (จับยึดผ่านรูเม็ดมีด) |
| มุมเข้าตัด | 93° แบบตัดปลาย (ISO แบบ U) |
| รูปทรงเม็ดมีด | ทรงขนมเปียกปูน 55° (D) แบบเนกาทีฟ (N มุมหลบ 0°) |
| เม็ดมีดที่ใช้ได้ | DN.. 1104.. (เช่น DNMG 1104..) |
| วงกลมแนบใน / ความหนาเม็ดมีด | 9.525 mm / 4.76 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม | 25 mm, 32 mm |
| ความยาวรวม | 200 mm (A25R), 250 mm (A32S) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | 31 mm (บาร์คว้านรู 25 mm), 39 mm (บาร์คว้านรู 32 mm) |
| ทิศทางการตัด | R (มือขวา) / L (มือซ้าย) |
| วัสดุตัวด้าม | เหล็กกล้า ด้ามแบบเยื้องศูนย์ |
| สารหล่อเย็น | จ่ายสารหล่อเย็นผ่านตัวเครื่องมือ (รหัสด้าม A) |
| รหัสสินค้า | ทิศทางการตัด | เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม (mm) | ความยาวรวม (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด (mm) | ความลึกคว้านสูงสุด (mm) | เม็ดมีด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A25R-PDUNR 11 | ขวา | 25 | 200 | 31 | 40 | DN.. 1104.. |
| A25R-PDUNL 11 | ซ้าย | 25 | 200 | 31 | 40 | DN.. 1104.. |
| A32S-PDUNR 11 | ขวา | 32 | 250 | 39 | 45 | DN.. 1104.. |
| A32S-PDUNL 11 | ซ้าย | 32 | 250 | 39 | 45 | DN.. 1104.. |
บาร์คว้านรูเหล็กกล้าทรงกระบอก ด้ามแบบเยื้องศูนย์ มีช่องใส่เม็ดมีดที่ปลายด้านหน้า เม็ดมีดทรงขนมเปียกปูน 55° วางอยู่บนแผ่นรองเม็ดมีดและถูกยึดด้วยคันโยก ทำให้คมตัดหลักทำงานที่มุมเข้าตัด 93° แบบตัดปลาย รุ่นมือขวา (R) และมือซ้าย (L) มีรูปทรงสมมาตรกลับด้านกัน
- เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม: 25 mm (A25R) หรือ 32 mm (A32S)
- ความยาวรวม: 200 mm (A25R) หรือ 250 mm (A32S)
- เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด: 31 mm (A25R) หรือ 39 mm (A32S)
- ความลึกคว้านสูงสุด: 40 mm (A25R) หรือ 45 mm (A32S)
- เม็ดมีด: DN.. 1104.. วงกลมแนบใน 9.525 mm ความหนา 4.76 mm
ความหมายรหัส ISO (ตัวอย่าง A25R-PDUNL 11)
| A | บาร์เหล็กกล้าพร้อมช่องจ่ายสารหล่อเย็น |
|---|---|
| 25 | เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม 25 mm |
| R | ความยาวรวม 200 mm |
| P | ล็อกแบบคันโยกโดยจับยึดผ่านรูเม็ดมีด |
| D | เม็ดมีดทรงขนมเปียกปูน 55° |
| U | ตัดปลาย 93° |
| N | เม็ดมีดเนกาทีฟ มุมหลบ 0° |
| L | รุ่นมือซ้าย (R = มือขวา) |
| 11 | รหัสขนาดเม็ดมีด (ความยาวคมตัด) |
วิธีเลือกบาร์คว้านรูให้เหมาะกับงาน
- เลือกตามขนาดรู: ใช้บาร์คว้านรู A25R สำหรับรูตั้งแต่ 31 mm และบาร์คว้านรู A32S สำหรับรูตั้งแต่ 39 mm ควรเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางด้ามที่ใหญ่ที่สุดที่ใส่ในรูได้เสมอเพื่อความแข็งแรงสูงสุด
- เลือกตามทิศทางการตัด: เลือก R หรือ L ตามทิศทางการป้อนและทิศทางการหมุนของสปินเดิลในการตั้งเครื่อง ทั้งสองรุ่นมีรูปทรงสมมาตรกลับด้านกัน
- เลือกตามลักษณะงาน: มุมเข้าตัด 93° ร่วมกับเม็ดมีด 55° ช่วยให้เข้าถึงงานกลึงโปรไฟล์และงานคว้านตามแบบที่มีบ่าได้ดี หากต้องการคมตัดที่แข็งแรงขึ้นสำหรับงานตัดหนัก Pramet ยังมีบาร์คว้านรู ISO P รุ่นอื่น เช่น รุ่น PWLN สำหรับเม็ดมีดทรงไตรกอน 80° แบบ WN..
- เลือกตามวัสดุชิ้นงาน: ตัวบาร์คว้านรูใช้งานได้ทั่วไป ให้ปรับเกรดเม็ดมีดและรูปแบบเบรกเกอร์เศษตามกลุ่มวัสดุ ISO 513 เช่น P (เหล็กกล้า) M (สแตนเลส) หรือ K (เหล็กหล่อ)