บาร์คว้าน ISO D - แบบมือขวา_DDUN(RL) INT

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    บาร์คว้านระบบยึด ISO D แบบดับเบิลแคลมป์ของ Dormer Pramet รูปแบบ DDUN แบบมือขวา สำหรับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 55° ชนิด DN.. ตัดด้วยมุมขอบตัด 93° แบบตัดด้านปลาย มีด้ามเหล็กกล้าแบบออฟเซ็ตพร้อมน้ำหล่อเย็นผ่านตัวเครื่องมือ สำหรับงานคว้านภายในตามแนวยาว คว้านเรียว คว้านตามรูปทรง และลบมุมภายในรู

    ข้อมูลทั่วไป

    • ผู้ผลิต: Dormer Pramet (กลุ่มสินค้า Pramet)
    • รหัสระบบยึดเม็ดมีด: ISO D (System D) - แบบดับเบิลแคลมป์
    • ทิศทางตัด: มือขวา (R) ส่วนรุ่นมือซ้ายที่กลับด้านคือ DDUNL
    • จำหน่ายเม็ดมีดแยกต่างหาก: ใช้เม็ดมีด DN.. 1104.. กับรุ่น A25T-DDUNR 11 และ A32T-DDUNR 11 และใช้เม็ดมีด DN.. 1506.. กับรุ่น A40T-DDUNR 15
    • ช่วงการใช้งาน: งานเก็บผิวละเอียดและงานกลึงระดับกลาง (การใช้งานหลัก) งานกลึงหยาบ (ใช้งานได้)
    • สภาพการทำงาน: มั่นคงและไม่มั่นคง (การใช้งานหลัก) ไม่มั่นคงมาก (ใช้งานได้)

    ข้อแนะนำในการใช้งาน

    • ตรวจสอบว่าเส้นผ่านศูนย์กลางรูไม่เล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางรูคว้านต่ำสุด (DMIN) ของบาร์คว้าน
    • ให้ระยะยื่นของบาร์สั้นที่สุดเท่าที่ทำได้ เพื่อลดการสั่นสะเทือนและการโก่งตัว
    • ทำความสะอาดบ่าวางเม็ดมีดและตัวแคลมป์ก่อนใส่เม็ดมีดใหม่หรือหมุนเปลี่ยนคมตัด
    • ต่อระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นเข้ากับรูน้ำหล่อเย็นผ่านตัวเครื่องมือ เพื่อช่วยระบายเศษออกจากรูได้ดีขึ้น
    • ตั้งคมตัดให้อยู่ที่ระดับศูนย์กลางเมื่อติดตั้งบาร์บนป้อมมีดหรือตัวจับ

     

    บาร์คว้านซีรีส์ DDUN(RL) INT ของ Dormer Pramet เป็นบาร์คว้านแบบดับเบิลแคลมป์ระบบ ISO D (System D) สำหรับงานกลึงภายใน โดยรุ่น DDUNR ตัดแบบมือขวาด้วยมุมขอบตัด 93° แบบตัดด้านปลาย ขนาด A25T และ A32T ใช้จับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 55° ตามรหัส ISO DN.. 1104.. (วงกลมแนบใน 9.525 mm ความหนา 4.76 mm) ส่วนขนาด A40T ใช้เม็ดมีด DN.. 1506.. (วงกลมแนบใน 12.7 mm ความหนา 6.35 mm) ตัวบาร์ทำจากเหล็กกล้า มีด้ามแบบออฟเซ็ตและรูน้ำหล่อเย็นที่ส่งน้ำหล่อเย็นผ่านตัวเครื่องมือไปยังคมตัด

    คุณสมบัติเด่น

    • ระบบดับเบิลแคลมป์ (ISO D) ยึดเม็ดมีดเนกาทีฟ DN.. ได้แน่นและมั่นคง
    • มุมขอบตัด 93° คว้านชิดบ่าได้และใช้กลึงตามรูปทรงได้
    • มุมคายเศษ (orthogonal rake) -6° และมุมเอียงคมตัด -12° (A25T-DDUNR 11)
    • ตัวบาร์เหล็กกล้า ด้ามแบบออฟเซ็ต พร้อมน้ำหล่อเย็นผ่านตัวเครื่องมือ
    • มีรุ่นมือซ้าย (DDUNL) สำหรับงานที่ต้องการทิศทางกลับด้าน

    การใช้งาน

    • กลึงภายในตามแนวยาว ทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า
    • กลึงเรียวภายใน (กรวย)
    • กลึงตามรูปทรงภายใน ทั้งแบบทิศทางเดียวและหลายทิศทาง
    • ลบมุมภายในรู

    การใช้งานหลักคืองานเก็บผิวละเอียดและงานกลึงระดับกลาง และใช้กับงานกลึงหยาบได้ บาร์คว้านนี้เหมาะทั้งกับสภาพการทำงานที่มั่นคงและไม่มั่นคง

     

    แบรนด์Dormer Pramet
    ประเภทสินค้าบาร์คว้านสำหรับงานกลึงภายใน
    รูปแบบด้ามจับDDUN แบบมือขวา (DDUNR)
    ระบบยึดเม็ดมีดISO D (System D) แบบดับเบิลแคลมป์
    เม็ดมีดเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 55°, DN.. 1104.. (A25T, A32T) / DN.. 1506.. (A40T)
    มุมขอบตัด93° แบบตัดด้านปลาย
    มุมคายเศษ (orthogonal)-6°
    วัสดุตัวบาร์เหล็กกล้า
    ด้ามทรงกลม แบบออฟเซ็ต; เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม 25 mm / 32 mm / 40 mm
    ความยาวใช้งาน300 mm
    เส้นผ่านศูนย์กลางรูคว้านต่ำสุด32 mm / 40 mm / 50 mm
    น้ำหล่อเย็นรูน้ำหล่อเย็นผ่านตัวเครื่องมือ

     

    รหัสสินค้ารหัสวัสดุ (Material ID)เม็ดมีด (ISO)DCON (mm)DMIN (mm)H (mm)HF (mm)WF (mm)LF (mm)LH (mm)มุมเอียงคมตัด
    A25T-DDUNR 117028480DN.. 1104..25322311.51730028-12°
    A32T-DDUNR 117028488DN.. 1104..324030152230030 
    A40T-DDUNR 157028496DN.. 1506..40503718.52730036-11°

     

    บาร์คว้านเหล็กกล้าทรงกลม ส่วนหัวด้านหน้าเป็นแบบออฟเซ็ตและมีบ่ารองรับเม็ดมีด ปลายมุมคมของเม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 55° ยื่นเลยเส้นผ่านศูนย์กลางด้ามออกไป และตั้งที่มุมขอบตัด 93° แบบตัดด้านปลาย มีรูน้ำหล่อเย็นวิ่งผ่านตัวบาร์ไปยังบริเวณคมตัด

    ขนาดหลัก (ค่าของรุ่น A25T-DDUNR 11):

    • DCON - เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม (ส่วนต่อ): 25 mm
    • H - ความสูงด้าม: 23 mm
    • HF - ความสูงใช้งาน วัดจากฐานด้ามถึงคมตัด: 11.5 mm
    • WF - ความกว้างใช้งาน วัดจากแกนด้ามถึงปลายมุมคม: 17 mm
    • LF - ความยาวใช้งาน วัดจากปลายด้ามถึงปลายมุมคม: 300 mm
    • LH - ความยาวส่วนหัว: 28 mm
    • DMIN - เส้นผ่านศูนย์กลางรูคว้านต่ำสุด: 32 mm

    ขนาดของรุ่นอื่นแสดงอยู่ในตารางสเปก (Specification Table)

     

    วิธีเลือกขนาดให้เหมาะสม

    • รูตั้งแต่ 32 mm: A25T-DDUNR 11 (ด้าม 25 mm, เม็ดมีด DN.. 1104..)
    • รูตั้งแต่ 40 mm: A32T-DDUNR 11 (ด้าม 32 mm, เม็ดมีด DN.. 1104..)
    • รูตั้งแต่ 50 mm: A40T-DDUNR 15 (ด้าม 40 mm, เม็ดมีด DN.. 1506..)
    • หากมีหลายขนาดที่ใช้กับรูได้ ให้เลือกด้ามที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ที่สุดเพื่อความแข็งแกร่งสูงสุด ตามแนวทางทั่วไป บาร์คว้านเหล็กกล้าจะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อมีระยะยื่นไม่เกินประมาณ 4 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางด้าม

    การเลือกเม็ดมีด

    • เลือกเกรดเม็ดมีดและรูปแบบตัวหักเศษตามกลุ่มวัสดุชิ้นงานตาม ISO 513 (P เหล็กกล้า, M เหล็กกล้าไร้สนิม, K เหล็กหล่อ, N โลหะนอกกลุ่มเหล็ก, S โลหะผสมทนความร้อน, H วัสดุชุบแข็ง)
    • ใช้รัศมีปลายมุมเม็ดมีดขนาดเล็กสำหรับงานเก็บผิวละเอียดและงานตัดเบา และใช้รัศมีปลายมุมขนาดใหญ่สำหรับอัตราป้อนที่สูงขึ้นและคมตัดที่แข็งแรงขึ้นในงานกลึงระดับกลาง
    • เม็ดมีด 55° เข้าถึงพื้นที่ได้ดีสำหรับงานกลึงตามรูปทรงและงานลบมุม สำหรับงานกลึงหยาบหนัก เม็ดมีดทรงที่แข็งแรงกว่า เช่น 80° อาจเหมาะสมกว่า