บาร์คว้าน ISO D - มือซ้าย_DDUN(RL) INT

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    บาร์คว้าน ISO สำหรับงานมือซ้ายจาก Dormer Pramet ใช้ระบบจับยึด D (จับยึดคู่) และรูปทรงตัดด้านปลายมุม 93° สำหรับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงขนมเปียกปูน 55° แบบ DN.. ตัวบาร์ทำจากเหล็กกล้า มีหัวแบบเยื้องศูนย์และรูน้ำหล่อเย็นภายใน เหมาะสำหรับงานคว้านตามยาว คว้านตามโปรไฟล์ คว้านเรียว และลบมุมภายในรู

    ความหมายของรหัสสินค้า (ISO 5609 ตัวอย่างรุ่น A25T-DDUNL 11)

    • A – บาร์เหล็กกล้าพร้อมระบบส่งน้ำหล่อเย็นภายใน
    • 25 – เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 25 mm
    • T – ความยาวเครื่องมือ 300 mm
    • D – ระบบจับยึด D (จับยึดคู่)
    • D – รูปทรงเม็ดมีดขนมเปียกปูน 55°
    • U – มุมเข้าตัด 93° ตัดด้านปลาย
    • N – มุมหลบของเม็ดมีด 0° (เม็ดมีดเนกาทีฟ)
    • L – มือซ้าย
    • 11 – รหัสความยาวคมตัดของเม็ดมีด

    มาตรฐาน

    • การกำหนดรหัสเครื่องมือตามมาตรฐาน ISO 5609 (บาร์คว้านสำหรับเม็ดมีดแบบเปลี่ยนคม)
    • การกำหนดรหัสเม็ดมีดตามมาตรฐาน ISO 1832 (DN.. 1104.. / DN.. 1506..)
    • กลุ่มวัสดุชิ้นงานตามมาตรฐาน ISO 513 (P, M, K, N, S, H)

    คำแนะนำการใช้งาน

    • ตรวจสอบว่าเส้นผ่านศูนย์กลางรูไม่เล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางรูคว้านต่ำสุด DMIN ของบาร์ (32 mm สำหรับ A25T-DDUNL 11 และ 40 mm สำหรับ A32T-DDUNL 11)
    • ตั้งระยะยื่นของบาร์ให้สั้นที่สุดเท่าที่ทำได้ เพื่อลดการสั่นสะเทือนและให้ได้คุณภาพผิวที่ดี
    • จับยึดบาร์ที่ผิวราบของก้าน และตั้งคมตัดให้อยู่ที่ระดับศูนย์กลาง
    • ใช้ระบบส่งน้ำหล่อเย็นผ่านภายใน โดยเฉพาะในรูลึกหรือรูตัน เพื่อชะล้างเศษออกจากรู
    • สภาพการทำงานที่แนะนำ: มั่นคงและไม่มั่นคง (การใช้งานหลัก) ไม่มั่นคงมาก (ใช้งานได้)
    • เม็ดมีดจำหน่ายแยกต่างหาก ควรเปลี่ยนชิ้นส่วนจับยึดที่สึกหรอด้วยอะไหล่แท้ของ Pramet

     

    บาร์คว้าน Dormer Pramet ซีรีส์ DDUN..L รวมถึงรุ่น A25T-DDUNL 11 เป็นบาร์คว้าน ISO สำหรับงานมือซ้าย ใช้สำหรับงานกลึงภายในบนเครื่องกลึง ใช้ระบบจับยึด ISO D (จับยึดคู่) ซึ่งล็อกเม็ดมีดเนกาทีฟทรงขนมเปียกปูน 55° ให้แน่นในบ่าวางเม็ดมีด ช่วยให้การตัดเฉือนมีความเสถียรทั้งในสภาพการทำงานที่มั่นคงและไม่มั่นคง

    รูปทรงตัดด้านปลายมุม 93° ร่วมกับหัวแบบเยื้องศูนย์ ทำให้บาร์เพียงตัวเดียวสามารถทำงานคว้านตามยาวทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า งานคว้านตามโปรไฟล์ทั้งทิศทางเดียวและหลายทิศทาง งานคว้านเรียว และงานลบมุมภายในรู ตัวบาร์เหล็กกล้ามีรูน้ำหล่อเย็นภายในที่ส่งน้ำหล่อเย็นตรงไปยังบริเวณตัดเฉือน ช่วยในการคายเศษออกจากรูคว้าน

    คุณสมบัติเด่น

    • ระบบจับยึด ISO D (จับยึดคู่) ล็อกเม็ดมีดได้แข็งแรง
    • มุมเข้าตัด 93° ตัดด้านปลาย มุมคายเศษตั้งฉาก -6°
    • รองรับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงขนมเปียกปูน 55°: DN.. 1104.. (ขนาด 11) หรือ DN.. 1506.. (ขนาด 15)
    • บาร์เหล็กกล้าพร้อมรูน้ำหล่อเย็นทะลุภายใน
    • หัวแบบเยื้องศูนย์สำหรับคว้านชนบ่า
    • เหมาะหลักสำหรับงานเก็บผิวละเอียดและงานกลึงระดับกลาง และสามารถใช้กับงานกลึงหยาบได้

    การใช้งานทั่วไป

    • คว้านตามยาวทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า
    • คว้านตามโปรไฟล์ทิศทางเดียวและหลายทิศทาง (กลึงโปรไฟล์ภายใน)
    • คว้านเรียว (คว้านกรวย)
    • ลบมุมภายในรู และสามารถลบมุมด้านหลังได้

     

    ผู้ผลิต / แบรนด์Dormer Pramet (Pramet)
    ประเภทเครื่องมือบาร์คว้านสำหรับงานกลึงภายใน (ISO)
    รูปแบบด้ามจับDDUN – ระบบจับยึด D (จับยึดคู่) เม็ดมีดทรงขนมเปียกปูน 55° ตัดด้านปลาย 93° เม็ดมีดเนกาทีฟ
    ทิศทางการตัดมือซ้าย (L)
    วัสดุตัวบาร์เหล็กกล้า ก้านทรงกระบอกพร้อมหัวแบบเยื้องศูนย์
    น้ำหล่อเย็นส่งน้ำหล่อเย็นผ่านภายใน (มีรูน้ำหล่อเย็น)
    มุมเข้าตัด κr93°
    มุมคายเศษตั้งฉาก γo-6°
    เม็ดมีดที่ใช้ได้DN.. 1104.. (IC 9.525 mm ความหนา 4.76 mm) สำหรับขนาด 11
    DN.. 1506.. (IC 12.7 mm ความหนา 6.35 mm) สำหรับขนาด 15
    เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON25 / 32 / 40 / 50 mm
    ความยาวใช้งาน LF300 mm (A25T, A32T, A40T)
    350 mm (A50U)
    A25T-DDUNL 11Ø25 mm × 300 mm, DMIN 32 mm, เม็ดมีด DN.. 1104.., รหัสวัสดุ 7028479

     

    รุ่นรหัสวัสดุDCON (mm)LF (mm)LH (mm)HF (mm)DMIN (mm)เม็ดมีด
    A25T-DDUNL 117028479253002811.532DN.. 1104..
    A32T-DDUNL 11702848732300301540DN.. 1104..
    A40T-DDUNL 157028495403003618.5 DN.. 1506..
    A50U-DDUNL 157028505503503923.5 DN.. 1506..

    DCON = เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน · LF = ความยาวใช้งาน · LH = ความยาวหัว · HF = ความสูงใช้งาน (ระดับความสูงคมตัด) · DMIN = เส้นผ่านศูนย์กลางรูคว้านต่ำสุด ทุกรุ่น: มือซ้าย มุมเข้าตัด 93° มุมคายเศษตั้งฉาก -6° มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน

     

    บาร์คว้านเหล็กกล้าทรงกระบอก มีผิวราบตลอดแนวก้านสำหรับจับยึดและกำหนดทิศทาง (ความสูงก้าน H น้อยกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน) ส่วนหัวเยื้องออกจากแนวแกนบาร์และมีบ่าวางเม็ดมีดเนกาทีฟทรงขนมเปียกปูน 55° ยึดด้วยระบบจับยึด D (จับยึดคู่) ที่มุมเข้าตัดแบบตัดด้านปลาย 93° มีรูน้ำหล่อเย็นวิ่งผ่านภายในตัวบาร์ รุ่นมือซ้าย (L) มีรูปทรงสมมาตรกลับด้านกับรุ่นมือขวา DDUNR

    ขนาดหลักของรุ่น A25T-DDUNL 11:

    • เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON: 25 mm
    • ความสูงก้าน H (วัดที่ผิวราบ): 23 mm
    • ความยาวใช้งาน LF: 300 mm
    • ความยาวหัว LH: 28 mm
    • ความสูงใช้งาน HF: 11.5 mm
    • ความกว้างใช้งาน WF: 17 mm
    • เส้นผ่านศูนย์กลางรูคว้านต่ำสุด DMIN: 32 mm
    • มุมเอียง λs: -12°

     

    วิธีเลือกบาร์คว้าน DDUN ให้เหมาะสม

    • ขนาดรู: เลือกบาร์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ที่สุดที่ใส่ในรูได้โดยยังมีช่องว่างสำหรับคายเศษ – ยิ่งบาร์ใหญ่ ความแข็งแกร่งยิ่งสูง
    • ระยะยื่น: โดยทั่วไปบาร์คว้านเหล็กกล้ามักใช้ที่ระยะยื่นไม่เกินประมาณ 4 × D หากต้องการระยะยื่นยาวกว่านั้น ควรพิจารณาบาร์คว้านทังสเตนคาร์ไบด์หรือบาร์คว้านกันสั่น
    • ทิศทางการตัด: เลือก L หรือ R ให้ตรงกับการติดตั้งป้อมมีดและทิศทางการหมุนของเพลาหัวจับของเครื่อง รุ่นมือขวาคือ DDUNR
    • ขนาดเม็ดมีด: บาร์ขนาด 11 ใช้เม็ดมีด DN.. 1104.. และบาร์ขนาด 15 ใช้เม็ดมีด DN.. 1506..
    • เกรดและตัวหักเศษของเม็ดมีด: เลือกตามกลุ่มวัสดุชิ้นงาน (ISO P เหล็กกล้า, ISO M สเตนเลส, ISO K เหล็กหล่อ) และลักษณะงาน (งานเก็บผิวละเอียด งานกลึงระดับกลาง หรืองานกลึงหยาบ)
    • รัศมีปลายมีด: รัศมีเล็กช่วยลดแรงตัดในแนวรัศมีและการสั่นสะเทือนในงานคว้าน ส่วนรัศมีใหญ่ให้คมตัดที่แข็งแรงกว่าสำหรับการตัดหนัก