ด้ามมีดกลึงข้อต่อก้านโพลีกอน ISO D - งานภายใน_C.-DDUN(RL) INT

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ด้ามมีดกลึงภายในแบบดับเบิลแคลมป์ (ISO D) พร้อมข้อต่อก้านโพลีกอนขนาด C4 (ISO 26623) สำหรับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงขนมเปียกปูน 55° รุ่น DN.. 1104.. มีมุมคมตัด 93° ด้ามขนาด Ø25 mm ความยาวใช้งาน 90 mm เส้นผ่านศูนย์กลางรูเล็กสุด 32 mm และช่องหล่อเย็นภายใน ใช้สำหรับงานคว้านรูและงานกลึงโปรไฟล์ภายในบนเครื่องจักรแบบมัลติทาสก์และเครื่องเทิร์นมิลล์
มาตรฐานและความเข้ากันได้
- จุดต่อก้าน: ข้อต่อก้านโพลีกอนตามมาตรฐาน ISO 26623 ขนาด C4 ใช้กับเครื่องจักรและชุดจับยึดเครื่องมือที่มีตัวรับ ISO 26623-1 C4 (เครื่องจักรแบบมัลติทาสก์ เครื่องเทิร์นมิลล์)
- ช่องใส่เม็ดมีดสำหรับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงขนมเปียกปูน 55° ตาม ISO รุ่น DN.. 1104..
- การจับยึดเม็ดมีด: ระบบดับเบิลแคลมป์ ISO D
อะไหล่ (ชุด DD11)
- ชุดแคลมป์ครบชุด DCS 09 (CP 2655, CD 09, PR 0157, CS 8601-T09P) แรงบิดขันแน่น 1.7 Nm
- แผ่นรองเม็ดมีด DDS 267-01 และสกรู US 2004-T09P
- ประแจ FLAG T09P
คำแนะนำการใช้งาน
- ก่อนจับยึด ให้ทำความสะอาดก้านเรียวโพลีกอนและหน้าสัมผัสหน้าแปลนของทั้งเครื่องมือและตัวรับ เพื่อรักษาความแม่นยำในการวางตำแหน่ง
- ขันแคลมป์เม็ดมีดที่ 1.7 Nm ด้วยประแจ FLAG T09P ห้ามขันแน่นเกินกำหนด
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเส้นผ่านศูนย์กลางรูไม่น้อยกว่า 32 mm และความลึกงานไม่เกินความยาวส่วนที่ใช้ได้ 68 mm
- เลือกรุ่นมือขวาหรือมือซ้ายตามทิศทางการตัดและลักษณะการติดตั้งเครื่องมือบนเครื่องจักร
- ใช้การป้อนสารหล่อเย็นภายในเพื่อช่วยระบายเศษออกจากรู
- เปลี่ยนชิ้นส่วนแคลมป์และแผ่นรองที่สึกหรอตามรอบเวลา เพื่อให้เม็ดมีดยึดแน่นอยู่เสมอ
ด้ามมีดกลึงข้อต่อก้านโพลีกอน ISO D - งานภายใน (C.-DDUN(RL) INT)
ซีรีส์ C.-DDUN(RL) INT ของ Dormer Pramet เป็นด้ามมีดกลึงภายในแบบดับเบิลแคลมป์ (ระบบจับยึด ISO D) มีข้อต่อก้านโพลีกอน (PSC) ตามมาตรฐาน ISO 26623 ขนาด C4 ใช้จับยึดเม็ดมีดเนกาทีฟทรงขนมเปียกปูน 55° ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน 9.525 mm และความหนา 4.76 mm (รหัส ISO DN.. 1104..) ที่มุมคมตัด 93° ซีรีส์นี้มีทั้งรุ่นมือขวา (C4-DDUNR-17090-11) และรุ่นมือซ้าย (C4-DDUNL-17090-11)
ข้อต่อก้านโพลีกอนเป็นจุดต่อแบบเปลี่ยนเครื่องมือเร็วที่มีความแม่นยำสูง นิยมใช้กับเครื่องจักรแบบมัลติทาสก์ เช่น เครื่องเทิร์นมิลล์ ก้านเรียวทรงโพลีกอนและหน้าสัมผัสหน้าแปลนช่วยให้วางตำแหน่งได้แม่นยำคงที่และมีความแข็งเกร็งสูง จึงเปลี่ยนเครื่องมือได้รวดเร็วพร้อมความเที่ยงซ้ำที่ดีเยี่ยม
คุณสมบัติเด่น
- ความแม่นยำของการเชื่อมต่อสูง: ความเที่ยงซ้ำในแนวแกน X, Y และ Z อยู่ที่ +-2 µm
- วางตำแหน่งได้แม่นยำในแนวเส้นรอบวง ด้วยโพลีกอนทรงเรียวและหน้าแปลนกำหนดตำแหน่ง
- ระบบดับเบิลแคลมป์ ISO D ยึดเม็ดมีดเนกาทีฟได้มั่นคง
- ช่องหล่อเย็นภายในส่งสารหล่อเย็นไปยังบริเวณคมตัด
- ระยะยื่นสั้นลง ช่วยลดการสั่นสะเทือนและให้ผิวงานดีขึ้น
- ลดเวลาตั้งเครื่องและรองรับการเปลี่ยนเครื่องมืออัตโนมัติ
การใช้งาน
งานกลึงภายในสำหรับรูขนาดตั้งแต่ 32 mm ขึ้นไป ได้แก่ งานคว้านรูตามแนวยาวทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า งานคว้านเรียว และงานกลึงโปรไฟล์ภายใน เหมาะกับกลุ่มวัสดุชิ้นงาน ISO P, M, K, N, S และ H เมื่อใช้ร่วมกับเกรดและรูปทรงเม็ดมีดที่เหมาะสม
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ซีรีส์ | C.-DDUN(RL) INT |
| ประเภทเครื่องมือ | ด้ามมีดกลึงภายใน |
| จุดต่อ | ข้อต่อก้านโพลีกอน ISO 26623 ขนาด C4 (เส้นผ่านศูนย์กลางจุดต่อ 40 mm) |
| ระบบจับยึด | ISO D (ดับเบิลแคลมป์) |
| วัสดุตัวด้าม | เหล็กกล้า |
| เม็ดมีด | DN.. 1104.. (ทรงขนมเปียกปูน 55° แบบเนกาทีฟ IC 9.525 mm ความหนา 4.76 mm) |
| มุมคมตัด (KAPR) | 93° |
| มุมเอียงคมตัด (LAMS) | -12° |
| มุมคายเศษตั้งฉาก (GAMO) | -6° |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูเล็กสุด (DMIN) | 32 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม (BD) | 25 mm |
| ความยาวใช้งาน (LF) / ความยาวส่วนที่ใช้ได้ (LU) | 90 mm / 68 mm |
| ความกว้างใช้งาน (WF) | 17 mm |
| สารหล่อเย็น | ป้อนสารหล่อเย็นภายใน |
| ทิศทางมือ | ขวา (R) / ซ้าย (L) |
| วัสดุชิ้นงาน (ISO) | P, M, K, N, S, H |
| รุ่น | ทิศทางมือ | DCON MS (mm) | DMIN (mm) | WF (mm) | LF (mm) | LU (mm) | BD (mm) | KAPR (°) | LAMS (°) | GAMO (°) | สารหล่อเย็น | น้ำหนัก (kg) | เม็ดมีด | ชุดอะไหล่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4-DDUNR-17090-11 | ขวา | 40 | 32 | 17 | 90 | 68 | 25 | 93 | -12 | -6 | ภายใน | 0.51 | DN.. 1104.. | DD11 |
| C4-DDUNL-17090-11 | ซ้าย | 40 | 32 | 17 | 90 | 68 | 25 | 93 | -12 | -6 | ภายใน | 0.51 | DN.. 1104.. | DD11 |
รูปร่างและขนาด (สัญลักษณ์ตามมาตรฐาน ISO 13399):
- ส่วนท้าย: ก้านเรียวโพลีกอนขนาด C4 พร้อมหน้าสัมผัสหน้าแปลน เส้นผ่านศูนย์กลางจุดต่อ DCON MS 40 mm
- ลำตัว: ด้ามทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม BD 25 mm พร้อมช่องหล่อเย็นภายในไปยังคมตัด
- ส่วนหน้า: ช่องใส่เม็ดมีดแบบเยื้องศูนย์พร้อมดับเบิลแคลมป์ ISO D จับยึดเม็ดมีดทรงขนมเปียกปูน 55° รุ่น DN.. 1104.. ที่มุมคมตัด KAPR 93°
- ความยาวใช้งาน LF: 90 mm วัดจากหน้าสัมผัสหน้าแปลนถึงมุมคมตัด
- ความยาวส่วนที่ใช้ได้ LU: 68 mm (ระยะเข้าลึกในรูสูงสุด)
- ความกว้างใช้งาน WF: 17 mm วัดจากแกนเครื่องมือถึงมุมคมตัด
- เส้นผ่านศูนย์กลางรูเล็กสุด DMIN: 32 mm
- รุ่นมือขวา (R) และรุ่นมือซ้าย (L) มีรูปทรงสมมาตรกลับด้านกัน
วิธีอ่านรหัส C4-DDUNL-17090-11
| C4 | ข้อต่อก้านโพลีกอนขนาด C4 (เส้นผ่านศูนย์กลางจุดต่อ 40 mm) |
|---|---|
| D | ระบบจับยึด: ดับเบิลแคลมป์ ISO D |
| D | รูปทรงเม็ดมีด: ขนมเปียกปูน 55° |
| U | รูปแบบด้าม: มุมคมตัด 93° |
| N | มุมหลบของเม็ดมีด: 0° (เม็ดมีดเนกาทีฟ) |
| R / L | รุ่นมือขวา / รุ่นมือซ้าย |
| 17 | ความกว้างใช้งาน WF 17 mm |
| 090 | ความยาวใช้งาน LF 90 mm |
| 11 | ความยาวคมตัดของเม็ดมีด 11 mm (DN.. 1104..) |
เคล็ดลับการเลือกใช้
- จุดต่อเครื่องจักร: ตรวจสอบว่าป้อมมีดหรือสปินเดิลมีตัวรับ ISO 26623-1 C4 ทั้งแบบติดตั้งในตัวหรือผ่านชุดจับยึด
- ขนาดรู: ซีรีส์นี้ต้องใช้รูขนาดตั้งแต่ 32 mm และเข้าลึกได้สูงสุด 68 mm หากรูเล็กกว่าหรือลึกกว่านี้ ให้เลือกด้ามมีดกลึงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางรูเล็กสุดน้อยกว่าหรือมีความยาวส่วนที่ใช้ได้มากกว่า
- รูปทรงเม็ดมีด: เม็ดมีดทรงขนมเปียกปูน 55° ที่มุมคมตัด 93° เข้าถึงโปรไฟล์และบ่าภายในรูได้ดี สำหรับงานกลึงหยาบหนัก เม็ดมีดทรงขนมเปียกปูน 80° (CN..) มีมุมจมูกมีดที่แข็งแรงกว่า
- วัสดุชิ้นงาน: เลือกเกรดและเบรกเกอร์เศษของเม็ดมีด DN.. 1104.. ตามกลุ่มวัสดุ ISO ได้แก่ P (เหล็ก), M (สแตนเลส), K (เหล็กหล่อ), N (โลหะนอกกลุ่มเหล็ก), S (ซูเปอร์อัลลอยทนความร้อนและไทเทเนียม), H (เหล็กชุบแข็ง)