บอริ่งบาร์ ISO P - มือขวา_PCLN(RL) INT

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    บอริ่งบาร์ระบบล็อกแบบคันโยก ISO P มือขวา จาก Dormer Pramet สำหรับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 80° (CN.. 0903..) ตัวบาร์ทำจากเหล็กกล้า มีหัวแบบเยื้องศูนย์ มุมตั้งมีด 95° ตัดได้ทั้งด้านข้างและด้านหน้า พร้อมระบบหล่อเย็นผ่านภายในตัวบาร์ ใช้สำหรับงานกลึงตามยาวภายในรูและงานคว้านเรียว ตั้งแต่งานกลึงเก็บผิวจนถึงงานกลึงหยาบ

    ข้อมูลจากผู้ผลิต

    • รหัสสั่งซื้อ (ANSI): A16M-PCLNR 09
    • หมายเลขสินค้า (SAP): 86006615
    • EAN: 3603602963765
    • รหัสสินค้าของผู้ผลิต: 6761030
    • น้ำหนักรวม: 241.9 g

    คำแนะนำการใช้งาน

    • ใช้เฉพาะเม็ดมีดเนกาทีฟ CN.. 0903.. เท่านั้น เม็ดมีดที่มีรูปทรงหรือขนาดอื่นจะวางลงในช่องใส่เม็ดมีดได้ไม่ถูกต้อง
    • ทำความสะอาดช่องใส่เม็ดมีดและบ่ารองรับก่อนติดตั้งเม็ดมีด จากนั้นขันสกรูยึดให้แน่น
    • ตั้งคมตัดให้อยู่ที่ระดับความสูงศูนย์กลางของสปินเดิล
    • ยื่นบาร์ออกให้สั้นที่สุดเท่าที่ความลึกของรูอนุญาต การยื่นยาวขึ้นเพิ่มความเสี่ยงต่อการสั่นสะเทือน (อาการมีดสั่น) และทำให้ผิวงานด้อยลง
    • ต่อระบบจ่ายสารหล่อเย็นเพื่อให้สารหล่อเย็นไปถึงจุดตัดและช่วยชะล้างเศษออกจากรู
    • ตรวจสอบว่าบาร์มือขวาเหมาะกับทิศทางการติดตั้งบนป้อมมีดและทิศทางการหมุนของสปินเดิลของเครื่องจักร
    • เลือกเกรดเม็ดมีด ร่องหักเศษ และค่าการตัด ตามวัสดุชิ้นงานและคำแนะนำของผู้ผลิตเม็ดมีด
    • สวมแว่นตานิรภัยและตรวจสอบว่าเม็ดมีดถูกยึดแน่นแล้วก่อนเริ่มหมุนสปินเดิล

     

    Dormer Pramet A16M-PCLNR 09 คือบอริ่งบาร์ระบบ ISO P สำหรับงานกลึงภายในรูบนเครื่องกลึง CNC และเครื่องเทิร์นนิ่งเซ็นเตอร์ เม็ดมีดเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 80° ถูกยึดผ่านรูกลางของเม็ดมีดด้วยกลไกคันโยก (P - ยึดผ่านรูเม็ดมีด) ช่วยจับเม็ดมีดได้มั่นคงตั้งแต่งานกลึงเก็บผิวจนถึงงานกลึงหยาบ

    คุณสมบัติเด่น

    • ระบบล็อกแบบคันโยก ISO P สำหรับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 80° รุ่น CN.. 0903.. (วงกลมแนบใน 9.525 mm ความหนา 3.18 mm)
    • รุ่นมือขวา มุมตั้งมีด 95° ตัดได้ทั้งด้านข้างและด้านหน้า บนหัวแบบเยื้องศูนย์
    • ตัวบาร์เหล็กกล้าพร้อมรูหล่อเย็นภายใน ส่งสารหล่อเย็นผ่านตัวบาร์ตรงไปยังจุดตัด
    • ก้านขนาด Ø16 mm ความยาวรวม 150 mm สำหรับรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 20 mm
    • ผู้ผลิตกำหนดให้ใช้ได้ทั้งงานกลึงเก็บผิว งานกลึงปานกลาง และงานกลึงหยาบ ทั้งในสภาพการทำงานที่มั่นคงและไม่มั่นคง รวมถึงสภาพการทำงานหนัก

    การใช้งาน

    • กลึงตามยาวภายในรู ทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า
    • กลึงเรียว (ทรงกรวย) ภายในรู
    • ลบมุมภายในรู (ใช้งานได้)

     

    รายการข้อมูลจำเพาะ
    แบรนด์Dormer Pramet
    รุ่นA16M-PCLNR 09
    รหัสสินค้าของผู้ผลิต6761030
    ประเภทเครื่องมือบอริ่งบาร์สำหรับงานกลึงภายในรู
    ระบบการยึดเม็ดมีดISO P ล็อกแบบคันโยก (ยึดผ่านรูเม็ดมีด)
    ทิศทางการตัดมือขวา
    ชนิดเม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 80° แบบเนกาทีฟ
    เม็ดมีดที่ใช้ได้CN.. 0903..
    วงกลมแนบในของเม็ดมีด / ความหนา9.525 mm / 3.18 mm
    มุมตั้งมีด95°
    วัสดุตัวบาร์เหล็กกล้า
    ระบบหล่อเย็นหล่อเย็นผ่านภายในตัวบาร์ (มีรูหล่อเย็นภายใน)
    เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON)16 mm
    ความยาวรวม150 mm
    เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด (DMIN)20 mm

     

    รุ่นรหัสสินค้าของผู้ผลิตทิศทางการตัดเม็ดมีดDCON (mm)ความยาวรวม (mm)DMIN (mm)WF (mm)มุมตั้งมีดระบบหล่อเย็นน้ำหนักรวม (g)
    A16M-PCLNR 096761030ขวาCN.. 0903..16150201195°มี241.9

     

    รูปทรงและขนาดหลักของ A16M-PCLNR 09 (อธิบายเป็นคำบรรยาย):

    • ก้านเหล็กกล้าทรงกระบอกตรง เส้นผ่านศูนย์กลาง DCON 16 mm ความยาวรวม 150 mm
    • หัวตัดแบบเยื้องศูนย์ที่ปลายด้านหน้า มีช่องใส่เม็ดมีดเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 80° รุ่น CN.. 0903.. ยึดด้วยคันโยกที่สอดเข้ารูของเม็ดมีด
    • มุมคมตัดมือขวาตั้งที่มุมตั้งมีด 95° ตัดได้ทั้งด้านข้างและด้านหน้าภายในรู
    • ระยะทำงานด้านข้าง WF 11 mm วัดจากแกนก้านถึงมุมคมตัด
    • เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด DMIN 20 mm
    • ช่องหล่อเย็นภายในวิ่งตามแนวตัวบาร์ไปยังหัวตัด

     

    ความหมายของรหัส A16M-PCLNR 09

    รหัสความหมาย
    Aบาร์เหล็กกล้าพร้อมระบบจ่ายสารหล่อเย็นภายใน
    16เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 16 mm
    Mความยาวเครื่องมือ 150 mm
    Pระบบการยึด: ล็อกแบบคันโยกผ่านรูเม็ดมีด
    Cรูปทรงเม็ดมีด: สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 80°
    Lรูปแบบด้าม: มุมตั้งมีด 95° ตัดได้ทั้งด้านข้างและด้านหน้า
    Nมุมหลบของเม็ดมีด 0° (เม็ดมีดเนกาทีฟ)
    Rมือขวา
    09ขนาดเม็ดมีด (วงกลมแนบใน 9.525 mm)

    วิธีเลือกใช้งาน

    • ขนาดรู: รูที่จะคว้านต้องใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด (DMIN) ของบาร์ สำหรับ A16M-PCLNR 09 คือ 20 mm
    • ทิศทาง: รุ่นมือขวา (R) และมือซ้าย (L) เป็นภาพสะท้อนกัน เลือกรุ่นที่ตรงกับการติดตั้งเครื่องจักรและทิศทางการตัด
    • ระยะยื่น: บาร์เหล็กกล้าเหมาะกับความลึกการคว้านระยะสั้นถึงปานกลาง (แนวทางทั่วไปคือไม่เกินประมาณ 3 x D) สำหรับรูที่ลึกกว่านี้ควรพิจารณาบาร์ทังสเตนคาร์ไบด์หรือบาร์แบบลดการสั่นสะเทือน
    • รูปทรงเม็ดมีด: เม็ดมีดเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 80° ให้มุมคมตัดที่แข็งแรง เหมาะกับงานกลึงหยาบและงานกลึงทั่วไป สำหรับงานตัดเบาในรูขนาดเล็ก บาร์ยึดด้วยสกรูสำหรับเม็ดมีดแบบโพสิทีฟช่วยลดแรงตัดได้
    • วัสดุชิ้นงาน: เลือกเกรดเม็ดมีดตามกลุ่มวัสดุ ISO 513 ได้แก่ P (เหล็กกล้า), M (สแตนเลส), K (เหล็กหล่อ), N (โลหะนอกกลุ่มเหล็ก), S (โลหะผสมทนความร้อนและไทเทเนียม), H (เหล็กชุบแข็ง)
    • หมายเหตุ: ตัวอักษร P ใน ISO P หมายถึงระบบการยึดแบบคันโยก (P) ไม่ใช่กลุ่มวัสดุ ISO P
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
    บอริ่งบาร์ ISO P - มือขวา_PCLN(RL) INT | DORMER | MISUMI ประเทศไทย