บาร์คว้านรู ISO P - แบบซ้ายมือ_PCLN(RL) INT

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
DORMER PRAMET A16M-PCLNL 09 เป็นบาร์คว้านรูแบบซ้ายมือ ด้ามเหล็กกล้า จับยึดเม็ดมีดด้วยระบบล็อกคันโยก (ISO P) ขนาดด้าม 16 mm ความยาวรวม 150 mm พร้อมรูส่งสารหล่อเย็นภายใน ใช้กับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 80° รุ่น CN.. 0903.. ที่มุมเข้างาน 95° สำหรับงานกลึงรูในตามแนวยาว งานกลึงชนบ่า และงานกลึงเรียวในรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 20 mm ขึ้นไป
ข้อมูลทั่วไป
- ผู้ผลิต: DORMER PRAMET (แบรนด์ Pramet) รหัสสินค้า 6761029, EAN 3603602963758
- ซีรีส์: บาร์คว้านรู PCLN สำหรับงานภายใน รุ่นขวามือที่สมมาตรกันคือ A16M-PCLNR 09 (รหัสสินค้า 6761030)
- เม็ดมีดจำหน่ายแยก ใช้เม็ดมีดเนกาทีฟ CN.. 0903.. (ตัวอย่างเช่น CNMG 0903..)
วิธีอ่านรหัส ISO A16M-PCLNL 09
- A: บาร์เหล็กกล้าพร้อมระบบส่งสารหล่อเย็นภายใน
- 16: เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม 16 mm
- M: ความยาวรวม 150 mm
- P: จับยึดด้วยคันโยกผ่านรูเม็ดมีด
- C: เม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 80°
- L: รูปแบบเครื่องมือ 95° (ตัดด้านข้างและด้านหน้า)
- N: มุมหลบเม็ดมีด 0° (เม็ดมีดเนกาทีฟ)
- L: รุ่นซ้ายมือ
- 09: ขนาดเม็ดมีด
คำแนะนำการใช้งาน
- ตรวจสอบเส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด (Dmin 20 mm) ก่อนตัดงาน บาร์คว้านรูไม่สามารถเข้ารูที่เล็กกว่านี้ได้
- ตั้งมุมคมตัดให้อยู่ที่ระดับความสูงศูนย์ของสปินเดิล และใช้ผิวเรียบบนด้ามเป็นตัวกำหนดทิศทางบาร์คว้านรูในตัวจับหรือปลอกรอง
- ให้ระยะยื่นสั้นที่สุดเท่าที่ทำได้ สำหรับบาร์คว้านรูด้ามเหล็กกล้า แนวทางที่ใช้กันทั่วไปคือระยะยื่นไม่เกินประมาณ 3 × D ระยะยื่นที่ยาวกว่านี้จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการสั่นสะเทือน
- ต่อระบบจ่ายสารหล่อเย็นเข้ากับรูหล่อเย็นเพื่อช่วยขับเศษออก โดยเฉพาะในรูลึกหรือรูไม่ทะลุ
- ก่อนเริ่มตัด ตรวจสอบว่าบาร์คว้านรูแบบซ้ายมือตรงกับทิศทางการหมุนของสปินเดิลและตำแหน่งติดตั้งเครื่องมือบนเครื่องจักร
- ทำความสะอาดช่องวางเม็ดมีดก่อนหมุนเปลี่ยนคมหรือเปลี่ยนเม็ดมีด และขันสกรูจับยึดให้แน่น
ภาพรวมสินค้า
A16M-PCLNL 09 (รหัสสินค้า 6761029) อยู่ในกลุ่มบาร์คว้านรูซีรีส์ PCLN สำหรับงานภายในของ DORMER PRAMET เป็นบาร์คว้านรูระบบล็อกคันโยกที่จับยึดเม็ดมีดเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 80° ขนาดวงกลมแนบใน 9.525 mm หนา 3.18 mm (รหัส ISO CN.. 0903..) ตัวเครื่องมือเป็นแบบซ้ายมือ ตัดได้ทั้งด้านข้างและด้านหน้าที่มุมเข้างาน 95° ด้ามเหล็กกล้าแบบเยื้องศูนย์มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 mm ยาว 150 mm พร้อมรูส่งสารหล่อเย็นผ่านตัวด้าม
คุณสมบัติเด่น
- ระบบล็อกคันโยกแบบ P (จับยึดผ่านรูเม็ดมีด): เม็ดมีดถูกยึดผ่านรูกลาง ผิวด้านบนจึงโล่งและเศษตัดไหลออกได้สะดวก
- ใช้เม็ดมีดเนกาทีฟสองหน้า CN.. 0903.. ได้มุมคมตัดใช้งานสูงสุด 4 มุมต่อเม็ด ต้นทุนต่อคมตัดจึงต่ำ
- มุมเข้างาน 95° ทำได้ทั้งงานคว้านตามแนวยาว ปาดหน้าชนบ่า และกลึงเรียวด้วยเครื่องมือเพียงชิ้นเดียว
- รูส่งสารหล่อเย็นภายในพาสารหล่อเย็นไปยังบริเวณตัดเฉือน ช่วยขับเศษออกจากรูและยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ
- ออกแบบสำหรับงานเก็บผิวละเอียด งานกลึงปานกลาง และงานกลึงหยาบ ใช้ได้ทั้งในสภาพการทำงานที่มั่นคง ไม่มั่นคง และสภาพงานหนัก
การใช้งานทั่วไป
- กลึงรูในตามแนวยาวแบบมีบ่า (การใช้งานหลัก)
- กลึงรูในตามแนวยาวแบบไม่มีบ่า (การใช้งานหลัก)
- กลึงเรียว (ทรงกรวย) ภายในรู (การใช้งานหลัก)
- ลบมุม (ลบคม) ที่ขอบรู (ใช้งานได้)
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| แบรนด์ | DORMER PRAMET |
| ประเภทเครื่องมือ | บาร์คว้านรู ระบบล็อกคันโยก ISO P (จับยึดผ่านรูเม็ดมีด) |
| รูปแบบด้ามจับ | PCLN สำหรับงานภายใน |
| ทิศทางการตัด | ซ้ายมือ (L) |
| วัสดุตัวด้าม | เหล็กกล้า ด้ามแบบเยื้องศูนย์ |
| สารหล่อเย็น | ส่งผ่านตัวเครื่องมือ (รูหล่อเย็นภายใน) |
| เม็ดมีดที่ใช้ได้ | CN.. 0903.. (สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 80° แบบเนกาทีฟ) |
| IC / ความหนาเม็ดมีด | 9.525 mm / 3.18 mm |
| มุมเข้างาน | 95° |
| เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม | 16 mm |
| ความยาวรวม | 150 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | 20 mm |
| รหัสสั่งซื้อ | รหัสสินค้า | ทิศทาง | เม็ดมีด | D (mm) | l1 (mm) | f (mm) | h (mm) | Dmin (mm) | มุมเข้างาน | มุมคายตั้งฉาก | สารหล่อเย็น |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A16M-PCLNL 09 | 6761029 | ซ้าย | CN.. 0903.. | 16 | 150 | 11 | 15 | 20 | 95° | -5° | ภายใน |
บาร์คว้านรูเหล็กกล้าทรงกระบอก ส่วนหัวตัดที่ปลายด้านหน้าเยื้องออกจากแนวด้าม และมีผิวเจียระนาบตลอดแนวด้าม
- D: เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม 16 mm
- l1: ความยาวรวม 150 mm
- h: ความสูงด้ามวัดจากผิวเรียบ 15 mm
- f: ระยะจากแกนบาร์คว้านรูถึงมุมคมตัด 11 mm
- Dmin: เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด 20 mm
- ช่องวางเม็ดมีดสำหรับเม็ดมีดสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 80° CN.. 0903.. จัดวางสำหรับการตัดแบบซ้ายมือที่มุมเข้างาน 95°
- รูหล่อเย็นเดินผ่านภายในด้ามไปจนถึงส่วนหัวตัด
การเลือกเม็ดมีดตามวัสดุชิ้นงาน
- เหล็กกล้า (ISO P): เม็ดมีด CN.. 0903.. แบบอเนกประสงค์ เกรดสำหรับเหล็กกล้า พร้อมร่องหักเศษสำหรับงานปานกลาง
- สเตนเลส (ISO M): คมตัดคมกริบและเกรดที่เหนียว เพื่อลดคมพอกและการแข็งตัวจากการตัด
- เหล็กหล่อ (ISO K): คมตัดแข็งแรงร่วมกับเกรดที่ทนการสึกหรอ
- โลหะผสมทนความร้อนและไทเทเนียม (ISO S): ร่องหักเศษแบบคมและมุมบวก เพื่อให้แรงตัดต่ำ
การเลือกรัศมีปลายมีด
ในงานคว้านรู รัศมีปลายมีดขนาดเล็ก เช่น 0.4 mm (CNMG 090304) ช่วยลดแรงตัดในแนวรัศมีและการสั่นสะเทือน ส่วนรัศมีที่ใหญ่กว่า เช่น 0.8 mm (CNMG 090308) ให้คมตัดที่แข็งแรงกว่าสำหรับงานกลึงหยาบ
การเลือกขนาดบาร์คว้านรู
ใช้บาร์คว้านรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ที่สุดที่เข้ารูได้ สำหรับรูขนาด 25 mm ขึ้นไป รุ่น A20Q-PCLNL 09 (ด้าม 20 mm ยาว 180 mm, Dmin 25 mm) มีความแข็งแกร่งสูงกว่าและใช้เม็ดมีดชนิดเดียวกัน
ความหมายของ ISO P ในชื่อสินค้า
ISO P ในชื่อซีรีส์หมายถึงระบบจับยึดแบบ P (ล็อกคันโยกผ่านรูเม็ดมีด) ไม่ได้หมายถึงกลุ่มวัสดุชิ้นงาน ISO P บาร์คว้านรูรุ่นนี้ใช้ตัดเหล็กกล้า สเตนเลส เหล็กหล่อ และวัสดุอื่น ๆ ได้ ขึ้นอยู่กับเกรดเม็ดมีดที่ติดตั้ง