บอริ่งบาร์ ISO D - มือขวา_DCLN(RL) INT

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet A25T-DCLNR 09 เป็นบอริ่งบาร์มือขวาแบบ ISO System D (แคลมป์คู่) ด้ามเหล็กขนาด 25 mm ความยาวรวม 300 mm พร้อมระบบน้ำหล่อเย็นผ่านภายในตัวทูล ใช้จับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงขนมเปียกปูน 80° ชนิด CN.. 0903.. ที่มุมเข้าตัด 95° สำหรับงานกลึงในตามแนวยาวทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า รวมถึงงานกลึงเรียวภายใน โดยใช้กับรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 32 mm ขึ้นไป
ข้อมูลสินค้า
- ผู้ผลิต: Dormer Pramet
- รหัสวัสดุ (material ID) ของ Dormer Pramet: 6758095
- รหัสสั่งซื้อ: A25T-DCLNR 09
- ระบบจับยึด: ISO System D (แคลมป์คู่)
- เม็ดมีดที่ใช้ได้: ISO CN.. 0903.. (ทรงขนมเปียกปูน 80° แบบเนกาทีฟ)
- รุ่นมือซ้าย: A25T-DCLNL 09
คำแนะนำการใช้งาน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเส้นผ่านศูนย์กลางรูมีขนาดอย่างน้อย 32 mm ก่อนเริ่มกลึง
- ตั้งระยะยื่นให้สั้นที่สุดเท่าที่ความลึกของรูจะอนุญาต โดยทั่วไปบอริ่งบาร์ด้ามเหล็กมักใช้ที่ระยะยื่นไม่เกินประมาณ 4 x เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม ระยะยื่นที่ยาวขึ้นจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการสั่นสะเทือน
- ตั้งคมตัดให้อยู่ที่แนวศูนย์กลางของสปินเดิล หากคมตัดสูงหรือต่ำกว่าศูนย์ มุมคายเศษและมุมหลบที่เกิดขึ้นจริงภายในรูจะเปลี่ยนไป
- ต่อน้ำหล่อเย็นเข้ากับรูน้ำหล่อเย็นเพื่อชะล้างเศษออกจากรู โดยเฉพาะในรูลึกและรูตัน
- ทำความสะอาดร่องรับเม็ดมีดก่อนหมุนเปลี่ยนคมหรือเปลี่ยนเม็ดมีด และขันแคลมป์ให้แน่น เปลี่ยนชิ้นส่วนจับยึดที่สึกหรอเพื่อให้ฐานรองเม็ดมีดยังคงแม่นยำ
- ใช้ค่าการตัดที่แนะนำสำหรับเกรดเม็ดมีดและวัสดุชิ้นงานที่เลือก
Dormer Pramet A25T-DCLNR 09 เป็นบอริ่งบาร์ระบบ ISO System D สำหรับงานกลึงในบนเครื่องกลึงและเทิร์นนิ่งเซ็นเตอร์ การออกแบบแคลมป์คู่ช่วยยึดเม็ดมีดให้แน่นอยู่ในร่องรับเม็ดมีด จึงใช้บาร์เดียวกันได้ทั้งงานกลึงละเอียด งานกลึงกึ่งหยาบ และงานกลึงหยาบ ทั้งในสภาพการทำงานที่มั่นคงและไม่มั่นคง รวมถึงสภาพการตัดที่หนัก
บาร์นี้จับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงขนมเปียกปูน 80° (ISO CN.. 0903.. วงกลมแนบใน 9.525 mm หนา 3.18 mm) ในตำแหน่งตัดด้านข้างและด้านหน้าแบบมือขวาที่มุม 95° บนหัวแบบออฟเซ็ต ด้ามเหล็กมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 mm ยาว 300 mm มีรูน้ำหล่อเย็นภายในที่ส่งน้ำหล่อเย็นผ่านตัวทูลไปยังบริเวณตัด และช่วยชะล้างเศษออกจากรู
คุณสมบัติเด่น
- แคลมป์คู่ระบบ ISO System D ให้ฐานรองเม็ดมีดที่แข็งแรงและยึดได้มั่นคง
- มุมเข้าตัด 95° ตัดได้ทั้งด้านข้างและด้านหน้า กลึงชนบ่าได้ รวมถึงคว้านตรงและคว้านเรียว
- ใช้กับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงขนมเปียกปูน 80° ชนิด CN.. 0903..
- ด้ามเหล็กพร้อมระบบน้ำหล่อเย็นผ่านภายในตัวทูล
- หัวแบบออฟเซ็ต เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด 32 mm
- รองรับงานกลึงละเอียด งานกลึงกึ่งหยาบ และงานกลึงหยาบ
การใช้งาน
- กลึงในตามแนวยาวแบบมีบ่า
- กลึงในตามแนวยาวแบบไม่มีบ่า
- กลึงเรียว (ทรงกรวย) ภายใน
- ลบมุมภายในรู (สามารถใช้ได้)
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ประเภทสินค้า | บอริ่งบาร์ ระบบ ISO System D (แคลมป์คู่) |
| รูปแบบทูล | DCLN ตัดด้านข้างและด้านหน้า 95° |
| ทิศทางการตัด | มือขวา (R) |
| วัสดุด้าม | เหล็ก |
| เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม (DCON) | 25 mm |
| ความยาวรวม | 300 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด (DMIN) | 32 mm |
| เม็ดมีด | เนกาทีฟทรงขนมเปียกปูน 80° ISO CN.. 0903.. (IC 9.525 mm ความหนา 3.18 mm) |
| มุมเข้าตัด (KAPR) | 95° |
| น้ำหล่อเย็น | ผ่านภายในตัวทูล (รูน้ำหล่อเย็นภายใน) |
| ขอบเขตงานกลึง | งานกลึงละเอียด งานกลึงกึ่งหยาบ งานกลึงหยาบ |
| รุ่น | ทิศทางการตัด | เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม DCON (mm) | ความยาวรวม (mm) | ความยาวหัว LH (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด DMIN (mm) | ความกว้างใช้งาน WF (mm) | ความสูงด้าม H (mm) | มุมเข้าตัด KAPR | มุมคายเศษแนวตั้งฉาก GAMO | เม็ดมีด | น้ำหล่อเย็น | น้ำหนักรวม (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A25T-DCLNR 09 | R | 25 | 300 | 31 | 32 | 17 | 23 | 95° | -6° | CN.. 0903.. | มี | 985 |
บอริ่งบาร์ด้ามเหล็กทรงกระบอก มีหัวตัดแบบออฟเซ็ตที่ปลายด้านหน้า และร่องรับเม็ดมีดสำหรับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงขนมเปียกปูน 80°
- เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม (DCON): 25 mm
- ความสูงด้าม (H): 23 mm วัดจากหน้าเรียบที่ปาดไว้บนด้าม
- ความยาวรวม: 300 mm
- ความยาวหัว (LH): 31 mm
- ความกว้างใช้งาน (WF): 17 mm วัดจากแกนบาร์ถึงมุมคมตัด
- เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด (DMIN): 32 mm
- มุมเข้าตัด (KAPR): 95° ตัดด้านข้างและด้านหน้าแบบมือขวา
- มุมคายเศษแนวตั้งฉาก (GAMO): -6°
- รูน้ำหล่อเย็นภายในวิ่งผ่านตลอดบาร์ไปยังบริเวณตัด
วิธีอ่านรหัส ISO ของ A25T-DCLNR 09
| รหัส | ความหมาย |
|---|---|
| A | ด้ามเหล็กพร้อมระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นภายใน |
| 25 | เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม 25 mm |
| T | ความยาวทูล 300 mm |
| D | ระบบจับยึด D (แคลมป์คู่) |
| C | รูปทรงเม็ดมีด: ขนมเปียกปูน 80° |
| L | รูปแบบทูล: ตัดด้านข้างและด้านหน้า 95° |
| N | มุมหลบของเม็ดมีด 0° (เม็ดมีดเนกาทีฟ) |
| R | มือขวา |
| 09 | ขนาดเม็ดมีด (วงกลมแนบใน 9.525 mm) |
วิธีเลือกบอริ่งบาร์และเม็ดมีด
- ขนาดรู: เลือกบาร์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ที่สุดที่ใส่ในรูได้ เพราะบาร์ที่ใหญ่กว่าจะแข็งแกร่งกว่า บาร์รุ่นนี้ต้องใช้กับรูขนาดอย่างน้อย 32 mm
- รูปร่างรู: มุมเข้าตัด 95° ช่วยให้กลึงชนบ่าได้ จึงใช้ทูลเดียวกลึงได้ทั้งรูตรง รูขั้นบันได และรูเรียว
- ชนิดเม็ดมีด: เม็ดมีดเนกาทีฟ CN.. ให้คมตัดที่แข็งแรงสำหรับงานกลึงหยาบและงานกลึงกึ่งหยาบ สำหรับรูเล็ก รูลึก หรือรูที่มีความมั่นคงต่ำซึ่งต้องการแรงตัดต่ำ อาจเลือกใช้บาร์แบบยึดด้วยสกรูคู่กับเม็ดมีดโพสิทีฟแทน
- รัศมีมุม: รัศมีมุมที่เล็กลงช่วยลดแรงตัดในแนวรัศมีและแนวโน้มการสั่นสะเทือน ส่วนรัศมีมุมที่ใหญ่ขึ้นให้คมตัดที่แข็งแรงกว่าและผิวงานที่ดีกว่าเมื่อใช้อัตราป้อนสูง
- วัสดุชิ้นงาน: เลือกเกรดเม็ดมีดและร่องหักเศษให้เหมาะกับวัสดุ เช่น เหล็ก สแตนเลส หรือเหล็กหล่อ
- ทิศทางการตัด: เลือกมือขวา (R) หรือมือซ้าย (L) ให้เหมาะกับการตั้งค่าเครื่องและทิศทางการตัด