ด้ามคว้านรู ISO D - มือซ้าย_DCLN(RL) INT

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer Pramet A25T-DCLNL 09 เป็นด้ามคว้านรูมือซ้ายระบบจับยึดแบบดับเบิลแคลมป์ (ISO D) สำหรับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงขนมเปียกปูน 80° ชนิด CN.. 0903.. ก้านเหล็กขนาด 25 mm มีรูน้ำหล่อเย็นผ่านตัวด้าม และมีความยาวใช้งาน 300 mm มุมตัด 95° ตัดได้ทั้งด้านข้างและด้านปลาย เหมาะสำหรับงานคว้านเรียวภายใน และงานคว้านตามแนวยาวทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า ในรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 32 mm

    ข้อมูลการใช้งานจากผู้ผลิต

    • ประเภทงาน: งานกลึงละเอียด (ผิวงานคุณภาพดีมาก) งานกลึงปานกลาง (ผิวงานคุณภาพดี) และงานกลึงหยาบ โดยทั้งหมดระบุเป็นการใช้งานหลัก
    • สภาวะการทำงาน: เหมาะกับสภาวะการทำงานที่มั่นคงและไม่มั่นคง (การใช้งานหลัก) รวมถึงสภาวะการทำงานหนัก
    • ลักษณะงาน: งานกลึงกรวยภายใน และงานกลึงตามแนวยาวภายในทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า (การใช้งานหลัก) งานลบมุมภายในรู (ใช้งานได้)
    • ระบบจับยึด: ระบบ D (ดับเบิลแคลมป์)
    • น้ำหล่อเย็น: น้ำหล่อเย็นผ่านตัวด้าม

    คำแนะนำการใช้งาน

    • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารูที่จะคว้านมีเส้นผ่านศูนย์กลางอย่างน้อย 32 mm ก่อนเลือกใช้ด้ามนี้
    • ตั้งมุมคมตัดให้อยู่ตรงแนวศูนย์กลางของสปินเดิล ความสูงศูนย์ที่ไม่ถูกต้องจะทำให้มุมตัดที่ใช้งานจริงเปลี่ยนไป และอาจทำให้เกิดการเสียดสีหรือการสั่นสะเทือน
    • ยื่นด้ามออกให้สั้นที่สุดเท่าที่ความลึกของรูอนุญาต เพื่อลดการโก่งตัวและการสั่นของเครื่องมือ
    • ต่อน้ำหล่อเย็นเข้าช่องภายในด้าม เพื่อช่วยคายเศษและระบายความร้อนได้ดีขึ้นในรูลึก
    • ใช้เฉพาะเม็ดมีดขนาด CN.. 0903.. ที่มีรูกลางซึ่งเหมาะกับระบบดับเบิลแคลมป์ และทำความสะอาดฐานรองเม็ดมีดและตัวแคลมป์ทุกครั้งที่เปลี่ยนคมตัด
    • เลือกรุ่นมือซ้ายหรือมือขวาตามรูปแบบป้อมมีดและทิศทางการหมุนสปินเดิลของเครื่องกลึง รุ่นมือขวาที่เป็นคู่กันของด้ามนี้คือ A25T-DCLNR 09

     

    ภาพรวม

    A25T-DCLNL 09 (รหัสวัสดุ Dormer Pramet 6758096) เป็นเครื่องมือกลึงภายในในกลุ่มด้ามคว้านรู ISO D ของ Pramet ใช้จับยึดเม็ดมีดเนกาทีฟทรงขนมเปียกปูน 80° ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมภายใน 9.525 mm และความหนา 3.18 mm (รหัส ISO CN.. 0903..) ด้วยระบบดับเบิลแคลมป์ เม็ดมีดวางอยู่ที่มุมคมตัด 95° บนหัวแบบเยื้องศูนย์ สำหรับการตัดด้านข้างและด้านปลายแบบมือซ้าย

    คุณสมบัติเด่น

    • ระบบจับยึดเม็ดมีดแบบดับเบิลแคลมป์ (ISO D) ให้ฐานรองเม็ดมีดที่แข็งแรงและมั่นคง
    • ตัวด้ามทำจากเหล็กพร้อมรูน้ำหล่อเย็นภายใน ส่งน้ำหล่อเย็นผ่านตัวด้ามไปยังบริเวณตัดเฉือน
    • เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 25 mm และความยาวใช้งาน 300 mm
    • เส้นผ่านศูนย์กลางรูคว้านต่ำสุด 32 mm
    • รูปทรงเม็ดมีดเนกาทีฟ มุมคายเศษ -6° และมุมเอียง -11°
    • รองรับงานกลึงละเอียด งานกลึงปานกลาง และงานกลึงหยาบ ทั้งในสภาวะการทำงานที่มั่นคงและไม่มั่นคง

    การใช้งาน

    • งานคว้านเรียว (คว้านกรวย) ภายใน
    • งานคว้านตามแนวยาวภายในแบบมีบ่า
    • งานคว้านตามแนวยาวภายในแบบไม่มีบ่า
    • งานลบมุม (ทำมุมเอียง) ภายในรู เป็นการใช้งานรองที่ทำได้

     

    แบรนด์Dormer Pramet
    รุ่นA25T-DCLNL 09
    รหัสวัสดุ6758096
    EAN3603602934420
    ประเภทเครื่องมือด้ามคว้านรูสำหรับงานกลึงภายใน
    ระบบจับยึดดับเบิลแคลมป์ (ISO D)
    ทิศทางการตัดมือซ้าย
    เม็ดมีดCN.. 0903.. (ทรงขนมเปียกปูน 80°, เนกาทีฟ)
    วงกลมภายใน / ความหนาเม็ดมีด9.525 mm / 3.18 mm
    มุมคมตัด (KAPR)95°
    เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON)25 mm
    ความยาวใช้งาน (LF)300 mm
    เส้นผ่านศูนย์กลางรูคว้านต่ำสุด (DMIN)32 mm
    วัสดุตัวด้ามเหล็ก
    น้ำหล่อเย็นน้ำหล่อเย็นผ่านตัวด้าม

     

    พารามิเตอร์สัญลักษณ์ค่า
    รหัสสั่งซื้อ A25T-DCLNL 09
    รหัสวัสดุ 6758096
    เส้นผ่านศูนย์กลางจุดต่อ (ก้าน)DCON25 mm
    เส้นผ่านศูนย์กลางรูคว้านต่ำสุดDMIN32 mm
    ความยาวใช้งานLF300 mm
    ความยาวหัวLH31 mm
    ความกว้างใช้งานWF17 mm
    ความสูงใช้งานHF11.5 mm
    ความสูงก้านH23 mm
    มุมคมตัดKAPR95°
    มุมคายเศษGAMO-6°
    มุมเอียงLAMS-11°
    เม็ดมีด CN.. 0903..
    ประเภทการจับยึดMTPระบบ D
    ทิศทางเครื่องมือ ซ้าย
    การจ่ายน้ำหล่อเย็นCSPผ่านตัวด้าม

     

    A25T-DCLNL 09 เป็นด้ามคว้านรูเหล็กทรงกระบอกตรงที่มีหัวตัดอยู่ด้านหน้า ขนาดหลักตามข้อมูลของผู้ผลิตมีดังนี้

    • ก้านทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 mm (DCON) และความสูงก้าน H เท่ากับ 23 mm
    • ความยาวใช้งาน LF 300 mm วัดจากปลายท้ายของด้ามถึงมุมคมตัด
    • ความยาวหัว LH 31 mm
    • หัวแบบเยื้องศูนย์ ความกว้างใช้งาน WF 17 mm และความสูงใช้งาน HF 11.5 mm เป็นตัวกำหนดตำแหน่งมุมคมตัดของเม็ดมีด
    • ช่องใส่เม็ดมีดแบบมือซ้าย รองรับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงขนมเปียกปูน 80° ที่มุมคมตัด 95° ตัดได้ทั้งด้านข้างและด้านปลาย
    • ช่องน้ำหล่อเย็นภายในวิ่งผ่านตัวด้ามไปถึงหัวตัด
    • ด้ามเข้าคว้านรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุด 32 mm (DMIN) ได้

     

    การอ่านรหัส ISO A25T-DCLNL 09

    รหัสความหมาย
    Aด้ามเหล็กพร้อมระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นภายใน
    25เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 25 mm
    Tความยาวเครื่องมือ 300 mm
    Dระบบจับยึดเม็ดมีดแบบดับเบิลแคลมป์ (แบบแข็งแรง)
    Cรูปทรงเม็ดมีด: ขนมเปียกปูน 80°
    Lรูปแบบเครื่องมือ: ตัดด้านข้างและด้านปลายที่ 95°
    Nมุมหลบเม็ดมีด 0° (เม็ดมีดเนกาทีฟ)
    Lรุ่นมือซ้าย
    09รหัสขนาดเม็ดมีด (ความยาวคมตัด) สำหรับเม็ดมีดที่มีวงกลมภายใน 9.525 mm

    การเลือกเม็ดมีดให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงาน

    ด้ามนี้รองรับเม็ดมีดเนกาทีฟ CN.. 0903.. ที่มีรูกลาง ประสิทธิภาพการตัดขึ้นอยู่กับเกรดเม็ดมีดและตัวหักเศษที่เลือกให้เหมาะกับกลุ่มวัสดุชิ้นงานเป็นหลัก (ISO 513):

    • ISO P – เหล็ก: เกรดสำหรับงานเหล็กทั่วไป ใช้ตัวหักเศษสำหรับงานละเอียดเมื่อกินลึกน้อย และใช้ตัวหักเศษสำหรับงานปานกลางในงานคว้านทั่วไป
    • ISO M – สแตนเลส: ตัวหักเศษแบบคมช่วยลดเศษพอกคมตัดและการแข็งตัวจากการแปรรูป
    • ISO K – เหล็กหล่อ: เกรดทนการสึกหรอพร้อมคมตัดที่แข็งแรง
    • ISO N – อะลูมิเนียมและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก: คมตัดคมและเรียบ ช่วยป้องกันเนื้อวัสดุติดคมตัด
    • ISO S – โลหะผสมทนความร้อนและไทเทเนียม: เกรดเหนียว คมตัดคม และจ่ายน้ำหล่อเย็นอย่างสม่ำเสมอ
    • ISO H – เหล็กชุบแข็ง: เกรดทนการสึกหรอพร้อมคมตัดที่เสริมความแข็งแรง

    สำหรับรูลึกหรือการจับยึดที่ไม่มั่นคง การเลือกรัศมีปลายมีดที่เล็กลงและตัวหักเศษแบบตัดเบา จะช่วยลดแรงตัดในแนวรัศมีและการสั่นสะเทือน