ด้ามมีดกลึงข้อต่อก้านแบบโพลีกอน ISO D - งานกลึงภายใน_C.-DCLN(RL) INT

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ด้ามมีดกลึงข้อต่อก้านแบบโพลีกอนสำหรับงานกลึงภายใน (บาร์คว้าน) ของ Dormer Pramet ใช้ข้อต่อตามมาตรฐาน ISO 26623-1 และระบบจับยึดแบบดับเบิลแคลมป์ ISO D สำหรับเม็ดมีดเนกาทีฟรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 80° แบบ CN.. หัวตัดมุม 95° ตัดได้ทั้งด้านข้างและด้านหน้า และมีน้ำหล่อเย็นผ่านภายใน ใช้สำหรับงานคว้านเรียวและงานคว้านตามแนวยาว ทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า บนเครื่องจักรมัลติทาสก์และเครื่องกลึงกัดผสม
มาตรฐาน
- ข้อต่อเครื่องมือ: ข้อต่อก้านแบบโพลีกอนตาม ISO 26623-1 ใช้กับเครื่องจักรมัลติทาสก์และเครื่องกลึงกัดผสมที่มีตัวรับข้อต่อตาม ISO 26623-1 ขนาดเดียวกัน
- การจับยึดเม็ดมีด: ระบบจับยึด ISO แบบ D (ดับเบิลแคลมป์)
- เม็ดมีด: รหัส ISO แบบ CN.. – รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 80° มุมหลบ 0° (เนกาทีฟ) ขนาด 0903.., 1204.. และ 1606..
ความหมายของรหัส: C4-DCLNL-17090-12
| รหัส | ความหมาย |
|---|---|
| C4 | ข้อต่อก้านแบบโพลีกอนขนาด C4 (DCON 40 mm) |
| D | ระบบจับยึดแบบ D (ดับเบิลแคลมป์) |
| C | รูปทรงเม็ดมีด C (สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 80°) |
| L | รูปแบบด้ามมีด L (ตัดด้านข้างและด้านหน้า 95°) |
| N | มุมหลบเม็ดมีด N (0°, เม็ดมีดเนกาทีฟ) |
| L | ทิศทาง: L = ซ้ายมือ (R = ขวามือ) |
| 17 | ความกว้างใช้งาน WF = 17 mm |
| 090 | ความยาวใช้งาน LF = 90 mm |
| 12 | เม็ดมีดขนาด 12 (CN.. 1204..) |
ข้อแนะนำการใช้งาน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเส้นผ่านศูนย์กลางรูไม่เล็กกว่า DMIN และความลึกของรูไม่เกิน LU
- ทำความสะอาดส่วนเรียวโพลีกอนและหน้าแปลนของทั้งเครื่องมือและตัวรับบนเครื่องจักรก่อนติดตั้ง เศษโลหะหรือสิ่งสกปรกจะลดความแม่นยำและความแข็งแกร่ง
- ขันแคลมป์ยึดเม็ดมีดตามแรงบิดที่กำหนด (3.9 Nm สำหรับชุดแคลมป์ DCS 12) และเปลี่ยนแคลมป์ ชิม และสกรูที่สึกหรอด้วยอะไหล่แท้
- ใช้น้ำหล่อเย็นผ่านภายใน โดยเฉพาะในรูลึก เพื่อชะล้างเศษโลหะออกและป้องกันเศษติดขัด
- เลือกรุ่นขวามือหรือซ้ายมือให้สอดคล้องกับทิศทางการหมุนของสปินเดิลและทิศทางการป้อนบนเครื่องจักร
- กำหนดค่าการตัดตามคำแนะนำของผู้ผลิตเม็ดมีด โดยพิจารณาเกรดเม็ดมีด ตัวหักเศษ และวัสดุชิ้นงาน
ภาพรวม
ตระกูล C.-DCLN(RL) INT ของ Dormer Pramet คือด้ามมีดกลึงข้อต่อก้านแบบโพลีกอนสำหรับงานกลึงภายใน (บาร์คว้าน) เครื่องมือแต่ละตัวขึ้นรูปโดยตรงบนข้อต่อก้านแบบโพลีกอน (PSC) ตามมาตรฐาน ISO 26623-1 ใช้จับเม็ดมีดเนกาทีฟรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 80° (รหัส ISO แบบ CN..) ในช่องใส่เม็ดมีดระบบดับเบิลแคลมป์ ISO D มีมุมตัด 95° และหัวแบบเยื้องศูนย์ ตัดได้ทั้งด้านข้างและด้านหน้าภายในรูคว้าน
ตัวอย่างรุ่นทั่วไปคือ C4-DCLNL-17090-12 เป็นด้ามมีดกลึงแบบซ้ายมือ มีข้อต่อขนาด C4 (40 mm) ความกว้างใช้งาน 17 mm และความยาวใช้งาน 90 mm ใช้กับเม็ดมีด CN.. 1204.. ที่มีวงกลมแนบใน 12.7 mm หนา 4.76 mm และคว้านรูได้ตั้งแต่เส้นผ่านศูนย์กลาง 32 mm
คุณสมบัติเด่น
- ข้อต่อก้านแบบโพลีกอนโดยตรง: ส่วนเรียวรูปโพลีกอนและหน้าสัมผัสแบบหน้าแปลนช่วยให้กำหนดตำแหน่งในแนวเส้นรอบวงได้แม่นยำ และมีความแข็งแกร่งสูง
- ความแม่นยำในการจับซ้ำของข้อต่อ ±2 µm ในแนว X, Y และ Z
- ลดเวลาการตั้งเครื่องและรองรับการเปลี่ยนทูลอัตโนมัติบนเครื่องจักรมัลติทาสก์ที่มีตัวรับข้อต่อตาม ISO 26623-1
- ระยะยื่นสั้นลง ช่วยลดการสั่นสะเทือนและได้ผิวงานที่ดีขึ้น
- ระบบดับเบิลแคลมป์ ISO D จับยึดเม็ดมีดเนกาทีฟในช่องใส่เม็ดมีดได้อย่างมั่นคง
- ช่องน้ำหล่อเย็นภายในส่งน้ำหล่อเย็นถึงบริเวณตัดเฉือน และช่วยชะล้างเศษโลหะออกจากรูคว้าน
- มีทั้งรุ่นขวามือ (R) และซ้ายมือ (L) ในข้อต่อขนาด C4, C5 และ C6
การใช้งาน
งานคว้านเรียวภายในและงานคว้านตามแนวยาว ทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า บนเครื่องจักรมัลติทาสก์และเครื่องกลึงกัดผสม เมื่อใช้ร่วมกับเกรดและรูปทรงเม็ดมีดที่เหมาะสม สามารถใช้งานกับเหล็กกล้า สแตนเลส เหล็กหล่อ โลหะนอกกลุ่มเหล็ก โลหะผสมทนความร้อน และวัสดุชุบแข็ง (ISO P, M, K, N, S, H)
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ตระกูลสินค้า | C.-DCLN(RL) INT |
| ประเภทเครื่องมือ | ด้ามมีดกลึงข้อต่อก้านแบบโพลีกอนสำหรับงานกลึงภายใน (บาร์คว้าน) |
| ข้อต่อ / ก้าน | ข้อต่อก้านแบบโพลีกอนตาม ISO 26623-1 ขนาด C4, C5, C6 (DCON 40 mm, 50 mm, 63 mm) |
| ระบบจับยึดเม็ดมีด | ISO D (System D, ดับเบิลแคลมป์) |
| เม็ดมีด | เม็ดมีดเนกาทีฟรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 80° แบบ CN.. (CN.. 0903.., CN.. 1204.., CN.. 1606..) |
| มุมตัด (KAPR) | 95° |
| มุมเอียง (LAMS) | -12° ถึง -16° (ขึ้นอยู่กับขนาด) |
| มุมคายเศษตั้งฉาก (GAMO) | -6° |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูคว้านต่ำสุด (DMIN) | 25 mm ถึง 50 mm |
| ความยาวใช้งาน (LF) | 80 mm ถึง 140 mm |
| ความกว้างใช้งาน (WF) | 13 mm ถึง 27 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางบาร์ (BD) | 20 mm ถึง 40 mm |
| ทิศทางการตัด | ขวามือ (R) และซ้ายมือ (L) |
| การจ่ายน้ำหล่อเย็น | น้ำหล่อเย็นผ่านภายใน |
| วัสดุตัวด้าม | เหล็กกล้า |
| กลุ่มวัสดุชิ้นงาน | ISO P, M, K, N, S, H |
| รุ่นตัวอย่าง | C4-DCLNL-17090-12: C4 (40 mm), ซ้ายมือ, CN.. 1204.., DMIN 32 mm, WF 17 mm, LF 90 mm, LU 68 mm, BD 25 mm, 0.53 kg |
C.-DCLN(RL) INT – ขนาด
| รุ่น | ทิศทาง | DCON (mm) | DMIN (mm) | WF (mm) | LF (mm) | LU (mm) | BD (mm) | KAPR (°) | LAMS (°) | GAMO (°) | เม็ดมีด | น้ำหล่อเย็นภายใน | น้ำหนัก (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4-DCLNR-13080-09 | R | 40 | 25 | 13 | 80 | 57 | 20 | 95 | -14 | -6 | CN.. 0903.. | มี | 0.43 |
| C4-DCLNR-17090-12 | R | 40 | 32 | 17 | 90 | 68 | 25 | 95 | -12 | -6 | CN.. 1204.. | มี | 0.53 |
| C4-DCLNL-17090-12 | L | 40 | 32 | 17 | 90 | 68 | 25 | 95 | -12 | -6 | CN.. 1204.. | มี | 0.53 |
| C5-DCLNR-17090-12 | R | 50 | 32 | 17 | 90 | 66 | 25 | 95 | -12 | -6 | CN.. 1204.. | มี | 0.73 |
| C5-DCLNL-17090-12 | L | 50 | 32 | 17 | 90 | 66 | 25 | 95 | -12 | -6 | CN.. 1204.. | มี | 0.73 |
| C6-DCLNR-17100-12 | R | 63 | 32 | 17 | 100 | 72 | 25 | 95 | -12 | -6 | CN.. 1204.. | มี | 1.14 |
| C6-DCLNR-27140-16 | R | 63 | 50 | 27 | 140 | 114 | 40 | 95 | -16 | -6 | CN.. 1606.. | มี | 1.80 |
อะไหล่
| ชุดอะไหล่ | สำหรับรุ่น | ชุดแคลมป์ | แรงบิดขันสกรูแคลมป์ (Nm) | แผ่นรองเม็ดมีด (ชิม) | สกรูยึดชิม | ประแจ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC09 | C4-DCLNR-13080-09 | DCS 09 | 1.7 | DCS 236-04 | US 2004-T09P | FLAG T09P |
| DCI12 | C4-DCLNR-17090-12, C4-DCLNL-17090-12, C5-DCLNR-17090-12, C5-DCLNL-17090-12, C6-DCLNR-17100-12 | DCS 12 | 3.9 | DCS 234-01 | US 2002-T15P | FLAG T15P/3,5 |
| DC16 | C6-DCLNR-27140-16 | DCS 16 | 6.4 | DCS 234-03 | US 2007-T20P | LK T20P |
เครื่องมือเป็นชิ้นเดียวกันทั้งตัว ประกอบด้วยข้อต่อก้านแบบโพลีกอนที่ปลายด้านหลัง และบาร์คว้านทรงกลมที่ยื่นไปด้านหน้าตามแนวแกนเครื่องมือ โดยมีช่องใส่เม็ดมีดอยู่ที่ปลายด้านหน้า รุ่นซ้ายมือ (L) และขวามือ (R) มีรูปทรงสมมาตรกลับด้านกัน
- ปลายด้านหลัง: ส่วนเรียวรูปโพลีกอนพร้อมหน้าสัมผัสแบบหน้าแปลนตาม ISO 26623-1 โดย DCON คือเส้นผ่านศูนย์กลางข้อต่อ (40 mm สำหรับขนาด C4, 50 mm สำหรับ C5, 63 mm สำหรับ C6)
- ตัวบาร์: บาร์ทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลาง BD (25 mm ในรุ่น C4-DCLNL-17090-12) พร้อมช่องน้ำหล่อเย็นภายในที่ส่งถึงบริเวณตัดเฉือน
- ส่วนหัว: เม็ดมีดเนกาทีฟรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 80° ในช่องใส่เม็ดมีดระบบดับเบิลแคลมป์ ISO D มุมตัด KAPR 95° มุมเอียง LAMS -12° มุมคายเศษตั้งฉาก GAMO -6° (C4-DCLNL-17090-12)
- LF (ความยาวใช้งาน): วัดจากหน้าสัมผัสหน้าแปลนถึงมุมคมตัด 90 mm ในรุ่น C4-DCLNL-17090-12
- LU (ความยาวที่ใช้ได้): ความยาวสูงสุดของบาร์ที่สอดเข้าไปในรูคว้านได้ 68 mm
- WF (ความกว้างใช้งาน): วัดจากแนวแกนเครื่องมือถึงมุมคมตัด 17 mm
- DMIN (เส้นผ่านศูนย์กลางรูคว้านต่ำสุด): รูที่เล็กที่สุดที่เครื่องมือสอดเข้าไปและคว้านได้ 32 mm
วิธีเลือกเครื่องมือให้เหมาะสม
- ข้อต่อเครื่องจักร: เลือกขนาดข้อต่อให้ตรงกับตัวรับบนเครื่องจักร ได้แก่ C4 (40 mm), C5 (50 mm) หรือ C6 (63 mm)
- ขนาดและความลึกของรู: DMIN ต้องไม่ใหญ่กว่ารูที่เล็กที่สุด และ LU ต้องครอบคลุมความลึกของรู โดย C4-DCLNR-13080-09 เริ่มต้นที่ 25 mm ขนาด 17090 และ 17100 เริ่มต้นที่ 32 mm และ C6-DCLNR-27140-16 เริ่มต้นที่ 50 mm
- ทิศทาง: เลือก R หรือ L ตามทิศทางการหมุนของสปินเดิลและทิศทางการตัด
- ความเสถียร: เพื่อลดการสั่นสะเทือน ให้ใช้ LF ที่สั้นที่สุดและเส้นผ่านศูนย์กลางบาร์ BD ที่ใหญ่ที่สุดที่ใส่ในรูได้
- ขนาดเม็ดมีด: CN.. 0903.. สำหรับรูขนาดเล็ก CN.. 1204.. สำหรับงานคว้านทั่วไป CN.. 1606.. สำหรับรูขนาดใหญ่และความลึกการตัดที่มากขึ้น
การเลือกเม็ดมีดตามวัสดุชิ้นงาน (แนวทางทั่วไป)
| กลุ่ม ISO | วัสดุชิ้นงาน | แนวทางที่แนะนำ |
|---|---|---|
| P | เหล็กกล้า เหล็กกล้าหล่อ | เม็ดมีด CN.. แบบเคลือบผิว พร้อมตัวหักเศษที่เหมาะกับความลึกการตัดและอัตราป้อน |
| M | สแตนเลส | รูปทรงตัวหักเศษแบบคมและโพซิทีฟ เพื่อลดการแข็งตัวจากการตัดเฉือนและการพอกติดของคมตัด |
| K | เหล็กหล่อ | เกรดเคลือบผิวทนการสึกหรอ พร้อมคมตัดแข็งแรงสำหรับงานตัดไม่ต่อเนื่อง |
| N | อะลูมิเนียม โลหะนอกกลุ่มเหล็ก | รูปทรงคมตัดแบบคม สำหรับงานตัดเบาควรพิจารณาตระกูล C.-SCLC(RL) INT แบบโพซิทีฟที่ใช้เม็ดมีด CC.. 09T3.. |
| S | โลหะผสมทนความร้อน ไทเทเนียม | เกรดเหนียวพร้อมคมตัดคม ลดความเร็วตัด และใช้น้ำหล่อเย็นปริมาณมาก |
| H | เหล็กชุบแข็ง | เกรดทนการสึกหรอพร้อมคมตัดเสริมความแข็งแรง และลดค่าการตัด |
ควรยืนยันเกรดเม็ดมีดและค่าการตัดขั้นสุดท้ายกับคำแนะนำของผู้ผลิตเม็ดมีดทุกครั้ง