ด้ามมีดกลึง ISO P_PWLN(RL) EXT

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ด้ามมีดกลึงภายนอก Dormer Pramet PWLN(RL) EXT ระบบจับยึดแบบล็อกด้วยคันโยก ISO P สำหรับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงไตรกอน 80° แบบ WN.. มุมเข้าตัด 95° สำหรับงานกลึงปอกตามยาว กลึงปาดหน้า และกลึงเรียว ทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า มีทั้งรุ่นมือขวา (R) และมือซ้าย (L) ขนาดด้ามตั้งแต่ 16 x 16 mm ถึง 32 x 25 mm

    วิธีอ่านรหัส ISO ของ PWLNL 1616 H 0604

    • P: ระบบจับยึด ล็อกด้วยคันโยกผ่านรูเม็ดมีด
    • W: รูปทรงเม็ดมีด ทรงไตรกอน 80°
    • L: รูปแบบมีด ตัดด้านข้างและด้านหน้าที่มุม 95°
    • N: มุมหลบของเม็ดมีด 0° (เม็ดมีดเนกาทีฟ)
    • L: ทิศทางของมีด มือซ้าย (R = มือขวา)
    • 1616: ความสูงด้าม x ความกว้างด้าม 16 x 16 mm
    • H: ความยาวมีด 100 mm
    • 0604: ขนาดเม็ดมีด WN.. 0604.. (IC 9.525 mm หนา 4.76 mm)

    คำแนะนำการใช้งาน

    • ใช้เฉพาะเม็ดมีดที่ตรงกับขนาดบ่าวาง: WNM. 0604.. สำหรับด้ามขนาด 0604 และ WN.. 0804.. สำหรับด้ามขนาด 08
    • ทำความสะอาดช่องวางเม็ดมีดและแผ่นรองเม็ดมีดก่อนหมุนเปลี่ยนคมหรือเปลี่ยนเม็ดมีด และเปลี่ยนแผ่นรองเม็ดมีดที่บิ่นหรือเสียรูป
    • ขันสกรูจับยึดด้วยแรงบิดตามที่ Pramet แนะนำ และอย่าขันแน่นเกินไป
    • จับยึดด้ามมีดกลึงให้ยื่นออกมาสั้นที่สุดเท่าที่ทำได้ และตั้งคมตัดให้อยู่ที่ระดับศูนย์ของชิ้นงาน
    • เลือกเกรดเม็ดมีด ร่องหักเศษ และค่าการตัดให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงาน และตามคำแนะนำของผู้ผลิตเม็ดมีด
    • ใช้การ์ดป้องกันของเครื่องจักรและอุปกรณ์ป้องกันดวงตา เพราะเศษตัดที่ร้อนและคมตัดที่คมอาจทำให้บาดเจ็บได้

    การจัดหมวดหมู่

    หมวดหมู่สินค้าของ Dormer Pramet: งานกลึง, ISO แบบเนกาทีฟ, เครื่องมือกลึงภายนอกสำหรับเม็ดมีด WN.., PWLN(RL) EXT รหัสด้ามมีดกลึงเป็นไปตามระบบการกำหนดรหัส ISO 5608

     

    ซีรีส์ PWLN(RL) EXT จาก Dormer Pramet (แบรนด์ Pramet) คือกลุ่มด้ามมีดกลึงสำหรับงานกลึงภายนอกที่ใช้ระบบจับยึดแบบ ISO P โดยมีคันโยกจับเม็ดมีดผ่านรูกลางและดึงเม็ดมีดให้แนบแน่นในช่องวางเม็ดมีด ด้ามมีดกลึงแต่ละรุ่นใช้กับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงไตรกอน 80° (แบบ ISO WN..) ในตำแหน่งตัดด้านข้างและด้านหน้าที่มุม 95° บนด้ามแบบออฟเซ็ต จึงใช้มีดเพียงด้ามเดียวทำได้ทั้งงานกลึงปอกตามยาว กลึงปาดหน้า และกลึงเรียว ทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า

    ตัวอย่างเช่น PWLNL 1616 H 0604 เป็นรุ่นมือซ้าย ขนาดด้าม 16 x 16 mm ความยาวใช้งาน 100 mm ใช้กับเม็ดมีด WNM. 0604.. ที่มีวงกลมแนบใน 9.525 mm และความหนา 4.76 mm

    คุณสมบัติเด่น

    • ระบบล็อกด้วยคันโยก ISO P (จับยึดผ่านรู) ให้การวางเม็ดมีดที่แข็งแรงและแม่นยำซ้ำได้ อีกทั้งไม่มีสิ่งใดบังผิวด้านบนของเม็ดมีด เศษตัดจึงไหลออกได้สะดวก
    • เม็ดมีดเนกาทีฟทรงไตรกอน 80° แบบ WN.. มีคมตัด 6 คม จึงคุ้มค่าในการใช้งาน
    • มุมเข้าตัด 95° ทำให้กลึงปอกและกลึงปาดหน้าจนชิดบ่าได้ด้วยมีดด้ามเดียวกัน
    • รูปทรงแบบเนกาทีฟ มีมุมคายตั้งฉาก -6° และมุมเอียงคมตัด -6°
    • แผ่นรองเม็ดมีดที่เปลี่ยนได้ช่วยปกป้องช่องวางเม็ดมีดของด้ามมีดกลึง
    • ความสูงคมตัดเท่ากับความสูงด้าม (h = h1) ทำให้ตั้งระดับศูนย์ได้ง่าย
    • ข้อมูลจากผู้ผลิต: เหมาะเป็นหลักสำหรับงานกลึงเก็บผิวและงานกลึงระดับกลาง ใช้กับงานกลึงหยาบได้ และเหมาะทั้งกับสภาพการทำงานที่มั่นคงและไม่มั่นคง

    การใช้งาน

    • กลึงปอกตามยาวภายนอก ทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า
    • กลึงปาดหน้า ทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า
    • กลึงเรียว (กลึงกรวย) ภายนอก
    • งานกลึงภายนอกทั่วไปบนเครื่องกลึง CNC และเครื่องกลึงทั่วไป

     

    แบรนด์Dormer Pramet (Pramet)
    ซีรีส์PWLN(RL) EXT
    ประเภทเครื่องมือด้ามมีดกลึงสำหรับงานกลึงภายนอก ด้ามแบบออฟเซ็ต
    ระบบจับยึดISO P ล็อกด้วยคันโยก (จับยึดผ่านรู)
    รูปทรงเม็ดมีดทรงไตรกอน 80° แบบเนกาทีฟ (WN..)
    มุมเข้าตัด95°
    มุมคายตั้งฉาก (γo)-6°
    มุมเอียงคมตัด (λs)-6°
    ทิศทางการตัดมือขวา (R) / มือซ้าย (L)
    เม็ดมีดที่ใช้ได้WNM. 0604.. (IC 9.525 mm หนา 4.76 mm) / WN.. 0804.. (IC 12.7 mm หนา 4.76 mm)
    ขนาดด้าม (h x b)16 x 16 mm ถึง 32 x 25 mm
    ความยาวใช้งาน (l1)100 mm ถึง 170 mm
    ลักษณะงานกลึงปอกตามยาว กลึงปาดหน้า และกลึงเรียว ทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า

     

    ขนาด

    รุ่น (R/L)h = h1 (mm)b (mm)f (mm)l1 (mm)l2 (mm)λs (deg)γo (deg)น้ำหนัก (kg)ชุดอะไหล่เม็ดมีด
    PWLNR/L 1616 H 060416162010020-6-60.22PW11WNM. 0604..
    PWLNR/L 2020 K 060420202512520-6-60.40PW10WNM. 0604..
    PWLNR/L 2020 K 0820202512522-6-60.40PW22WN.. 0804..
    PWLNR/L 2525 M 060425253215020-6-60.70PW10WNM. 0604..
    PWLNR/L 2525 M 0825253215022-6-60.70PW20WN.. 0804..
    PWLNR/L 3225 P 0832253217022-6-61.00PW20WN.. 0804..

    อะไหล่

    ชุดแผ่นรองเม็ดมีดคันโยกจับยึดสกรูจับยึดหมุดท่อแกนเรียวสำหรับประกอบประแจ
    PW10WNU 060308PU 01US 34 (M6x19.0)NT 04MT 04HXK 3
    PW11WNU 060308PU 01US 46 (M6x13.2)NT 04MT 04HXK 3
    PW20WNU 080312PU 02US 35 (M8x22.5)NT 05MT 05HXK 4
    PW22WNU 080312PU 02US 42 (M8x21.0)NT 05MT 05HXK 4

    h = h1: ความสูงด้าม = ความสูงคมตัด; b: ความกว้างด้าม; f: ความกว้างใช้งาน; l1: ความยาวใช้งาน; l2: ความยาวหัว; λs: มุมเอียงคมตัด; γo: มุมคายตั้งฉาก ขนาดเหล่านี้ใช้เหมือนกันทั้งรุ่นมือขวา (R) และรุ่นมือซ้าย (L) ข้อมูลจากแคตตาล็อกงานกลึงของ Pramet

     

    ด้ามแบบออฟเซ็ตหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส (สี่เหลี่ยมผืนผ้าสำหรับขนาด 3225) โดยมีช่องวางเม็ดมีดอยู่ที่มุมด้านหน้าของหัวด้าม เม็ดมีดทรงไตรกอน 80° วางบนแผ่นรองเม็ดมีดที่เปลี่ยนได้ และถูกยึดด้วยคันโยกจับยึดที่สอดเข้ารูกลางของเม็ดมีด คมตัดหลักตั้งอยู่ที่มุมเข้าตัด 95° จึงตัดได้ทั้งตามแนวแกนชิ้นงานและปาดผิวหน้าชิ้นงาน

    ขนาดหลักของ PWLNL 1616 H 0604:

    • h (ความสูงด้าม): 16 mm
    • h1 (ความสูงคมตัด): 16 mm เท่ากับ h
    • b (ความกว้างด้าม): 16 mm
    • f (ความกว้างใช้งาน วัดจากผิวด้านหลังของด้ามถึงมุมคมตัด): 20 mm
    • l1 (ความยาวใช้งาน วัดจากปลายด้ามถึงมุมคมตัด): 100 mm
    • l2 (ความยาวหัว): 20 mm

    รุ่นมือซ้าย (L) มีรูปทรงสมมาตรกลับด้านกับรุ่นมือขวา (R)

     

    วิธีเลือกด้ามมีดกลึง PWLN(RL) EXT ให้เหมาะสม

    • ทิศทาง (R หรือ L): เลือกให้เหมาะกับทิศทางการป้อนและตำแหน่งติดตั้งมีดบนเครื่องกลึง ด้ามมีดกลึงมือขวาเป็นตัวเลือกทั่วไปสำหรับการกลึงเข้าหาหัวจับบนเครื่องกลึงมาตรฐาน ส่วนด้ามมีดกลึงมือซ้าย เช่น PWLNL 1616 H 0604 ใช้เมื่อป้อนในทิศทางตรงข้าม หรือเมื่อรูปแบบของเครื่องจักรต้องใช้มีดแบบกลับด้าน
    • ขนาดด้าม: เลือกความสูงและความกว้างของด้ามให้ตรงกับป้อมมีดหรือช่องใส่มีดบนเทอร์เรท ด้ามที่ใหญ่กว่าให้ความแข็งแรงสูงกว่าสำหรับงานตัดหนัก
    • ขนาดเม็ดมีด: ด้ามขนาด 0604 (IC 9.525 mm) เหมาะกับงานตัดเบาถึงปานกลาง ส่วนด้ามขนาด 08 (IC 12.7 mm) มีคมตัดยาวกว่าสำหรับความลึกในการตัดที่มากขึ้น
    • วัสดุชิ้นงาน: ตัวด้ามไม่ได้จำกัดเฉพาะวัสดุใด ให้เลือกเกรดเม็ดมีดและร่องหักเศษให้เหมาะกับเหล็ก (P) สแตนเลส (M) เหล็กหล่อ (K) โลหะนอกกลุ่มเหล็ก (N) โลหะผสมทนความร้อน (S) หรือวัสดุชุบแข็ง (H) ทั้งนี้ Pramet ระบุว่าด้ามรุ่นนี้สามารถใช้กับโลหะนอกกลุ่มเหล็กได้

    ทำไมจึงเลือกเม็ดมีดทรงไตรกอน 80°

    เม็ดมีด WN.. ผสานมุมคมตัด 80° ที่แข็งแรงเข้ากับคมตัด 6 คมบนเม็ดมีดเนกาทีฟ จึงเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าสำหรับงานกลึงปอกภายนอกและกลึงปาดหน้าทั่วไปด้วยมีดเพียงด้ามเดียว