ด้ามมีดกลึง ISO M_MWLN(RL) EXT

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet MWLN(RL) EXT คือด้ามมีดกลึงสำหรับกลึงภายนอก ระบบจับยึด ISO M แบบมัลติล็อก (ตัวกดลิ่มด้านบนร่วมกับสลักยึด) สำหรับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงไตรกอน 80° รุ่น WN.. 0804.. ด้วยมุมเข้าตัด 95° และด้ามแบบเยื้องศูนย์ จึงใช้กลึงปอกตามแนวยาว กลึงปาดหน้า และกลึงเรียวได้ ทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า
มาตรฐานและการอ่านรหัส
รหัสสั่งซื้อเป็นไปตามระบบรหัส ISO สำหรับด้ามมีดกลึง: MWLNL 2525 M 08 หมายถึง ระบบจับยึดมัลติล็อก (M), เม็ดมีดทรงไตรกอน 80° (W), รูปแบบตัดด้านข้างและด้านหน้า 95° (L), มุมหลบของเม็ดมีด 0° (N), มือซ้าย (L), ด้ามขนาด 25 mm x 25 mm (2525), ความยาวด้าม 150 mm (M) และขนาดเม็ดมีด 08
อะไหล่
- ชุดตัวกด: UE 05
- สลักยึด: UC 51
- แผ่นชิม: WNW 080412
- สกรู: HS 0408 (M4x8)
- ประแจหกเหลี่ยม: HXK 3 (s=3 mm)
วิธีใช้งานและข้อควรระวัง
- ใช้เฉพาะเม็ดมีดเนกาทีฟ WN.. 0804.. (เช่น WNMG 0804..) และเลือกเกรดเม็ดมีดกับร่องหักเศษให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงานและลักษณะงาน
- ทำความสะอาดบ่าวางเม็ดมีด แผ่นชิม และตัวกดทุกครั้งที่เปลี่ยนเม็ดมีด และตรวจสอบว่าเม็ดมีดวางราบบนแผ่นชิมและแนบชิดผนังบ่าก่อนขันยึด
- ติดตั้งด้ามโดยให้ระยะยื่นสั้นที่สุดเท่าที่ทำได้ และตั้งมุมคมตัดให้อยู่ที่ระดับศูนย์กลางเพลาหัวจับ
- เปลี่ยนตัวกด สลัก หรือแผ่นชิมที่สึกหรอหรือเสียหายด้วยอะไหล่แท้จาก Dormer Pramet
- Dormer Pramet ได้เปิดตัวด้ามกลุ่ม ISO P และ ISO M รุ่นใหม่ที่ออกแบบใหม่และมีผิวชุบนิกเกิล ด้ามรุ่นเก่าจะถูกทดแทนทีละน้อย และอะไหล่ ขนาด หรือมุมการติดตั้งบางรายการอาจแตกต่างจากด้ามรุ่นเดิม จึงควรตรวจสอบรหัสอะไหล่ก่อนสั่งซื้อ
- สวมแว่นตานิรภัยและปิดฝาครอบเครื่องระหว่างการตัด เนื่องจากเศษโลหะร้อนและคม
ภาพรวม
ซีรีส์ MWLN(RL) EXT จาก Dormer Pramet คือด้ามมีดกลึงสำหรับกลึงภายนอกประเภท ISO M เม็ดมีดถูกจับยึดด้วยตัวกดรูปลิ่มจากด้านบนร่วมกับสลักยึดที่สอดผ่านรูของเม็ดมีด (จับยึดทั้งด้านบนและที่รู) ทำให้เม็ดมีดยึดแน่นอยู่กับที่ตลอดการตัด ด้ามนี้ใช้กับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงไตรกอน 80° ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน 12.7 mm และความหนา 4.76 mm (รหัส ISO WN.. 0804..) และตัดได้ทั้งด้านข้างและด้านหน้าที่มุมเข้าตัด 95°
คุณสมบัติเด่น
- ระบบจับยึดมัลติล็อก ISO M: ตัวกดลิ่มด้านบนร่วมกับสลักยึด ให้การจับยึดเม็ดมีดที่มั่นคงตั้งแต่งานกลึงหยาบจนถึงงานกลึงละเอียด
- มุมเข้าตัด 95° พร้อมด้ามแบบเยื้องศูนย์ ตัดได้ทั้งด้านข้างและด้านหน้าด้วยด้ามเดียว
- บ่าวางเม็ดมีดแบบเนกาทีฟ มุมคายเศษในระนาบตั้งฉาก -6° และมุมเอียงคมตัด -6°
- เม็ดมีด WN.. แบบใช้ได้สองหน้า ให้คมตัด 6 คมต่อเม็ด ช่วยให้การตัดประหยัดยิ่งขึ้น
- ตัวด้ามผลิตจากเหล็กเครื่องมือคุณภาพสูงชุบนิกเกิล เพิ่มความต้านทานต่อการเกิดออกซิเดชันและการสึกหรอ
- แผ่นชิมรองเม็ดมีดแบบเปลี่ยนได้ ช่วยรองรับคมตัดและปกป้องบ่าวางเม็ดมีด
- มีทั้งรุ่นมือขวา (MWLNR) และรุ่นมือซ้าย (MWLNL)
การใช้งาน
- กลึงปอกตามแนวยาว ทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า
- กลึงปาดหน้า ทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า
- กลึงเรียว (กลึงกรวย)
- ลบมุม (ใช้งานได้)
- งานกลึงหยาบ งานกลึงปานกลาง และงานกลึงละเอียด สำหรับการกลึงภายนอก
MWLNL 2525 M 08 คือรุ่นมือซ้าย ด้ามขนาด 25 mm x 25 mm และความยาวรวม 150 mm
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ประเภทสินค้า | ด้ามมีดกลึงสำหรับกลึงภายนอก, ISO M |
| ซีรีส์ | MWLN(RL) EXT |
| ระบบจับยึด | มัลติล็อก: ตัวกดลิ่มด้านบนและสลักยึด (จับยึดทั้งด้านบนและที่รู) |
| เม็ดมีดที่ใช้ได้ | WN.. 0804.. (เนกาทีฟ ทรงไตรกอน 80°, วงกลมแนบใน 12.7 mm, ความหนา 4.76 mm) |
| มุมเข้าตัด | 95° (ตัดด้านข้างและด้านหน้า) |
| มุมคายเศษในระนาบตั้งฉาก | -6° |
| มุมเอียงคมตัด | -6° |
| ลักษณะด้าม | สี่เหลี่ยมจัตุรัส แบบเยื้องศูนย์ |
| ขนาดด้าม (h x b) | 25 mm x 25 mm |
| ความยาวรวม | 150 mm |
| ทิศทางมือ | ซ้าย (L) |
| วัสดุตัวด้าม / ผิว | เหล็กเครื่องมือ ชุบนิกเกิล |
| ประเภทงาน | กลึงภายนอก |
| รุ่น | หมายเลข EDP | มือ | เม็ดมีด | h (mm) | b (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | f (mm) | h1 (mm) | มุมเข้าตัด | มุมคายเศษ | มุมเอียงคมตัด | น้ำหนัก (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MWLNL 2525 M 08 | 6757244 | L | WN.. 0804.. | 25 | 25 | 150 | 32 | 32 | 25 | 95° | -6° | -6° | 0.78 |
h = ความสูงด้าม, b = ความกว้างด้าม, l1 = ความยาวรวม, l2 = ความยาวส่วนหัว, f = ความกว้างใช้งาน, h1 = ความสูงใช้งาน (ความสูงคมตัด)
รูปทรงและขนาด (MWLNL 2525 M 08)
- ด้ามตรงหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส ความสูง h = 25 mm และความกว้าง b = 25 mm ความยาวรวม l1 = 150 mm
- ส่วนหัวแบบเยื้องศูนย์ที่ปลายด้านหน้า มีบ่าวางเม็ดมีดมือซ้ายสำหรับเม็ดมีดทรงไตรกอน 80° โดยมุมคมตัดยื่นออกด้านข้างจนได้ความกว้างใช้งาน f = 32 mm วัดจากผิวด้านหลังของด้าม
- ความยาวส่วนหัว l2 = 32 mm
- ความสูงใช้งาน h1 = 25 mm: มุมคมตัดอยู่ระดับเดียวกับผิวด้านบนของด้าม
- คมตัดหลักทำมุมเข้าตัด 95° จึงป้อนตัดได้ทั้งตามแนวแกนชิ้นงานและขวางผ่านหน้าชิ้นงาน
- เม็ดมีดวางอยู่บนแผ่นชิม กำหนดตำแหน่งด้วยสลักยึดที่สอดผ่านรูกลางเม็ดมีด และถูกกดลงจากด้านบนด้วยตัวกดลิ่ม
วิธีเลือกด้ามมีดกลึงให้เหมาะสม
- ทิศทางมือ: ด้ามมือขวา (MWLNR) และมือซ้าย (MWLNL) ป้อนตัดในทิศทางตรงข้ามกัน ควรตรวจสอบการจัดวางป้อมมีดและทิศทางการหมุนของเพลาหัวจับก่อนสั่งซื้อ
- ขนาดด้าม: เลือกขนาดด้ามที่พอดีกับช่องจับมีดของเครื่อง โดย MWLNL 2525 M 08 มีด้ามขนาด 25 mm x 25 mm
- ระบบจับยึด: ระบบมัลติล็อก ISO M จับยึดเม็ดมีดทั้งจากด้านบนและผ่านรูเพื่อการจับยึดที่มั่นคง ส่วนด้ามแบบคันโยก ISO P (PWLN) เปิดผิวด้านบนของเม็ดมีดให้โล่ง ทำให้เศษไหลออกได้โดยไม่ติดขัด
การเลือกเม็ดมีด WN.. 0804.. ตามวัสดุชิ้นงาน
| กลุ่ม ISO | วัสดุชิ้นงาน | แนวทางการเลือกเม็ดมีด |
|---|---|---|
| P | เหล็กกล้า | เกรดเคลือบที่ทนการสึกหรอ ร่องหักเศษระดับกลางสำหรับงานกลึงทั่วไป |
| M | เหล็กกล้าไร้สนิม | เกรดเคลือบที่เหนียว ร่องหักเศษแบบคมบวกเพื่อลดการเกิดคมพอก |
| K | เหล็กหล่อ | เกรดเคลือบ CVD ที่แข็ง คมตัดแข็งแรง |
| N | โลหะนอกกลุ่มเหล็ก | คมตัดคม ขัดเงาหรือไม่เคลือบผิว |
| S | โลหะผสมทนความร้อนและไทเทเนียม | เกรดเคลือบ PVD ที่เหนียว คมตัดคม ความเร็วตัดปานกลาง |
| H | เหล็กชุบแข็ง | เกรดแข็ง (เช่น CBN หรือเซรามิก) พร้อมคมตัดที่เสริมความแข็งแรง |
สำหรับงานกลึงหยาบ ให้เลือกรัศมีมุมที่ใหญ่ขึ้นและร่องหักเศษที่แข็งแรง ส่วนงานกลึงละเอียด รัศมีมุมที่เล็กลงร่วมกับร่องหักเศษสำหรับงานละเอียดจะให้คุณภาพผิวที่ดีกว่า