ด้ามมีดกลึง ISO D_DWLN(RL) EXT

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer Pramet DWLNL 1616 H 06 เป็นด้ามมีดกลึงงานภายนอกแบบซ้ายมือในซีรีส์ DWLN(RL) EXT ที่ใช้ระบบจับยึดแบบดับเบิลแคลมป์ ISO D สำหรับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงไตรกอน 80° (WN.. 0604..) ด้วยด้ามขนาด 16 x 16 mm ความยาว 100 mm และมุมนำ 95° จึงใช้งานได้ทั้งกลึงปอก กลึงปาดหน้า และกลึงเรียว บนเครื่องกลึงทั่วไปและเครื่องกลึง CNC

    คำอธิบายรหัส ISO (ISO 5608)

    • D – ระบบจับยึด: ดับเบิลแคลมป์ ยึดเม็ดมีดจากด้านบนและผ่านรูกลาง
    • W – รูปทรงเม็ดมีด: ไตรกอน 80°
    • L – รูปแบบเครื่องมือ: ตัดด้านข้างและด้านหน้า 95°
    • N – มุมหลบของเม็ดมีด: 0° (เม็ดมีดเนกาทีฟ)
    • L – ทิศทางการตัด: ซ้ายมือ
    • 1616 – ความสูง x ความกว้างด้าม: 16 mm x 16 mm
    • H – ความยาวเครื่องมือ: 100 mm
    • 06 – ขนาดเม็ดมีด: WN.. 0604.. (วงกลมแนบใน 9.525 mm)

    คำแนะนำการใช้งาน

    • ตั้งคมตัดให้อยู่ที่ระดับศูนย์กลางเพลาจับงานก่อนเริ่มกลึง
    • ทำความสะอาดช่องใส่เม็ดมีด (และแผ่นรองเม็ดมีด หากมี) ก่อนหมุนเปลี่ยนคมหรือเปลี่ยนเม็ดมีด เพื่อให้เม็ดมีดแนบสนิท
    • ขันแคลมป์ด้วยประแจที่ถูกต้อง และไม่ขันแน่นเกินไป
    • เลือกทิศทางของด้ามมีดกลึง (L หรือ R) ให้เหมาะกับทิศทางการป้อนและการวางป้อมมีดของเครื่อง
    • ยื่นด้ามมีดกลึงออกมาให้สั้นที่สุดเท่าที่ทำได้เพื่อลดการสั่นสะเทือน
    • ใช้เฉพาะเม็ดมีด WN.. 0604.. และอะไหล่แท้ของ Dormer Pramet

    ขอบเขตการใช้งาน

    เหมาะสำหรับงานกลึงภายนอก ตั้งแต่งานกลึงเก็บผิว (คุณภาพผิวดีมาก) และงานกลึงระดับกลาง (คุณภาพผิวดี) ไปจนถึงงานกลึงหยาบ

     

    ภาพรวม

    DWLNL 1616 H 06 (รหัสสินค้า 7028473) เป็นด้ามมีดกลึงงานภายนอกมาตรฐาน ISO จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ DWLN(RL) EXT ของ Dormer Pramet ใช้จับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงไตรกอน 80° ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน 9.525 mm และความหนา 4.76 mm (รหัส ISO WN.. 0604..) ด้วยระบบจับยึดแบบดับเบิลแคลมป์ชนิด D ที่มีความแข็งแรงสูง ด้ามมีดกลึงแบบซ้ายมือนี้ตัดได้ทั้งด้านข้างและด้านหน้าด้วยมุมนำ 95° และมีด้ามแบบออฟเซ็ต

    คุณสมบัติเด่น

    • ระบบจับยึดแบบดับเบิลแคลมป์ ISO D ยึดเม็ดมีดได้แน่นหนาและมั่นคง
    • รองรับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงไตรกอน 80° รุ่น WN.. 0604.. ที่ใช้งานได้ทั้งสองด้าน
    • มุมนำ 95° ตัดได้ทั้งด้านข้างและด้านหน้า จึงกลึงปอกและกลึงปาดหน้าได้ด้วยเครื่องมือเดียว
    • มุมคายเศษแบบออร์โธกอนอล -6° จากบ่ารองเม็ดมีดแบบเนกาทีฟ
    • ด้ามสี่เหลี่ยมขนาด 16 x 16 mm ความยาว 100 mm และความยาวส่วนหัว 26.4 mm
    • เป็นรุ่นซ้ายมือ และมีรุ่นขวามือแบบสมมาตร DWLNR 1616 H 06 จำหน่ายด้วย

    การใช้งาน

    • กลึงปอกผิวภายนอกทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า
    • กลึงปาดหน้าทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า
    • กลึงเรียว
    • งานกลึงเก็บผิว (คุณภาพผิวดีมาก) งานกลึงระดับกลาง (คุณภาพผิวดี) และงานกลึงหยาบ

     

    แบรนด์Dormer Pramet
    ซีรีส์DWLN(RL) EXT
    รหัส ISODWLNL 1616 H 06
    รหัสสินค้า7028473
    ประเภทเครื่องมือด้ามมีดกลึงงานภายนอก
    ระบบจับยึดISO D (ดับเบิลแคลมป์)
    ทิศทางการตัดซ้ายมือ (L)
    มุมนำ95°
    มุมคายเศษแบบออร์โธกอนอล-6°
    เม็ดมีดที่ใช้ได้WN.. 0604.. (ทรงไตรกอน 80°, เนกาทีฟ)
    วงกลมแนบในของเม็ดมีด9.525 mm
    ความหนาเม็ดมีด4.76 mm
    ความสูง x ความกว้างด้าม16 x 16 mm
    ความยาว100 mm
    ความยาวส่วนหัว26.4 mm
    รูปแบบด้ามด้ามสี่เหลี่ยม หัวแบบออฟเซ็ต

     

    DWLN(RL) EXT – ขนาดระบบเมตริก

    รหัส ISOรหัสสินค้าทิศทางการตัดด้าม h x b (mm)ความยาว (mm)ความยาวส่วนหัว (mm)เม็ดมีดIC เม็ดมีด (mm)ความหนาเม็ดมีด (mm)
    DWLNL 1616 H 067028473ซ้าย16 x 1610026.4WN.. 0604..9.5254.76
    DWLNR 1616 H 067028476ขวา16 x 1610026.4WN.. 0604..9.5254.76
    DWLNL 2525 M 067028475ซ้าย25 x 2515027.1WN.. 0604..9.5254.76
    DWLNR 2525 M 067028478ขวา25 x 2515027.1WN.. 0604..9.5254.76
    DWLNR 2020 K 086758079ขวา20 x 20125 WN.. 0804..12.74.76
    DWLNL 2525 M 086758092ซ้าย25 x 2515035WN.. 0804..12.74.76
    DWLNR 3225 P 086758093ขวา32 x 2517035WN.. 0804..12.74.76
    DWLNL 3225 P 106758517ซ้าย32 x 2517038WN.. 1006..15.8756.35

     

    ด้ามตรงหน้าตัดสี่เหลี่ยม มีส่วนหัวตัดแบบออฟเซ็ตที่ปลายด้านหน้า (แบบซ้ายมือ)

    • หน้าตัดด้าม: สูง 16 mm x กว้าง 16 mm
    • ความยาวเครื่องมือ: 100 mm (รหัสความยาว ISO H)
    • ความยาวส่วนหัว: 26.4 mm
    • ช่องใส่เม็ดมีด: บ่ารองเม็ดมีดทรงไตรกอน 80° (W) สำหรับเม็ดมีดเนกาทีฟ WN.. 0604.. ยึดด้วยแคลมป์ชนิด D จากด้านบนและผ่านรูกลางเม็ดมีด
    • ตำแหน่งเม็ดมีด: มุมนำ 95° ตัดได้ทั้งด้านข้าง (กลึงปอก) และด้านหน้า (กลึงปาดหน้า)
    • มุมคาย: มุมคายเศษแบบออร์โธกอนอล -6° จากบ่ารองเม็ดมีดแบบเนกาทีฟ

     

    การเลือกเม็ดมีดให้เหมาะกับงาน

    • งานกลึงเก็บผิว: เลือกชิปเบรกเกอร์สำหรับงานเก็บผิวและรัศมีมุมขนาดเล็ก เพื่อคุณภาพผิวที่ดีมาก
    • งานกลึงระดับกลาง: เลือกรูปทรงคมตัดแบบอเนกประสงค์ เพื่อสมดุลระหว่างการควบคุมเศษและความแข็งแรงของคมตัด
    • งานกลึงหยาบ: เลือกรูปทรงคมตัดสำหรับงานหยาบที่แข็งแรงและรัศมีมุมที่ใหญ่ขึ้น สำหรับความลึกในการตัดสูง
    • วัสดุชิ้นงาน: เลือกเกรดเม็ดมีดให้ตรงกับกลุ่มวัสดุตาม ISO 513 – P (เหล็กกล้า), M (สแตนเลส), K (เหล็กหล่อ), N (โลหะนอกกลุ่มเหล็ก), S (โลหะผสมทนความร้อนและไทเทเนียม), H (เหล็กชุบแข็ง)

    ทำไมจึงใช้ด้ามมุม 95° กับเม็ดมีดทรงไตรกอน 80°

    เม็ดมีดทรงไตรกอน 80° (รูปทรง W) ให้มุมคมตัดที่แข็งแรง ขณะที่มุมนำ 95° ช่วยให้เครื่องมือเดียวกลึงปอกเส้นผ่านศูนย์กลางและกลึงปาดหน้าชนบ่าได้ ลดการเปลี่ยนเครื่องมือ และเนื่องจากเป็นเม็ดมีดเนกาทีฟ จึงใช้งานได้ทั้งสองด้าน ทำให้มีจำนวนคมตัดต่อเม็ดมากขึ้น

    ด้ามมีดกลึงที่เกี่ยวข้อง

    • DWLNR 1616 H 06 – รุ่นขวามือของด้ามมีดกลึงนี้
    • ด้ามมีดกลึงที่มีขนาดด้ามใหญ่กว่าในกลุ่ม DWLN(RL) EXT รองรับเม็ดมีด WN.. 0604.., WN.. 0804.. หรือ WN.. 1006..
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
    ด้ามมีดกลึง ISO D_DWLN(RL) EXT | DORMER | MISUMI ประเทศไทย