ด้ามมีดกลึง ข้อต่อก้านทรงโพลิกอน ISO D - ภายนอก_C.-DWLN(RL) EXT

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ด้ามมีดกลึงภายนอก Pramet แบบข้อต่อก้านทรงโพลิกอนตาม ISO 26623 พร้อมระบบจับยึดเม็ดมีดแบบดับเบิลแคลมป์ ISO D สำหรับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงไทรกอน 80° (WN..) มุมขอบตัด 95° รองรับงานกลึงปอกตามยาว กลึงปาดหน้า และกลึงเรียว ทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า มีให้เลือกทั้งรุ่นมือขวาและมือซ้าย ในขนาดข้อต่อ C4, C5 และ C6

    • อินเทอร์เฟซ: ข้อต่อก้านทรงโพลิกอนตาม ISO 26623 สำหรับเครื่องจักรและอะแดปเตอร์ที่มีตัวรับแบบ ISO 26623-1
    • การจับยึด: ดับเบิลแคลมป์ ISO D (System D) พร้อมแผ่นรองใต้เม็ดมีด
    • เม็ดมีดที่ใช้ได้: WN.. 0604.. (วงกลมแนบใน 9.525 mm ความหนา 4.76 mm) สำหรับด้ามรุ่น -06 และ WN.. 0804.. (วงกลมแนบใน 12.7 mm ความหนา 4.76 mm) สำหรับด้ามรุ่น -08
    • สำหรับเม็ดมีดเซรามิก WN.N 0804.. และ WN.A 0804.. ด้ามรุ่น -08 ใช้ชุดแคลมป์ DCS 12C4 หรือ DCS 12C2 (ชุดอุปกรณ์เสริม AT004)
    • สารหล่อเย็น: จ่ายน้ำหล่อเย็นภายใน
    • ขันสกรูแคลมป์เม็ดมีดด้วยแรงบิดตามที่กำหนด: 1.7 Nm (DCS 09) หรือ 3.9 Nm (DCS 12)
    • ก่อนติดตั้ง ให้ทำความสะอาดก้านเรียวทรงโพลิกอนและหน้าแปลน สิ่งสกปรกหรือความเสียหายบนผิวสัมผัสจะลดความแม่นยำและความแข็งแกร่ง
    • ตรวจสอบแผ่นรองและร่องบ่าเม็ดมีดเป็นประจำ และเปลี่ยนแผ่นรองที่ชำรุดก่อนใส่เม็ดมีดใหม่
    • เลือกรุ่น R หรือ L ให้เหมาะกับตำแหน่งป้อมมีดและทิศทางการป้อนของเครื่องจักร

     

    ด้ามมีดกลึงซีรีส์ Pramet C.-DWLN(RL) EXT เป็นด้ามมีดกลึงภายนอกแบบข้อต่อก้านทรงโพลิกอนตาม ISO 26623 พร้อมระบบจับยึดแบบดับเบิลแคลมป์ ISO D (System D) ใช้จับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงไทรกอน 80° รหัส ISO WN.. และตัดด้วยมุมขอบตัด 95° ได้ทั้งด้านข้างและด้านปลาย ด้ามมีดกลึงเพียงตัวเดียวจึงทำงานกลึงปอกตามยาว กลึงปาดหน้า และกลึงเรียวได้ ทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า

    ข้อต่อก้านทรงโพลิกอนเป็นอินเทอร์เฟซแบบเปลี่ยนเร็วที่นิยมใช้กับเครื่องจักรแบบมัลติทาสก์ เช่น เครื่องเทิร์นมิลล์ ก้านทรงโพลิกอนแบบเรียวร่วมกับหน้าสัมผัสหน้าแปลนช่วยให้ตำแหน่งคงที่ แม่นยำ และมีความแข็งแกร่งสูง จึงลดเวลาตั้งเครื่องและรองรับการเปลี่ยนทูลอัตโนมัติ

    คุณสมบัติเด่น

    • ทูลแบบอินเทอร์เฟซตรง มีก้านทรงโพลิกอนแบบเรียวและหน้าแปลนกำหนดตำแหน่ง ให้ความแม่นยำและความแข็งแกร่งสูง
    • กำหนดตำแหน่งได้แม่นยำในทิศทางรอบแกน โดยมีค่าความซ้ำของการเชื่อมต่อ ±2 µm ในทิศทาง X, Y และ Z
    • ระบบดับเบิลแคลมป์ ISO D ยึดเม็ดมีดเนกาทีฟไว้ในร่องบ่าอย่างแน่นหนา
    • มีช่องน้ำหล่อเย็นภายใน และทูลกลึงภายนอกติดตั้งหัวฉีดน้ำหล่อเย็นแบบปรับได้
    • ระยะยื่นสั้นกว่าด้ามมีดกลึงแบบก้านมาตรฐาน ช่วยลดการสั่นสะเทือนและให้ผิวงานดีขึ้น
    • มีรุ่นมือขวา (R) และมือซ้าย (L) สำหรับเม็ดมีด WN.. 0604.. และ WN.. 0804..

    การใช้งานทั่วไป: งานกลึงภายนอกทั้งงานหยาบ งานกึ่งละเอียด และงานละเอียด บนเครื่องกลึง CNC และเครื่องจักรแบบมัลติทาสก์ที่ติดตั้งตัวรับแบบ ISO 26623-1

     

    แบรนด์Pramet (Dormer Pramet)
    ตระกูลสินค้าC.-DWLN(RL) EXT
    ประเภททูลด้ามมีดกลึงภายนอก
    ก้าน / อินเทอร์เฟซข้อต่อก้านทรงโพลิกอน ISO 26623 ขนาด C4 / C5 / C6
    เส้นผ่านศูนย์กลางข้อต่อ (DCON MS)40 / 50 / 63 mm
    ระบบจับยึดดับเบิลแคลมป์ ISO D (System D)
    เม็ดมีดเนกาทีฟทรงไทรกอน 80°, WN.. 0604.. / WN.. 0804..
    มุมขอบตัด (KAPR)95°
    มุมเอียง (LAMS)-6°
    มุมคายเศษตั้งฉาก (GAMO)-6°
    ความยาวใช้งาน (LF)50 / 60 / 65 mm
    ความกว้างใช้งาน (WF)27 / 35 / 45 mm
    ทิศทางตัดR (ขวา) / L (ซ้าย)
    สารหล่อเย็นจ่ายน้ำหล่อเย็นภายใน
    ลักษณะงานกลึงปอกตามยาว กลึงปาดหน้า และกลึงเรียว ทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า

     

    ขนาดด้ามมีดกลึง

    ชื่อรุ่นเม็ดมีดเส้นผ่านศูนย์กลางข้อต่อ DCON MS (mm)เส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุด DMIN (mm)เส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุด DMINP (mm)ความกว้างใช้งาน WF (mm)ความยาวใช้งาน LF (mm)มุมขอบตัด KAPR (°)มุมเอียง LAMS (°)มุมคายเศษ GAMO (°)น้ำหนัก (kg)
    C4-DWLNR/L-27050-06WN.. 0604..4060140275095-6-60.43
    C4-DWLNR/L-27050-08WN.. 0804..40110140275095-6-60.43
    C5-DWLNR/L-35060-08WN.. 0804..50110165356095-6-60.74
    C6-DWLNR/L-45065-08WN.. 0804..63110190456595-6-61.34

    ชิ้นส่วนอะไหล่

    ชื่อรุ่นชุดแคลมป์แรงบิดขันสกรูแคลมป์ (Nm)แผ่นรองเม็ดมีดสกรูยึดแผ่นรองประแจ
    C4-DWLNR/L-27050-06DCS 091.7DWS 328-01US 2004-T09PFLAG T09P
    C4-DWLNR/L-27050-08DCS 123.9DWS 331-12US 2002-T15PFLAG T15P/3,5
    C5-DWLNR/L-35060-08DCS 123.9DWS 331-12US 2002-T15PFLAG T15P/3,5
    C6-DWLNR/L-45065-08DCS 123.9DWS 331-12US 2002-T15PFLAG T15P/3,5

    R = มือขวา, L = มือซ้าย ขนาดเป็น mm น้ำหนักเป็น kg ด้ามมีดกลึงทุกรุ่นมีระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นภายใน

     

    ด้ามมีดกลึงประกอบด้วยก้านทรงโพลิกอนแบบเรียวตาม ISO 26623 พร้อมหน้าสัมผัสหน้าแปลนที่ด้านท้าย และส่วนหัวตัดขนาดกะทัดรัดที่ด้านหน้า ร่องบ่าเม็ดมีดเยื้องออกจากแกนก้าน และจับเม็ดมีดทรงไทรกอน 80° ให้คมตัดหลักทำงานที่มุมขอบตัด 95° จึงตัดได้ทั้งตามแนวแกนและตามแนวหน้างาน รุ่น R และ L มีรูปทรงสมมาตรกลับด้านกัน

    • DCON MS – เส้นผ่านศูนย์กลางข้อต่อของก้านทรงโพลิกอน: 40 mm (C4), 50 mm (C5), 63 mm (C6)
    • LF – ความยาวใช้งาน (ระยะยื่น) ของส่วนหัว: 50 mm (C4), 60 mm (C5), 65 mm (C6)
    • WF – ความกว้างใช้งาน คือระยะเยื้องของมุมคมตัดจากแกนก้าน: 27 mm (C4), 35 mm (C5), 45 mm (C6)
    • DMIN / DMINP – เส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุดตามที่ผู้ผลิตกำหนด (ดูตารางสเปก)
    • มุมของบ่ารองเม็ดมีด: มุมเอียง -6° มุมคายเศษตั้งฉาก -6°

     

    วิธีเลือกด้ามมีดกลึงให้เหมาะสม

    • ขนาดข้อต่อ: เลือก C4, C5 หรือ C6 ให้ตรงกับตัวรับบนป้อมมีดหรือสปินเดิลของเครื่องจักร
    • ขนาดเม็ดมีด: ด้ามรุ่น -06 ใช้เม็ดมีด WN.. 0604.. ที่มีขนาดเล็กกว่า สำหรับงานตัดเบาและงานละเอียด ส่วนด้ามรุ่น -08 ใช้ WN.. 0804.. สำหรับความลึกตัดที่มากขึ้นและงานหยาบ
    • ทิศทางตัด: รุ่น R และ L ช่วยให้กลึงได้ทั้งสองทิศทางการป้อน หรือใช้กับการจัดป้อมมีดแบบกลับด้าน
    • วัสดุชิ้นงาน: ประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับเกรดและเบรกเกอร์ของเม็ดมีดที่ติดตั้งเป็นหลัก เลือกเม็ดมีดสำหรับเหล็กกล้า (ISO P) สแตนเลส (ISO M) เหล็กหล่อ (ISO K) โลหะนอกกลุ่มเหล็ก (ISO N) โลหะทนความร้อน (ISO S) หรือวัสดุชุบแข็ง (ISO H) ตามความต้องการ ตัวอย่างเช่น WNMG 060404E-FM:TT310 เป็นเกรดเซอร์เมทเคลือบ PVD สำหรับงานละเอียดถึงงานกึ่งละเอียดในเหล็กกล้า (ISO P10–P25)
    • ลักษณะงาน: มุมขอบตัด 95° และมุมแหลม 80° ที่แข็งแรงของเม็ดมีดทรงไทรกอน เหมาะทั้งงานกลึงบ่าและกลึงปาดหน้าด้วยทูลตัวเดียวกัน