ด้ามมีดกลึง ISO M_MVJN(RL) EXT

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ด้ามมีดกลึงสำหรับกลึงภายนอก Dormer Pramet MVJN(RL) ระบบจับยึด ISO M แบบ multi-lock (จับยึดด้านบนและรูกลาง) สำหรับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงขนมเปียกปูน 35° VN.. 1604.. มีมุมตัดข้าง 93° และด้ามแบบเยื้องศูนย์ ออกแบบมาสำหรับงานกลึงปอกตามแนวยาว กลึงเรียว ลบมุม และกลึงตามแบบทั้งทิศทางเดียวและหลายทิศทาง

    การอ่านรหัส ISO (ISO 5608)

    • M: ระบบจับยึด แบบจับยึดด้านบนและรูกลาง (multi-lock)
    • V: รูปทรงเม็ดมีด ขนมเปียกปูน 35°
    • J: รูปแบบด้ามมีดกลึง มุมตัดข้าง 93°
    • N: มุมหลบของเม็ดมีด 0° (เม็ดมีดเนกาทีฟ)
    • R / L: ทิศทางการตัดของด้ามมีดกลึง (มือขวา / มือซ้าย)
    • 2020 / 2525 / 3225: ความสูงและความกว้างของด้าม หน่วย mm
    • K / M / P: ความยาวด้ามมีดกลึง 125 mm / 150 mm / 170 mm
    • 16: รหัสขนาดเม็ดมีด (VN.. 16..)

    ข้อแนะนำในการใช้งาน

    • เลือกรุ่น R หรือ L ให้สอดคล้องกับทิศทางการป้อนกลึงและทิศทางการติดตั้งบนป้อมมีดหรือแท่นจับมีด
    • ยื่นด้ามมีดกลึงออกให้สั้นที่สุดเท่าที่ทำได้ และจับยึดด้ามให้แน่นเพื่อลดการสั่นสะเทือน
    • ทำความสะอาดบ่าวางเม็ดมีดและชิ้นส่วนจับยึดก่อนใส่เม็ดมีดใหม่หรือหมุนเปลี่ยนไปใช้คมตัดใหม่
    • หลังติดตั้ง ให้ตรวจสอบว่ามุมคมตัดอยู่ที่ระดับความสูงศูนย์กลางของชิ้นงาน
    • กำหนดค่าการตัดตามคำแนะนำของผู้ผลิตสำหรับเกรดเม็ดมีดและรูปแบบตัวหักเศษ
    • สวมแว่นตานิรภัยและติดตั้งฝาครอบป้องกันไว้เสมอ เนื่องจากเศษโลหะร้อนจะกระเด็นออกมาระหว่างการกลึง

     

    ซีรีส์ MVJN(RL) EXT จาก Dormer Pramet เป็นด้ามมีดกลึงสำหรับกลึงภายนอกที่ใช้ระบบจับยึด ISO M ซึ่งล็อกเม็ดมีดด้วยแคลมป์ด้านบนร่วมกับการยึดผ่านรูกลางของเม็ดมีด (multi-lock) รองรับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงขนมเปียกปูน 35° ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน 9.525 mm และความหนา 4.76 mm (รหัส ISO VN.. 1604..)

    มุมตัดข้าง 93° และด้ามแบบเยื้องศูนย์ช่วยให้กลึงปอกตามแนวยาวได้ทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า ขณะที่ปลายเม็ดมีด 35° ที่เรียวแหลมทำให้ด้ามมีดกลึงรุ่นนี้เหมาะกับงานกลึงเรียว และงานกลึงตามแบบทั้งทิศทางเดียวและหลายทิศทางสำหรับชิ้นงานที่มีรูปทรงโค้งเว้า

    คุณสมบัติเด่น

    • ระบบจับยึด ISO M แบบ multi-lock (จับยึดด้านบนและรูกลาง) ยึดเม็ดมีดในบ่าวางได้อย่างมั่นคง
    • มุมตัดข้าง 93° พร้อมด้ามแบบเยื้องศูนย์
    • ใช้กับเม็ดมีดเนกาทีฟ VN.. 1604.. (ทรงขนมเปียกปูน 35°, IC 9.525 mm, ความหนา 4.76 mm)
    • มีทั้งรุ่นมือขวา (R) และมือซ้าย (L) ขนาดด้าม 20 x 20 mm, 25 x 25 mm และ 32 x 25 mm
    • การใช้งานหลัก: งานกลึงระดับกลางที่ให้ผิวงานดี และยังใช้กับงานกลึงละเอียดและงานกลึงหยาบได้
    • ใช้งานหลักในสภาพการทำงานที่มั่นคง และยังใช้ได้ในสภาพที่ไม่มั่นคงและไม่มั่นคงมาก

    การใช้งาน

    • กลึงปอกภายนอกตามแนวยาว ทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า
    • กลึงเรียว (กลึงกรวย) ภายนอก
    • กลึงตามแบบภายนอกทั้งทิศทางเดียวและหลายทิศทาง
    • ลบมุม (ลบคม)

     

    รายการข้อมูลจำเพาะ
    แบรนด์Dormer Pramet
    ประเภทสินค้าด้ามมีดกลึงสำหรับกลึงภายนอก
    ระบบจับยึดISO M จับยึดด้านบนและรูกลาง (multi-lock)
    รูปทรงเม็ดมีดขนมเปียกปูน 35° แบบเนกาทีฟ
    เม็ดมีดที่ใช้ได้VN.. 1604.. (IC 9.525 mm, ความหนา 4.76 mm)
    มุมตัดข้าง93°
    รูปแบบด้ามด้ามแบบเยื้องศูนย์
    ทิศทางการตัดมือขวา (R) / มือซ้าย (L)
    ขนาดด้าม H x B20 x 20 mm / 25 x 25 mm / 32 x 25 mm
    ความยาวใช้งาน LF125 mm / 150 mm / 170 mm
    ความยาวหัว LH41 mm
    การใช้งานหลักงานกลึงระดับกลาง สภาพการทำงานที่มั่นคง

     

    รุ่นทิศทางความสูงด้าม H (mm)ความกว้างด้าม B (mm)ความกว้างใช้งาน WF (mm)ความยาวหัว LH (mm)ความยาวใช้งาน LF (mm)เม็ดมีด
    MVJNL 2020 K 16-Aซ้าย20202541125VN.. 1604..
    MVJNR 2020 K 16-Aขวา20202541125VN.. 1604..
    MVJNL 2525 M 16-Aซ้าย25253241150VN.. 1604..
    MVJNR 2525 M 16-Aขวา25253241150VN.. 1604..
    MVJNL 3225 P 16-Aซ้าย32253241170VN.. 1604..
    MVJNR 3225 P 16-Aขวา32253241170VN.. 1604..

     

    ด้ามมีดกลึงสำหรับกลึงภายนอกแบบด้ามตรงที่มีส่วนหัวเยื้องศูนย์ บ่าวางเม็ดมีดที่ด้านหน้าของส่วนหัวรองรับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงขนมเปียกปูน 35° โดยวางที่มุมตัดข้าง 93° และยึดเม็ดมีดด้วยแคลมป์ด้านบนร่วมกับการยึดผ่านรูกลาง

    • H: ความสูงด้าม (เท่ากับความสูงใช้งาน HF ซึ่งคือความสูงของมุมคมตัด)
    • B: ความกว้างด้าม
    • LF: ความยาวใช้งาน วัดจากปลายท้ายด้ามถึงมุมคมตัด
    • WF: ความกว้างใช้งาน วัดจากด้านหลังของด้ามถึงมุมคมตัด
    • LH: ความยาวหัว 41 mm ในทุกขนาด

    ตัวอย่าง MVJNL 2020 K 16-A: H 20 mm, B 20 mm, LF 125 mm, WF 25 mm, LH 41 mm รุ่น L มีรูปทรงสะท้อนกลับแบบภาพในกระจกของรุ่น R

     

    วิธีเลือกด้ามมีดกลึงให้เหมาะสม

    • ทิศทางการตัด: ด้ามมีดกลึงมือขวา (R) ตัดขณะป้อนจากขวาไปซ้าย คือเข้าหาหัวจับบนเครื่องกลึงทั่วไป ส่วนด้ามมีดกลึงมือซ้าย (L) มีรูปทรงสะท้อนกลับสำหรับป้อนในทิศทางตรงข้าม
    • ขนาดด้าม: เลือก 2020, 2525 หรือ 3225 ให้ตรงกับช่องใส่มีดของป้อมมีดหรือแท่นจับมีด ด้ามขนาดใหญ่ให้ความแข็งแกร่งสูงกว่า
    • เม็ดมีด: ใช้เม็ดมีดเนกาทีฟทรงขนมเปียกปูน 35° VN.. 1604.. และเลือกเกรดกับตัวหักเศษให้เหมาะกับกลุ่มวัสดุชิ้นงาน (ISO 513: P เหล็กกล้า, M สแตนเลส, K เหล็กหล่อ, N โลหะนอกกลุ่มเหล็ก, S โลหะผสมทนความร้อน, H เหล็กชุบแข็ง) และความลึกในการตัด
    • งานกลึงรูปทรง: ปลายเม็ดมีด 35° ร่วมกับมุมตัดข้าง 93° ช่วยให้เข้าถึงส่วนโค้ง รัศมี และร่องเว้าได้ในงานกลึงตามแบบ ทั้งนี้ปลายแหลม 35° มีความแข็งแรงของคมตัดน้อยกว่าเม็ดมีดทรง 55° หรือ 80° ดังนั้นงานกลึงหยาบหนักควรเลือกเม็ดมีดทรงที่แข็งแรงกว่า
    • ทางเลือกระบบจับยึด: Dormer Pramet ยังมีด้ามมีดกลึง DVJN (ISO D แบบแคลมป์คู่) สำหรับเม็ดมีด VN.. 1604.. ที่มีมุมตัดข้าง 93° เท่ากัน