ด้ามมีดกลึง ISO D_DVPN(RL) EXT

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer Pramet DVPN(RL) EXT คือด้ามมีดกลึงภายนอกมาตรฐาน ISO ระบบจับยึด System D แบบแคลมป์คู่ สำหรับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 35° (VN.. 1604..) มุมคมตัดหลัก 117.5° ช่วยให้ตัดได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา เหมาะกับงานลบมุม กลึงเรียว กลึงโปรไฟล์ และกลึงปอกตามแนวยาว รุ่น DVPNL 2525 M 16 เป็นแบบมือซ้าย ก้านด้ามขนาด 25 x 25 mm ยาว 150 mm

    ระดับการใช้งานที่เหมาะสม (ข้อมูลจากผู้ผลิต)

    • งานหลัก: ลบมุม กลึงเรียวภายนอก กลึงโปรไฟล์ภายนอกทั้งทิศทางเดียวและหลายทิศทาง และกลึงปอกตามแนวยาวภายนอกทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า
    • ประเภทงานกลึง: งานกลึงระดับกลางเป็นการใช้งานหลัก ส่วนงานกลึงละเอียดและงานกลึงหยาบสามารถใช้ได้
    • สภาพการทำงาน: สภาพที่มั่นคงเป็นการใช้งานหลัก ส่วนสภาพที่ไม่มั่นคงและไม่มั่นคงมากสามารถใช้ได้

    คำแนะนำการใช้งาน

    • ใช้เฉพาะเม็ดมีดเนกาทีฟ VN.. 1604.. และตรวจให้แน่ใจว่าเม็ดมีดวางแนบสนิทในร่องก่อนขันแคลมป์
    • ตั้งมุมคมตัดให้อยู่ที่เส้นศูนย์กลางของสปินเดิล ความสูงใช้งาน (HF) คือ 25 mm เท่ากับความสูงของก้านด้าม
    • จับยึดให้ระยะยื่นของด้ามมีดสั้นที่สุดเท่าที่งานอนุญาต เพื่อลดการสั่นสะเทือน
    • เลือกมือของด้ามมีดให้เหมาะกับการจัดวางป้อมมีดและทิศทางการป้อน โดย DVPNL เป็นรุ่นมือซ้าย
    • ทำความสะอาดร่องวางเม็ดมีดและตรวจการสึกหรอของชิ้นส่วนแคลมป์ทุกครั้งที่เปลี่ยนเม็ดมีด
    • ปลายเม็ดมีด 35° ที่เรียวแหลมเปราะกว่าเม็ดมีดที่มีมุมใหญ่กว่า จึงควรหลีกเลี่ยงการตัดกระแทกหนักและเลือกเกรดเม็ดมีดที่เหนียวเพียงพอ

     

    ซีรีส์ DVPN(RL) EXT จาก Dormer Pramet เป็นด้ามมีดกลึงภายนอกแบบเนกาทีฟตามมาตรฐาน ISO ที่ใช้ระบบแคลมป์คู่ System D เม็ดมีดถูกยึดทั้งผ่านรูกลางและกดจากด้านบน ทำให้เม็ดมีดวางตัวมั่นคงและกลับมาอยู่ตำแหน่งเดิมได้แม่นยำ รองรับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 35° รหัส ISO VN.. 1604.. (เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน 9.525 mm ความหนา 4.76 mm)

    มุมคมตัดหลัก 117.5° ร่วมกับปลายเม็ดมีด 35° ที่เรียวแหลม ทำให้ตัดได้ทั้งทิศทางซ้ายและขวา จึงเป็นตัวเลือกที่ใช้งานได้หลากหลายสำหรับงานกลึงโปรไฟล์บนเครื่องกลึง CNC ได้แก่ งานลบมุม กลึงเรียวภายนอก กลึงโปรไฟล์ทิศทางเดียวและหลายทิศทาง และกลึงปอกตามแนวยาวทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า

    คุณสมบัติเด่น

    • ระบบแคลมป์คู่ System D ยึดเม็ดมีดได้มั่นคง
    • ร่องวางสำหรับเม็ดมีดเนกาทีฟ VN.. 1604.. ขนาดเม็ดมีด 16
    • มุมคมตัดหลัก 117.5° ตัดได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา
    • มุมคายเศษตั้งฉาก -4° และมุมเอียงคมตัด -13°
    • ก้านด้ามหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส 25 x 25 mm ความยาวใช้งาน 150 mm
    • ใช้งานหลักสำหรับงานกลึงระดับกลาง และใช้กับงานกลึงละเอียดและงานกลึงหยาบได้

     

    แบรนด์Dormer Pramet
    ซีรีส์DVPN(RL) EXT
    รุ่นDVPNL 2525 M 16
    รหัสสินค้าของผู้ผลิต7028469
    ประเภทเครื่องมือด้ามมีดกลึงภายนอก ISO
    ระบบจับยึดSystem D (แคลมป์คู่)
    เม็ดมีดVN.. 1604.. (สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 35° เนกาทีฟ)
    เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบในของเม็ดมีด9.525 mm
    ความหนาเม็ดมีด4.76 mm
    มุมคมตัดหลัก (KAPR)117.5°
    มือซ้าย
    ก้านด้าม (H x B)25 x 25 mm
    ความยาวใช้งาน (LF)150 mm

     

    รุ่นมือความสูงก้านด้าม H (mm)ความกว้างก้านด้าม B (mm)ความยาวใช้งาน LF (mm)ความสูงใช้งาน HF (mm)ความกว้างใช้งาน WF (mm)ความยาวส่วนหัว LH (mm)มุมคมตัดหลัก KAPRมุมคายเศษตั้งฉาก GAMOมุมเอียงคมตัด LAMSเม็ดมีด
    DVPNL 2525 M 16ซ้าย2525150253239.2117.5°-4°-13°VN.. 1604..

     

    ด้ามมีดกลึงภายนอกแบบก้านหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส ก้านด้ามสูง 25 mm (H) กว้าง 25 mm (B) และความยาวใช้งาน (LF) จากปลายก้านถึงมุมคมตัดเท่ากับ 150 mm

    ส่วนหัวตัดที่ปลายด้านหน้ามีความยาวส่วนหัว (LH) 39.2 mm ติดตั้งเม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 35° ที่มุมคมตัดหลัก 117.5° เพื่อให้คมด้านข้างทั้งสองของเม็ดมีดสัมผัสชิ้นงานได้ มุมคมตัดอยู่ที่ความกว้างใช้งาน (WF) 32 mm วัดจากผิวด้านหลังของก้านด้าม และอยู่ที่ความสูงใช้งาน (HF) 25 mm เท่ากับความสูงของก้านด้าม รุ่นมือซ้าย (L) มีรูปทรงสะท้อนแบบกระจกเงาของรุ่นมือขวา (R)

     

    วิธีอ่านรหัส ISO ของ DVPNL 2525 M 16

    รหัสความหมาย
    Dระบบจับยึด: แคลมป์คู่ (System D)
    Vรูปทรงเม็ดมีด: สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 35°
    Pมุมคมตัดหลัก: 117.5°
    Nมุมหลบของเม็ดมีด: 0° (เม็ดมีดเนกาทีฟ)
    Lมือ: ซ้าย
    25ความสูงก้านด้าม H: 25 mm
    25ความกว้างก้านด้าม B: 25 mm
    Mความยาวด้ามมีด: 150 mm
    16ขนาดเม็ดมีด: 16 (VN.. 1604..)

    การเลือกเม็ดมีดให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงาน

    • เหล็กกล้า (ISO P): เกรดเคลือบ CVD อเนกประสงค์ พร้อมชิปเบรกเกอร์ระดับกลางสำหรับงานกลึงระดับกลาง
    • สแตนเลส (ISO M): ชิปเบรกเกอร์คมแบบรูปทรงมุมบวกและเกรดที่เหนียว เพื่อลดการเกิดขอบพอกและการแข็งตัวจากการตัด
    • เหล็กหล่อ (ISO K): เกรดทนการสึกหรอ และใช้คมตัดที่แข็งแรงขึ้นเมื่อผิวมีสะเก็ดหรือเป็นการตัดแบบไม่ต่อเนื่อง
    • โลหะผสมทนความร้อนและไทเทเนียม (ISO S): คมตัดที่คม เกรดเคลือบ PVD ที่เหนียว และลดความเร็วตัดลง
    • รัศมีปลายมีด: รัศมีเล็ก เช่น 0.4 mm สำหรับงานกลึงละเอียดเบาและโปรไฟล์ที่เรียวเล็ก ส่วน 0.8 mm สำหรับงานกลึงระดับกลางทั่วไป

    เมื่อโปรไฟล์ต้องมีการกลึงจุ่มลงหรือกลึงย้อนกลับ ให้ตรวจสอบว่ามุมหลบที่คมด้านท้ายของเม็ดมีด 35° เพียงพอสำหรับมุมของรูปร่างชิ้นงาน
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
    ด้ามมีดกลึง ISO D_DVPN(RL) EXT | DORMER | MISUMI ประเทศไทย