ด้ามมีดกลึง ISO D_DVJN(RL) EXT

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ด้ามมีดกลึง Dormer Pramet ซีรีส์ DVJN(RL) EXT สำหรับงานกลึงนอก ใช้ระบบจับยึดแบบ D ตามมาตรฐาน ISO (แคลมป์คู่) สำหรับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงข้าวหลามตัด 35° รหัส VN.. 1604.. ที่มุมคมตัด 93° ออกแบบมาสำหรับงานลบมุม งานกลึงเรียว งานกลึงโปรไฟล์ทั้งแบบทิศทางเดียวและหลายทิศทาง และงานกลึงปอกตามแนวแกนทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า
- รหัสด้ามมีดกลึงเป็นไปตามระบบการกำหนดรหัส ISO 5608 และรหัสเม็ดมีดเป็นไปตาม ISO 1832
- เม็ดมีดที่ใช้ได้: เม็ดมีดเนกาทีฟทรงข้าวหลามตัด 35° ขนาด VN.. 1604.. (เช่น เม็ดมีดแบบ VNMG 1604..) ควรเลือกเกรดเม็ดมีดและชิปเบรกเกอร์ให้เหมาะสมกับวัสดุชิ้นงานและลักษณะงาน
- ลักษณะงาน: ใช้งานหลักสำหรับงานกลึงระดับกลาง และสามารถใช้กับงานกลึงละเอียดและงานกลึงหยาบได้ เหมาะที่สุดกับสภาวะการทำงานที่มั่นคง แต่ก็สามารถใช้ภายใต้สภาวะที่ไม่มั่นคงหรือไม่มั่นคงมากได้
- เลือกรุ่น L หรือ R ให้เหมาะกับทิศทางการป้อนและการจัดวางแท่นยึดมีดหรือป้อมมีดของเครื่องจักร
- ก่อนติดตั้งเม็ดมีด ให้ทำความสะอาดเศษโลหะและสิ่งสกปรกออกจากบ่าวางเม็ดมีดและชิ้นส่วนจับยึด จากนั้นขันแคลมป์ให้แน่น
- ตั้งปลายคมตัดให้อยู่ที่ระดับศูนย์กลางของชิ้นงาน และให้ระยะยื่นของด้ามสั้นที่สุดเท่าที่ทำได้เพื่อลดการสั่นสะเทือน
- ปลายเม็ดมีด 35° มีความแข็งแรงน้อยกว่าเม็ดมีดที่มีมุมปลายกว้างกว่า ควรกำหนดระยะกินลึกและอัตราป้อนให้อยู่ในช่วงที่ผู้ผลิตเม็ดมีดแนะนำ
- ใช้เฉพาะอะไหล่ (แคลมป์ สกรู ประแจ) ที่กำหนดไว้สำหรับด้ามมีดกลึงรุ่นนี้เท่านั้น
- สวมแว่นตานิรภัยและปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของเครื่องจักรขณะเปลี่ยนเม็ดมีดและระหว่างการตัดเฉือน
ด้ามมีดกลึง Dormer Pramet ซีรีส์ DVJN(RL) EXT เป็นด้ามมีดกลึงมาตรฐาน ISO สำหรับงานกลึงนอกที่ใช้ระบบจับยึดแบบ D แคลมป์คู่จะยึดเม็ดมีดเนกาทีฟทรงข้าวหลามตัด 35° (รหัส ISO VN.. 1604.. วงกลมแนบใน 9.525 mm ความหนา 4.76 mm) ไว้ในหัวด้ามแบบก้านออฟเซ็ตที่มีมุมคมตัด 93° ปลายเม็ดมีด 35° ที่เรียวแคบและมุมคมตัด 93° ช่วยให้เข้าถึงแนวรูปทรงของชิ้นงานได้ดี จึงเป็นตัวเลือกที่ใช้งานได้หลากหลายสำหรับงานขึ้นรูปตามรูปทรงและงานกลึงโปรไฟล์ ทั้งบนเครื่องกลึงทั่วไปและเครื่องกลึง CNC
คุณสมบัติเด่น
- ระบบจับยึดแบบ D (แคลมป์คู่) ยึดเม็ดมีดได้แน่นหนามั่นคง
- รองรับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงข้าวหลามตัด 35° รหัส VN.. 1604.. โดยเม็ดมีดเนกาทีฟแบบใช้ได้สองด้านช่วยให้มีคมตัดที่ใช้งานได้มากขึ้นต่อเม็ด
- มุมคมตัด 93° พร้อมก้านแบบออฟเซ็ต สำหรับการกลึงด้านข้างและการกลึงชนบ่า
- มุมคายตั้งฉาก -4° และมุมเอียงคมตัด -13°
- มีทั้งรุ่นมือซ้าย (DVJNL) และมือขวา (DVJNR) ขนาดก้าน 20 × 20 mm, 25 × 25 mm และ 32 × 25 mm
- ใช้งานหลักสำหรับงานกลึงระดับกลางภายใต้สภาวะการทำงานที่มั่นคง และสามารถใช้กับงานกลึงละเอียดและงานกลึงหยาบได้เช่นกัน
การใช้งาน
- งานลบมุม (แชมเฟอร์)
- งานกลึงเรียว (กลึงกรวย) ภายนอก
- งานกลึงโปรไฟล์ภายนอกแบบทิศทางเดียวและหลายทิศทาง
- งานกลึงปอกตามแนวแกนภายนอก ทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ซีรีส์ | DVJN(RL) EXT |
| ประเภทเครื่องมือ | ด้ามมีดกลึงมาตรฐาน ISO สำหรับงานกลึงนอก |
| ระบบจับยึด | ระบบ D (แคลมป์คู่) |
| เม็ดมีดที่ใช้ได้ | VN.. 1604.. (ทรงข้าวหลามตัด 35°, เนกาทีฟ, วงกลมแนบใน 9.525 mm, ความหนา 4.76 mm) |
| มุมคมตัด (KAPR) | 93° |
| มุมคายตั้งฉาก (GAMO) | -4° |
| มุมเอียงคมตัด (LAMS) | -13° |
| รูปแบบก้าน | ก้านสี่เหลี่ยม หัวแบบออฟเซ็ต |
| ขนาดก้าน (H × B) | 20 × 20 mm / 25 × 25 mm / 32 × 25 mm |
| ความยาวใช้งาน (LF) | 125 mm / 150 mm / 170 mm |
| ความยาวหัว (LH) | 46.4 mm |
| ทิศทางการตัด | L (มือซ้าย) / R (มือขวา) |
| ลักษณะงาน | งานกลึงระดับกลาง (หลัก), งานกลึงละเอียดและงานกลึงหยาบ (ใช้ได้) |
| รุ่น | รหัสสินค้าผู้ผลิต | ทิศทาง | H (mm) | B (mm) | HF (mm) | LF (mm) | LH (mm) | WF (mm) | เม็ดมีด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVJNL 2020 K 16 | 7028463 | ซ้าย | 20 | 20 | 20 | 125 | 46.4 | VN.. 1604.. | |
| DVJNR 2020 K 16 | 7028466 | ขวา | 20 | 20 | 20 | 125 | 46.4 | VN.. 1604.. | |
| DVJNL 2525 M 16 | 7028464 | ซ้าย | 25 | 25 | 25 | 150 | 46.4 | 32 | VN.. 1604.. |
| DVJNR 2525 M 16 | 7028467 | ขวา | 25 | 25 | 25 | 150 | 46.4 | 32 | VN.. 1604.. |
| DVJNL 3225 P 16 | 7028465 | ซ้าย | 32 | 25 | 32 | 170 | 46.4 | 32 | VN.. 1604.. |
| DVJNR 3225 P 16 | 7028468 | ขวา | 32 | 25 | 32 | 170 | 46.4 | 32 | VN.. 1604.. |
ทุกรุ่น: มุมคมตัด 93°, มุมคายตั้งฉาก -4°, มุมเอียงคมตัด -13°
ด้ามมีดกลึงสำหรับงานกลึงนอกแบบก้านสี่เหลี่ยมพร้อมหัวแบบออฟเซ็ต บ่าวางเม็ดมีดที่มุมด้านหน้าของหัวด้ามรองรับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงข้าวหลามตัด 35° ซึ่งถูกยึดด้วยแคลมป์คู่ คมตัดหลักทำมุมคมตัด 93° กับทิศทางการป้อน ทำให้สามารถกลึงปอกตามแนวแกนจนชนบ่าได้ รวมถึงกลึงโปรไฟล์ตามรูปทรงของชิ้นงาน
- H: ความสูงก้าน; B: ความกว้างก้าน
- HF: ความสูงใช้งาน วัดจากฐานก้านถึงปลายคมตัด (เท่ากับ H)
- LF: ความยาวใช้งาน วัดจากปลายท้ายก้านถึงปลายคมตัด
- LH: ความยาวหัว 46.4 mm ทุกขนาด
- WF: ความกว้างใช้งาน วัดจากด้านหลังของก้านถึงปลายคมตัด
- รุ่นมือซ้าย (L) และมือขวา (R) มีรูปทรงสะท้อนกลับกันเหมือนภาพในกระจก
การอ่านรหัส ISO (ตัวอย่าง: DVJNL 2020 K 16)
| รหัส | ความหมาย |
|---|---|
| D | ระบบจับยึดแบบ D (แคลมป์คู่) |
| V | รูปทรงเม็ดมีด: ข้าวหลามตัด 35° |
| J | รูปแบบด้าม: มุมคมตัด 93° ก้านแบบออฟเซ็ต |
| N | มุมหลบของเม็ดมีด 0° (เม็ดมีดเนกาทีฟ) |
| L / R | ทิศทางของด้าม: มือซ้าย / มือขวา |
| 2020 | ความสูงก้าน 20 mm × ความกว้างก้าน 20 mm |
| K / M / P | ความยาวด้าม 125 mm / 150 mm / 170 mm |
| 16 | ขนาดเม็ดมีด (รหัสความยาวคมตัด) |
วิธีเลือกใช้งาน
- ขนาดก้าน: เลือกด้ามมีดกลึงให้ตรงกับแท่นยึดมีดหรือช่องใส่ด้ามบนป้อมมีดของเครื่องกลึง (20 × 20 mm, 25 × 25 mm หรือ 32 × 25 mm)
- ทิศทางของด้าม: บนเครื่องกลึงทั่วไป ด้ามมือขวา (R) จะตัดเข้าหาหัวจับ ส่วนด้ามมือซ้าย (L) จะตัดออกจากหัวจับ หรือใช้ในกรณีที่การจัดวางของเครื่องจักรกำหนด
- ลักษณะงาน: DVJN เป็นตัวเลือกที่ดีเมื่อต้องการให้เครื่องมือเพียงตัวเดียวทำได้ทั้งงานขึ้นรูปตามรูปทรง กลึงโปรไฟล์ ลบมุม และกลึงชนบ่า สำหรับงานกลึงหยาบหนัก โดยทั่วไปนิยมใช้เม็ดมีดรูปทรงที่แข็งแรงกว่า เช่น เม็ดมีดทรงข้าวหลามตัด 80°
- วัสดุชิ้นงาน (ISO 513): เลือกเกรดเม็ดมีดตามกลุ่มวัสดุ: P เหล็กกล้า, M เหล็กกล้าไร้สนิม, K เหล็กหล่อ, N โลหะนอกกลุ่มเหล็ก, S ซูเปอร์อัลลอยทนความร้อนและไทเทเนียม, H วัสดุชุบแข็ง