ด้ามมีดกลึงข้อต่อก้านโพลีกอน ISO D - กลึงภายนอก_C.-DVJN(RL) EXT

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ด้ามมีดกลึงภายนอกแบบดับเบิลแคลมป์ของ Pramet พร้อมข้อต่อก้านโพลีกอนตามมาตรฐาน ISO 26623 (ขนาด C4, C5, C6) สำหรับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงขนมเปียกปูน 35° รุ่น VN.. 1604.. หัวตัดด้านข้าง 93° ออกแบบมาสำหรับงานกลึงโปรไฟล์ กลึงเรียว และกลึงปอกตามยาวทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า บนเครื่องเทิร์นมิลและเครื่องจักรแบบมัลติทาสก์

    มาตรฐาน

    • อินเทอร์เฟซเครื่องจักร: ข้อต่อก้านโพลีกอนตามมาตรฐาน ISO 26623 สำหรับเครื่องจักรที่มีตัวรับตามมาตรฐาน ISO 26623-1
    • รหัสเม็ดมีดตาม ISO: VN.. 1604.. (ทรงขนมเปียกปูน 35° แบบเนกาทีฟ IC 9.525 mm ความหนา 4.76 mm)

    อะไหล่

    • ขนาด C4 (ชุด C-DV16-1): ชุดแคลมป์ DCS 16V, แผ่นรองเม็ดมีด DVS 269-01, สกรู US 2009-T15P, ประแจ FLAG T15P/3,5, หัวฉีดน้ำหล่อเย็น CN 034-01
    • ขนาด C5 และ C6 (ชุด C-DV16-2): ชุดแคลมป์ DCS 16V, แผ่นรองเม็ดมีด DVS 269-01, สกรู US 2009-T15P, ประแจ FLAG T15P/3,5, หัวฉีดน้ำหล่อเย็น CN 034-02

    ข้อแนะนำการใช้งาน

    • ใช้เฉพาะเม็ดมีดเนกาทีฟ VN.. 1604.. เท่านั้น โดยเม็ดมีดต้องวางราบบนแผ่นรองเม็ดมีดและแนบชิดผนังช่องใส่เม็ดมีดทั้งสองด้านก่อนขันแคลมป์
    • ทำความสะอาดก้านเรียวทรงโพลีกอน หน้าแปลน และตัวรับของเครื่องจักรทุกครั้งก่อนติดตั้ง เพราะเศษโลหะหรือสิ่งสกปรกจะทำให้ความแม่นยำในการจับซ้ำ ±2 µm ลดลง
    • เลือกทิศทางการตัด (R หรือ L) ให้เหมาะกับทิศทางการป้อนและการวางตัวของป้อมมีดบนเครื่องจักร
    • ในงานกลึงโปรไฟล์ ห้ามใช้มุมกลึงไต่เข้าเนื้องานเกิน 50° ตามที่ระบุในแคตตาล็อก
    • กำหนดค่าการตัดตามเกรดเม็ดมีด รูปทรงเม็ดมีด และวัสดุชิ้นงาน โดยอ้างอิงคำแนะนำของผู้ผลิตเม็ดมีด

     

    ภาพรวม

    ซีรีส์ C.-DVJN(RL) EXT จาก Dormer Pramet (กลุ่มเครื่องมือกลึงแบบเปลี่ยนเม็ดมีดของ Pramet) คือกลุ่มด้ามมีดกลึงภายนอกที่ใช้ข้อต่อก้านโพลีกอน (PSC) ฝั่งเครื่องจักรตามมาตรฐาน ISO 26623 ด้ามมีดกลึงแต่ละรุ่นใช้ระบบจับยึดตาม ISO แบบ D (ดับเบิลแคลมป์: แคลมป์กดด้านบนที่ล็อกเข้ารูเม็ดมีดด้วย) เพื่อจับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงขนมเปียกปูน 35° ที่มีวงกลมแนบใน 9.525 mm และความหนา 4.76 mm (รหัส ISO VN.. 1604..) หัวตัดเป็นแบบเยื้องศูนย์ มีมุมคมตัดของเครื่องมือ 93°

    รุ่น C4-DVJNL-27062-16 เป็นแบบมือซ้ายในขนาดข้อต่อ C4 มีความกว้างใช้งาน 27 mm และความยาวใช้งาน 62 mm

    คุณสมบัติเด่น

    • ก้านเรียวทรงโพลีกอนพร้อมหน้าสัมผัสแบบหน้าแปลน ช่วยให้กำหนดตำแหน่งได้แม่นยำและมีความแข็งแกร่งสูง
    • ความแม่นยำในการจับซ้ำของข้อต่อ ±2 µm ในแนวแกน X, Y และ Z (ข้อมูลผู้ผลิตสำหรับกลุ่ม PSC)
    • เปลี่ยนเครื่องมือได้รวดเร็วและรองรับการเปลี่ยนเครื่องมืออัตโนมัติ ช่วยลดเวลาตั้งเครื่อง
    • ระยะยื่นสั้นลง ช่วยลดการสั่นสะเทือนและเพิ่มคุณภาพผิวงาน
    • มีช่องน้ำหล่อเย็นภายในพร้อมหัวฉีดน้ำหล่อเย็นที่ปรับทิศทางได้
    • จับยึดเม็ดมีดเนกาทีฟแบบดับเบิลแคลมป์อย่างแข็งแรง ทำให้เม็ดมีดวางตัวมั่นคงในงานกลึงโปรไฟล์
    • มีทั้งแบบมือขวา (R) และมือซ้าย (L)

    การใช้งาน

    • งานกลึงโปรไฟล์ทิศทางเดียวและหลายทิศทาง
    • งานกลึงเรียว
    • งานกลึงปอกตามยาวทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า
    • เครื่องเทิร์นมิลและเครื่องจักรแบบมัลติทาสก์ที่ติดตั้งตัวรับตามมาตรฐาน ISO 26623-1

     

    แบรนด์Dormer Pramet (Pramet)
    ซีรีส์C.-DVJN(RL) EXT
    ประเภทเครื่องมือด้ามมีดกลึงภายนอก แบบดับเบิลแคลมป์ (ระบบจับยึดตาม ISO แบบ D)
    ข้อต่อฝั่งเครื่องจักรข้อต่อก้านโพลีกอน ตามมาตรฐาน ISO 26623 ขนาด C4 / C5 / C6
    เส้นผ่านศูนย์กลางข้อต่อ DCON MS40 mm (C4) / 50 mm (C5) / 63 mm (C6)
    เม็ดมีดVN.. 1604.. — เม็ดมีดเนกาทีฟทรงขนมเปียกปูน 35° IC 9.525 mm ความหนา 4.76 mm
    มุมคมตัดของเครื่องมือ KAPR93°
    มุมเอียง LAMS-13°
    มุมคายเศษแนวตั้งฉาก GAMO-4°
    ทิศทางการตัดR (มือขวา) / L (มือซ้าย); C4-DVJNL-27062-16 = มือซ้าย
    ความกว้างใช้งาน WF27 mm / 35 mm / 45 mm
    ความยาวใช้งาน LF62 mm / 65 mm / 65 mm
    น้ำหล่อเย็นจ่ายน้ำหล่อเย็นภายในพร้อมหัวฉีดที่ปรับทิศทางได้

     

    รหัสสินค้าDCON MS (mm)DMIN (mm)DMINP (mm)WF (mm)LF (mm)KAPR (°)LAMS (°)GAMO (°)น้ำหนัก (kg)เม็ดมีดชุดอะไหล่
    C4-DVJNR-27062-16 / C4-DVJNL-27062-164060152276293-13-40.45VN.. 1604..C-DV16-1
    C5-DVJNR-35065-16 / C5-DVJNL-35065-165065170356593-13-40.72VN.. 1604..C-DV16-2
    C6-DVJNR-45065-16 / C6-DVJNL-45065-166381190456593-13-41.13VN.. 1604..C-DV16-2

    ข้อมูลจากแคตตาล็อก Pramet R = มือขวา, L = มือซ้าย ทุกขนาดมีระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นภายใน

     

    ด้ามมีดกลึงมีก้านเรียวทรงโพลีกอนพร้อมหน้าสัมผัสแบบหน้าแปลนที่ฝั่งเครื่องจักรตามมาตรฐาน ISO 26623 (เส้นผ่านศูนย์กลางข้อต่อ DCON MS) ส่วนฝั่งชิ้นงานเป็นหัวเยื้องศูนย์ที่มีช่องใส่เม็ดมีดสำหรับเม็ดมีดทรงขนมเปียกปูน 35° รุ่น VN.. 1604.. ซึ่งวางอยู่บนแผ่นรองเม็ดมีดและจับยึดด้วยดับเบิลแคลมป์

    • WF – ความกว้างใช้งาน: ระยะจากแกนของก้านถึงมุมคมตัด
    • LF – ความยาวใช้งาน: ระยะจากหน้าแปลนถึงมุมคมตัด
    • KAPR – มุมคมตัดของเครื่องมือ: 93°
    • DMIN / DMINP – เส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุดตามที่ผู้ผลิตกำหนด
    • แบบในแคตตาล็อกระบุมุม 50° ที่ด้านท้ายของเม็ดมีด ซึ่งเป็นมุมกลึงไต่เข้าเนื้องานสูงสุด
    • แบบมือขวา (R) และมือซ้าย (L) มีรูปทรงสลับด้านกันแบบภาพในกระจกเงา

     

    วิธีเลือกด้ามมีดกลึงให้เหมาะสม

    • ขนาดข้อต่อ: เลือกด้ามมีดกลึงให้ตรงกับตัวรับของเครื่องจักร ได้แก่ C4 (DCON MS 40 mm), C5 (DCON MS 50 mm) หรือ C6 (DCON MS 63 mm) ขนาดที่ใหญ่กว่าจะมีความกว้างใช้งานมากกว่าและแข็งแกร่งกว่า
    • รูปทรงเม็ดมีด: เม็ดมีดทรง V 35° ของ C.-DVJN(RL) EXT เข้าถึงงานกลึงโปรไฟล์ ร่องเว้า และการกลึงย้อนกลับได้ดีที่สุด หากต้องการมุมคมที่แข็งแรงขึ้นสำหรับงานกลึงโปรไฟล์ทั่วไป สามารถเลือกกลุ่มเม็ดมีดทรง D 55° ซีรีส์ C.-DDJN(RL) EXT แทนได้ ส่วนงานกลึงหยาบและกลึงปาดหน้า กลุ่มเม็ดมีดทรง C 80° ซีรีส์ C.-DCLN(RL) EXT ให้มุมคมที่แข็งแรงที่สุด
    • เม็ดมีดเนกาทีฟหรือโพสิทีฟ: เม็ดมีดเนกาทีฟ VN.. ใช้งานได้ทั้งสองหน้า จึงมีจำนวนคมตัดต่อเม็ดมากกว่า สำหรับงานกลึงเก็บผิวเบาที่ต้องการแรงตัดต่ำ ควรพิจารณาซีรีส์ C.-SVJB(RL) EXT แบบยึดด้วยสกรูสำหรับเม็ดมีดโพสิทีฟ VB.. / VC..
    • วัสดุชิ้นงาน: ด้ามมีดกลึงไม่ได้จำเพาะกับวัสดุใด ให้เลือกเกรดเม็ดมีดและร่องหักเศษตามกลุ่มวัสดุ ISO ของชิ้นงาน (P เหล็กกล้า, M เหล็กกล้าไร้สนิม, K เหล็กหล่อ, N โลหะนอกกลุ่มเหล็ก, S โลหะผสมทนความร้อน, H วัสดุชุบแข็ง)