ด้ามมีดกลึง ISO P_PTTN(RL) EXT

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ด้ามมีดกลึง Pramet PTTN(RL) EXT สำหรับงานกลึงนอก ใช้ระบบจับยึดแบบคันโยก ISO P ก้านแบบออฟเซ็ต และมุมคมตัด 60° สำหรับจับยึดเม็ดมีดเนกาทีฟทรงสามเหลี่ยม TN.. ออกแบบมาสำหรับงานกลึงเรียวและงานกลึงตามแบบทั้งทิศทางเดียวและหลายทิศทาง โดย PTTNL 2020 K 16 เป็นรุ่นแบบซ้าย ก้านขนาด 20 x 20 mm ยาว 125 mm สำหรับเม็ดมีด TN.. 1604..

    ความหมายของรหัส (ISO) – PTTNL 2020 K 16

    • P – ระบบจับยึดแบบคันโยก (จับยึดผ่านรูเม็ดมีด)
    • T – เม็ดมีดทรงสามเหลี่ยม
    • T – สไตล์ด้ามมีดกลึง: ก้านแบบออฟเซ็ต มุมคมตัด 60°
    • N – มุมหลบของเม็ดมีด 0° (เม็ดมีดเนกาทีฟ)
    • L – แบบซ้าย (R = แบบขวา)
    • 2020 – ความสูงก้าน 20 mm x ความกว้างก้าน 20 mm
    • K – ความยาวด้ามมีดกลึง 125 mm
    • 16 – ความยาวคมตัด 16 mm (ขนาดเม็ดมีด)

    ข้อแนะนำในการใช้งาน

    • ใช้เฉพาะเม็ดมีดเนกาทีฟทรงสามเหลี่ยมที่มีรูกลาง (เช่น TNMG, TNMM, TNMA) ในขนาดที่ตรงกัน – TN.. 1604.. สำหรับด้ามมีดกลึงขนาด 16 และ TN.. 2204.. สำหรับด้ามมีดกลึงขนาด 22
    • ทำความสะอาดบ่าวางเม็ดมีดก่อนหมุนเปลี่ยนคมหรือเปลี่ยนเม็ดมีด และขันสกรูล็อกให้แน่น เพราะเม็ดมีดที่หลวมอาจบิ่นหรือแตกหักได้
    • ติดตั้งด้ามมีดกลึงให้คมตัดอยู่ที่แนวศูนย์กลางของชิ้นงาน โดยความสูงคมตัด h1 เท่ากับความสูงก้าน (h = h1)
    • ให้ระยะยื่นของมีดออกจากป้อมมีดสั้นที่สุดเท่าที่ทำได้เพื่อลดการสั่นสะเทือน
    • เลือกเกรดเม็ดมีดและตัวหักเศษให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงานและลักษณะงาน และใช้ค่าสภาวะการตัดตามที่แนะนำสำหรับเม็ดมีดนั้น
    • สวมแว่นตานิรภัยขณะทำงาน และจับเม็ดมีดด้วยความระมัดระวังเนื่องจากคมตัดมีความคม

     

    ภาพรวม

    ซีรีส์ PTTN(RL) EXT ของ Dormer Pramet (กลุ่มผลิตภัณฑ์เปลี่ยนเม็ดมีดแบรนด์ Pramet) เป็นด้ามมีดกลึงสำหรับงานกลึงนอกที่ใช้ระบบจับยึดแบบคันโยก ISO P คันโยกจะดึงเม็ดมีดเนกาทีฟทรงสามเหลี่ยม (รหัส ISO TN..) ผ่านรูกลางให้แนบแน่นกับผนังบ่าวางเม็ดมีด ช่วยให้การวางเม็ดมีดแข็งแรงและได้ตำแหน่งซ้ำที่แม่นยำ อีกทั้งด้านบนของเม็ดมีดไม่มีสิ่งกีดขวางการไหลของเศษ

    ด้ามมีดกลึงรุ่นนี้มีก้านแบบออฟเซ็ตและมุมคมตัด 60° (สไตล์ T) โดย PTTNL 2020 K 16 เป็นรุ่นแบบซ้าย ก้านขนาด 20 mm x 20 mm ความยาวรวม 125 mm ใช้กับเม็ดมีด TN.. 1604.. ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน 9.525 mm และหนา 4.76 mm

    คุณสมบัติเด่น

    • จับยึดด้วยคันโยก (P) ผ่านรูของเม็ดมีด – ไม่มีแคลมป์ด้านบนรบกวนการไหลของเศษ
    • มุมคมตัด 60° สำหรับงานกลึงเรียวและงานกลึงตามแบบทั้งทิศทางเดียวและหลายทิศทาง
    • บ่าวางเม็ดมีดแบบเนกาทีฟ (N) มุมคายเศษตั้งฉาก -6° และมุมเอียงคมตัด -6°
    • รองรับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงสามเหลี่ยมที่มีรูกลาง เช่น TNMG, TNMM และ TNMA
    • มีทั้งรุ่นแบบขวา (R) และแบบซ้าย (L) และมีก้านหลายขนาดให้เลือก

    การใช้งาน

    งานกลึงนอกบนเครื่องกลึง CNC และเครื่องกลึงทั่วไป ได้แก่ งานกลึงเรียว และงานกลึงตามแบบทั้งทิศทางเดียวและหลายทิศทาง สำหรับเพลาและชิ้นงานกลึงอื่น ๆ

     

    รายการข้อมูลจำเพาะ
    แบรนด์Dormer Pramet (Pramet)
    ซีรีส์PTTN(RL) EXT
    ประเภทสินค้าด้ามมีดกลึงสำหรับงานกลึงนอก
    ระบบจับยึดISO P – คันโยก (จับยึดผ่านรูเม็ดมีด)
    รูปทรงเม็ดมีดT – สามเหลี่ยม 60° แบบเนกาทีฟ (N)
    สไตล์ด้ามมีดกลึงT – ก้านแบบออฟเซ็ต มุมคมตัด κr 60°
    ทิศทางR (ขวา) / L (ซ้าย) – PTTNL 2020 K 16 = แบบซ้าย
    เม็ดมีดที่ใช้ได้TN.. 1604.. (ขนาด 16) / TN.. 2204.. (ขนาด 22)
    มุมคายเศษตั้งฉาก γo-6°
    มุมเอียงคมตัด λs-6°
    ขนาดก้าน20 x 20 mm, 25 x 25 mm, 32 x 25 mm
    ความยาวรวม125 mm, 150 mm, 170 mm
    PTTNL 2020 K 16h=h1 20 mm, b 20 mm, l1 125 mm, l2 32 mm, f 17 mm, TN.. 1604.. (IC 9.525 mm, หนา 4.76 mm)

     

    รหัสรุ่นเม็ดมีดh=h1 (mm)b (mm)l1 (mm)l2 (mm)f (mm)γo (deg)λs (deg)
    PTTNL 2020 K 16 / PTTNR 2020 K 16TN.. 1604..20201253217-6-6
    PTTNR 2525 M 16TN.. 1604..252515032 -6-6
    PTTNR 2525 M 22TN.. 2204..25251503622-6-6
    PTTNR 3225 P 22 / PTTNL 3225 P 22TN.. 2204..32251703622-6-6

    h=h1: ความสูงก้าน = ความสูงคมตัด · b: ความกว้างก้าน · l1: ความยาวรวม · l2: ความยาวส่วนหัว · f: ความกว้างใช้งาน · γo: มุมคายเศษตั้งฉาก · λs: มุมเอียงคมตัด

     

    ก้านเหล็กหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีส่วนหัวแบบออฟเซ็ตที่ปลายด้านหน้า บ่าวางเม็ดมีดเนกาทีฟทรงสามเหลี่ยมถูกกัดขึ้นรูปไว้ที่ส่วนหัว เพื่อให้คมตัดหลักทำมุมคมตัด 60° (κr) เม็ดมีดถูกจับยึดด้วยคันโยกซึ่งทำงานด้วยสกรูล็อก โดยยึดผ่านรูกลางของเม็ดมีด PTTNL เป็นรุ่นแบบซ้าย (กลับด้านแบบภาพสะท้อน) ของ PTTNR

    ขนาดหลักของ PTTNL 2020 K 16:

    • h = h1 (ความสูงก้าน = ความสูงคมตัด): 20 mm
    • b (ความกว้างก้าน): 20 mm
    • l1 (ความยาวรวม): 125 mm
    • l2 (ความยาวส่วนหัว): 32 mm
    • f (ความกว้างใช้งาน วัดจากด้านหลังของก้านถึงมุมคมตัด): 17 mm
    • κr (มุมคมตัด): 60°
    • เม็ดมีด: TN.. 1604.. – IC 9.525 mm ความหนา 4.76 mm

     

    วิธีเลือกด้ามมีดกลึง PTTN

    • ทิศทาง (R / L): เลือกตามทิศทางการป้อนและตำแหน่งติดตั้งมีดบนเครื่องกลึง โดย PTTNL แบบซ้ายเป็นภาพสะท้อนของ PTTNR แบบขวา
    • ขนาดก้าน: เลือกขนาดก้าน (20 x 20 mm, 25 x 25 mm หรือ 32 x 25 mm) ให้ตรงกับป้อมมีดหรือช่องใส่มีดบนป้อมหมุนของเครื่อง
    • ขนาดเม็ดมีด: เม็ดมีดขนาด 22 (TN.. 2204..) มีคมตัดยาวกว่าและรองรับความลึกในการตัดได้มากกว่าขนาด 16 (TN.. 1604..)
    • มุมคมตัด 60°: เมื่อเทียบกับด้ามมีดกลึงมุม 90° เศษตัดจะบางกว่าและแรงกระจายไปตามคมตัดที่ยาวกว่า แต่แรงตัดในแนวรัศมีจะสูงกว่า ควรรองรับชิ้นงานเรียวยาวให้มั่นคง หรือเลือกด้ามมีดกลึงที่มีมุมคมตัดมากกว่าสำหรับเพลาขนาดเล็ก
    • วัสดุชิ้นงาน: เลือกเกรดเม็ดมีดและตัวหักเศษตามกลุ่มวัสดุ ISO ของชิ้นงาน (P เหล็กกล้า, M สแตนเลส, K เหล็กหล่อ, N โลหะนอกกลุ่มเหล็ก, S โลหะผสมทนความร้อน, H วัสดุชุบแข็ง)