ด้ามมีดกลึง ISO P_PTGN(RL) EXT

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet PTGN(RL) EXT คือด้ามมีดกลึงสำหรับงานกลึงนอกระบบ ISO P แบบล็อกด้วยคาน (lever lock) พร้อมก้านแบบเยื้อง (offset shank) สำหรับยึดเม็ดมีดสามเหลี่ยมแบบเนกาทีฟ TN.. ที่มุมคมตัด 90° ใช้สำหรับงานกลึงปอกตามแนวยาวและงานกลึงเรียวบนเครื่องกลึง ตั้งแต่งานกลึงหยาบไปจนถึงงานกลึงละเอียด
ความหมายของรหัส ISO – PTGNL 1616 H 16
- P – ระบบการยึด: ล็อกด้วยคานผ่านรูเม็ดมีด
- T – รูปทรงเม็ดมีด: สามเหลี่ยม
- G – รูปแบบด้ามมีดกลึง: ตัดด้านข้าง 90° ก้านแบบเยื้อง
- N – มุมหลบของเม็ดมีด: 0° (เม็ดมีดแบบเนกาทีฟ)
- L – ทิศทางการตัด: มือซ้าย (R = มือขวา)
- 1616 – ความสูงก้าน x ความกว้างก้าน: 16 x 16 mm
- H – ความยาวด้ามมีดกลึง: 100 mm
- 16 – ขนาดเม็ดมีด: ขนาด 16 (TN.. 1604..)
ข้อมูลทั่วไป
- ผู้ผลิต: Dormer Pramet จัดอยู่ในกลุ่มเครื่องมือกลึง ISO ของ Pramet สำหรับงานกลึงนอกด้วยเม็ดมีดแบบเนกาทีฟ
- รหัสรุ่นเป็นไปตามระบบรหัส ISO สำหรับด้ามมีดกลึง
- ลักษณะงาน: งานกลึงปอกตามแนวยาวโดยไม่มีบ่าและงานกลึงเรียว เหมาะสำหรับงานกลึงละเอียด (คุณภาพผิวดีมาก) งานกลึงปานกลาง (คุณภาพผิวดี) และงานกลึงหยาบ
คำแนะนำและข้อควรระวังในการใช้งาน
- ใช้เฉพาะเม็ดมีดขนาดที่ตรงกันเท่านั้น: TN.. 1604.. สำหรับด้ามมีดกลึงขนาด 16 และ TN.. 2204.. สำหรับด้ามมีดกลึงขนาด 22
- ทำความสะอาดช่องยึดเม็ดมีดและหน้าสัมผัสก่อนติดตั้งเม็ดมีด จากนั้นขันสกรูยึดให้แน่น
- ตั้งมุมคมตัดให้อยู่ที่ระดับศูนย์กลางชิ้นงาน และให้ระยะยื่นของด้ามมีดกลึงสั้นที่สุดเท่าที่ทำได้เพื่อลดการสั่นสะเทือน
- หมุนเปลี่ยนคมหรือเปลี่ยนเม็ดมีดก่อนที่คมจะสึกมากเกินไป เพื่อป้องกันความเสียหายของบ่ารองเม็ดมีด
- เลือกรูปทรงเม็ดมีด เกรด และค่าการตัด ตามวัสดุชิ้นงานและคำแนะนำของผู้ผลิตเม็ดมีด
ซีรีส์ PTGN(RL) EXT จาก Dormer Pramet (แบรนด์ Pramet) เป็นกลุ่มด้ามมีดกลึงสำหรับงานกลึงนอกที่ใช้ระบบการยึดแบบ ISO P คานล็อกจะกดยึดเม็ดมีดสามเหลี่ยมแบบเนกาทีฟผ่านรูกลางของเม็ดมีด ทำให้เม็ดมีดวางตัวในช่องยึดได้มั่นคง และหมุนเปลี่ยนคมได้รวดเร็วและง่าย
ส่วนหัวแบบ G ยึดเม็ดมีดที่มุมคมตัด 90° บนก้านแบบเยื้อง รูปทรงเรขาคณิตแบบเนกาทีฟซึ่งมีมุมคายตั้งฉาก -6° ช่วยให้คมตัดแข็งแรงและมีเสถียรภาพ
คุณสมบัติเด่น
- ระบบยึด ISO P แบบล็อกด้วยคานผ่านรูเม็ดมีด ช่วยให้เม็ดมีดวางตัวได้มั่นคง
- ใช้กับเม็ดมีดสามเหลี่ยมแบบเนกาทีฟ TN.. 1604.. (IC 9.525 mm หนา 4.76 mm) ส่วนรุ่น PTGNL 2525 M 22 ใช้กับเม็ดมีด TN.. 2204..
- มุมคมตัด 90° พร้อมก้านแบบเยื้อง
- ก้านสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดตั้งแต่ 16 x 16 mm ถึง 25 x 25 mm มีทั้งแบบมือขวา (R) และมือซ้าย (L)
- เหมาะสำหรับงานกลึงละเอียด งานกลึงปานกลาง และงานกลึงหยาบ
การใช้งาน
งานกลึงปอกผิวนอกตามแนวยาวโดยไม่มีบ่า และงานกลึงเรียว บนเครื่องกลึงทั่วไปและเครื่องกลึง CNC
PTGNL 1616 H 16
รุ่นมือซ้าย ก้านขนาด 16 x 16 mm ความยาวใช้งาน 100 mm และความยาวหัว 32 mm สำหรับเม็ดมีด TN.. 1604.. (EDP 6757074)
| แบรนด์ | Dormer Pramet (Pramet) |
|---|---|
| ซีรีส์ | PTGN(RL) EXT |
| ระบบการยึด | ISO P – ล็อกด้วยคานผ่านรูเม็ดมีด |
| รูปทรงเม็ดมีด | T – สามเหลี่ยม 60° แบบเนกาทีฟ (N มุมหลบ 0°) |
| เม็ดมีดที่ใช้ได้ | TN.. 1604.. / TN.. 2204.. |
| รูปแบบด้ามมีดกลึง | G – ตัดด้านข้าง 90° ก้านแบบเยื้อง |
| มุมคมตัด (KAPR) | 90° |
| มุมคายตั้งฉาก (GAMO) | -6° |
| ทิศทางการตัด | R (มือขวา) / L (มือซ้าย) |
| ช่วงขนาดก้าน | 16 x 16 mm ถึง 25 x 25 mm |
| ช่วงความยาวใช้งาน | 100 mm ถึง 150 mm |
| ลักษณะงาน | งานกลึงนอก – กลึงปอกตามแนวยาวโดยไม่มีบ่า กลึงเรียว |
PTGNL 1616 H 16 (EDP 6757074)
| ความสูงก้าน H | 16 mm |
|---|---|
| ความกว้างก้าน B | 16 mm |
| ความสูงใช้งาน HF | 16 mm |
| ความยาวใช้งาน LF | 100 mm |
| ความยาวหัว LH | 32 mm |
| มุมเอียง (LAMS) | -6° |
| เม็ดมีด | TN.. 1604.. (IC 9.525 mm หนา 4.76 mm) |
| ทิศทางการตัด | มือซ้าย (L) |
| รหัสสั่งซื้อ | ทิศทางการตัด | H (mm) | B (mm) | LF (mm) | LH (mm) | เม็ดมีด | IC (mm) | S (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTGNL 1616 H 16 | L | 16 | 16 | 100 | 32 | TN.. 1604.. | 9.525 | 4.76 |
| PTGNL 2020 K 16 | L | 20 | 20 | 125 | 32 | TN.. 1604.. | 9.525 | 4.76 |
| PTGNR 2020 K 16 | R | 20 | 20 | 125 | 32 | TN.. 1604.. | 9.525 | 4.76 |
| PTGNL 2525 M 16 | L | 25 | 25 | 150 | 32 | TN.. 1604.. | 9.525 | 4.76 |
| PTGNL 2525 M 22 | L | 25 | 25 | 150 | 36 | TN.. 2204.. | 12.7 | 4.76 |
H = ความสูงก้าน, B = ความกว้างก้าน, LF = ความยาวใช้งาน, LH = ความยาวหัว, IC = เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบในของเม็ดมีด, S = ความหนาเม็ดมีด ทุกรุ่นในตาราง: มุมคมตัด 90° มุมคายตั้งฉาก -6°
ด้ามมีดกลึงงานกลึงนอกแบบก้านสี่เหลี่ยมจัตุรัส ส่วนหัวแบบเยื้อง (รูปแบบ G) แสดงตามรุ่น PTGNL 1616 H 16:
- ก้าน: หน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส ความสูง H 16 mm x ความกว้าง B 16 mm
- ความยาวใช้งาน LF: 100 mm วัดจากปลายท้ายก้านถึงมุมคมตัดของเม็ดมีด
- ความยาวหัว LH: 32 mm อยู่ด้านหน้าของด้ามมีดกลึง เป็นส่วนที่มีช่องยึดเม็ดมีด
- ความสูงใช้งาน HF: 16 mm เท่ากับความสูงก้าน มุมคมตัดจึงอยู่ระดับเดียวกับผิวด้านบนของก้าน
- เม็ดมีด: เม็ดมีดสามเหลี่ยมแบบเนกาทีฟ TN.. 1604.. วางในช่องยึด คมตัดหลักทำมุมคมตัด (KAPR) 90° ยึดด้วยคานล็อกผ่านรูกลางของเม็ดมีด
- ทิศทางการตัด: รุ่น L เป็นภาพสะท้อนกลับด้านของรุ่น R
วิธีเลือกด้ามมีดกลึงให้เหมาะสม
- ทิศทางการตัด (R/L): โดยทั่วไปใช้ด้ามมีดกลึงแบบมือขวา (R) เมื่อป้อนตัดเข้าหาหัวจับ ส่วนแบบมือซ้าย (L) ใช้เมื่อป้อนตัดในทิศทางตรงข้าม หรือเมื่อการจัดวางแท่นยึดมีดหรือป้อมมีดต้องใช้ด้ามมีดกลึงแบบกลับด้าน
- ขนาดก้าน: เลือกก้านขนาดใหญ่ที่สุดที่ใส่กับแท่นยึดมีดหรือป้อมมีดได้ (16 x 16, 20 x 20 หรือ 25 x 25 mm) เพื่อความแข็งแกร่งสูงสุด
- ขนาดเม็ดมีด: ด้ามมีดกลึงขนาด 16 ใช้เม็ดมีด TN.. 1604.. สำหรับงานกลึงทั่วไป ส่วนด้ามมีดกลึงขนาด 22 (PTGNL 2525 M 22) ใช้เม็ดมีด TN.. 2204.. สำหรับความลึกการตัดที่มากขึ้น
- เกรดเม็ดมีดตามวัสดุชิ้นงาน: เลือกเกรดเม็ดมีดให้ตรงกับกลุ่มวัสดุ ISO ของชิ้นงาน: P (เหล็กกล้า), M (สเตนเลส), K (เหล็กหล่อ), N (โลหะนอกกลุ่มเหล็ก), S (โลหะผสมทนความร้อน), H (วัสดุชุบแข็ง)
- ตัวอย่างเม็ดมีด Pramet (ขนาด 1604): TNMG 160408E-R:T9415, TNMG 160412E-R:T9335 (ทังสเตนคาร์ไบด์เคลือบ MT-CVD)
- รูปทรงเม็ดมีด: เม็ดมีดสามเหลี่ยมให้มุมคมตัด 3 มุมต่อด้าน และคมตัดที่ตัดเบา หากเป็นงานกลึงหยาบหนักที่ต้องการความแข็งแรงของคมมากขึ้น ด้ามมีดกลึงสำหรับเม็ดมีดสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 80° (C) หรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส (S) อาจเหมาะสมกว่า