ด้ามมีดกลึง ISO P_PTFN(RL) EXT

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ด้ามมีดกลึง Dormer Pramet PTFN(RL) EXT สำหรับกลึงนอก ใช้ระบบยึดแบบคันโยก ISO P กับเม็ดมีดสามเหลี่ยม 60° แบบเนกาทีฟ TN.. 1604.. หัวตัดปลาย 90° อยู่บนด้ามสี่เหลี่ยมแบบเยื้องศูนย์ ออกแบบมาสำหรับงานกลึงปาดหน้าแบบไม่มีบ่า

    ข้อมูลทั่วไป

    • แบรนด์: Pramet ซึ่งเป็นแบรนด์เครื่องมือแบบเปลี่ยนเม็ดมีดของ Dormer Pramet
    • กลุ่มสินค้า: PTFN(RL) EXT – ด้ามมีดกลึง ISO P สำหรับเม็ดมีด TN.. (กลึงนอก เม็ดมีดเนกาทีฟ)
    • ISO P ในชื่อซีรีส์หมายถึงระบบยึดเม็ดมีดแบบ P (คันโยกยึดผ่านรูเม็ดมีด) ไม่ได้หมายถึงกลุ่มวัสดุชิ้นงาน ISO P
    • ขนาดและมุมของเครื่องมือระบุเป็นพารามิเตอร์ตาม ISO 13399 (H, B, HF, LF, KAPR, GAMO, LAMS)
    • ด้ามจำหน่ายแบบไม่รวมเม็ดมีด กรุณาสั่งเม็ดมีดแยกต่างหาก

    คำแนะนำการใช้งาน

    • งานหลักคือการกลึงปาดหน้าแบบไม่มีบ่า สำหรับงานกลึงปอกตามแนวยาวหรืองานกลึงโปรไฟล์ ด้ามแบบตัดข้างจะเหมาะสมกว่า
    • ตั้งมุมคมตัดให้ตรงกับแนวศูนย์กลางเพลาจับงานพอดี เพื่อไม่ให้เหลือติ่งที่จุดศูนย์กลางของหน้างานและเพื่อถนอมเม็ดมีด
    • ให้เครื่องมือยื่นออกจากป้อมมีดสั้นที่สุดเท่าที่ทำได้เพื่อลดการสั่นสะเทือน
    • ทำความสะอาดช่องใส่เม็ดมีดและแผ่นรองก่อนหมุนเปลี่ยนคมหรือเปลี่ยนเม็ดมีด และเปลี่ยนแผ่นรองที่เสียหายเพื่อให้เม็ดมีดวางแนบถูกตำแหน่ง
    • ใช้ประแจหกเหลี่ยมและอะไหล่แท้ของ Pramet (คันโยก สกรูยึด แผ่นรอง หมุดกลวง) ตามที่ระบุสำหรับขนาดด้ามในแคตตาล็อก Dormer Pramet
    • ก่อนใช้งาน ตรวจสอบว่ารุ่นมือซ้าย (L) เหมาะกับตำแหน่งป้อมมีดและทิศทางการป้อนของเครื่องกลึง
    • สวมแว่นตานิรภัยขณะกลึง และหยิบจับเม็ดมีดด้วยความระมัดระวังเพราะคมตัดมีความคม

     

    ซีรีส์ PTFN(RL) EXT อยู่ในกลุ่มเครื่องมือกลึงแบบเปลี่ยนเม็ดมีด Pramet ของ Dormer Pramet ด้ามมีดกลึงสำหรับกลึงนอกรุ่นนี้ใช้ระบบยึดแบบคันโยก ISO P คันโยกจะสอดเข้าไปในรูกลางของเม็ดมีดแล้วดึงให้แนบกับผนังช่องใส่เม็ดมีด จึงยึดเม็ดมีดบนแผ่นรองได้มั่นคง และผิวด้านบนไม่มีสิ่งใดบัง เศษกลึงจึงไหลออกได้สะดวก

    คุณสมบัติเด่น

    • รองรับเม็ดมีดสามเหลี่ยม 60° แบบเนกาทีฟ TN.. 1604.. เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน 9.525 mm ความหนา 4.76 mm
    • รูปทรงตัดปลาย 90° (มุมคมตัดหลัก KAPR 90°) พร้อมด้ามแบบเยื้องศูนย์ ออกแบบมาสำหรับงานกลึงปาดหน้าแบบไม่มีบ่า
    • ช่องวางเม็ดมีดแบบเนกาทีฟ มีมุมคายเศษตั้งฉาก GAMO -6° และมุมเอียงคมตัด LAMS -6° ช่วยให้เม็ดมีดที่มีมุมหลบ 0° มีระยะหลบ และคมตัดยังแข็งแรง
    • เม็ดมีดเนกาทีฟแบบสองหน้าใช้งานได้ทั้งสองด้าน ทำให้ได้จำนวนคมตัดต่อเม็ดมากขึ้น
    • แผ่นรองใต้เม็ดมีดเปลี่ยนได้ ช่วยปกป้องตัวด้าม
    • มีทั้งแบบมือขวา (R) และมือซ้าย (L) โดย PTFNL คือรุ่นมือซ้าย

    การใช้งาน

    งานกลึงปาดหน้าปลายเพลา หน้าแปลน และชิ้นงานทรงจาน บนเครื่องกลึง CNC และเครื่องกลึงทั่วไปในงานวิศวกรรมทั่วไป เมื่อใช้เกรดเม็ดมีดและร่องหักเศษ Pramet ที่เหมาะสม ด้ามเดียวกันนี้กลึงเหล็ก สแตนเลส เหล็กหล่อ และวัสดุชิ้นงานอื่น ๆ ได้

     

    แบรนด์Dormer Pramet (Pramet)
    ซีรีส์PTFN(RL) EXT – ด้ามมีดกลึง ISO P
    รหัสสั่งซื้อPTFNL 1616 H 16
    ระบบยึดเม็ดมีดระบบคันโยก ISO P (ยึดผ่านรูกลางของเม็ดมีด)
    มือตัดมือซ้าย (L)
    ลักษณะการตัดตัดปลาย 90° ด้ามแบบเยื้องศูนย์
    มุมคมตัดหลัก (KAPR)90°
    มุมคายเศษตั้งฉาก (GAMO)-6°
    มุมเอียงคมตัด (LAMS)-6°
    เม็ดมีดที่ใช้ได้TN.. 1604.. (สามเหลี่ยม 60° แบบเนกาทีฟ วงกลมแนบใน 9.525 mm ความหนา 4.76 mm)
    ความสูงด้าม H16 mm
    ความกว้างด้าม B16 mm
    ความสูงใช้งาน HF16 mm
    ความยาวใช้งาน LF100 mm
    งานหลักกลึงปาดหน้าแบบไม่มีบ่า

     

    รหัสสั่งซื้อมือตัดเม็ดมีดที่ใช้ได้H (mm)B (mm)LF (mm)
    PTFNR / PTFNL 1616 H 16R / LTN.. 1604..1616100
    PTFNR / PTFNL 2020 K 16R / LTN.. 1604..2020125
    PTFNR / PTFNL 2525 M 16R / LTN.. 1604..2525150
    PTFNR / PTFNL 2525 M 22R / LTN.. 2204..2525150
    PTFNR / PTFNL 3225 P 22R / LTN.. 2204..3225170

    เม็ดมีด TN.. 1604..: วงกลมแนบใน 9.525 mm ความหนา 4.76 mm
    เม็ดมีด TN.. 2204..: วงกลมแนบใน 12.7 mm ความหนา 4.76 mm
    H = ความสูงด้าม, B = ความกว้างด้าม, LF = ความยาวใช้งาน

     

    ด้ามมีดกลึงสำหรับกลึงนอก ด้ามสี่เหลี่ยมแบบเยื้องศูนย์ มีช่องใส่เม็ดมีดพร้อมระบบยึดแบบคันโยกที่มุมด้านหน้าของหัวด้าม (PTFNL เป็นรุ่นมือซ้าย)

    • ด้าม: หน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส ความสูง H 16 mm × ความกว้าง B 16 mm
    • ความยาวใช้งาน LF 100 mm วัดจากปลายท้ายด้ามถึงมุมคมตัด
    • ความสูงใช้งาน HF 16 mm: มุมคมตัดอยู่ระดับเดียวกับผิวด้านบนของด้าม
    • หัวด้าม: แบบเยื้องศูนย์ คมตัดหลักอยู่ที่ปลายด้านหน้าของเครื่องมือ (ตัดปลาย) มุมคมตัดหลัก 90° สำหรับงานกลึงปาดหน้า
    • ช่องวางเม็ดมีด: เม็ดมีดสามเหลี่ยม 60° แบบเนกาทีฟ TN.. 1604.. (วงกลมแนบใน 9.525 mm ความหนา 4.76 mm) วางบนแผ่นรอง เอียงให้ได้มุม GAMO -6° และ LAMS -6°
    • การยึด: คันโยกสอดผ่านรูกลางของเม็ดมีด และขับเคลื่อนด้วยสกรูยึด

     

    วิธีอ่านรหัส PTFNL 1616 H 16

    รหัสความหมาย
    Pระบบยึด: คันโยกยึดผ่านรูเม็ดมีด
    Tรูปทรงเม็ดมีด: สามเหลี่ยม 60°
    Fรูปแบบด้าม: ตัดปลาย 90° ด้ามแบบเยื้องศูนย์
    Nมุมหลบของเม็ดมีด: 0° (เม็ดมีดเนกาทีฟ)
    Lมือตัด: มือซ้าย (R = มือขวา)
    1616ความสูงด้าม 16 mm × ความกว้างด้าม 16 mm
    Hความยาวเครื่องมือ 100 mm
    16ขนาดเม็ดมีด: ความยาวคมตัด 16 mm (TN.. 1604..)

    การเลือกรูปแบบด้ามให้เหมาะกับงาน

    • กลึงปาดหน้าแบบไม่มีบ่า: PTFN (ตัดปลาย 90°)
    • กลึงเรียวและกลึงปอกตามแนวยาว: PTGN (ตัดข้าง 90°)
    • กลึงเรียวและกลึงโปรไฟล์: PTTN (ตัดข้าง 60°)

    การเลือกเม็ดมีดให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงาน

    • เหล็ก (กลุ่ม ISO P): เลือกเกรดทังสเตนคาร์ไบด์กลุ่ม P พร้อมร่องหักเศษที่เหมาะกับงานกลึงละเอียด งานกลึงปานกลาง หรืองานกลึงหยาบ
    • สแตนเลส (กลุ่ม ISO M): เลือกเกรดกลุ่ม M ที่มีร่องหักเศษแบบคมตัดคม เพื่อลดการเกิดคมพอกและการแข็งตัวจากการตัด
    • เหล็กหล่อ (กลุ่ม ISO K): เลือกเกรดกลุ่ม K คมตัดที่แข็งแรงเหมาะกับงานตัดแบบกระแทก
    • โลหะผสมทนความร้อนและวัสดุชุบแข็ง (กลุ่ม ISO S / H): เลือกเกรดเฉพาะทางและลดความเร็วตัด
    • ตรวจสอบค่าการตัดที่แนะนำสำหรับเกรดเม็ดมีดและร่องหักเศษที่เลือกในแคตตาล็อก Dormer Pramet ทุกครั้ง