ด้ามมีดกลึง ISO M_MTJN(RL) EXT

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ด้ามมีดกลึง MTJN(RL) EXT ของ Dormer Pramet ใช้ระบบจับยึด ISO M แบบมัลติล็อก (แคลมป์กดด้านบนร่วมกับสลักยึดที่สอดผ่านรูเม็ดมีด) เพื่อจับยึดเม็ดมีดเนกาทีฟทรงสามเหลี่ยม TN.. ที่มุมคมตัด 93° มีทั้งรุ่นมือขวา (MTJNR) และมือซ้าย (MTJNL) พร้อมก้านหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส เช่น MTJNL 2020 K 16 ขนาดก้าน 20 x 20 mm ความยาว 125 mm สำหรับเม็ดมีด TN.. 1604..
ความหมายรหัส ISO 5608 ของ MTJNL 2020 K 16
| รหัส | ความหมาย |
|---|---|
| M | ระบบจับยึด: มัลติล็อก จับยึดทั้งด้านบนและผ่านรู |
| T | รูปทรงเม็ดมีด: สามเหลี่ยม 60° |
| J | รูปแบบด้ามมีด: กลึงด้านข้าง มุมคมตัด 93° |
| N | มุมหลบของเม็ดมีด: 0° (เม็ดมีดเนกาทีฟ) |
| L | ทิศทางตัด: มือซ้าย |
| 20 | ความสูงก้าน: 20 mm |
| 20 | ความกว้างก้าน: 20 mm |
| K | ความยาวด้ามมีด: 125 mm |
| 16 | ความยาวคมตัดของเม็ดมีด: 16 mm (TN.. 1604..) |
อะไหล่สำหรับ MTJN.. 2020 K 16
- แผ่นรองเม็ดมีด: MTN 160312
- ชุดแคลมป์: UE 16
- สลักจับยึด: UC 52
- สกรู: HS 93
- ประแจหกเหลี่ยม: HXK 5 (5 mm)
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- ใช้เม็ดมีด TN.. 1604.. กับด้ามมีดกลึง MTJN.. 2020 K 16 และ MTJN.. 2525 M 16 และใช้เม็ดมีด TN.. 2204.. กับด้ามมีดกลึง MTJN.. 3232 P 22
- ทำความสะอาดช่องวางเม็ดมีด แผ่นรองเม็ดมีด และเม็ดมีดก่อนจับยึด เศษโลหะหรือสิ่งสกปรกใต้เม็ดมีดจะลดความแม่นยำในการวางตัวและอาจทำให้เม็ดมีดแตกหักได้
- ตรวจสอบแผ่นรองเม็ดมีดและแคลมป์ทุกครั้งที่หมุนเปลี่ยนคมเม็ดมีด และเปลี่ยนชิ้นส่วนที่สึกหรอหรือเสียหาย
- ตั้งมุมคมตัดให้อยู่ที่ระดับศูนย์กลางแกนสปินเดิล ในซีรีส์นี้ความสูงใช้งาน HF เท่ากับความสูงก้าน H
- จับยึดด้ามมีดให้ยื่นออกมาสั้นที่สุดเท่าที่ทำได้เพื่อลดการสั่นสะเทือน
- เลือกเกรดเม็ดมีด ร่องหักเศษ และค่าการตัดให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงานและตามคำแนะนำของผู้ผลิตเม็ดมีด
ภาพรวม
ซีรีส์ MTJN(RL) EXT จาก Dormer Pramet คือกลุ่มด้ามมีดกลึงนอกระบบ ISO M สำหรับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงสามเหลี่ยม (รหัส ISO คือ TN..) เม็ดมีดถูกจับยึดด้วยระบบมัลติล็อก ซึ่งใช้แคลมป์กดด้านบนร่วมกับสลักยึดที่สอดผ่านรูเม็ดมีด และคมตัดถูกวางที่มุมคมตัด 93° บนก้านแบบหัวเยื้อง รุ่น MTJNL 2020 K 16 เป็นรุ่นมือซ้าย ขนาดก้าน 20 x 20 mm ความยาวใช้งาน 125 mm ใช้กับเม็ดมีด TN.. 1604.. ที่มีวงกลมแนบใน 9.525 mm และความหนา 4.76 mm
คุณสมบัติเด่น
- ระบบจับยึดมัลติล็อก ISO M (จับยึดทั้งด้านบนและผ่านรู) ยึดเม็ดมีดให้แน่นในช่องวางเม็ดมีด
- มุมคมตัด 93° ช่วยให้กลึงชนบ่า กลึงลบมุม และกลึงตามแบบได้ด้วยด้ามมีดเพียงด้ามเดียว
- รูปทรงการติดตั้งแบบเนกาทีฟ (มุมคายตั้งฉาก -6° มุมเอียงคมตัด -6°) ให้มุมหลบที่จำเป็นสำหรับเม็ดมีดเนกาทีฟที่มีมุมหลบ 0°
- ก้านแบบหัวเยื้องสำหรับงานกลึงปอกผิวนอก ทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า
- มีแผ่นรองเม็ดมีด ชุดแคลมป์ สลักจับยึด และสกรู เป็นอะไหล่สำหรับเปลี่ยนทดแทน
- มีทั้งรุ่นมือขวา (MTJNR) และมือซ้าย (MTJNL) ในขนาดก้าน 20 x 20 mm, 25 x 25 mm และ 32 x 32 mm
การใช้งาน
- กลึงลบมุม
- กลึงเรียวผิวนอก
- กลึงตามแบบผิวนอก ทั้งแบบทิศทางเดียวและหลายทิศทาง
- กลึงปอกผิวนอก ทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า
Dormer Pramet ระบุว่าการใช้งานหลักของซีรีส์นี้คืองานกลึงระดับกลาง และสามารถใช้กับงานกลึงเก็บผิวและงานกลึงหยาบได้ด้วย สภาพการทำงานที่มั่นคงและไม่มั่นคงถูกระบุเป็นการใช้งานหลัก ส่วนสภาพการทำงานที่ไม่มั่นคงมากถูกระบุว่าสามารถใช้งานได้
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ซีรีส์ | MTJN(RL) EXT |
| ประเภทสินค้า | ด้ามมีดกลึงนอก ระบบ ISO M |
| ระบบจับยึด | M: มัลติล็อก จับยึดทั้งด้านบนและผ่านรู |
| ชนิดเม็ดมีด | เม็ดมีดเนกาทีฟทรงสามเหลี่ยม TN.. 1604.. หรือ TN.. 2204.. |
| มุมคมตัด (KAPR) | 93° |
| มุมคายตั้งฉาก (GAMO) | -6° |
| ทิศทางตัด | มือขวา (MTJNR) / มือซ้าย (MTJNL) |
| ก้าน | หน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส แบบหัวเยื้อง; 20 x 20 mm, 25 x 25 mm, 32 x 32 mm |
| MTJNL 2020 K 16 | มือซ้าย ขนาดก้าน 20 x 20 mm ความยาวใช้งาน 125 mm ความกว้างใช้งาน 25 mm ความยาวหัว 34 mm มุมเอียงคมตัด -6° เม็ดมีด TN.. 1604.. (วงกลมแนบใน 9.525 mm ความหนา 4.76 mm) น้ำหนักสุทธิ 0.43 kg |
| รหัสสั่งซื้อ | เม็ดมีด | H (mm) | B (mm) | HF (mm) | LF (mm) | WF (mm) | LH (mm) | KAPR (°) | GAMO (°) | LAMS (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTJNR 2020 K 16 / MTJNL 2020 K 16 | TN.. 1604.. | 20 | 20 | 20 | 125 | 25 | 34 | 93 | -6 | -6 |
| MTJNR 2525 M 16 / MTJNL 2525 M 16 | TN.. 1604.. | 25 | 25 | 25 | 150 | 34 | 93 | -6 | ||
| MTJNR 3232 P 22 / MTJNL 3232 P 22 | TN.. 2204.. | 32 | 32 | 32 | 175 | 40 | 42 | 93 | -6 | -6 |
H: ความสูงก้าน, B: ความกว้างก้าน, HF: ความสูงใช้งาน, LF: ความยาวใช้งาน, WF: ความกว้างใช้งาน, LH: ความยาวหัว, KAPR: มุมคมตัด, GAMO: มุมคายตั้งฉาก, LAMS: มุมเอียงคมตัด รุ่นมือขวา (R) และมือซ้าย (L) มีรูปทรงสมมาตรกลับด้านกันและมีขนาดเท่ากัน
ด้ามมีดกลึง MTJN(RL) EXT มีก้านหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัสและส่วนหัวแบบเยื้องอยู่ที่ปลายด้านหน้า เม็ดมีดทรงสามเหลี่ยมวางอยู่บนแผ่นรองเม็ดมีดในช่องวางเม็ดมีดที่ส่วนหัว และถูกยึดด้วยสลักจับยึดที่สอดผ่านรูเม็ดมีดร่วมกับแคลมป์กดด้านบน รุ่นมือซ้าย MTJNL มีรูปทรงสมมาตรกลับด้านกับรุ่นมือขวา MTJNR
- H: ความสูงก้าน (MTJNL 2020 K 16: 20 mm)
- B: ความกว้างก้าน (20 mm)
- HF: ความสูงใช้งาน วัดจากฐานก้านถึงมุมคมตัด (20 mm)
- LF: ความยาวใช้งาน วัดจากปลายท้ายก้านถึงมุมคมตัด (125 mm)
- WF: ความกว้างใช้งาน วัดจากผิวด้านหลังของก้านถึงมุมคมตัด (25 mm)
- LH: ความยาวหัว (34 mm)
- KAPR: มุมคมตัด ระหว่างคมตัดหลักกับทิศทางการป้อน (93°)
วิธีเลือกด้ามมีดกลึง MTJN(RL) EXT ให้เหมาะสม
1. ทิศทางตัด: รุ่นมือขวา MTJNR ใช้เมื่อทิศทางการป้อนเคลื่อนเข้าหาหัวจับบนเครื่องกลึงทั่วไปที่ติดตั้งมีดไว้ด้านหน้าชิ้นงาน ส่วนรุ่นมือซ้าย MTJNL มีรูปทรงสมมาตรกลับด้าน ใช้เมื่อทิศทางการป้อนเป็นทิศตรงข้ามคือเคลื่อนเข้าหายันศูนย์ท้าย หรือเมื่อรูปแบบของเครื่องจักรต้องใช้มีดแบบกลับด้าน
2. ขนาดก้าน: เลือกก้านขนาดใหญ่ที่สุดที่ติดตั้งกับป้อมมีดหรือป้อมมีดแบบหมุนของเครื่องได้ ได้แก่ 20 x 20 mm, 25 x 25 mm หรือ 32 x 32 mm ก้านที่ใหญ่กว่าให้ความแข็งแกร่งสูงกว่าและสั่นสะเทือนน้อยกว่า
3. ขนาดเม็ดมีด: ด้ามมีดขนาด 16 ใช้กับเม็ดมีด TN.. 1604.. (วงกลมแนบใน 9.525 mm) ส่วนด้ามมีดขนาด 22 ใช้กับเม็ดมีด TN.. 2204.. (วงกลมแนบใน 12.7 mm) สำหรับความลึกในการตัดที่มากขึ้น
4. รัศมีมุมเม็ดมีด: รัศมีมุมขนาดเล็ก เช่น 04 (0.4 mm) ช่วยลดแรงตัด เหมาะกับงานกลึงเก็บผิวและชิ้นงานเรียวยาว ส่วนรัศมีขนาดใหญ่ เช่น 08 (0.8 mm) หรือ 12 (1.2 mm) ให้คมตัดที่แข็งแรงกว่า เหมาะกับงานกลึงหยาบและงานตัดกระแทก
5. เกรดเม็ดมีดตามวัสดุชิ้นงาน: เลือกเกรดเม็ดมีดตามกลุ่มวัสดุ ISO 513 ของชิ้นงานที่จะกลึง ได้แก่ P (เหล็กกล้า), M (สแตนเลส), K (เหล็กหล่อ), N (โลหะนอกกลุ่มเหล็ก), S (โลหะผสมทนความร้อนและไทเทเนียม) หรือ H (วัสดุชุบแข็ง) ตัวอย่างเม็ดมีด Pramet ที่ผู้จัดจำหน่ายระบุว่าใช้ร่วมกันได้ ได้แก่ TNMG 160404E-FM:T9325 และ TNMG 160404E-M:T9325