ด้ามมีดกลึง ISO D_DTGN(RL) EXT

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer Pramet (Pramet) DTGN(RL) EXT คือด้ามมีดกลึงตามมาตรฐาน ISO ระบบจับยึด System D แบบแคลมป์คู่ สำหรับงานกลึงปอกภายนอกด้วยเม็ดมีดสามเหลี่ยมแบบเนกาทีฟ TN.. 1604.. และ TN.. 2204.. ด้วยมุมเข้างาน 91° และก้านด้ามแบบเยื้อง (off-set) จึงเหมาะสำหรับงานกลึงปอกตามแนวยาวทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า รวมถึงงานกลึงเรียว ตั้งแต่งานกลึงละเอียดไปจนถึงงานกลึงหยาบ

    ความหมายของรหัส ISO (ตัวอย่าง: DTGNL 2020 K 16)

    Dระบบจับยึด – แคลมป์คู่ (System D)
    Tรูปทรงเม็ดมีด – สามเหลี่ยม 60°
    Gรูปแบบด้ามมีดกลึง – กลึงด้านข้าง 90° ก้านด้ามแบบเยื้อง
    Nมุมหลบของเม็ดมีด – 0° (เม็ดมีดแบบเนกาทีฟ)
    R / Lทิศทางการตัด – R = มือขวา, L = มือซ้าย
    2020ความสูงก้านด้าม 20 mm × ความกว้างก้านด้าม 20 mm
    Kความยาวใช้งาน 125 mm (M = 150 mm, P = 170 mm)
    16ขนาดเม็ดมีด – ความยาวคมตัด 16 mm (TN.. 1604..); 22 = TN.. 2204..

    การกำหนดรหัสเป็นไปตามระบบรหัส ISO 5608 สำหรับด้ามมีดกลึง

    อะไหล่

    อะไหล่สำหรับด้ามมีดกลึงระบบ System D ประกอบด้วยชุดแคลมป์ แผ่นรอง (shim) สกรูยึดแผ่นรอง และประแจ ควรใช้อะไหล่แท้ของ Dormer Pramet และเปลี่ยนแผ่นรองที่สึกหรอหรือแคลมป์ที่ชำรุด เพื่อให้เม็ดมีดวางตัวได้อย่างแม่นยำ

    ข้อแนะนำในการใช้งาน

    • ทำความสะอาดร่องวางเม็ดมีดและแผ่นรองก่อนหมุนเปลี่ยนคมหรือเปลี่ยนเม็ดมีด
    • ตรวจสอบให้เม็ดมีดวางราบบนแผ่นรองและแนบชิดผนังร่องก่อนขันแคลมป์
    • ขันแคลมป์ด้วยประแจที่ถูกต้อง และอย่าขันแน่นเกินไป
    • ตั้งคมตัดให้ตรงกับระดับกึ่งกลางชิ้นงาน และให้ระยะยื่นของด้ามมีดกลึงสั้นที่สุดเท่าที่ทำได้
    • เลือกเกรดเม็ดมีด ตัวหักเศษ และค่าการตัด ตามวัสดุชิ้นงานและคำแนะนำของผู้ผลิตเม็ดมีด

     

    ซีรีส์ DTGN(RL) EXT จาก Dormer Pramet (แบรนด์ Pramet) คือกลุ่มด้ามมีดกลึงมาตรฐาน ISO สำหรับงานกลึงภายนอกบนเครื่องกลึง CNC และเครื่องกลึงทั่วไป ด้ามมีดกลึงใช้ระบบแคลมป์คู่ System D ในการจับยึดเม็ดมีดสามเหลี่ยม (60°) แบบเนกาทีฟที่มีมุมหลบ 0° และวางเม็ดมีดไว้ที่มุมเข้างาน 91° บนก้านด้ามแบบเยื้อง ตัวอย่างเช่น DTGNL 2020 K 16 เป็นด้ามมีดกลึงแบบซ้าย ขนาดก้านด้าม 20 × 20 mm ความยาวใช้งาน 125 mm สำหรับเม็ดมีด TN.. 1604..

    คุณสมบัติเด่น

    • แคลมป์คู่ System D ยึดเม็ดมีดในร่องวางเม็ดมีดได้อย่างมั่นคง เหมาะทั้งกับสภาพงานที่มั่นคงและไม่มั่นคง
    • ใช้กับเม็ดมีด TN.. 1604.. (วงกลมแนบใน 9.525 mm หนา 4.76 mm) หรือเม็ดมีด TN.. 2204.. (วงกลมแนบใน 12.7 mm หนา 4.76 mm)
    • มุมเข้างาน 91° ร่วมกับก้านด้ามแบบเยื้อง ช่วยให้กลึงชนบ่าได้ และใช้กลึงเรียวได้
    • รูปทรงคมตัดแบบเนกาทีฟที่มีมุมคายตั้งฉาก -6° และมุมเอียงคมตัด -6° ให้คมตัดที่แข็งแรง และเม็ดมีดแบบเนกาทีฟสามารถใช้งานได้ทั้งสองด้าน
    • มีทั้งแบบมือขวา (R) และแบบมือซ้าย (L) ก้านด้ามสี่เหลี่ยมจัตุรัสตั้งแต่ 20 × 20 mm ถึง 32 × 32 mm
    • รองรับงานกลึงละเอียด งานกลึงปานกลาง และงานกลึงหยาบ โดยงานกลึงปานกลางเป็นการใช้งานหลัก

    การใช้งาน

    • งานกลึงปอกภายนอกตามแนวยาวทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า
    • งานกลึงเรียว (กลึงกรวย) ภายนอก
    • งานลบมุม
    • งานกลึงเพลา หมุด และชิ้นงานกลึงทั่วไป

     

    แบรนด์Dormer Pramet (Pramet)
    ซีรีส์DTGN(RL) EXT
    ประเภทเครื่องมือด้ามมีดกลึง ISO D สำหรับงานกลึงภายนอก
    ระบบจับยึดSystem D (แคลมป์คู่)
    รูปทรงเม็ดมีดT – สามเหลี่ยม 60° แบบเนกาทีฟ (มุมหลบ 0°)
    เม็ดมีดที่ใช้ได้TN.. 1604.. (วงกลมแนบใน 9.525 mm หนา 4.76 mm)
    TN.. 2204.. (วงกลมแนบใน 12.7 mm หนา 4.76 mm)
    มุมเข้างาน (κr)91°
    มุมคายตั้งฉาก (GAMO)-6°
    มุมเอียงคมตัด (LAMS)-6°
    ก้านด้ามสี่เหลี่ยมจัตุรัส แบบเยื้อง (off-set)
    ขนาดก้านด้าม (h × b)20 × 20 mm, 25 × 25 mm, 32 × 32 mm
    ความยาวใช้งาน (LF)125 mm, 150 mm, 170 mm
    ทิศทางการตัดR (มือขวา), L (มือซ้าย)
    ช่วงการใช้งานงานกลึงละเอียด, งานกลึงปานกลาง, งานกลึงหยาบ

     

    รุ่นทิศทางการตัดh (mm)b (mm)HF (mm)LF (mm)WF (mm)LH (mm)เม็ดมีด
    DTGNR/L 2020 K 16R, L2020201252525.4TN.. 1604..
    DTGNR/L 2525 M 16R, L2525251503224.6TN.. 1604..
    DTGNR/L 2525 M 22R, L2525251503232.1TN.. 2204..
    DTGNR 3232 P 22R3232 170 33.1TN.. 2204..

    h = ความสูงก้านด้าม, b = ความกว้างก้านด้าม, HF = ความสูงใช้งาน, LF = ความยาวใช้งาน, WF = ความกว้างใช้งาน, LH = ความยาวส่วนหัว ทุกขนาดมีหน่วยเป็น mm

     

    ด้ามมีดกลึง DTGN(RL) EXT มีก้านด้ามสี่เหลี่ยมจัตุรัสพร้อมส่วนหัวแบบเยื้องที่ปลายด้านหน้า เม็ดมีดสามเหลี่ยมแบบเนกาทีฟวางอยู่ในร่องวางเม็ดมีดบนแผ่นรอง (shim) และถูกยึดด้วยแคลมป์คู่ System D มุมคมตัดถูกตั้งไว้ที่มุมเข้างาน 91° และยื่นออกพ้นด้านข้างของก้านด้าม จึงสามารถกลึงชนบ่าได้

    • h × b – ความสูงก้านด้าม × ความกว้างก้านด้าม
    • LF – ความยาวใช้งาน วัดจากปลายท้ายของก้านด้ามถึงมุมคมตัด
    • WF – ความกว้างใช้งาน วัดจากด้านหลังของก้านด้ามถึงมุมคมตัด
    • HF – ความสูงใช้งาน วัดจากฐานก้านด้ามถึงคมตัด (เท่ากับ h)
    • LH – ความยาวส่วนหัว
    • γo -6° (มุมคายตั้งฉาก) และ λs -6° (มุมเอียงคมตัด) – เม็ดมีดถูกวางเอียงในร่องวางเม็ดมีดเพื่อให้ได้รูปทรงคมตัดแบบเนกาทีฟ

     

    วิธีเลือกด้ามมีดกลึง DTGN(RL) EXT ให้เหมาะสม

    • ขนาดก้านด้าม – เลือกก้านด้าม (20 × 20 mm, 25 × 25 mm หรือ 32 × 32 mm) ให้ตรงกับป้อมมีดหรือ turret ของเครื่องกลึง ก้านด้ามที่ใหญ่กว่าให้ความแข็งแกร่งสูงกว่า
    • ขนาดเม็ดมีด – ขนาด 16 (TN.. 1604..) เหมาะกับงานทั่วไปและงานกลึงละเอียด ส่วนขนาด 22 (TN.. 2204..) มีคมตัดยาวกว่า เหมาะกับความลึกการตัดที่มากขึ้นและงานกลึงหยาบ
    • ทิศทางการตัด – เลือก R หรือ L ตามทิศทางการป้อนและตำแหน่งติดตั้งเครื่องมือบนเครื่อง
    • เกรดเม็ดมีด – เลือกตามกลุ่มวัสดุชิ้นงาน: P (เหล็กกล้า), M (สแตนเลส), K (เหล็กหล่อ), N (โลหะนอกกลุ่มเหล็ก), S (โลหะผสมทนความร้อน), H (วัสดุชุบแข็ง)
    • ลักษณะงาน – มุมเข้างาน 91° เหมาะอย่างยิ่งกับงานกลึงปอกตามแนวยาวชนบ่าและงานกลึงเรียว สำหรับงานกลึงตามแบบที่ต้องกลึงย้อนกลับ ควรเลือกด้ามมีดกลึงสำหรับเม็ดมีดรูปข้าวหลามตัด 55° หรือ 35°
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
    ด้ามมีดกลึง ISO D_DTGN(RL) EXT | DORMER | MISUMI ประเทศไทย