ด้ามมีดกลึง ISO D_DTFN(RL) EXT

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet DTFN(RL) EXT คือด้ามมีดกลึงงานกลึงนอกมาตรฐาน ISO D พร้อมระบบแคลมป์คู่ (double clamp) สำหรับเม็ดมีดสามเหลี่ยมแบบเนกาทีฟ TN.. 1604.. รูปทรงตัดด้านหน้า 90° และด้ามแบบเยื้อง (offset) ออกแบบมาเพื่องานกลึงปาดหน้าที่ไม่มีบ่า มีให้เลือกทั้งรุ่นมือขวาและมือซ้าย
- รหัสรุ่นเป็นไปตามระบบรหัส ISO 5608 สำหรับด้ามมีดกลึง: D = ระบบแคลมป์คู่, T = เม็ดมีดสามเหลี่ยม, F = ตัดด้านหน้า 90° พร้อมด้ามแบบเยื้อง, N = มุมหลบเม็ดมีด 0°, R/L = ทิศทางการตัด, 2020/2525 = ความสูงและความกว้างด้ามเป็น mm, K/M = ความยาวรวม 125/150 mm, 16 = ขนาดเม็ดมีด (TN.. 16..)
- ใช้กับเม็ดมีดสามเหลี่ยมเนกาทีฟตระกูล TN.. 1604.. (เช่น แบบ TNMG, TNMA หรือ TNMM) และเลือกเกรดกับเบรกเกอร์เศษให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงานและลักษณะงาน
- ด้ามมือขวา (R) และมือซ้าย (L) ใช้แทนกันไม่ได้ ควรเลือกให้ตรงกับทิศทางการติดตั้งแท่นจับมีดหรือป้อมมีด และทิศทางการหมุนของสปินเดิลของเครื่อง
- ทำความสะอาดร่องรับเม็ดมีดและแผ่นรองเม็ดมีดก่อนหมุนเปลี่ยนคมหรือเปลี่ยนเม็ดมีด และขันแคลมป์ด้วยแรงบิดตามที่ Dormer Pramet แนะนำ
- ให้ระยะยื่นของเครื่องมือสั้นที่สุดเท่าที่ทำได้ และตั้งคมตัดให้ตรงระดับศูนย์กลางชิ้นงาน เพื่อลดการสั่นสะเทือนและได้ผิวงานที่ดีขึ้น
- เปลี่ยนแผ่นรองเม็ดมีดหรือแคลมป์ที่สึกหรอหรือเสียหายด้วยอะไหล่แท้ของ Dormer Pramet
ด้ามมีดกลึงซีรีส์ DTFN(RL) EXT จาก Dormer Pramet (แบรนด์สินค้า Pramet) เป็นด้ามมีดกลึงตามรหัส ISO สำหรับงานกลึงนอก ใช้ระบบแคลมป์คู่แบบ D แต่ละด้ามรองรับเม็ดมีดสามเหลี่ยมแบบเนกาทีฟที่มีวงกลมแนบใน 9.525 mm และความหนา 4.76 mm (รหัส ISO TN.. 1604..) โดยจัดวางในตำแหน่งตัดด้านหน้า 90° บนด้ามแบบเยื้อง
คุณสมบัติเด่น
- แคลมป์คู่แบบ D ยึดเม็ดมีดแน่นในร่องรับ ทำให้เม็ดมีดเนกาทีฟวางตัวได้มั่นคง
- รูปทรงตัดด้านหน้า 90° พร้อมด้ามแบบเยื้อง สำหรับงานกลึงปาดหน้าที่ไม่มีบ่า
- มุมคายเศษตั้งฉาก -6° จากบ่ารองเม็ดมีดแบบเนกาทีฟ
- มีรุ่นมือขวา (R) และมือซ้าย (L) ในด้ามสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 20 x 20 mm และ 25 x 25 mm
- เหมาะกับงานกลึงเก็บผิว งานกลึงปานกลาง และงานกลึงหยาบ ขึ้นอยู่กับเกรดและเบรกเกอร์เศษของเม็ดมีดที่เลือก
การใช้งาน
งานกลึงปาดหน้าผิวนอกบนเครื่องกลึง CNC และเครื่องกลึงทั่วไป โดยใช้เม็ดมีดเนกาทีฟ TN.. 1604.. กับชิ้นงานเหล็กกล้า สแตนเลส เหล็กหล่อ และวัสดุอื่นที่เข้ากับเกรดเม็ดมีด
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| แบรนด์ | Dormer Pramet (Pramet) |
| ประเภทเครื่องมือ | ด้ามมีดกลึงงานกลึงนอก ISO D |
| ระบบจับยึด | D: แคลมป์คู่ |
| เม็ดมีดที่ใช้ได้ | TN.. 1604.. สามเหลี่ยมแบบเนกาทีฟ, IC 9.525 mm, ความหนา 4.76 mm |
| รูปแบบด้าม | F: ตัดด้านหน้า 90°, ด้ามแบบเยื้อง |
| มุมหลบของเม็ดมีด | N: 0° (เม็ดมีดเนกาทีฟ) |
| มุมคายเศษตั้งฉาก | -6° |
| ทิศทางการตัด | R (มือขวา) / L (มือซ้าย) |
| ขนาดด้าม (h x b) | 20 x 20 mm และ 25 x 25 mm |
| ความยาวรวม | 125 mm (K) และ 150 mm (M) |
| ความยาวหัว | 23.6 mm |
| ลักษณะงาน | กลึงปาดหน้าผิวนอก: งานเก็บผิว, งานกลึงปานกลาง, งานกลึงหยาบ |
| รหัสรุ่น | รหัสสินค้า | มือตัด | h (mm) | b (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | มุมคายเศษ | เม็ดมีด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTFNR 2020 K 16 | 7028458 | R | 20 | 20 | 125 | 23.6 | -6° | TN.. 1604.. |
| DTFNL 2020 K 16 | 7028455 | L | 20 | 20 | 125 | 23.6 | -6° | TN.. 1604.. |
| DTFNR 2525 M 16 | 7028459 | R | 25 | 25 | 150 | 23.6 | -6° | TN.. 1604.. |
| DTFNL 2525 M 16 | 7028456 | L | 25 | 25 | 150 | 23.6 | -6° | TN.. 1604.. |
h = ความสูงด้าม, b = ความกว้างด้าม, l1 = ความยาวรวม, l2 = ความยาวหัว
ด้ามหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีร่องรับเม็ดมีดอยู่ที่ปลายด้านหน้า หัวด้ามเยื้องไปทางด้านที่ตัด เม็ดมีดสามเหลี่ยมถูกยึดด้วยแคลมป์คู่ โดยคมตัดหลักทำมุม 90° (ตัดด้านหน้า) รุ่น R และ L มีรูปทรงเป็นภาพสะท้อนกลับด้านของกันและกัน
- h: ความสูงด้าม 20 mm หรือ 25 mm
- b: ความกว้างด้าม 20 mm หรือ 25 mm
- l1: ความยาวรวม 125 mm หรือ 150 mm
- l2: ความยาวหัว 23.6 mm
- บ่ารองเม็ดมีด: มุมคายเศษตั้งฉาก -6° สำหรับเม็ดมีด TN.. 1604..
วิธีเลือกใช้งาน
- ขนาดด้าม: เลือก 2020 K 16 สำหรับตำแหน่งจับมีดขนาด 20 mm และ 2525 M 16 สำหรับตำแหน่งจับมีดขนาด 25 mm ควรใช้ด้ามขนาดใหญ่ที่สุดที่เครื่องรองรับเพื่อความแข็งแกร่งสูงสุด
- ทิศทางการตัด: รุ่น R หรือ L ต้องตรงกับการติดตั้งของเครื่อง ตรวจสอบด้านของแท่นจับมีดและทิศทางการหมุนสปินเดิลก่อนสั่งซื้อ
- ลักษณะงาน: DTFN ออกแบบมาสำหรับงานปาดหน้าที่ไม่มีบ่า หากต้องการกลึงปอกตามแนวยาวที่มีบ่าโดยใช้เม็ดมีด TN.. 1604.. ชนิดเดียวกัน รูปแบบ DTGN (ตัดด้านข้าง 90°) คือตัวเลือกที่เหมาะสม
การเลือกเม็ดมีดตามวัสดุชิ้นงาน (กลุ่มตาม ISO 513)
- P – เหล็กกล้า: ใช้เกรดกลุ่ม P ร่วมกับเบรกเกอร์เศษสำหรับงานเก็บผิวเมื่อกินลึกน้อย และเบรกเกอร์เศษสำหรับงานหยาบเมื่อกินลึกมาก
- M – สแตนเลส: ใช้เกรดกลุ่ม M ที่มีคมตัดคม เพื่อลดการแข็งตัวจากการตัดและการพอกติดที่คมตัด
- K – เหล็กหล่อ: ใช้เกรดกลุ่ม K ที่ทนการสึกหรอ คมตัดที่แข็งแรงช่วยในงานตัดแบบกระแทกเป็นช่วง
- N, S, H – โลหะนอกกลุ่มเหล็ก โลหะผสมทนความร้อน และวัสดุชุบแข็ง: เลือกเกรดเม็ดมีดที่ออกแบบเฉพาะสำหรับกลุ่มนั้น