ด้ามมีดกลึงข้อต่อก้านโพลีกอน ISO D - กลึงนอก_C.-DTJN(RL) EXT

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ด้ามมีดกลึงนอก Pramet แบบข้อต่อก้านโพลีกอน (PSC) ตามมาตรฐาน ISO 26623 พร้อมระบบจับยึดเม็ดมีดแบบ ISO D ชนิดดับเบิลแคลมป์ ใช้จับเม็ดมีดสามเหลี่ยมแบบเนกาทีฟ TN.. 1604.. ที่มุมคมตัด 93° สำหรับงานกลึงเรียว งานกลึงตามแบบทิศทางเดียวและหลายทิศทาง และงานกลึงปอกตามยาวทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า

    มาตรฐานและการกำหนดรหัส

    • อินเทอร์เฟซเครื่องจักร: ข้อต่อก้านโพลีกอนตามมาตรฐาน ISO 26623
    • การจับยึดเม็ดมีด: ISO D (System D) แบบดับเบิลแคลมป์
    • เม็ดมีดที่ใช้ได้: ISO TN.. 1604.. สามเหลี่ยมแบบเนกาทีฟมีรูกลาง วงกลมแนบใน 9.525 mm ความหนา 4.76 mm

    คำแนะนำและข้อควรระวังในการใช้งาน

    • ทำความสะอาดกรวยโพลีกอนและหน้าแปลนสัมผัสก่อนติดตั้ง เศษโลหะหรือสิ่งสกปรกจะลดความแข็งแกร่งและความแม่นยำในการตั้งซ้ำ
    • เลือกรุ่นมือซ้าย (L) หรือมือขวา (R) ให้เหมาะกับทิศทางของป้อมมีดและทิศทางป้อนเข้าหาบ่า
    • รักษาบ่ารองเม็ดมีดและตัวแคลมป์ให้ปราศจากเศษโลหะ และตรวจสอบความเสียหายของบ่ารองทุกครั้งที่หมุนเปลี่ยนคมเม็ดมีด
    • ใช้น้ำหล่อเย็นผ่านภายในเมื่อเครื่องจักรรองรับ เพื่อช่วยระบายเศษและควบคุมความร้อน
    • เลือกขนาด PSC (C4 หรือ C5) ให้ตรงกับข้อต่อบนสปินเดิลหรือป้อมมีดของเครื่องจักร

     

    ซีรีส์ C.-DTJN(RL) EXT จาก Dormer Pramet (แบรนด์ Pramet) คือด้ามมีดกลึงนอกที่ใช้ข้อต่อก้านโพลีกอน (PSC) ตามมาตรฐาน ISO 26623 ด้ามแต่ละรุ่นใช้ระบบจับยึดแบบ ISO D (System D) ชนิดดับเบิลแคลมป์ เพื่อจับเม็ดมีดสามเหลี่ยมแบบเนกาทีฟที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน 9.525 mm และความหนา 4.76 mm (รหัส ISO TN.. 1604..) โดยวางคมตัดด้านข้างที่มุม 93° บนหัวแบบเยื้องศูนย์

    คุณสมบัติเด่น

    • ข้อต่อก้านโพลีกอน: กรวยโพลีกอนแบบเรียวร่วมกับการสัมผัสที่หน้าแปลนให้ความแข็งแกร่งสูง มีความแม่นยำ ±2 μm ในแนวแกน X, Y และ Z จึงเปลี่ยนเครื่องมือได้รวดเร็วและตั้งซ้ำได้แม่นยำ
    • กรวยโพลีกอนรูปสามเหลี่ยมความเรียว 1/20 ตัวด้ามทำจากเหล็กกล้าเพื่อความเหนียวสูง และมีช่องน้ำหล่อเย็นภายใน
    • ระบบจับยึดดับเบิลแคลมป์ ISO D กดเม็ดมีดลงจากด้านบนและดึงเข้าแนบบ่ารองผ่านรูของเม็ดมีด ช่วยให้การตัดเฉือนมีเสถียรภาพ
    • รูปทรงคมตัดด้านข้าง 93° ทำให้เครื่องมือเพียงตัวเดียวกลึงขนาดโต เรียว และโปรไฟล์ได้จนชิดบ่า
    • มีทั้งรุ่นมือซ้าย (L) และมือขวา (R) ในขนาด PSC C4 และ C5

    การใช้งาน

    งานกลึงเรียว งานกลึงตามแบบทิศทางเดียวและหลายทิศทาง และงานกลึงปอกตามยาวทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า บนเครื่องกลึง เครื่องเทิร์นนิงเซ็นเตอร์ และเครื่องจักรมัลติทาสก์ที่ใช้อินเทอร์เฟซ PSC ข้อต่อแบบเปลี่ยนเร็วช่วยลดเวลาตั้งเครื่อง

     

    แบรนด์Pramet (Dormer Pramet)
    ซีรีส์C.-DTJN(RL) EXT
    ประเภทเครื่องมือด้ามมีดกลึงนอก
    การต่อเข้ากับเครื่องจักรข้อต่อก้านโพลีกอน (PSC) ตาม ISO 26623 ขนาด C4 และ C5
    ระบบจับยึดเม็ดมีดISO D (System D) แบบดับเบิลแคลมป์
    รูปแบบด้ามDTJN: T = เม็ดมีดสามเหลี่ยม, J = คมตัดด้านข้าง 93°, N = เม็ดมีดเนกาทีฟ
    มุมคมตัดของเครื่องมือ93°
    เม็ดมีดสามเหลี่ยมแบบเนกาทีฟ TN.. 1604.. (วงกลมแนบใน 9.525 mm ความหนา 4.76 mm)
    ทิศทางมือมือซ้าย (L) / มือขวา (R)
    ความกว้าง / ความยาวใช้งาน27 mm / 50 mm (C4), 35 mm / 60 mm (C5)
    สารหล่อเย็นมีช่องน้ำหล่อเย็นภายใน
    วัสดุตัวด้ามเหล็กกล้า

     

    รหัสสินค้าทิศทางมือขนาด PSCเส้นผ่านศูนย์กลางข้อต่อ (mm)ความกว้างใช้งาน WF (mm)ความยาวใช้งาน LF (mm)มุมคมตัดเม็ดมีด
    C4-DTJNL-27050-16มือซ้ายC440275093°TN.. 1604..
    C4-DTJNR-27050-16มือขวาC440275093°TN.. 1604..
    C5-DTJNL-35060-16มือซ้ายC550356093°TN.. 1604..
    C5-DTJNR-35060-16มือขวาC550356093°TN.. 1604..

    ความกว้างใช้งานและความยาวใช้งานระบุไว้ในรหัสสินค้าด้วย เช่น 27050 = WF 27 mm และ LF 50 mm

     

    ด้ามมีดกลึงนี้มีข้อต่อก้านโพลีกอน (ISO 26623) ทางด้านเครื่องจักร ซึ่งประกอบด้วยกรวยโพลีกอนรูปสามเหลี่ยมแบบเรียวกับหน้าแปลนสัมผัส และมีหัวตัดแบบเยื้องศูนย์ทางด้านชิ้นงานพร้อมบ่ารองเม็ดมีดสามเหลี่ยมและตัวจับยึดดับเบิลแคลมป์ ISO D

    • เส้นผ่านศูนย์กลางข้อต่อ: 40 mm สำหรับขนาด C4 และ 50 mm สำหรับขนาด C5
    • ความกว้างใช้งาน WF (วัดจากแนวศูนย์กลางของข้อต่อถึงมุมคมตัด): 27 mm สำหรับ C4 และ 35 mm สำหรับ C5
    • ความยาวใช้งาน LF (ระยะยื่นจากหน้าแปลนถึงมุมคมตัด): 50 mm สำหรับ C4 และ 60 mm สำหรับ C5
    • คมตัดหลักตั้งที่มุมคมตัดของเครื่องมือ 93° รุ่นมือซ้ายและมือขวามีรูปทรงสมมาตรกลับด้านกัน

     

    วิธีเลือกใช้งาน

    • ขนาดข้อต่อ: C4 (เส้นผ่านศูนย์กลางข้อต่อ 40 mm) หรือ C5 (เส้นผ่านศูนย์กลางข้อต่อ 50 mm) ให้ตรงกับอินเทอร์เฟซของเครื่องจักร ขนาด C5 ที่ใหญ่กว่ามีความกว้างใช้งานมากกว่าและระยะยื่นยาวกว่า
    • ทิศทางมือ: รุ่นมือขวา (R) และมือซ้าย (L) มีรูปทรงสมมาตรกลับด้านกัน เลือกรุ่นที่ป้อนเข้าหาบ่าตามการจัดตั้งเครื่องของคุณ
    • รูปทรงเม็ดมีด: เม็ดมีดสามเหลี่ยม TN.. มุม 60° ที่มุมเข้า 93° กลึงได้จนชิดบ่า และเม็ดมีดสามเหลี่ยมเนกาทีฟแบบสองหน้าให้คมตัดได้สูงสุด 6 คม
    • เกรดเม็ดมีดและเบรกเกอร์ตามวัสดุชิ้นงาน: Dormer Pramet แบ่งวัสดุชิ้นงานออกเป็นหกกลุ่ม (P เหล็กกล้า, M สแตนเลส, K เหล็กหล่อ, N โลหะนอกกลุ่มเหล็ก, S โลหะผสมทนความร้อนและไทเทเนียม, H เหล็กชุบแข็ง) ให้เลือกเกรดและเบรกเกอร์ของเม็ดมีด TN.. 1604.. ตามกลุ่มวัสดุ และตามงานกลึงละเอียด งานกลึงปานกลาง หรืองานกลึงหยาบ
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
    ด้ามมีดกลึงข้อต่อก้านโพลีกอน ISO D - กลึงนอก_C.-DTJN(RL) EXT | DORMER | MISUMI ประเทศไทย