ด้ามมีดกลึง ISO P_PSSN(RL) EXT

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ด้ามมีดกลึง Pramet PSSN(RL) EXT สำหรับงานกลึงนอก ใช้ระบบจับยึดแบบคันโยก ISO P กับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส SN.. มุมขอบตัด 45° และด้ามแบบออฟเซ็ตทำให้ด้ามเดียวใช้งานได้ทั้งการลบมุม กลึงเรียว กลึงตามแบบ และกลึงปาดหน้าหรือกลึงปอกตามแนวยาวแบบไม่มีบ่า

    มาตรฐานรหัสเครื่องมือ

    รหัสเครื่องมือเป็นไปตามระบบการกำหนดรหัส ISO 5608 สำหรับด้ามมีดกลึง โดยรหัสระบุระบบจับยึด รูปทรงเม็ดมีด รูปแบบด้าม มุมหลบของเม็ดมีด ทิศทางการตัด ขนาดด้าม ความยาวด้าม และขนาดเม็ดมีด

    คำแนะนำการใช้งาน

    • ใช้เฉพาะเม็ดมีดเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีขนาดตรงกัน เช่น เม็ดมีด SN.. 1204.. สำหรับด้ามขนาด 12
    • ทำความสะอาดช่องวางเม็ดมีดและพื้นผิวสัมผัสก่อนติดตั้งเม็ดมีดหรือหมุนเปลี่ยนไปใช้คมตัดใหม่
    • ขันคันโยกจับยึดให้แน่นแต่ไม่แน่นเกินไป และเปลี่ยนชิ้นส่วนจับยึดที่สึกหรอ
    • ตั้งมุมคมตัดให้อยู่ที่ระดับศูนย์กลางของชิ้นงาน
    • ให้ระยะยื่นของด้ามจากแท่นจับมีดหรือป้อมมีดสั้นที่สุดเท่าที่ทำได้เพื่อลดการสั่นสะเทือน
    • เลือกด้ามมือซ้าย (L) หรือมือขวา (R) ตามทิศทางการป้อนและการวางตำแหน่งป้อมมีดของเครื่องกลึง
    • สวมแว่นตานิรภัยขณะทำงาน เนื่องจากเศษโลหะร้อนและคม

    หมายเหตุเกี่ยวกับด้ามรุ่นปัจจุบัน

    Dormer Pramet ได้เปิดตัวด้ามมีดกลึงแบบ P (จับยึดแบบคันโยก) รุ่นใหม่ที่มีการออกแบบใหม่และผ่านการชุบผิวนิกเกิล ด้ามรุ่นเดิมจะถูกทดแทนในสต็อกตามหลักเข้าก่อนออกก่อน และอะไหล่ ขนาดบางส่วน หรือมุมการตั้งบางมุมอาจแตกต่างจากด้ามรุ่นก่อน ควรตรวจสอบความเข้ากันได้ของอะไหล่เมื่อเปลี่ยนแทนด้ามรุ่นเก่า

     

    ซีรีส์ PSSN(RL) EXT จาก Dormer Pramet คือกลุ่มด้ามมีดกลึงสำหรับงานกลึงนอกที่ใช้กับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสชนิด ISO SN.. สำหรับเครื่องกลึง CNC และเครื่องกลึงแบบธรรมดา เม็ดมีดถูกจับยึดด้วยระบบคันโยก ISO P ผ่านรูกลางของเม็ดมีด และวางทำมุมขอบตัด 45° บนด้ามแบบออฟเซ็ต ทำให้ด้ามเดียวรองรับงานกลึงนอกได้หลากหลาย

    ขนาดที่ใช้งานทั่วไปคือ PSSNL 2020 K 12 ซึ่งเป็นด้ามมือซ้าย ขนาดด้าม 20 mm x 20 mm ความยาวใช้งาน 125 mm ใช้กับเม็ดมีด SN.. 1204.. ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน 12.7 mm และความหนา 4.76 mm

    คุณสมบัติเด่น

    • ระบบจับยึดแบบคันโยก ISO P ช่วยให้เม็ดมีดเนกาทีฟ SN.. แนบแน่นและวางตำแหน่งซ้ำได้แม่นยำ
    • มุมขอบตัด 45° ใช้ด้ามเดียวได้ทั้งการลบมุม กลึงเรียว กลึงตามแบบ กลึงปาดหน้า และกลึงแบบไม่มีบ่า
    • ด้ามแบบออฟเซ็ต มีทั้งรุ่นมือขวา (R) และมือซ้าย (L)
    • มุมคายเศษตั้งฉากเป็นลบ -8° ในขนาดที่มีการเผยแพร่ข้อมูล
    • ด้ามรุ่นปัจจุบันผลิตจากเหล็กกล้าเครื่องมือคุณภาพสูงชุบนิกเกิล เพิ่มความทนทานต่อการเกิดออกซิเดชันและการสึกหรอ
    • เหมาะกับงานกลึงปานกลางและงานกลึงหยาบเป็นหลัก ใช้กับงานกลึงละเอียดได้ และใช้ได้ทั้งในสภาวะการทำงานที่มั่นคงและไม่มั่นคง

    การใช้งานทั่วไป

    การลบมุม (ลบคม) การกลึงเรียว (กลึงกรวย) การกลึงตามแบบทั้งทิศทางเดียวและหลายทิศทาง การกลึงปาดหน้าแบบไม่มีบ่า และการกลึงปอกตามแนวยาวแบบไม่มีบ่าบนผิวนอกของชิ้นงาน

     

    ผู้ผลิตDormer Pramet (แบรนด์ Pramet)
    ซีรีส์PSSN(RL) EXT
    ประเภทเครื่องมือด้ามมีดกลึงสำหรับงานกลึงนอก ด้ามหน้าตัดสี่เหลี่ยม
    ระบบจับยึดISO P จับยึดแบบคันโยก (จับยึดผ่านรู)
    เม็ดมีดที่ใช้ได้เม็ดมีดเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ISO SN..
    มุมขอบตัด (KAPR)45°
    มุมคายเศษตั้งฉาก (GAMO)-8° (ขนาด 2020 K 12 ถึง 4040 S 19)
    รูปแบบด้ามด้ามแบบออฟเซ็ต
    ทิศทางการตัดR (มือขวา) หรือ L (มือซ้าย)
    วัสดุตัวด้ามเหล็กกล้าเครื่องมือชุบนิกเกิล
    ขนาดด้าม (H x B)20 x 20, 25 x 25, 32 x 25, 32 x 32, 40 x 40, 50 x 50 mm
    PSSNL 2020 K 12มือซ้าย H 20 mm, B 20 mm, LF 125 mm, LH 36 mm, OAL 133.3 mm, เม็ดมีด SN.. 1204.. (IC 12.7 mm, ความหนา 4.76 mm)

     

    รหัสรุ่นทิศทางการตัดเม็ดมีดIC (mm)H (mm)B (mm)LF (mm)LH (mm)WF (mm)OAL (mm)
    PSSNR / PSSNL 2020 K 12ขวา / ซ้ายSN.. 1204..12.7202012536 133.3
    PSSNR / PSSNL 2525 M 12ขวา / ซ้ายSN.. 1204..12.72525150   
    PSSNL 3225 P 15ซ้าย  32251704232180.2
    PSSNR 3232 P 19ขวาSN.. 1906..19.05323217045 182.5
    PSSNL 4040 S 19ซ้าย 19.05404025045  
    PSSNL 5050 T 25ซ้ายSN.. 2507..25.450503005060 

    H = ความสูงด้าม (เท่ากับความสูงใช้งาน HF), B = ความกว้างด้าม, LF = ความยาวใช้งาน, LH = ความยาวส่วนหัว, WF = ความกว้างใช้งาน, OAL = ความยาวรวม, IC = เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบในของเม็ดมีด ควรตรวจสอบการมีจำหน่ายของแต่ละขนาดและทิศทางการตัดก่อนสั่งซื้อ

     

    ด้ามประกอบด้วยตัวด้ามตันหน้าตัดสี่เหลี่ยมและส่วนหัวแบบออฟเซ็ตที่ปลายด้านหน้า ช่องวางเม็ดมีดที่ส่วนหัวจับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสให้ทำมุมขอบตัด 45° ทำให้เม็ดมีดตัดได้ทั้งในแนวแกน (กลึงปอกตามแนวยาว) และแนวรัศมี (กลึงปาดหน้า) เม็ดมีดถูกยึดด้วยคันโยกที่กดผ่านรูกลางของเม็ดมีด รุ่นมือซ้าย (L) มีรูปทรงสมมาตรกลับด้านกับรุ่นมือขวา (R)

    • H: ความสูงด้าม เท่ากับความสูงใช้งาน (ความสูงปลายคมตัด) HF
    • B: ความกว้างด้าม
    • LF: ความยาวใช้งาน วัดจากปลายท้ายด้ามถึงมุมคมตัด
    • LH: ความยาวส่วนหัว
    • WF: ความกว้างใช้งาน วัดจากด้านอ้างอิงของด้ามถึงมุมคมตัด
    • OAL: ความยาวรวมของด้าม

    ขนาดของ PSSNL 2020 K 12: ความสูงด้าม H 20 mm, ความกว้างด้าม B 20 mm, ความยาวใช้งาน LF 125 mm, ความยาวส่วนหัว LH 36 mm, ความยาวรวม OAL 133.3 mm

     

    วิธีเลือกด้ามมีดกลึง PSSN(RL) EXT

    • ขนาดด้าม: เลือก H x B ให้ตรงกับแท่นจับมีดหรือช่องป้อมมีด เช่น 20 x 20 mm สำหรับ PSSNL 2020 K 12
    • ทิศทางการตัด: เลือก L (มือซ้าย) หรือ R (มือขวา) ตามทิศทางการป้อนและลักษณะการจับด้ามบนป้อมมีด
    • ขนาดเม็ดมีด: ด้ามขนาด 12 ใช้กับเม็ดมีด SN.. 1204.. (IC 12.7 mm) ส่วนด้ามขนาดใหญ่ขึ้นใช้เม็ดมีดที่ใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับความลึกในการตัดที่มากขึ้นและงานกลึงหยาบหนัก
    • ลักษณะงาน: มุม 45° เหมาะกับการลบมุม กลึงปาดหน้า และกลึงแบบไม่มีบ่า แต่ไม่สามารถกลึงบ่าฉาก 90° ได้ หากต้องการกลึงบ่าฉากให้เลือกด้ามแบบ 95° เช่น PCLN หรือ PWLN

    การเลือกเม็ดมีดตามวัสดุชิ้นงาน

    เลือกเกรดเม็ดมีดและรูปแบบตัวหักเศษให้เหมาะกับกลุ่มวัสดุชิ้นงานตาม ISO 513 ได้แก่ P (เหล็กกล้า) M (เหล็กกล้าไร้สนิม) K (เหล็กหล่อ) N (โลหะนอกกลุ่มเหล็ก) S (ซูเปอร์อัลลอยทนความร้อนและไทเทเนียม) และ H (เหล็กชุบแข็ง) ใช้เกรดที่เหนียวกว่าและตัวหักเศษที่แข็งแรงกว่าสำหรับงานกลึงหยาบและงานตัดกระแทก และใช้รูปแบบคมที่คมกว่าสำหรับงานกลึงละเอียด

    ความหมายของรหัส PSSNL 2020 K 12

    Pระบบจับยึดแบบคันโยก (จับยึดผ่านรู)
    Sเม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส
    Sรูปแบบด้ามที่มีคมตัดด้านข้าง 45°
    Nมุมหลบของเม็ดมีด 0° (เม็ดมีดเนกาทีฟ)
    Lมือซ้าย
    2020ความสูงด้าม 20 mm และความกว้างด้าม 20 mm
    Kความยาวด้าม 125 mm
    12ขนาดคมตัดของเม็ดมีด 12 (IC 12.7 mm)
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
    ด้ามมีดกลึง ISO P_PSSN(RL) EXT | DORMER | MISUMI ประเทศไทย