ด้ามมีดกลึง ISO P_PSKN(RL) EXT

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ด้ามมีดกลึงสำหรับกลึงนอกของ Pramet ระบบจับยึดแบบคันโยก ISO P สำหรับเม็ดมีดสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบเนกาทีฟ SN.. ด้ามแบบออฟเซ็ต มุมคมตัด 75° (ตัดด้านปลาย) ออกแบบมาสำหรับงานปาดหน้าแบบไม่มีบ่าเป็นหลัก มีทั้งรุ่นมือขวา (R) และมือซ้าย (L) ขนาดด้ามตั้งแต่ 20 x 20 mm ถึง 50 x 50 mm

    ความหมายของรหัสตาม ISO 5608 (ตัวอย่าง: PSKNL 2020 K 12)

    • P – ระบบจับยึด: ล็อกด้วยคันโยกผ่านรูของเม็ดมีด
    • S – รูปทรงเม็ดมีด: สี่เหลี่ยมจัตุรัส
    • K – รูปแบบด้ามมีดกลึง: ตัดด้านปลาย 75°
    • N – มุมหลบของเม็ดมีด: 0° (เม็ดมีดเนกาทีฟ)
    • L – ทิศทางการตัด: มือซ้าย (R = มือขวา)
    • 2020 – ความสูงด้าม 20 mm x ความกว้างด้าม 20 mm
    • K – ความยาวเครื่องมือ 125 mm
    • 12 – ขนาดเม็ดมีด (ความยาวคมตัด, SN.. 1204..)

    อะไหล่

    ชุดอะไหล่ตามแค็ตตาล็อกของ Pramet: PS22 สำหรับ 2020 K 12, PS20 สำหรับ 2525 M 12, PS40 สำหรับ 3225 P 15 โดยชุด PS22 ประกอบด้วย SNU 120312, PU 02, US 42 (M8x21.0), NT 05, MT 05 และ HXK 4

    ข้อแนะนำในการใช้งาน

    • เม็ดมีดไม่รวมอยู่กับด้ามมีดกลึง ควรสั่งเม็ดมีด SNM. ..-E ให้ตรงกับขนาดของด้าม (ดูตารางสเปก)
    • ตั้งคมตัดให้อยู่ที่ระดับศูนย์กลางชิ้นงาน ด้วยการออกแบบ h=h1 ความสูงของคมตัดจะเท่ากับความสูงของด้าม
    • ทำความสะอาดบ่ารองรับเม็ดมีดและแผ่นรองก่อนเปลี่ยนคม และขันสกรูคันโยกให้แน่นด้วยประแจที่เหมาะสม
    • ยื่นเครื่องมือออกให้สั้นที่สุดเท่าที่ทำได้เพื่อลดการสั่นสะเทือน
    • การเลือกทิศทางการตัด: เลือก R หรือ L ตามทิศทางการป้อนและการติดตั้งเครื่องมือบนเครื่องกลึง

     

    Pramet PSKN(RL) EXT – ด้ามมีดกลึงสำหรับกลึงนอก ISO P

    ซีรีส์ PSKN(RL) EXT จาก Dormer Pramet (แบรนด์ Pramet) คือกลุ่มด้ามมีดกลึงสำหรับกลึงนอกที่ใช้ระบบจับยึดแบบคันโยก ISO P โดยคันโยกจะดึงเม็ดมีดสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบเนกาทีฟ (แบบ SN..) ผ่านรูกลางของเม็ดมีด ให้แนบแน่นกับบ่ารองรับและแผ่นรองเม็ดมีด ช่วยให้จับยึดได้มั่นคง และเปลี่ยนคมเม็ดมีดได้รวดเร็วและง่ายดาย

    ด้ามมีดกลึงรุ่นนี้มีด้ามแบบออฟเซ็ตและมุมคมตัด 75° สำหรับตัดด้านปลาย Dormer Pramet กำหนดให้ใช้สำหรับงานปาดหน้าแบบไม่มีบ่า และงานลบมุมก็เป็นการใช้งานที่พบได้ทั่วไป

    คุณสมบัติเด่น

    • ระบบจับยึดแบบคันโยก ISO P ผ่านรูของเม็ดมีด ให้ตำแหน่งเม็ดมีดมั่นคงและทำซ้ำได้แม่นยำ
    • มุมคมตัด 75° พร้อมการวางเม็ดมีดแบบเนกาทีฟ: มุมเอียงคมตัด -6° มุมคายเศษตั้งฉาก -6°
    • รองรับเม็ดมีดสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบเนกาทีฟ SNM. ..-E ขนาด 12, 15, 19 และ 25 ตามขนาดของด้ามมีดกลึง (ตัวอย่าง SNM. 1204..-E: วงกลมแนบใน 12.7 mm ความหนา 4.76 mm)
    • มีทั้งรุ่นมือขวา (R) และมือซ้าย (L) โดยตัวอักษร L ใน PSKNL หมายถึงรุ่นมือซ้าย
    • ใช้งานหลักสำหรับงานกลึงหยาบและงานกลึงระดับกลาง เหมาะทั้งกับสภาพการทำงานที่มั่นคงและไม่มั่นคง

    การใช้งาน

    งานปาดหน้าแบบไม่มีบ่าและงานลบมุมภายนอก บนเครื่องกลึง CNC และเครื่องกลึงทั่วไป ใช้งานหลักกับวัสดุชิ้นงานกลุ่ม ISO P, M, K, S และ H และสามารถใช้กับวัสดุกลุ่ม ISO N ได้

     

    แบรนด์Dormer Pramet (Pramet)
    ซีรีส์PSKN(RL) EXT
    ประเภทเครื่องมือด้ามมีดกลึงสำหรับกลึงนอก ด้ามสี่เหลี่ยม แบบออฟเซ็ต
    ระบบจับยึดISO P – ล็อกด้วยคันโยกผ่านรูของเม็ดมีด
    ประเภทเม็ดมีดเม็ดมีดสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบเนกาทีฟ SN.. (SNM. ..-E)
    มุมคมตัด (κr)75°
    มุมเอียงคมตัด (λs)-6°
    มุมคายเศษตั้งฉาก (γo)-6°
    ทิศทางการตัดR (มือขวา) / L (มือซ้าย)
    ขนาดด้าม (h x b)20 x 20 mm – 50 x 50 mm
    ความยาวรวม (l1)125 mm – 300 mm
    ขนาดเม็ดมีดSNM. 1204..-E / SNM. 1506..-E / SNM. 1906..-E / SNM. 2507..-E
    งานหลักปาดหน้าแบบไม่มีบ่า, ลบมุม
    วัสดุชิ้นงานISO P, M, K, S, H (ใช้งานหลัก) / ISO N (ใช้งานได้)

     

    รหัส ISOh=h1 (mm)b (mm)f (mm)l1 (mm)l2 (mm)a (mm)เม็ดมีด
    PSKNR/L 2020 K 12202025125363.1SNM. 1204..-E
    PSKNR/L 2525 M 12252532150363.1SNM. 1204..-E
    PSKNR/L 3225 P 15322532170403.9SNM. 1506..-E
    PSKNR/L 3232 P 19323240170454.6SNM. 1906..-E
    PSKNR/L 4040 S 19404050250454.6SNM. 1906..-E
    PSKNR/L 4040 S 25404050250506.5SNM. 2507..-E
    PSKNR/L 5050 T 25505060300506.5SNM. 2507..-E

    ขนาดตามแค็ตตาล็อกของ Pramet มุมเอียงคมตัด λs -6° และมุมคายเศษตั้งฉาก γo -6° สำหรับทุกขนาด PSKNR = มือขวา, PSKNL = มือซ้าย

     

    ด้ามมีดกลึงสำหรับกลึงนอก ด้ามสี่เหลี่ยมแบบออฟเซ็ต รุ่นมือซ้าย (L) มีรูปทรงเป็นภาพสะท้อนกลับด้านของรุ่นมือขวา (R)

    • h – ความสูงของด้าม; h1 – ความสูงของคมตัด เท่ากับ h (h=h1)
    • b – ความกว้างของด้าม
    • l1 – ความยาวรวมของด้ามมีดกลึง
    • l2 – ความยาวส่วนหัว (สูงสุด)
    • f – ความกว้างใช้งาน วัดจากด้านหลังของด้ามถึงมุมคมตัด
    • a – ระยะตำแหน่งของมุมคมตัดตามที่ระบุในแค็ตตาล็อกของ Pramet

    เม็ดมีดสี่เหลี่ยมจัตุรัสวางอยู่ในช่องวางเม็ดมีดที่ปลายส่วนหัว โดยมีมุมคมตัด 75° (κr) และวางแบบเนกาทีฟ (λs -6°, γo -6°) จับยึดด้วยคันโยกผ่านรูกลางของเม็ดมีด และคมตัดหลักหันเข้าหาหน้าปลายของชิ้นงานสำหรับงานปาดหน้า

     

    วิธีเลือกด้ามมีดกลึงให้เหมาะกับงาน

    • ลักษณะงาน: PSKN (ตัดด้านปลาย 75°) ใช้สำหรับงานปาดหน้าแบบไม่มีบ่า สำหรับงานกลึงปอกตามแนวยาว ควรพิจารณาด้ามมีดกลึงแบบ ISO P รุ่นอื่นในกลุ่มเดียวกัน เช่น PSBN (ตัดด้านข้าง 75°), PSSN (ตัดด้านข้าง 45°) หรือ PSDNN (45° แบบกลาง)
    • ขนาดด้าม: เลือกขนาดด้าม (h x b) ให้ตรงกับช่องจับเครื่องมือของเครื่องกลึง: 20 x 20 mm, 25 x 25 mm, 32 x 25 mm, 32 x 32 mm, 40 x 40 mm หรือ 50 x 50 mm
    • ขนาดเม็ดมีด: เม็ดมีดขนาดใหญ่ (ขนาด 19 หรือ 25) ให้คมตัดยาวกว่าและแข็งแรงกว่าสำหรับงานกลึงหยาบหนัก ส่วนขนาด 12 เหมาะกับงานปาดหน้าทั่วไปบนเครื่องกลึงขนาดเล็กและขนาดกลาง
    • วัสดุชิ้นงาน: ใช้ได้กับ ISO P (เหล็ก), M (สเตนเลส), K (เหล็กหล่อ), S (โลหะผสมทนความร้อน) และ H (วัสดุชุบแข็ง) ควรเลือกเกรดเม็ดมีดและร่องหักเศษให้เหมาะกับกลุ่มวัสดุ
    • ทางเลือกด้านการจับยึด: หากต้องการความแข็งแรงในการจับยึดสูงสุด Pramet ยังมีซีรีส์ DSKN(RL) EXT ที่จับยึดแบบดับเบิลแคลมป์สำหรับเม็ดมีดประเภทเดียวกัน