ด้ามมีดกลึง ISO P_PSDNN EXT

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Pramet PSDNN 2020 K 12 คือด้ามมีดกลึงสำหรับงานกลึงนอกในระบบ ISO P แบบล็อกเม็ดมีดด้วยคันโยก หัวแบบกลาง (นิวทรัล) ทำมุม 45° บนก้านด้ามตรงขนาด 20 mm × 20 mm ใช้กับเม็ดมีดสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบเนกาทีฟ SN.. 1204.. ออกแบบมาสำหรับงานลบมุม งานกลึงเรียว งานกลึงตามแบบได้ทั้งทิศทางเดียวและหลายทิศทาง และงานกลึงปอกตามแนวยาวที่ไม่มีบ่า

    ความหมายของรหัส ISO (ISO 5608)

    Pระบบจับยึด: จับยึดด้วยคันโยกผ่านรูของเม็ดมีด
    Sรูปทรงเม็ดมีด: สี่เหลี่ยมจัตุรัส
    Dรูปแบบเครื่องมือ: มุมคมตัด 45° หัวแบบกลาง
    Nมุมหลบของเม็ดมีด: 0° (เม็ดมีดแบบเนกาทีฟ)
    Nทิศทางของเครื่องมือ: แบบกลาง
    2020ความสูงก้านด้าม 20 mm × ความกว้างก้านด้าม 20 mm
    Kความยาวเครื่องมือ 125 mm
    12รหัสขนาดเม็ดมีด: ความยาวคมตัดของเม็ดมีด SN.. 1204..

    คำแนะนำการใช้งาน

    • ใช้กับเม็ดมีดแบบเนกาทีฟ SN.. 1204.. เท่านั้น และเลือกเกรดกับร่องหักเศษให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงานและลักษณะงาน (กลึงละเอียด กลึงปานกลาง หรือกลึงหยาบ)
    • ก่อนติดตั้งหรือเปลี่ยนคมเม็ดมีด ให้ทำความสะอาดร่องรับและแผ่นรอง แล้วตรวจสอบว่าเม็ดมีดวางแนบราบกับบ่ารองก่อนขันสกรูคันโยก
    • เมื่อแผ่นรอง คันโยก หรือสกรูชำรุด ให้เปลี่ยนด้วยอะไหล่แท้ของ Pramet เพื่อรักษาความแม่นยำของบ่ารองเม็ดมีด
    • ตั้งมุมคมตัดให้อยู่ที่ระดับศูนย์กลางของชิ้นงาน และให้ระยะยื่นของเครื่องมือสั้นที่สุดเท่าที่ทำได้เพื่อลดการสั่นสะเทือน
    • เนื่องจากมีมุมคมตัด 45° เครื่องมือนี้จึงไม่สามารถกลึงชนบ่าฉาก 90° ได้ ควรใช้กับงานลบมุม งานกลึงเรียว งานกลึงโปรไฟล์ และงานกลึงปอกตามแนวยาวที่ไม่มีบ่า
    • สวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตาและปิดฝาครอบป้องกันของเครื่องจักรทุกครั้ง เนื่องจากงานกลึงทำให้เกิดเศษที่ร้อนและคม

     

    Dormer Pramet PSDNN 2020 K 12 (EDP 6757038) คือด้ามมีดกลึงสำหรับงานกลึงนอกในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Pramet ISO P ที่ใช้ระบบจับยึดด้วยคันโยก รองรับเม็ดมีดสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบเนกาทีฟที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน 12.7 mm และความหนา 4.76 mm (รหัส ISO SN.. 1204..) โดยจัดวางในตำแหน่งตัดด้านข้างแบบกลาง (นิวทรัล) ทำมุม 45° ก้านด้ามเป็นแบบตรงขนาด 20 mm × 20 mm และมีความยาวใช้งาน 125 mm

    คุณสมบัติเด่น

    • ระบบจับยึดด้วยคันโยกแบบ P ทำงานผ่านรูของเม็ดมีดและดึงเม็ดมีดให้แนบแน่นกับผนังร่องรับ ช่วยให้เม็ดมีดนั่งแน่นมั่นคง เปลี่ยนคมได้รวดเร็วและแม่นยำซ้ำได้
    • หัวแบบกลางที่มีมุมคมตัด 45° ตัดได้ทั้งสองทิศทางการป้อน เครื่องมือตัวเดียวจึงลบมุมและกลึงตามแบบได้ทั้งทิศเข้าหาและทิศออกจากหัวจับ
    • ใช้กับเม็ดมีดสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบเนกาทีฟชนิดสองหน้า ซึ่งมีมุมคมตัดได้สูงสุดแปดมุมต่อเม็ด ช่วยให้การตัดเฉือนประหยัดต้นทุน
    • เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์ Pramet ISO P สำหรับเม็ดมีดแบบเนกาทีฟ ผลิตจากเหล็กกล้าเครื่องมือคุณภาพสูงชุบนิกเกิล เพื่อเพิ่มความทนทานต่อการเกิดออกซิเดชันและการสึกหรอ
    • รองรับงานกลึงละเอียด งานกลึงปานกลาง และงานกลึงหยาบ ทั้งในสภาวะการทำงานที่มั่นคงและไม่มั่นคง

    การใช้งานทั่วไป

    • งานลบมุม
    • งานกลึงเรียว
    • งานกลึงตามแบบทั้งทิศทางเดียวและหลายทิศทาง
    • งานกลึงปอกตามแนวยาวที่ไม่มีบ่า

     

    แบรนด์Dormer Pramet (Pramet)
    รหัส ISOPSDNN 2020 K 12
    หมายเลข EDP6757038
    ประเภทเครื่องมือด้ามมีดกลึงสำหรับงานกลึงนอก ISO P
    ระบบจับยึดP – จับยึดด้วยคันโยกผ่านรูของเม็ดมีด
    ทิศทางของเครื่องมือแบบกลาง (N)
    มุมคมตัดของเครื่องมือ (κr)45°
    มุมคายเศษตั้งฉาก-6°
    เม็ดมีดที่ใช้ได้เม็ดมีดสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบเนกาทีฟ SN.. 1204..
    เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบในของเม็ดมีด12.7 mm
    ความหนาเม็ดมีด4.76 mm
    ชนิดก้านด้ามก้านด้ามหน้าตัดสี่เหลี่ยมแบบตรง
    ความสูง × ความกว้างก้านด้าม (H × B)20 mm × 20 mm
    ความสูงเครื่องมือ20 mm
    ความยาวใช้งาน (LF)125 mm
    ความยาวส่วนหัว (LH)36 mm
    วัสดุตัวด้ามเหล็กกล้าเครื่องมือชุบนิกเกิล

     

    ขนาดหลักของด้ามมีดกลึงกลุ่ม Pramet PSDNN EXT (ข้อมูลจากผู้ผลิต):

    รหัสสินค้าEDPH (mm)B (mm)LF (mm)LH (mm)IC ของเม็ดมีด (mm)ความหนาเม็ดมีด (mm)
    PSDNN 2020 K 12675703820201253612.74.76
    PSDNN 2525 M 12675690625251503612.74.76
    PSDNN 3232 P 15675704032321703415.8756.35
    PSDNN 4040 S 19675853540402504219.056.35
    PSDNN 4040 S 25675853640402504825.47.94

     

    ด้ามมีดกลึงสำหรับงานกลึงนอก ก้านด้ามแบบตรงหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส สูง 20 mm (H) กว้าง 20 mm (B) และมีความยาวใช้งาน (LF) 125 mm

    • ส่วนหัวตัดที่ปลายด้านหน้ามีความยาวส่วนหัว (LH) 36 mm และใช้ติดตั้งเม็ดมีดสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบเนกาทีฟ SN.. 1204.. (วงกลมแนบใน 12.7 mm ความหนา 4.76 mm)
    • การออกแบบแบบกลาง: เม็ดมีดสี่เหลี่ยมจัตุรัสถูกวางให้มุมหนึ่งชี้ไปข้างหน้าตามแนวแกนก้านด้าม โดยคมตัดทั้งสองด้านที่อยู่ติดกันทำมุม 45° กับแกน จึงตัดได้ทั้งสองทิศทางการป้อน
    • เม็ดมีดวางอยู่บนแผ่นรองในร่องรับ และถูกจับยึดด้วยคันโยกที่สอดเข้าไปในรูกลางของเม็ดมีด
    • บ่ารองเม็ดมีดถูกทำให้เอียงเพื่อให้ได้มุมคายเศษตั้งฉาก -6° ซึ่งสร้างมุมหลบที่จำเป็นให้กับเม็ดมีดแบบเนกาทีฟที่มีมุมหลบ 0°

     

    วิธีเลือกด้ามมีดกลึงและเม็ดมีดให้เหมาะสม

    • เลือก PSDNN เมื่อต้องการให้เครื่องมือตัวเดียวทำได้ทั้งงานลบมุม 45° และงานกลึงตามแบบทั้งสองทิศทาง หากต้องกลึงชนบ่าฉาก ให้เลือกด้ามมีดกลึงที่มีมุมคมตัด 95° เช่น PCLN
    • เลือกขนาดก้านด้ามให้ตรงกับป้อมมีดหรือป้อมหมุนของเครื่องกลึง: 2020 ใช้กับช่องจับมีดขนาด 20 mm ส่วนก้านด้ามที่ใหญ่กว่า (2525, 3232, 4040) ให้ความแข็งแกร่งมากขึ้นสำหรับงานตัดหนัก
    • เลือกเกรดเม็ดมีดตามกลุ่มวัสดุชิ้นงานของ ISO 513: P (เหล็กกล้า), M (สแตนเลส), K (เหล็กหล่อ), N (โลหะนอกกลุ่มเหล็ก), S (โลหะผสมทนความร้อนและไทเทเนียม), H (วัสดุชุบแข็ง)
    • เลือกรัศมีมุมขนาดเล็กสำหรับงานกลึงละเอียดและแรงตัดต่ำ และเลือกรัศมีมุมที่ใหญ่ขึ้นสำหรับงานกลึงหยาบและคมตัดที่แข็งแรงกว่า
    • ตัวอย่างเม็ดมีดสำหรับเหล็กกล้า: SNMG 120412E-M:T9415 เม็ดมีดสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบเนกาทีฟชนิดสองหน้า รัศมีมุม 1.2 mm เกรด T9415 เคลือบผิว MT-CVD สำหรับงานกลึงละเอียดถึงปานกลางของเหล็กกล้า (P05 - P30)
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
    PSDNN 2020 K 12 | ด้ามมีดกลึง ISO P_PSDNN EXT | DORMER | MISUMI ประเทศไทย