ด้ามมีดกลึง ISO P_PSBN(RL) EXT

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ด้ามมีดกลึงสำหรับงานกลึงปอกนอก Dormer Pramet ซีรีส์ PSBN(RL) EXT ระบบจับยึด ISO P แบบล็อกด้วยคันโยก มุมคมตัด 75° สำหรับเม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบเนกาทีฟ SN.. โดยรุ่น PSBNL 2020 K 12 เป็นแบบมือซ้าย ก้านตรงขนาด 20 x 20 mm ความยาวรวม 125 mm ใช้กับเม็ดมีด SN.. 1204.. สำหรับงานกลึงปอกตามแนวยาวแบบไม่มีบ่า งานกลึงเรียว และงานลบมุม

    รหัสตามมาตรฐาน ISO 5608 – PSBNL 2020 K 12

    Pระบบจับยึด: ล็อกด้วยคันโยกผ่านรูเม็ดมีด
    Sรูปทรงเม็ดมีด: สี่เหลี่ยมจัตุรัส
    Bรูปแบบเครื่องมือ: ตัดด้านข้างมุม 75° ก้านตรง
    Nมุมหลบของเม็ดมีด: 0° (เม็ดมีดเนกาทีฟ)
    Lทิศทางการตัด: มือซ้าย
    2020ความสูงก้าน 20 mm x ความกว้างก้าน 20 mm
    Kความยาวเครื่องมือ: 125 mm
    12รหัสขนาดเม็ดมีด: 12 (SN.. 1204.. วงกลมแนบใน 12.7 mm)

    ข้อควรปฏิบัติในการใช้งาน

    • ใช้กับเม็ดมีดขนาด SN.. 1204.. เท่านั้น
    • ทำความสะอาดช่องวางเม็ดมีดก่อนใส่เม็ดมีดใหม่หรือหมุนเปลี่ยนมุมคมตัด เพื่อให้เม็ดมีดแนบสนิทกับบ่ารอง
    • ขันสกรูคันโยกให้แน่นแต่ไม่แน่นเกินไป และเปลี่ยนชิ้นส่วนจับยึดที่สึกหรอหรือเสียหาย
    • ตั้งมุมปลายคมตัดให้อยู่ที่แนวศูนย์กลางของเพลาหัวจับ และให้ระยะยื่นของเครื่องมือสั้นที่สุดเพื่อลดการสั่นสะเทือน
    • มุมคมตัด 75° ไม่สามารถกลึงบ่าฉาก 90° ได้ หากต้องการบ่าฉาก ให้ใช้ด้ามมีดกลึงที่มีมุมคมตัด 90° ขึ้นไป (เช่น 95°)
    • เลือกรุ่นมือซ้าย (L) หรือมือขวา (R) ให้เหมาะกับการจัดวางป้อมมีดและทิศทางการป้อนของเครื่อง

     

    ภาพรวม

    ซีรีส์ PSBN(RL) EXT จาก Dormer Pramet คือกลุ่มด้ามมีดกลึงสำหรับงานกลึงปอกนอกที่ใช้ระบบจับยึด ISO P ซึ่งใช้คันโยกล็อกเม็ดมีดผ่านรูตรงกลางของเม็ดมีด มุมคมตัด 75° และก้านตรงทำให้ด้ามมีดกลึงนี้เหมาะกับงานกลึงปอกตามแนวยาวแบบไม่มีบ่า งานกลึงเรียว (กลึงกรวย) และงานลบมุม ด้วยเม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบเนกาทีฟ SN..

    PSBNL 2020 K 12 เป็นรุ่นมือซ้าย ขนาดก้าน 20 mm x 20 mm ความยาวรวม 125 mm ใช้จับเม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบเนกาทีฟที่มีวงกลมแนบใน 12.7 mm และความหนา 4.76 mm (รหัส ISO SN.. 1204..)

    คุณสมบัติเด่น

    • ระบบล็อกด้วยคันโยก ISO P (จับยึดผ่านรูเม็ดมีด) ยึดเม็ดมีดได้แน่นและหมุนเปลี่ยนคมตัดได้รวดเร็ว
    • มุมคมตัด 75° พร้อมก้านตรง
    • บ่ารองเม็ดมีดแบบเนกาทีฟ มุมคายเศษตั้งฉาก -6° ให้คมตัดแข็งแรง
    • ผู้ผลิตกำหนดให้ใช้งานหลักกับงานกลึงกึ่งหยาบและงานกลึงหยาบ และสามารถใช้กับงานกลึงละเอียดได้
    • เหมาะกับทั้งสภาพการตัดที่มั่นคงและไม่มั่นคง รวมถึงสภาพงานหนัก

    การใช้งาน

    • กลึงปอกนอกตามแนวยาวแบบไม่มีบ่า
    • กลึงเรียวด้านนอก (กลึงกรวย)
    • ลบมุม (แชมเฟอร์)

     

    แบรนด์Dormer Pramet
    ซีรีส์PSBN(RL) EXT
    รุ่นPSBNL 2020 K 12
    รหัสวัสดุ (EDP)6757051
    รหัส EAN3603602924179
    ประเภทเครื่องมือด้ามมีดกลึงสำหรับงานกลึงปอกนอก
    ระบบจับยึดISO P (ล็อกด้วยคันโยก จับยึดผ่านรูเม็ดมีด)
    ทิศทางการตัดมือซ้าย (L)
    มุมคมตัด (κr)75°
    มุมคายเศษตั้งฉาก-6°
    เม็ดมีดSN.. 1204.. (สี่เหลี่ยมจัตุรัส เนกาทีฟ)
    วงกลมแนบใน / ความหนาของเม็ดมีด12.7 mm / 4.76 mm
    ก้าน (h x b)20 mm x 20 mm ก้านตรง
    ความสูงใช้งาน (HF)20 mm
    ความยาวใช้งาน (LF)125 mm
    ความกว้างใช้งาน (WF)17 mm
    ความยาวส่วนหัว36 mm

     

    ขนาดในซีรีส์ PSBN(RL) EXT ที่ยืนยันจากข้อมูลผลิตภัณฑ์ของ Dormer Pramet ทุกขนาดในตาราง: มุมคมตัด (κr) 75° มุมคายเศษตั้งฉาก -6° ก้านตรง

    รุ่นทิศทางการตัดเม็ดมีดIC (mm)ความหนาเม็ดมีด (mm)h (mm)b (mm)LF (mm)ความยาวส่วนหัว (mm)
    PSBNL 2020 K 12มือซ้าย (L)SN.. 1204..12.74.76202012536
    PSBNR 2525 M 12มือขวา (R)SN.. 1204..12.74.76252515036
    PSBNR 3232 P 19มือขวา (R)SN.. 1906..19.056.35323217045
    PSBNL 3232 P 19มือซ้าย (L)SN.. 1906..19.056.35323217045

     

    ด้ามมีดกลึงสำหรับงานกลึงปอกนอกแบบก้านตรงหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส ช่องวางเม็ดมีดอยู่ที่ปลายด้านหน้าของส่วนหัว ขนาดหลักของรุ่น PSBNL 2020 K 12:

    • ความสูงก้าน (h) x ความกว้างก้าน (b): 20 mm x 20 mm
    • ความยาวใช้งาน / ความยาวรวม (LF): 125 mm
    • ความยาวส่วนหัว: 36 mm
    • ความกว้างใช้งาน (WF) วัดจากด้านหลังของก้านถึงมุมปลายคมตัด: 17 mm
    • ความสูงใช้งาน (HF): 20 mm มุมปลายคมตัดจึงอยู่ระดับเดียวกับผิวด้านบนของก้าน
    • บ่ารองสำหรับเม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบเนกาทีฟ SN.. 1204.. ยึดด้วยคันโยกผ่านรูเม็ดมีด โดยคมตัดหลักทำมุมคมตัด (κr) 75°

     

    วิธีเลือกใช้

    • ขนาดก้าน: เลือกขนาดก้านให้ตรงกับช่องจับมีดของป้อมมีดหรือแท่นจับมีดของเครื่องกลึง รุ่น PSBNL 2020 K 12 มีขนาดก้าน 20 x 20 mm
    • ขนาดเม็ดมีด: ซีรีส์ PSBN(RL) EXT รองรับเม็ดมีด SN.. ขนาด 12, 15, 19 และ 25 เม็ดมีดขนาดใหญ่บนก้านขนาดใหญ่รับความลึกตัดได้มากกว่า ส่วนขนาด 12 เหมาะกับงานกลึงทั่วไปบนเครื่องกลึงขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
    • วัสดุชิ้นงาน: เลือกเกรดเม็ดมีดและร่องหักเศษตามกลุ่มวัสดุ ISO 513: P (เหล็กกล้า), M (สเตนเลส), K (เหล็กหล่อ), N (โลหะนอกกลุ่มเหล็ก), S (โลหะผสมทนความร้อนและไทเทเนียม), H (วัสดุชุบแข็ง)
    • ลักษณะงาน: มุมคมตัด 75° และมุมเม็ดมีด 90° ที่แข็งแรง เหมาะกับงานกลึงหยาบและงานกลึงกึ่งหยาบของเพลา ชิ้นงานตีขึ้นรูป และชิ้นงานหล่อที่ไม่ต้องการบ่า สำหรับงานกลึงละเอียด ให้เลือกเม็ดมีดที่มีร่องหักเศษสำหรับงานละเอียดและรัศมีมุมที่เหมาะสม