หัวกลึง - งานหนัก_KHP-SBN(RL)

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
หัวกลึงงานหนัก KHP-SBN(RL) จาก Dormer Pramet เป็นคาร์ทริดจ์แบบโมดูลาร์ที่ยึดเม็ดมีดด้วยระบบล็อกแบบคันโยก (แบบ P) สำหรับเม็ดมีดสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบเนกาทีฟ SN.. โดยวางคมตัดด้านข้างที่มุม 75° สำหรับงานกลึงภายนอก ติดตั้งบนด้ามมีดกลึงงานหนักแบบโมดูลาร์ DKHL.. / DKHR.. และมีทั้งรุ่นมือซ้ายและรุ่นมือขวาสำหรับเม็ดมีดขนาด 19, 25 และ 2509
ข้อมูลทั่วไป
- ผู้ผลิต: Dormer Pramet กลุ่มเครื่องมือกลึงแบบเม็ดมีดของ Pramet ผลิตในสาธารณรัฐเช็ก
- ความหมายของรหัส ISO: S = เม็ดมีดสี่เหลี่ยมจัตุรัส, B = แบบตรงตัดด้านข้าง 75°, N = เม็ดมีดเนกาทีฟ (มุมหลบ 0°), L/R = ทิศทาง, 19 / 25 / 2509 = รหัสขนาดเม็ดมีด
- เม็ดมีดที่ใช้ได้: เม็ดมีดสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบเนกาทีฟชนิด SNM. ขนาดที่ตรงกัน (เช่น SNM. 1906.. สำหรับขนาด 19)
- เลือกทิศทางของหัวกลึงให้ตรงกับด้ามมีด: KHP-SBNL ใช้กับด้ามมีด DKHL.. และ KHP-SBNR ใช้กับด้ามมีด DKHR..
ข้อควรระวังในการใช้งาน
- มุมเข้าตัด 75° ออกแบบสำหรับงานกลึงเรียว กลึงปาดหน้าแบบไม่มีบ่า และกลึงตามยาวแบบไม่มีบ่า ไม่สามารถกลึงบ่าฉาก (90°) ได้
- ก่อนประกอบ ให้ทำความสะอาดที่นั่งเม็ดมีดและผิวสัมผัสระหว่างหัวกลึงกับด้ามมีด และตรวจสอบว่าเม็ดมีดแนบสนิทกับที่นั่งก่อนขันล็อก
- เปลี่ยนชิ้นส่วนจับยึดที่สึกหรอหรือเสียหาย เพื่อให้เม็ดมีดถูกยึดแน่นอยู่เสมอ
- เลือกค่าการตัดตามคำแนะนำของผู้ผลิตเม็ดมีด สำหรับเกรดและตัวหักเศษที่เลือกใช้
KHP-SBN(RL) จาก Dormer Pramet คือหัวกลึงงานหนักแบบคาร์ทริดจ์เปลี่ยนได้ สำหรับระบบกลึงงานหนักแบบโมดูลาร์ของ Pramet หัวกลึงแต่ละตัวจับยึดเม็ดมีดสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบเนกาทีฟ (ISO SN..) ด้วยตัวล็อกแบบคันโยก (แบบ P) และวางเม็ดมีดที่มุมคมตัด 75° ในลักษณะแบบตรงตัดด้านข้าง หัวกลึงติดตั้งบนด้ามมีดกลึงงานหนักแบบโมดูลาร์ DKHL.. (มือซ้าย) หรือ DKHR.. (มือขวา) จึงเปลี่ยนเฉพาะหัวกลึงเมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดเม็ดมีดหรือทิศทางการตัด
คุณสมบัติเด่น
- ยึดเม็ดมีดด้วยคันโยกผ่านรูกลางของเม็ดมีด ขันล็อกด้วยสกรู
- ที่นั่งเม็ดมีดแบบเนกาทีฟ มุมคายเศษ -6° และมุมเอียงคมตัด -6°
- เม็ดมีดสามขนาด: SN.. 1906.. (IC 19.05 mm หนา 6.35 mm), SN.. 2507.. (IC 25.4 mm หนา 7.94 mm) และ SN.. 2509.. (IC 25.4 mm หนา 9.52 mm)
- มีรุ่นมือซ้าย (KHP-SBNL) และรุ่นมือขวา (KHP-SBNR)
- ออกแบบแบบโมดูลาร์: หัวกลึงใช้ได้กับด้ามมีดกลึงงานหนักของ Dormer Pramet เช่น DKHL 4050 V (ด้ามขนาด 40 x 50 mm ยาว 400 mm)
การใช้งาน
งานกลึงภายนอกในอุตสาหกรรมหนัก: กลึงเรียว (กลึงกรวย) กลึงปาดหน้าแบบไม่มีบ่า และกลึงตามยาวแบบไม่มีบ่า เหมาะสำหรับงานกลึงหยาบ งานกลึงปานกลาง และงานกลึงละเอียด
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ซีรีส์ | KHP-SBN(RL) |
| ประเภทสินค้า | หัวกลึงงานหนักแบบโมดูลาร์ (คาร์ทริดจ์เปลี่ยนได้) |
| ระบบจับยึด | ล็อกด้วยคันโยก (แบบ P) ขันด้วยสกรู |
| รูปทรงเม็ดมีด | สี่เหลี่ยมจัตุรัส แบบเนกาทีฟ (ISO SN..) |
| เม็ดมีดที่ใช้ได้ | SN.. 1906.. / SN.. 2507.. / SN.. 2509.. |
| มุมคมตัด | 75° (แบบตรง ตัดด้านข้าง) |
| มุมคายเศษ | -6° |
| มุมเอียงคมตัด | -6° |
| ทิศทาง | มือซ้าย (L) / มือขวา (R) |
| ลักษณะงาน | กลึงภายนอก |
| ด้ามมีดที่ใช้ร่วมกัน | ด้ามมีดกลึงงานหนักแบบโมดูลาร์ DKHL.. (มือซ้าย) / DKHR.. (มือขวา) |
| ประเทศผู้ผลิต | สาธารณรัฐเช็ก |
| รหัสสั่งซื้อ | ทิศทาง | เม็ดมีด (ISO) | เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน (mm) | ความหนาเม็ดมีด (mm) | มุมคมตัด | รหัส EDP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KHP-SBNL 19 | ซ้าย | SN.. 1906.. | 19.05 | 6.35 | 75° | 7045620 |
| KHP-SBNR 19 | ขวา | SN.. 1906.. | 19.05 | 6.35 | 75° | 7045621 |
| KHP-SBNL 25 | ซ้าย | SN.. 2507.. | 25.4 | 7.94 | 75° | 6758296 |
| KHP-SBNR 25 | ขวา | SN.. 2507.. | 25.4 | 7.94 | 75° | |
| KHP-SBNL 2509 | ซ้าย | SN.. 2509.. | 25.4 | 9.52 | 75° | 6758297 |
| KHP-SBNR 2509 | ขวา | SN.. 2509.. | 25.4 | 9.52 | 75° |
KHP-SBN(RL) เป็นหัวกลึงแบบคาร์ทริดจ์เปลี่ยนได้ ร่องวางเม็ดมีดสี่เหลี่ยมจัตุรัสอยู่ที่มุมตัดของหัวกลึง และวางเม็ดมีดที่มุมคมตัด 75° ในลักษณะแบบตรงตัดด้านข้าง เม็ดมีดวางบนที่นั่งแบบเนกาทีฟ (มุมคายเศษ -6° มุมเอียงคมตัด -6°) และถูกยึดด้วยคันโยกผ่านรูกลางของเม็ดมีด ตัวหัวกลึงยึดเข้ากับด้ามมีดกลึงงานหนักแบบโมดูลาร์ DKHL.. หรือ DKHR..
ข้อมูลจากตัวแทนจำหน่ายระบุขนาดหลักของหัวกลึงเป็น 47 mm (ความกว้างใช้งาน) และ 36 mm (ความยาวใช้งาน) สำหรับขนาด 19 และ 2509 หัวกลึงมือซ้าย (L) และมือขวา (R) มีรูปทรงสมมาตรกลับด้านกัน
วิธีเลือกหัวกลึง KHP-SBN(RL) ให้เหมาะสม
- ขนาดเม็ดมีด: ขนาด 19 (SN.. 1906..) ครอบคลุมงานกลึงหนักทั่วไป ขนาด 25 (SN.. 2507..) และขนาด 2509 (SN.. 2509..) ใช้เม็ดมีดที่ใหญ่กว่าสำหรับความลึกตัดที่มากขึ้นและแรงตัดที่สูงขึ้น และเม็ดมีดหนา 9.52 mm ของรุ่น 2509 ให้คมตัดที่แข็งแรงที่สุด
- ทิศทาง: เลือก L หรือ R ให้ตรงกับด้ามมีดและทิศทางการป้อนบนเครื่องจักร
- มุมเข้าตัด: มุมเข้าตัด 75° กระจายแรงตัดไปตามความยาวคมตัดที่มากกว่ามุมเข้าตัด 90° จึงเหมาะกับงานกลึงหยาบชิ้นงานตีขึ้นรูป งานหล่อ และเพลาขนาดใหญ่ หากต้องการกลึงชนบ่า ให้เลือกหัวกลึง 95° เช่น KHP-CLN(RL)
- วัสดุชิ้นงาน: เลือกเกรดเม็ดมีดและตัวหักเศษตามกลุ่มวัสดุ ISO เช่น P (เหล็กกล้า), M (สเตนเลส) หรือ K (เหล็กหล่อ)