ด้ามมีดกลึง ISO D_IDSSN(RL) EXT

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ด้ามมีดกลึง Dormer Pramet ระบบ ISO D แบบดับเบิลแคลมป์ รูปแบบ DSSN สำหรับงานกลึงนอกด้วยเม็ดมีดสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบเนกาทีฟ SN.. ที่มุมเข้าตัด 45° ด้ามแบบออฟเซ็ตขนาดระบบ inch มีทั้งรุ่นมือขวา (R) และมือซ้าย (L) เช่น DSSNL 20 5D ขนาดด้าม 1-1/4 inch สำหรับเม็ดมีด SN.. 54.

    • ระบบจับยึด ISO D (ดับเบิลแคลมป์) สำหรับเม็ดมีดแบบเนกาทีฟ
    • รหัสด้ามมีดเป็นไปตามระบบรหัสด้ามมีด ISO/ANSI: D = ดับเบิลแคลมป์, S = เม็ดมีดสี่เหลี่ยมจัตุรัส, S = รูปแบบมุมเข้าตัด 45°, N = มุมหลบเม็ดมีด 0°, R/L = ทิศทางมีด
    • ขนาดด้ามระบบ inch โดยตัวเลขรหัสขนาดเป็นไปตามระบบ ANSI แบบ inch (เช่น 20 = ด้าม 1-1/4 inch, 5 = วงกลมแนบใน 5/8 inch, D = ความยาว 6 inch)
    • สำหรับงานกลึงนอกเท่านั้น

    ข้อควรปฏิบัติในการใช้งาน

    • ใช้เฉพาะเม็ดมีดขนาด ANSI ที่กำหนดไว้สำหรับด้ามมีดแต่ละรุ่น (SN.. 43., SN.. 54. หรือ SN.. 64.)
    • ทำความสะอาดร่องรับเม็ดมีดและผิวรองรับก่อนติดตั้งเม็ดมีดทุกครั้ง และขันแคลมป์ให้แน่นสนิท
    • ตั้งคมตัดให้ตรงกับระดับศูนย์กลางชิ้นงาน และให้ระยะยื่นของมีดสั้นที่สุดเท่าที่ทำได้เพื่อลดการสั่นสะเทือน
    • เลือกทิศทางมีด (R หรือ L) ให้เหมาะกับการจัดวางป้อมมีดและทิศทางการป้อนของเครื่อง
    • เปลี่ยนแคลมป์และสกรูที่สึกหรอหรือเสียหายด้วยอะไหล่แท้
    • สวมแว่นตานิรภัยทุกครั้ง เนื่องจากเศษโลหะและเม็ดมีดที่แตกอาจกระเด็นออกมาด้วยความเร็วสูง

     

    ด้ามมีดกลึง Dormer Pramet รุ่น DSSN(RL) สำหรับงานกลึงนอก อยู่ในกลุ่ม ISO D ของ Pramet ซึ่งยึดเม็ดมีดด้วยระบบดับเบิลแคลมป์ ใช้จับเม็ดมีดสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบเนกาทีฟ (รหัส ANSI SN.. 43., SN.. 54. หรือ SN.. 64. ตามขนาด) ให้คมตัดทำงานที่มุมเข้าตัด 45° และมุมคายตั้งฉาก -8° บนด้ามสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบออฟเซ็ตขนาดระบบ inch

    คุณสมบัติเด่น

    • ระบบดับเบิลแคลมป์ (ระบบจับยึด ISO แบบ D) ช่วยให้เม็ดมีดนั่งแน่นและแข็งแรง
    • มุมเข้าตัด 45° เหมาะสำหรับงานลบมุมและงานกลึงที่ไม่มีบ่า
    • ใช้เม็ดมีดสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบเนกาทีฟ มุมหลบ 0°
    • ด้ามแบบออฟเซ็ต มีทั้งรุ่นมือขวา (R) และมือซ้าย (L)
    • รองรับงานตั้งแต่กลึงละเอียด กลึงปานกลาง จนถึงกลึงหยาบ

    การใช้งาน

    • งานลบมุม
    • งานกลึงเรียว
    • งานกลึงขึ้นรูปตามแบบทั้งทิศทางเดียวและหลายทิศทาง
    • งานกลึงปาดหน้าแบบไม่มีบ่า
    • งานกลึงปอกตามแนวยาวแบบไม่มีบ่า

    ตัวอย่าง: DSSNL 20 5D เป็นด้ามมีดกลึงมือซ้าย ขนาดด้าม 1-1/4 inch x 1-1/4 inch ความยาว 6 inch จับเม็ดมีดสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน 5/8 inch และความหนา 1/4 inch (SN.. 54.)

     

    แบรนด์Dormer Pramet
    ประเภทสินค้าด้ามมีดกลึงสำหรับงานกลึงนอก ระบบ ISO D
    รูปแบบด้ามมีดDSSN (R/L)
    ระบบจับยึดเม็ดมีดดับเบิลแคลมป์ (D)
    รูปทรงเม็ดมีดสี่เหลี่ยมจัตุรัส (S) แบบเนกาทีฟ มุมหลบ 0° (N)
    เม็ดมีดที่ใช้ได้SN.. 43. / SN.. 54. / SN.. 64. (ANSI)
    มุมเข้าตัด (มุมนำ)45°
    มุมคายตั้งฉาก-8°
    ทิศทางมีดมือขวา (R) / มือซ้าย (L)
    ด้ามด้ามสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบออฟเซ็ต 3/4 inch ถึง 1-1/2 inch
    ความยาวมีด4-1/2 inch ถึง 7 inch
    ลักษณะงานกลึงละเอียด กลึงปานกลาง กลึงหยาบ

     

    รุ่นรหัสสินค้าทิศทางมีดขนาดด้าม H x B (inch)ความยาวใช้งาน LF (inch)ความยาวรวม OAL (inch)ความยาวส่วนหัว LH (inch)เม็ดมีด (ANSI)IC x ความหนาเม็ดมีด (inch)
    DSSNR 12 4B6788604มือขวา3/4 x 3/44-1/24.881.13SN.. 43.1/2 x 3/16
    DSSNL 16 4D6788600มือซ้าย1 x 166.3271.172SN.. 43.1/2 x 3/16
    DSSNR 16 4D6788605มือขวา1 x 166.3271.172SN.. 43.1/2 x 3/16
    DSSNL 20 5D6788601มือซ้าย1-1/4 x 1-1/466.4131.303SN.. 54.5/8 x 1/4
    DSSNR 20 5D6788606มือขวา1-1/4 x 1-1/466.4131.303SN.. 54.5/8 x 1/4
    DSSNR 24 6E6788608มือขวา1-1/2 x 1-1/277.4921.484SN.. 64.3/4 x 1/4

     

    ด้ามหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบออฟเซ็ต โดยมีร่องรับเม็ดมีดอยู่ที่มุมด้านหน้าของส่วนหัว เม็ดมีดสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบเนกาทีฟถูกยึดด้วยระบบดับเบิลแคลมป์ และคมตัดถูกตั้งไว้ที่มุมเข้าตัด 45° เทียบกับทิศทางการป้อน รุ่นมือซ้าย (L) มีรูปทรงสมมาตรกลับด้านกับรุ่นมือขวา (R)

    ขนาดหลักที่ผู้ผลิตใช้กำหนด ได้แก่ ความสูงด้าม H ความกว้างด้าม B ความยาวใช้งาน LF ความยาวรวม OAL ความยาวส่วนหัว LH และความกว้างใช้งาน WF

    ตัวอย่าง DSSNL 20 5D: ความสูงด้าม H 1-1/4 inch, ความกว้างด้าม B 1-1/4 inch, ความยาวใช้งาน LF 6 inch, ความยาวรวม OAL 6.413 inch, ความยาวส่วนหัว LH 1.303 inch

     

    วิธีเลือกใช้

    1. ขนาดด้าม: เลือกขนาดด้ามให้พอดีกับแท่นยึดมีดหรือป้อมมีดของเครื่อง: 3/4 inch (12), 1 inch (16), 1-1/4 inch (20) หรือ 1-1/2 inch (24)
    2. ทิศทางมีด: เลือก R หรือ L ตามทิศทางการตัดและการจัดวางป้อมมีด
    3. ขนาดเม็ดมีด: รุ่น 12 4B และ 16 4D ใช้เม็ดมีด SN.. 43. (วงกลมแนบใน 1/2 inch หนา 3/16 inch) รุ่น 20 5D ใช้ SN.. 54. (5/8 inch หนา 1/4 inch) รุ่น 24 6E ใช้ SN.. 64. (3/4 inch หนา 1/4 inch) เม็ดมีดที่ใหญ่กว่ารองรับความลึกในการตัดได้มากกว่า
    4. เกรดเม็ดมีดและชิปเบรกเกอร์: เลือกให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงาน (ISO P เหล็กกล้า, M สเตนเลส, K เหล็กหล่อ, N โลหะนอกกลุ่มเหล็ก, S โลหะผสมทนความร้อน, H เหล็กชุบแข็ง) และลักษณะงาน ได้แก่ กลึงละเอียด กลึงปานกลาง หรือกลึงหยาบ

    ทำไมต้องใช้มุมเข้าตัด 45°

    ที่มุม 45° เศษตัดจะบางกว่าอัตราป้อนต่อรอบ จึงใช้อัตราป้อนที่สูงขึ้นได้ และเม็ดมีดจะเข้าและออกจากการตัดอย่างค่อยเป็นค่อยไป ช่วยในงานตัดไม่ต่อเนื่องและผิวงานหล่อ แรงตัดในแนวรัศมีจะสูงกว่าด้ามมีดกลึงมุม 90° ถึง 95° ดังนั้นสำหรับเพลาเรียวยาวหรืองานกลึงชนบ่า ควรเลือกรูปแบบ 90° ถึง 95° แทน