ด้ามมีดกลึง ISO D_DSSN(RL) EXT

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ด้ามมีดกลึงงานนอก Dormer Pramet DSSN(RL) EXT ระบบจับยึดแบบดับเบิลแคลมป์ ISO D มุมเข้างาน 45° สำหรับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส SN.. ก้านแบบออฟเซ็ตเหมาะสำหรับงานลบมุม กลึงเรียว กลึงตามแบบ รวมถึงกลึงปาดหน้าและกลึงปอกตามยาวที่ไม่มีบ่า

    • รหัสรุ่นเป็นไปตามระบบรหัสด้ามมีดกลึงของ ISO 5608
    • ใช้เฉพาะเม็ดมีดเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสรหัส ISO SN.. ที่มีขนาดตรงกับร่องวางเม็ดมีด (SN.. 1204.. สำหรับ DSSNL 2020 K 12)
    • เลือกรุ่นมือขวา (R) หรือมือซ้าย (L) ตามทิศทางการป้อนและลักษณะการติดตั้งด้ามมีดบนเครื่อง
    • ตั้งคมตัดให้อยู่ที่ระดับศูนย์กลางของชิ้นงาน หากจำเป็นให้ใช้แผ่นรองใต้ก้านเพื่อปรับระดับ
    • ก่อนเริ่มกลึง ตรวจสอบว่าเม็ดมีดวางแนบสนิทกับร่องวางและขันแคลมป์ให้แน่น เปลี่ยนชิ้นส่วนจับยึดที่สึกหรอ
    • ให้ระยะยื่นของด้ามมีดสั้นที่สุดเท่าที่ทำได้เพื่อลดการสั่นสะเทือน
    • มุมเข้างาน 45° ไม่สามารถกลึงบ่าฉาก 90° ได้ หากต้องกลึงปอกหรือกลึงปาดหน้าชนบ่า ให้ใช้ด้ามมีดกลึงมุม 95°
    • เลือกเกรดเม็ดมีดและชิปเบรกเกอร์ตามวัสดุชิ้นงานและช่วงงานกลึง (งานเก็บผิวละเอียด งานกลึงปานกลาง หรืองานกลึงหยาบ)

     

    ด้ามมีดกลึงซีรีส์ Dormer Pramet DSSN(RL) EXT เป็นด้ามมีดกลึงงานนอกตามมาตรฐาน ISO สำหรับจับยึดเม็ดมีดเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส (รหัส ISO SN..) ด้วยระบบจับยึด D แบบดับเบิลแคลมป์ คมตัดทำมุมเข้างาน 45° บนก้านแบบออฟเซ็ต มีทั้งรุ่นมือขวา (DSSNR) และมือซ้าย (DSSNL) รุ่น DSSNL 2020 K 12 เป็นด้ามมีดกลึงมือซ้าย ก้านขนาด 20 x 20 mm ความยาวใช้งาน 125 mm และร่องวางเม็ดมีดสำหรับ SN.. 1204..

    คุณสมบัติเด่น

    • ระบบดับเบิลแคลมป์ (ISO ระบบ D): แคลมป์ด้านบนและสลักที่สอดผ่านรูเม็ดมีดช่วยกดเม็ดมีดให้แนบกับร่องวางอย่างแน่นหนา ได้การจับยึดที่แข็งแรงและมั่นคง
    • มุมเข้างาน 45°: ช่วยให้เศษตัดบางลงและกระจายแรงตัดไปตามคมตัด เหมาะอย่างยิ่งกับงานลบมุมและกลึงปาดหน้า
    • ร่องวางเม็ดมีดแบบเนกาทีฟ (มุมหลบ 0°) ใช้กับเม็ดมีดสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบสองหน้าได้ ให้คมตัดสูงสุด 8 คมต่อเม็ด
    • มุมคายตั้งฉากของด้ามมีด: -8°
    • รองรับงานเก็บผิวละเอียด งานกลึงปานกลาง และงานกลึงหยาบ เมื่อเลือกเม็ดมีดที่เหมาะสม

    การใช้งาน

    • งานลบมุม
    • งานกลึงเรียว
    • งานกลึงตามแบบทั้งทิศทางเดียวและหลายทิศทาง
    • งานกลึงปาดหน้าที่ไม่มีบ่า
    • งานกลึงปอกตามยาวที่ไม่มีบ่า

     

    ผู้ผลิตDormer Pramet
    ประเภทสินค้าด้ามมีดกลึงงานนอก
    ระบบจับยึดISO D (ดับเบิลแคลมป์)
    รูปแบบด้ามมีดDSSN (R = มือขวา, L = มือซ้าย)
    มุมเข้างาน (κr)45°
    มุมคายตั้งฉาก (γo)-8°
    ชนิดเม็ดมีดเม็ดมีดเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส รหัส ISO SN..
    ขนาดเม็ดมีดในซีรีส์SN.. 1204.. / SN.. 1506.. / SN.. 1906..
    ก้านก้านแบบออฟเซ็ต ขนาด 20 x 20 mm ถึง 40 x 40 mm
    ความยาวใช้งาน125 mm ถึง 250 mm
    วัสดุตัวด้ามเหล็กกล้า
    ช่วงงานกลึงงานเก็บผิวละเอียด งานกลึงปานกลาง งานกลึงหยาบ
    DSSNL 2020 K 12มือซ้าย ก้าน 20 x 20 mm ความยาวใช้งาน 125 mm เม็ดมีด SN.. 1204.. (วงกลมแนบใน 12.7 mm หนา 4.76 mm)

     

    รุ่นh (mm)b (mm)LF (mm)OAL (mm)WF (mm)WFS (mm)LH (mm)เม็ดมีด
    DSSNR 2020 K 12
    DSSNL 2020 K 12
    2020125133.32516.727.5SN.. 1204..
    DSSNR 2525 M 12
    DSSNL 2525 M 12
    2525150158.33223.727.5SN.. 1204..
    DSSNR 3225 P 15
    DSSNL 3225 P 15
    3225170   34.9SN.. 1506..
    DSSNR 3232 P 19
    DSSNL 3232 P 19
    3232170182.54027.537SN.. 1906..
    DSSNL 4040 S 194040250   37.7SN.. 1906..

    h = ความสูงก้าน, b = ความกว้างก้าน, LF = ความยาวใช้งาน, OAL = ความยาวรวม, WF = ความกว้างใช้งาน, WFS = ความกว้างใช้งานรอง, LH = ความยาวส่วนหัว ทุกรุ่น: มุมเข้างาน 45° มุมคายตั้งฉาก -8° รุ่นมือขวา (R) และมือซ้าย (L) ที่มีขนาดเดียวกันมีมิติเท่ากัน

     

    ด้ามมีดกลึงงานนอกที่มีก้านตรงหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า และส่วนหัวแบบออฟเซ็ตสำหรับติดตั้งเม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ร่องวางเม็ดมีดถูกวางเอียงให้คมตัดหลักเข้าหาชิ้นงานที่มุมเข้างาน 45° โดยมุมคมตัดยื่นออกจากส่วนหัวเลยผิวด้านข้างของก้าน (ออฟเซ็ต) มีแคลมป์ด้านบนกดเม็ดมีด และสลักที่สอดเข้ารูเม็ดมีด (ดับเบิลแคลมป์)

    ขนาดหลัก (DSSNL 2020 K 12):

    • h (ความสูงก้าน): 20 mm — เท่ากับความสูงใช้งาน มุมคมตัดจึงอยู่ระดับเดียวกับผิวด้านบนของก้าน
    • b (ความกว้างก้าน): 20 mm
    • LF (ความยาวใช้งาน จากปลายก้านถึงมุมคมตัด): 125 mm
    • OAL (ความยาวรวม): 133.3 mm
    • WF (ความกว้างใช้งาน จากผิวด้านหลังของก้านถึงมุมคมตัด): 25 mm
    • WFS (ความกว้างใช้งานรอง): 16.7 mm
    • LH (ความยาวส่วนหัว): 27.5 mm

    รุ่นมือซ้าย (L) มีรูปทรงเป็นภาพสะท้อนกลับด้านของรุ่นมือขวา (R)

     

    วิธีอ่านรหัส ISO: DSSNL 2020 K 12

    Dระบบจับยึด D (ดับเบิลแคลมป์)
    Sรูปทรงเม็ดมีด: สี่เหลี่ยมจัตุรัส มุมปลาย 90°
    Sรูปแบบด้ามมีด: มุมเข้างาน 45°
    Nมุมหลบเม็ดมีด 0° (เม็ดมีดเนกาทีฟ)
    Lทิศทาง: มือซ้าย (R = มือขวา)
    20ความสูงก้าน 20 mm
    20ความกว้างก้าน 20 mm
    Kความยาวด้ามมีด 125 mm
    12ขนาดเม็ดมีด 12 (SN.. 1204.. วงกลมแนบใน 12.7 mm)

    วิธีเลือกใช้

    • ขนาดก้าน: เลือกให้ตรงกับป้อมมีดหรือช่องใส่มีดบนป้อมเทอร์เรตของเครื่องกลึง (20 x 20 mm, 25 x 25 mm, 32 x 25 mm, 32 x 32 mm หรือ 40 x 40 mm)
    • ขนาดเม็ดมีด: SN.. 1204.. สำหรับงานกลึงทั่วไป ส่วน SN.. 1506.. และ SN.. 1906.. ที่ใหญ่กว่าสำหรับความลึกในการตัดที่มากขึ้นและงานกลึงหยาบ
    • วัสดุชิ้นงาน: เลือกเกรดเม็ดมีดตามกลุ่มวัสดุ ISO 513: P (เหล็กกล้า), M (สแตนเลส), K (เหล็กหล่อ), N (โลหะนอกกลุ่มเหล็ก), S (โลหะผสมทนความร้อนและไทเทเนียม), H (วัสดุชุบแข็ง)
    • ลักษณะงาน: DSSN มุม 45° เหมาะสำหรับงานลบมุม งานกลึงปาดหน้าและกลึงปอกตามยาวที่ไม่มีบ่า หากต้องการกลึงบ่าฉากให้เลือกด้ามมีดกลึงมุม 95° เช่น DCLN
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
    ด้ามมีดกลึง ISO D_DSSN(RL) EXT | DORMER | MISUMI ประเทศไทย