ด้ามมีดกลึง ISO D_DSKN(RL) EXT

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet DSKN(RL) EXT คือด้ามมีดกลึงภายนอกระบบ ISO D (ดับเบิลแคลมป์) สำหรับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส SN.. มีมุมตั้งคมตัดแบบตัดด้านปลาย 75° และก้านแบบออฟเซ็ต ออกแบบมาสำหรับงานกลึงปาดหน้าแบบไม่มีบ่าบนเครื่องกลึง CNC และเครื่องกลึงทั่วไป ครอบคลุมตั้งแต่งานเก็บผิวละเอียดจนถึงงานกลึงหยาบ
ความหมายของรหัส ISO (ตัวอย่าง: DSKNL 2525 M 12)
- D: ระบบจับยึดแบบ D (ดับเบิลแคลมป์)
- S: เม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส
- K: รูปแบบด้ามตัดด้านปลาย 75°
- N: มุมหลบของเม็ดมีด 0° (เม็ดมีดเนกาทีฟ)
- L: รุ่นมือซ้าย (R = มือขวา)
- 2525: ความสูงก้าน 25 mm x ความกว้างก้าน 25 mm
- M: ความยาวใช้งาน 150 mm
- 12: เม็ดมีดขนาด 12 (SN.. 1204.., IC 12.7 mm)
การกำหนดรหัสเป็นไปตามระบบรหัสด้ามมีดกลึง ISO 5608
คำแนะนำการใช้งาน
- ใช้เม็ดมีด SN.. ที่มีรูกลางและขนาดตรงกับช่องวางเม็ดมีด: 1204.. สำหรับขนาด 12 และ 1906.. สำหรับขนาด 19
- ทำความสะอาดช่องวางเม็ดมีดและแผ่นรองเม็ดมีดก่อนติดตั้งเม็ดมีด จากนั้นขันแคลมป์ให้แน่น
- ตั้งคมตัดให้อยู่ที่ระดับความสูงศูนย์ของชิ้นงาน และให้ระยะยื่นของเครื่องมือสั้นที่สุดเท่าที่ทำได้
- รูปทรงตัดด้านปลาย 75° ออกแบบมาสำหรับงานกลึงปาดหน้าแบบไม่มีบ่า หากต้องการกลึงชนบ่า ให้เลือกด้ามมีดกลึงที่มีมุมตั้งคมตัด 90° หรือ 95°
- เปลี่ยนแคลมป์ พิน และแผ่นรองเม็ดมีดที่สึกหรอ เพื่อรักษาความแม่นยำในการจับยึดและตำแหน่งเม็ดมีด
ซีรีส์ DSKN(RL) EXT จาก Dormer Pramet คือกลุ่มด้ามมีดกลึงภายนอกที่ใช้ระบบจับยึด ISO แบบ D ดับเบิลแคลมป์จะยึดเม็ดมีดเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งจากด้านบนและผ่านรูกลางของเม็ดมีด ดึงให้แนบแน่นกับผนังช่องวางเม็ดมีด ทำให้ตำแหน่งวางเม็ดมีดมั่นคงและทำซ้ำได้แม่นยำ
ด้วยมุมตั้งคมตัด 75° (แบบ K) รูปทรงตัดด้านปลาย และก้านแบบออฟเซ็ต DSKN จึงเป็นรูปแบบด้ามมีดกลึงมาตรฐานสำหรับงานกลึงปาดหน้าแบบไม่มีบ่า
คุณสมบัติเด่น
- ระบบจับยึด ISO แบบ D (ดับเบิลแคลมป์) ยึดเม็ดมีดได้แน่นหนาและมั่นคง
- รองรับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส SN.. 1204.. (ขนาด 12) หรือ SN.. 1906.. (ขนาด 19)
- มุมตั้งคมตัด 75° ตัดด้านปลาย ก้านแบบออฟเซ็ต
- บ่าวางเม็ดมีดแบบเนกาทีฟ มุมคายแนวตั้งฉาก -6°
- มีทั้งรุ่นมือขวา (R) และมือซ้าย (L)
- ครอบคลุมงานเก็บผิวละเอียด งานกลึงกลาง และงานกลึงหยาบ
การใช้งาน
งานกลึงปาดหน้าเพลา หน้าแปลน จาน และปลายเพลา บนเครื่องกลึง CNC และเครื่องกลึงมือ ช่วงวัสดุชิ้นงานที่ใช้ได้ขึ้นอยู่กับเกรดเม็ดมีดและร่องหักเศษที่เลือก
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ซีรีส์ | DSKN(RL) EXT |
| ประเภทเครื่องมือ | ด้ามมีดกลึงภายนอก |
| ระบบจับยึด | ISO D (ดับเบิลแคลมป์) |
| รูปทรงเม็ดมีด | S - สี่เหลี่ยมจัตุรัส เนกาทีฟ (N, มุมหลบ 0°) |
| เม็ดมีดที่ใช้ได้ | SN.. 1204.. (ขนาด 12) SN.. 1906.. (ขนาด 19) |
| มุมตั้งคมตัด (KAPR) | 75° |
| ทิศทางการตัด | ตัดด้านปลาย |
| ก้าน | ก้านสี่เหลี่ยมจัตุรัส หัวแบบออฟเซ็ต |
| ทิศทางมือ | R (มือขวา) / L (มือซ้าย) |
| ขนาดก้าน (h x b) | 25 x 25 mm (LF 150 mm) 32 x 32 mm (LF 170 mm) |
| มุมคายแนวตั้งฉาก (GAMO) | -6° |
| มุมเอียงคมตัด (LAMS) | -6° (2525 M 12) |
| งานหลัก | กลึงปาดหน้าแบบไม่มีบ่า |
| รหัสสินค้า | หมายเลข EDP | ทิศทางมือ | h (mm) | b (mm) | LF (mm) | LH (mm) | เม็ดมีด | IC (mm) | S (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSKNR 2525 M 12 | 7028441 | R | 25 | 25 | 150 | 23.6 | SN.. 1204.. | 12.7 | 4.76 |
| DSKNL 2525 M 12 | 7028439 | L | 25 | 25 | 150 | 23.6 | SN.. 1204.. | 12.7 | 4.76 |
| DSKNR 3232 P 19 | 7028442 | R | 32 | 32 | 170 | 32.1 | SN.. 1906.. | 19.05 | 6.35 |
| DSKNL 3232 P 19 | 7028440 | L | 32 | 32 | 170 | 32.1 | SN.. 1906.. | 19.05 | 6.35 |
h: ความสูงก้าน, b: ความกว้างก้าน, LF: ความยาวใช้งาน, LH: ความยาวส่วนหัว, IC: เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบในของเม็ดมีด, S: ความหนาเม็ดมีด EDP: หมายเลขสั่งซื้อของ Dormer Pramet
ด้ามมีดกลึง DSKN(RL) EXT มีก้านหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส (h x b) และส่วนหัวแบบออฟเซ็ตที่ปลายด้านหน้า ช่องวางเม็ดมีดอยู่ที่ปลายส่วนหัว ทำให้เม็ดมีดสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัดด้วยมุมตั้งคมตัด 75° ในทิศทางตัดด้านปลาย (กลึงปาดหน้า)
- h x b: ความสูงก้าน x ความกว้างก้าน (25 x 25 mm หรือ 32 x 32 mm)
- LF: ความยาวใช้งานจากปลายด้านหลังของก้านถึงมุมคมตัด (150 mm หรือ 170 mm)
- LH: ความยาวส่วนหัว (23.6 mm หรือ 32.1 mm)
- HF: ความสูงใช้งาน คมตัดอยู่ที่ระดับความสูงของก้าน (25 mm สำหรับขนาด 2525 M 12)
- รุ่นมือซ้าย (L) มีรูปทรงสะท้อนกลับเหมือนภาพในกระจกของรุ่นมือขวา (R)
วิธีเลือกด้ามมีดกลึงให้เหมาะสม
- ขนาดก้าน: เลือกให้ตรงกับแท่นจับมีดหรือช่องป้อมมีดของเครื่องกลึง (25 x 25 mm หรือ 32 x 32 mm)
- ทิศทางมือ: เลือกมือขวา (R) หรือมือซ้าย (L) ตามทิศทางการป้อนและการจัดวางป้อมมีด
- ขนาดเม็ดมีด: ขนาด 12 (SN.. 1204..) สำหรับงานกลึงปาดหน้าทั่วไป ขนาด 19 (SN.. 1906..) สำหรับความลึกในการตัดที่มากขึ้นและงานกลึงหยาบหนัก
- เกรดเม็ดมีดและร่องหักเศษ: เลือกตามกลุ่มวัสดุชิ้นงาน (ISO P เหล็กกล้า, ISO M สแตนเลส, ISO K เหล็กหล่อ) และตามลักษณะงาน (งานเก็บผิวละเอียด งานกลึงกลาง หรืองานกลึงหยาบ)
- ลักษณะงาน: สำหรับงานลบมุมหรือกลึงเรียว พิจารณารุ่น DSSN หรือ DSDNN ที่มีมุม 45° สำหรับงานกลึงปอกแบบไม่มีบ่า พิจารณารุ่น DSBN ที่มีมุม 75°