ด้ามมีดกลึง ISO D_DSDNN EXT

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet DSDNN 2525 M 12 คือด้ามมีดกลึงสำหรับงานกลึงนอกระบบ ISO D แบบดับเบิลแคลมป์ ใช้กับเม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบเนกาทีฟ SN.. 1204.. มุมเข้างาน 45° แบบทิศทางกลางและก้านด้ามตรงขนาด 25 x 25 mm ทำให้เหมาะกับงานลบมุม กลึงเรียว กลึงตามรูปทรง และกลึงปอกตามแนวแกนที่ไม่มีบ่า
ความหมายของรหัสตาม ISO 5608
- D – ระบบจับยึด D (ดับเบิลแคลมป์)
- S – เม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส
- D – รูปแบบด้ามมุมเข้างาน 45° ก้านตรง
- N – มุมหลบของเม็ดมีด 0° (เม็ดมีดแบบเนกาทีฟ)
- N – ทิศทางกลาง
- 2525 – ความสูงก้านด้าม 25 mm x ความกว้างก้านด้าม 25 mm
- M – ความยาวด้าม 150 mm
- 12 – ความยาวคมตัด 12 mm
ข้อมูลทั่วไป
- ขอบเขตการใช้งาน: งานกลึงนอก – งานกลึงเก็บผิว งานกลึงกึ่งหยาบ และงานกลึงหยาบ
- เม็ดมีดที่ใช้ร่วมกันได้: เม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบเนกาทีฟขนาด SN.. 1204.. เช่น เม็ดมีดแบบ SNMG 1204..
- อะไหล่: แคลมป์ DCS 12 พร้อมสกรูแคลมป์ US 2002-T15P (สำหรับด้ามมีดกลึงระบบ ISO D ที่ใช้เม็ดมีด SN.. 1204..)
- สัญลักษณ์มิติ (H, B, LF, LH, WF, HF) เป็นไปตาม ISO 13399
คำแนะนำการใช้งาน
- ทำความสะอาดช่องรองรับเม็ดมีดก่อนติดตั้งหรือหมุนเปลี่ยนคมเม็ดมีด เพื่อให้เม็ดมีดแนบสนิท
- ขันสกรูแคลมป์ด้วยแรงบิดตามที่ Dormer Pramet แนะนำ
- ตั้งมุมคมตัดให้อยู่ที่ระดับศูนย์กลางของชิ้นงาน
- กำหนดระยะยื่นของด้ามมีดกลึงให้สั้นที่สุดเท่าที่ทำได้เพื่อลดการสั่นสะเทือน
- ด้ามมีดกลึงนี้ออกแบบมาสำหรับงานกลึงที่ไม่มีบ่า เมื่อกลึงปอกตามแนวแกนจะเหลือแนวลบมุม 45° ที่ปลายช่วงกลึง
Dormer Pramet DSDNN 2525 M 12 เป็นด้ามมีดกลึงสำหรับงานกลึงนอกบนเครื่องกลึงทั่วไปและเครื่องกลึง CNC ใช้ระบบจับยึด ISO D ซึ่งดับเบิลแคลมป์จะยึดเม็ดมีดแบบเนกาทีฟให้แน่นอยู่ในช่องรองรับ ทำให้เม็ดมีดอยู่ในตำแหน่งที่มั่นคง
คุณสมบัติเด่น
- ระบบดับเบิลแคลมป์ ISO D จับยึดเม็ดมีดได้แน่นหนา
- ใช้กับเม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบเนกาทีฟ SN.. 1204.. (IC 12.7 mm ความหนา 4.76 mm)
- แบบทิศทางกลาง มุมเข้างาน 45° รองรับการกลึงตามรูปทรงทั้งแบบทิศทางเดียวและหลายทิศทาง
- ก้านด้ามตรงหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส 25 x 25 mm ระยะความยาวใช้งาน 150 mm
- มุมคายตั้งฉาก -6° และมุมเอียงคมตัด -6°
การใช้งาน
- งานลบมุม
- งานกลึงเรียว
- งานกลึงตามรูปทรงทั้งแบบทิศทางเดียวและหลายทิศทาง
- งานกลึงปอกตามแนวแกนที่ไม่มีบ่า
เมื่อใช้ร่วมกับรูปทรงเม็ดมีดและเกรดที่เหมาะสม ด้ามมีดกลึงนี้รองรับได้ทั้งงานกลึงเก็บผิว งานกลึงกึ่งหยาบ และงานกลึงหยาบ
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| รุ่น | DSDNN 2525 M 12 |
| รหัสสั่งซื้อ | 7028435 |
| ประเภท | ด้ามมีดกลึงสำหรับงานกลึงนอก |
| ระบบจับยึด | ISO D (ดับเบิลแคลมป์) |
| เม็ดมีด | SN.. 1204.. ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส แบบเนกาทีฟ |
| มุมเข้างาน | 45° |
| ทิศทาง | ทิศทางกลาง (N) |
| มุมคายตั้งฉาก | -6° |
| มุมเอียงคมตัด | -6° |
| ก้านด้าม | ก้านตรง 25 x 25 mm |
| ระยะความยาวใช้งาน | 150 mm |
| ความยาวส่วนหัว | 36.5 mm |
| รายการ | สัญลักษณ์ | ค่า |
|---|---|---|
| ความสูงก้านด้าม | H | 25 mm (0.984 inch) |
| ความกว้างก้านด้าม | B | 25 mm (0.984 inch) |
| ระยะความยาวใช้งาน | LF | 150 mm (5.906 inch) |
| ความยาวส่วนหัว | LH | 36.5 mm (1.437 inch) |
| ระยะความกว้างใช้งาน | WF | 12.8 mm (0.504 inch) |
| ระยะความสูงใช้งาน | HF | 25 mm (0.984 inch) |
| มุมเข้างาน | KAPR | 45° |
| มุมคายตั้งฉาก | GAMO | -6° |
| มุมเอียงคมตัด | LAMS | -6° |
| ระบบจับยึด | MTP | D |
| ทิศทาง | ทิศทางกลาง | |
| ขนาดเม็ดมีด | SN.. 1204.. | |
| รหัสสั่งซื้อ | 7028435 |
ด้ามมีดกลึงก้านตรงหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส ส่วนหัวแบบทิศทางกลาง เม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสติดตั้งอยู่ด้านหน้าของส่วนหัว โดยมุมคมตัดชี้ไปทางด้านหน้า
- หน้าตัดก้านด้าม (H x B): 25 x 25 mm
- ระยะความยาวใช้งาน (LF): 150 mm วัดจากปลายด้านท้ายของก้านด้ามถึงมุมคมตัด
- ความยาวส่วนหัว (LH): 36.5 mm
- ระยะความกว้างใช้งาน (WF): 12.8 mm วัดจากผิวด้านข้างอ้างอิงของก้านด้ามถึงมุมคมตัด
- ระยะความสูงใช้งาน (HF): 25 mm มุมคมตัดจึงอยู่ระดับเดียวกับผิวด้านบนของก้านด้าม
- เม็ดมีด SN.. 1204.. วางทำมุมเข้างาน 45° และยึดด้วยดับเบิลแคลมป์ระบบ ISO D
การเลือกด้ามมีดกลึงให้เหมาะกับงาน
- งานลบมุม กลึงเรียว และกลึงตามรูปทรงทั้งไปและกลับ: DSDNN แบบทิศทางกลาง 45° เป็นตัวเลือกที่เหมาะสม มุมเข้างาน 45° ช่วยกระจายการตัดไปบนความยาวคมตัดที่มากขึ้น ทำให้เศษกลึงบางลง
- งานกลึงชนบ่าฉาก: ควรเลือกด้ามมีดกลึงที่มีมุมเข้างาน 93° หรือ 95° แทน
- ต้องการความลึกการตัดมากขึ้นบนก้านด้ามขนาด 25 x 25 mm เท่าเดิม: DSDNN 2525 M 15 ใช้กับเม็ดมีด SN.. 1506.. ที่ใหญ่กว่า
การเลือกเกรดเม็ดมีดตามวัสดุชิ้นงาน (ISO 513)
- P – เหล็กกล้า: เกรดทังสเตนคาร์ไบด์เคลือบ CVD
- M – สแตนเลส: เกรดเคลือบผิวที่มีความเหนียวสูงพร้อมคมตัดที่คม
- K – เหล็กหล่อ: เกรดเคลือบ CVD ที่ทนการสึกหรอ
- N – อะลูมิเนียมและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก: ทังสเตนคาร์ไบด์ไม่เคลือบผิวหรือ PCD ที่มีคมตัดคมและขัดเงา
- S – ซูเปอร์อัลลอยทนความร้อนและไทเทเนียม: เกรดเคลือบ PVD ที่มีคมตัดคม
- H – เหล็กชุบแข็ง: เกรด CBN หรือเซรามิก
ใช้ชิปเบรกเกอร์สำหรับงานเก็บผิวเมื่อกลึงเบาและต้องการผิวละเอียด และใช้ชิปเบรกเกอร์สำหรับงานหยาบที่มีรัศมีมุมใหญ่ขึ้นเมื่อกลึงหนัก