ด้ามมีดกลึง ISO D_DSBN(RL) EXT

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ด้ามมีดกลึงงานนอก Pramet DSBN(RL) EXT ระบบจับยึด ISO D แบบดับเบิลแคลมป์ สำหรับเม็ดมีดเนกาทีฟสี่เหลี่ยมจัตุรัส SN.. 1204.. รุ่น DSBNL 2020 K 12 เป็นด้ามมีดกลึงมือซ้าย กลึงด้านข้างที่มุม 75° ก้านตรงขนาด 20 × 20 mm และความยาวใช้งาน 125 mm สำหรับงานกลึงปอกตามยาวและกลึงเรียวแบบไม่มีบ่า

    รหัสกำหนด ISO (ISO 5608) – DSBNL 2020 K 12

    • D – ระบบจับยึด: ดับเบิลแคลมป์ (แคลมป์ด้านบนและพิน)
    • S – รูปทรงเม็ดมีด: สี่เหลี่ยมจัตุรัส
    • B – รูปแบบด้ามมีดกลึง: มุมคมตัด 75° ก้านตรง
    • N – มุมหลบของเม็ดมีด: 0° (เม็ดมีดเนกาทีฟ)
    • L – ทิศทางการตัด: มือซ้าย
    • 2020 – ความสูงก้าน 20 mm และความกว้างก้าน 20 mm
    • K – ความยาวด้าม 125 mm
    • 12 – ความยาวคมตัดของเม็ดมีด 12 mm (SN.. 1204..)

    ข้อแนะนำในการใช้งาน

    • ใช้สำหรับงานกลึงนอกเท่านั้น: กลึงปอกตามยาวและกลึงเรียวแบบไม่มีบ่า หากต้องการกลึงชนบ่าหรือกลึงปาดหน้า ควรใช้ด้ามมีดกลึงที่มีมุมคมตัดมากกว่า เช่น แบบ 95°
    • เลือกมือของด้ามมีดกลึงให้เหมาะกับทิศทางการป้อนและการจัดวางป้อมมีดของเครื่อง DSBNL (มือซ้าย) และ DSBNR (มือขวา) เป็นภาพสะท้อนซึ่งกันและกัน
    • ตั้งปลายมุมคมตัดให้ตรงแนวศูนย์กลางของชิ้นงานพอดี ความสูงใช้งานเท่ากับความสูงก้าน 20 mm
    • ทำความสะอาดร่องวางเม็ดมีดและผิวสัมผัสก่อนติดตั้งเม็ดมีด และขันแคลมป์ให้แน่น เปลี่ยนแคลมป์หรือพินที่ชำรุด
    • ให้ระยะยื่นของด้ามมีดกลึงสั้นที่สุดเท่าที่ทำได้เพื่อลดการสั่นสะเทือน
    • เลือกเกรดเม็ดมีด ร่องหักเศษ และเงื่อนไขการตัดให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงานและลักษณะงาน

     

    ภาพรวม

    Dormer Pramet DSBNL 2020 K 12 เป็นด้ามมีดกลึงมาตรฐาน ISO สำหรับงานกลึงนอกในซีรีส์ Pramet DSBN(RL) EXT ใช้ระบบจับยึด D (ดับเบิลแคลมป์) สำหรับจับเม็ดมีดเนกาทีฟสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน 12.7 mm และความหนา 4.76 mm (รหัส ISO SN.. 1204..) เม็ดมีดทำงานที่มุมคมตัด 75° บนก้านตรง จึงเป็นเครื่องมือที่แข็งแรงสำหรับงานกลึงปอกตามยาวและกลึงเรียว ทั้งบนเครื่องกลึง CNC และเครื่องกลึงธรรมดา

    คุณสมบัติเด่น

    • ระบบจับยึด D – ดับเบิลแคลมป์: แคลมป์ด้านบนกดเม็ดมีดลงและดันเข้าหาพินกำหนดตำแหน่ง ทำให้เม็ดมีดวางตัวแน่นหนาและได้ตำแหน่งซ้ำเดิมทุกครั้ง
    • ใช้กับเม็ดมีดเนกาทีฟสี่เหลี่ยมจัตุรัส SN.. 1204.. (วงกลมแนบใน 12.7 mm หนา 4.76 mm) เม็ดมีดเนกาทีฟแบบสองหน้าให้จำนวนคมตัดต่อเม็ดมาก
    • มุมคมตัด 75° ช่วยกระจายแรงตัดไปตามความยาวคมที่มากขึ้น และทำให้การเข้าตัดนุ่มนวลขึ้น
    • รุ่นมือซ้าย (L) ส่วนรุ่นมือขวาที่เป็นภาพสะท้อนกันคือ DSBNR 2020 K 12
    • ก้านตรงหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส 20 × 20 mm ความยาวใช้งาน 125 mm (รหัสความยาว K)
    • การติดตั้งเม็ดมีดแบบเนกาทีฟพร้อมมุมคายเชิงตั้งฉาก -6° ให้คมตัดที่แข็งแรง

    การใช้งาน

    • งานกลึงปอกตามยาวภายนอกแบบไม่มีบ่า
    • งานกลึงเรียวภายนอก
    • งานกลึงหยาบ งานกลึงปานกลาง และงานกลึงละเอียด ขึ้นอยู่กับเม็ดมีดที่เลือกใช้

     

    แบรนด์Dormer Pramet (Pramet)
    ซีรีส์DSBN(RL) EXT – ด้ามมีดกลึง ISO D
    รุ่นDSBNL 2020 K 12
    ประเภทงานงานกลึงนอก
    ระบบจับยึดD – ดับเบิลแคลมป์ (แคลมป์ด้านบนและพิน)
    ทิศทางการตัด (มือ)ซ้าย (L)
    มุมคมตัด75°
    เม็ดมีดที่ใช้ได้เม็ดมีดเนกาทีฟสี่เหลี่ยมจัตุรัส SN.. 1204.. (วงกลมแนบใน 12.7 mm หนา 4.76 mm)
    ชนิดก้านก้านตรง หน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส
    ความสูง × ความกว้างก้าน20 × 20 mm
    ความยาวใช้งาน (LF)125 mm
    ความยาวส่วนหัว (LH)34.2 mm
    ความกว้างใช้งาน (WF)17 mm
    ความสูงใช้งาน (HF)20 mm
    มุมคายเชิงตั้งฉาก-6°
    มุมเอียง-6°

     

    รุ่นมือh (mm)b (mm)LF (mm)LH (mm)WF (mm)เม็ดมีด
    DSBNL 2020 K 12ซ้าย202012534.217SN.. 1204..
    DSBNR 2020 K 12ขวา202012534.217SN.. 1204..
    DSBNL 2525 M 12ซ้าย252515034.3 SN.. 1204..
    DSBNR 2525 M 12ขวา252515034.3 SN.. 1204..
    DSBNL 4040 S 19ซ้าย404025046.5 SN.. 1906..

    h = ความสูงก้าน, b = ความกว้างก้าน, LF = ความยาวใช้งาน, LH = ความยาวส่วนหัว, WF = ความกว้างใช้งาน ทุกขนาดในตารางมีมุมคมตัด 75° และมุมคายเชิงตั้งฉาก -6°

     

    รูปทรงและขนาดหลักของ DSBNL 2020 K 12:

    • ก้านตรงหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส: สูง h 20 mm × กว้าง b 20 mm ปลายมุมคมตัดอยู่ที่ระดับความสูงของก้าน (ความสูงใช้งาน HF 20 mm)
    • ความยาวใช้งาน LF 125 mm วัดจากปลายท้ายของก้านถึงปลายมุมคมตัด
    • ส่วนหัวสำหรับวางเม็ดมีดอยู่ที่ปลายด้านหน้าของก้าน ความยาวส่วนหัว LH 34.2 mm
    • เม็ดมีดสี่เหลี่ยมจัตุรัสวางตัวให้คมตัดหลักทำมุมคมตัด 75° กับทิศทางการป้อน
    • ความกว้างใช้งาน WF 17 mm วัดจากด้านอ้างอิงของก้านถึงปลายมุมคมตัด ความกว้างระยะเยื้องด้านล่างส่วนหัว HBKW 2.5 mm
    • เม็ดมีดถูกจับยึดด้วยแคลมป์ด้านบนและพินกำหนดตำแหน่ง (ระบบจับยึด D)
    • แบบมือซ้าย (L): เป็นภาพสะท้อนของรุ่นมือขวา DSBNR 2020 K 12

     

    วิธีเลือกใช้งาน

    เลือกรูปแบบด้ามมีดกลึงตามลักษณะงาน

    • DSBN (75°, ก้านตรง): กลึงปอกตามยาวและกลึงเรียวแบบไม่มีบ่า คมตัดแข็งแรงเหมาะกับงานกลึงหยาบ
    • กลึงชนบ่าหรือกลึงปาดหน้า: ควรเลือกแบบ 95° เช่น DCLN แทน

    ชนิดเม็ดมีดสำหรับร่องวางเม็ดมีด SN.. 1204..

    • SNMG 1204..: เม็ดมีดสองหน้า มีร่องหักเศษทั้งสองด้าน – ตัวเลือกสำหรับงานทั่วไป
    • SNMM 1204..: เม็ดมีดหน้าเดียว มีร่องหักเศษด้านเดียว – สำหรับงานกลึงหยาบหนัก
    • SNMA 1204..: เม็ดมีดไม่มีร่องหักเศษ – นิยมใช้กับเหล็กหล่อ

    กลุ่มวัสดุชิ้นงาน (ISO 513)

    • P – เหล็กกล้า
    • M – เหล็กกล้าไร้สนิม
    • K – เหล็กหล่อ
    • N – โลหะนอกกลุ่มเหล็ก
    • S – โลหะผสมทนความร้อนและไทเทเนียม
    • H – วัสดุชุบแข็ง

    เลือกเกรดเม็ดมีดตามกลุ่มวัสดุ ISO ของชิ้นงาน ก้านขนาด 20 × 20 mm ต้องตรงกับขนาดช่องจับมีดของป้อมมีดเครื่องกลึง
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
    ด้ามมีดกลึง ISO D_DSBN(RL) EXT | DORMER | MISUMI ประเทศไทย