ด้ามมีดกลึงข้อต่อก้านโพลีกอน ISO D - กลึงภายนอก_C.-DSSN(RL) EXT

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ด้ามมีดกลึงงานภายนอก Pramet แบบข้อต่อก้านโพลีกอนตาม ISO 26623 พร้อมระบบจับยึดสองจุด ISO D ออกแบบสำหรับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส SN.. 1204.. มุมขอบตัดของเครื่องมือ 45° เหมาะสำหรับการลบมุม การกลึงเรียว การกลึงโปรไฟล์ และการกลึงปาดหน้าและกลึงตามยาวแบบไม่มีบ่า มีให้เลือกขนาดข้อต่อ C4 และ C5 ทั้งแบบมือขวาและมือซ้าย
- ข้อต่อ: ข้อต่อก้านโพลีกอนตาม ISO 26623 ใช้ร่วมกับชุดจับยึด อะแดปเตอร์ และตัวจับบนป้อมมีดที่มีขนาดข้อต่อเดียวกัน (C4 หรือ C5)
- การจับยึดเม็ดมีด: ระบบจับยึดสองจุด ISO D (System D)
- เม็ดมีดที่ใช้ได้: เม็ดมีดเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสรหัส ISO SN.. 1204.. (วงกลมแนบใน 12.7 mm ความหนา 4.76 mm)
- คุณสมบัติการจ่ายสารหล่อเย็น (CSP): 1
- กลุ่มวัสดุชิ้นงานตาม ISO: P, M, K, S และ H สำหรับการใช้งานหลัก ส่วน N สามารถใช้งานได้
ข้อควรปฏิบัติในการใช้งาน
- ทำความสะอาดก้านโพลีกอน หน้าแปลน และชุดจับยึดก่อนติดตั้ง เศษโลหะหรือสิ่งสกปรกจะลดความแข็งเกร็งและความแม่นยำในการติดตั้งซ้ำ
- ตรวจสอบว่าทิศทางมือ (R หรือ L) ตรงกับตำแหน่งเครื่องมือและทิศทางการป้อนบนเครื่องจักร
- วางเม็ดมีดให้แนบสนิทในบ่ารองและขันตัวจับยึดให้แน่นก่อนตัด เปลี่ยนตัวจับยึด แผ่นรอง และสกรูที่สึกหรอด้วยอะไหล่แท้
- เลือกเกรดเม็ดมีด ร่องหักเศษ และสภาวะการตัดตามคำแนะนำของผู้ผลิตเม็ดมีดสำหรับวัสดุชิ้นงานนั้น ๆ
ซีรีส์ C.-DSSN(RL) EXT จาก Dormer Pramet (กลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดมีดแบบเปลี่ยนได้ของ Pramet) คือด้ามมีดกลึงงานภายนอกที่ใช้ข้อต่อก้านโพลีกอนตามมาตรฐาน ISO 26623 แต่ละด้ามใช้จับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน 12.7 mm และความหนา 4.76 mm (รหัส ISO SN.. 1204..) โดยจับยึดด้วยระบบจับยึดสองจุด ISO D หัวด้ามแบบเยื้องศูนย์ให้มุมขอบตัดของเครื่องมือ 45° และมุมคายเศษตั้งฉาก -8°
คุณสมบัติเด่น
- ข้อต่อก้านโพลีกอนตาม ISO 26623 ขนาด C4 (40 mm) และ C5 (50 mm) เปลี่ยนเครื่องมือได้รวดเร็วและได้ตำแหน่งซ้ำที่แม่นยำบนเครื่องกลึงซีเอ็นซีและเครื่องจักรแบบมัลติทาสกิ้ง
- ระบบจับยึดสองจุด ISO D (System D) ยึดเม็ดมีดเนกาทีฟไว้ในบ่ารองอย่างมั่นคง ทำให้การตัดมีเสถียรภาพ
- มุมขอบตัดของเครื่องมือ 45° ทำได้ทั้งการลบมุม การกลึงปาดหน้า และการกลึงตามยาวด้วยเครื่องมือเพียงตัวเดียว
- ด้ามแบบเยื้องศูนย์ มีให้เลือกทั้งแบบมือขวา (R) และมือซ้าย (L)
- ใช้กับเม็ดมีดเนกาทีฟมาตรฐาน SN.. 1204..
การใช้งาน
การลบมุม การกลึงเรียว การกลึงโปรไฟล์ทั้งแบบทิศทางเดียวและหลายทิศทาง การกลึงปาดหน้าแบบไม่มีบ่า และการกลึงตามยาวแบบไม่มีบ่า ใช้งานหลักกับเหล็กกล้า (P) สแตนเลส (M) เหล็กหล่อ (K) ซูเปอร์อัลลอยทนความร้อน (S) และวัสดุชุบแข็ง (H) และสามารถใช้กับโลหะนอกกลุ่มเหล็ก (N) ได้
| ผู้ผลิต / แบรนด์ | Dormer Pramet (Pramet) |
|---|---|
| ซีรีส์ | C.-DSSN(RL) EXT |
| ประเภทเครื่องมือ | ด้ามมีดกลึงงานภายนอกแบบข้อต่อก้านโพลีกอน |
| มาตรฐานข้อต่อ / ขนาด | ISO 26623, C4 และ C5 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางข้อต่อ (DCON MS) | 40 mm (C4) / 50 mm (C5) |
| การจับยึดเม็ดมีด | ระบบจับยึดสองจุด ISO D (System D) |
| เม็ดมีด | เนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส SN.. 1204.. (วงกลมแนบใน 12.7 mm ความหนา 4.76 mm) |
| มุมขอบตัดของเครื่องมือ (KAPR) | 45° |
| มุมคายเศษตั้งฉาก (GAMO) | -8° |
| มุมเอียง (LAMS) | 0° |
| รูปแบบก้าน | เยื้องศูนย์ |
| ทิศทางมือ | ขวา (R) / ซ้าย (L) |
| ความกว้างใช้งาน (WF) | 27 mm (C4) / 35 mm (C5) |
| ความยาวใช้งาน (LF) | 42 mm (C4) / 52 mm (C5) |
| คุณสมบัติการจ่ายสารหล่อเย็น (CSP) | 1 |
| รหัสสินค้า | รหัสอ้างอิงผู้ผลิต | ทิศทางมือ | ขนาดข้อต่อ | DCON MS (mm) | WF (mm) | WFS (mm) | LF (mm) | DMIN (mm) | DMINP (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4-DSSNL-27042-12 | 7809799 | ซ้าย | C4 | 40 | 27 | 18.7 | 42 | 110 | 140 |
| C4-DSSNR-27042-12 | 7809800 | ขวา | C4 | 40 | 27 | 18.7 | 42 | 110 | 140 |
| C5-DSSNL-35052-12 | 7809801 | ซ้าย | C5 | 50 | 35 | 26.7 | 52 | 110 | 165 |
| C5-DSSNR-35052-12 | ขวา | C5 | 50 | 35 | 26.7 | 52 | 110 | 165 |
ทุกรุ่น: เม็ดมีด SN.. 1204.., KAPR 45°, GAMO -8°, ระบบจับยึดสองจุด ISO D
รูปทรงอธิบายเป็นข้อความ (สัญลักษณ์มิติเป็นไปตามข้อมูลของผู้ผลิต):
- ด้านท้าย: ก้านโพลีกอนเรียวตาม ISO 26623 พร้อมหน้าสัมผัสแบบหน้าแปลน โดย DCON MS คือขนาดข้อต่อ 40 mm สำหรับ C4 และ 50 mm สำหรับ C5
- ด้านหน้า: หัวด้ามแบบเยื้องศูนย์ พร้อมบ่ารองสำหรับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส SN.. 1204.. ซึ่งจับยึดด้วยระบบจับยึดสองจุด ISO D ขอบตัดหลักทำมุม 45° (KAPR) กับทิศทางการป้อน
- LF (ความยาวใช้งาน): ระยะยื่นจากหน้าข้อต่อถึงมุมตัด 42 mm สำหรับ C4 และ 52 mm สำหรับ C5
- WF (ความกว้างใช้งาน): ระยะจากแกนเครื่องมือถึงมุมตัด 27 mm สำหรับ C4 และ 35 mm สำหรับ C5 ส่วนความกว้างใช้งานรอง WFS คือ 18.7 mm สำหรับ C4 และ 26.7 mm สำหรับ C5
- แบบมือขวา (R) และมือซ้าย (L) มีรูปทรงสมมาตรกันแบบภาพสะท้อนในกระจก
วิธีเลือกใช้งาน
- ขนาดข้อต่อ: เลือก C4 (DCON MS 40 mm) หรือ C5 (DCON MS 50 mm) ให้ตรงกับชุดจับยึดบนเครื่องจักร
- ระยะยื่น: C4 มี LF 42 mm และ WF 27 mm ส่วน C5 มี LF 52 mm และ WF 35 mm
- ทิศทางมือ: R และ L เป็นรุ่นที่สมมาตรกลับด้านกัน เลือกตามทิศทางการป้อนและตำแหน่งเครื่องมือบนป้อมมีด
- มุมขอบตัด: มุม 45° กระจายภาระการตัดไปตามขอบตัดที่ยาวขึ้นและทำให้เศษบางกว่าอัตราป้อน จึงเหมาะกับงานลบมุมและกลึงปาดหน้า และใช้อัตราป้อนสูงขึ้นได้ แต่จะเพิ่มแรงตัดในแนวรัศมี จึงควรระวังเมื่อกลึงชิ้นงานที่ยาวหรือเรียวเล็ก หากต้องกลึงชนบ่า 90° ควรเลือกด้ามมีดกลึงที่มีมุมขอบตัดมากกว่า เช่น ซีรีส์ C.-DCLN(RL) EXT มุม 95°
- วัสดุชิ้นงาน: ด้ามมีดกลึงนี้เหมาะกับวัสดุกลุ่ม P, M, K, S และ H และใช้กับวัสดุกลุ่ม N ได้ ควรเลือกเกรดและร่องหักเศษของเม็ดมีด SN.. 1204.. ให้เหมาะกับวัสดุที่ตัด