ด้ามมีดกลึงข้อต่อก้านแบบโพลีกอน ISO D - กลึงนอก_C.-DSRN(RL) EXT

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ด้ามมีดกลึงนอก Pramet แบบข้อต่อก้านแบบโพลีกอนตามมาตรฐาน ISO 26623 พร้อมระบบจับยึดดับเบิลแคลมป์ ISO D สำหรับเม็ดมีดสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบเนกาทีฟ SN.. (SN.. 1204.. สำหรับขนาด C4 และ SN.. 1906.. สำหรับขนาด C6) มุมคมตัด 75° เหมาะสำหรับงานกลึงเรียวและงานกลึงปอกตามยาวที่ไม่มีบ่า มีทั้งรุ่นมือซ้ายและมือขวา
วิธีอ่านรหัสสั่งซื้อ (ระบบ ISO 5608)
- C4 / C6: ขนาดข้อต่อก้านแบบโพลีกอนตามมาตรฐาน ISO 26623
- D: ระบบจับยึด D แบบดับเบิลแคลมป์ที่แข็งแรง
- S: เม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส
- R: รูปแบบด้าม R หัวเยื้องศูนย์ มุมคมตัด 75°
- N: มุมหลบของเม็ดมีด 0° (เม็ดมีดเนกาทีฟ)
- L / R: มือซ้าย / มือขวา
- 22050 / 35065: ความกว้างใช้งาน WF และความยาวใช้งาน LF หน่วย mm (22 / 50 และ 35 / 65)
- 12 / 19: รหัสขนาดเม็ดมีด SN.. 1204.. / SN.. 1906..
มาตรฐาน
- ISO 26623: ข้อต่อก้านแบบโพลีกอน (อินเทอร์เฟซฝั่งเครื่องจักร)
- ISO 5608: ระบบรหัสเรียกชื่อด้ามมีดกลึง
- ISO 13399: รหัสคุณสมบัติที่ใช้ในข้อมูล (LF, WF, KAPR, GAMO, LAMS, DCONMS, CSP)
อะไหล่สำหรับ C4-DSRNL-22050-12 (ข้อมูลจากตัวแทนจำหน่าย)
- ชุดแคลมป์ DCS 12 (แคลมป์มาตรฐาน)
- ชุดแคลมป์ DCS 12C4 สำหรับเม็ดมีดเซรามิก SN.N 1204..
- ชุดแคลมป์ DCS 12C2 สำหรับเม็ดมีดเซรามิก SN.A 1204..
- แผ่นรอง DSS 425-01 หรือ DSS 425-02
- สกรูยึดแผ่นรอง US 2002-T15P
ข้อควรระวัง
- ทำความสะอาดเทเปอร์โพลีกอนและหน้าแปลนทั้งของหัวตัดและตัวรับก่อนจับยึด เศษโลหะหรือคราบน้ำหล่อเย็นจะลดความแม่นยำซ้ำและความแข็งแกร่ง
- เลือกทิศทาง (L หรือ R) ให้เหมาะกับการวางป้อมมีด ทิศทางหมุนของสปินเดิล และทิศทางการป้อน
- มุมคมตัด 75° ออกแบบมาสำหรับการตัดที่ไม่สิ้นสุดที่บ่าฉาก หากต้องกลึงบ่า 90° ให้เลือกด้ามรูปแบบ 93° หรือ 95°
- ตรวจสอบความเสียหายของแผ่นรองและแคลมป์ทุกครั้งที่เปลี่ยนเม็ดมีด และเปลี่ยนชิ้นส่วนที่สึกหรอด้วยอะไหล่แท้ของ Pramet
ซีรีส์ C.-DSRN(RL) EXT จาก Dormer Pramet (แบรนด์ Pramet) คือกลุ่มด้ามมีดกลึงนอกที่ออกแบบเป็นหัวตัดแบบโมดูลาร์บนข้อต่อก้านแบบโพลีกอนตามมาตรฐาน ISO 26623 การสัมผัสของเทเปอร์โพลีกอนและหน้าแปลนช่วยให้ส่งถ่ายแรงบิดได้สูง มีความแข็งแกร่งต่อการดัดสูง และเปลี่ยนเครื่องมือได้รวดเร็วพร้อมความแม่นยำซ้ำสูงบนเครื่องกลึง เครื่องเทิร์นนิงเซ็นเตอร์ และเครื่องเทิร์น-มิลล์ที่มีอินเทอร์เฟซสปินเดิลหรือป้อมมีดที่ตรงกัน
เม็ดมีดถูกจับยึดด้วยระบบดับเบิลแคลมป์ ISO D โดยแคลมป์แบบแข็งแรงจะเกี่ยวรูของเม็ดมีดแล้วกดเม็ดมีดลงและดันไปชิดผนังร่องรับเม็ดมีด ทำให้เม็ดมีดสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบเนกาทีฟอยู่กับที่อย่างมั่นคงแม้ในงานตัดหนักหรืองานตัดกระแทก หัวแบบเยื้องศูนย์มีมุมคมตัด 75° (รูปแบบด้าม ISO แบบ R) และ Pramet กำหนดให้ใช้สำหรับงานกลึงเรียวและงานกลึงปอกตามยาวที่ไม่มีบ่า
คุณสมบัติเด่น
- ข้อต่อก้านแบบโพลีกอนตามมาตรฐาน ISO 26623 ขนาด C4 และ C6
- ระบบจับยึดดับเบิลแคลมป์ ISO D (System D) ให้บ่ารองเม็ดมีดที่แข็งแรง
- มุมคมตัด 75° มุมคายตั้งฉาก -6° มุมเอียง -6°
- ใช้กับเม็ดมีดสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบเนกาทีฟ SN.. 1204.. (C4) และ SN.. 1906.. (C6)
- มีการจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านตัวด้าม (CSP = 1)
- มีรุ่นมือซ้าย (L) และมือขวา (R)
การใช้งาน
งานกลึงนอกชิ้นงานประเภทเพลา หน้าแปลน ดุม และชิ้นงานลักษณะคล้ายกันที่การตัดไม่ได้สิ้นสุดที่บ่าฉาก ตั้งแต่งานกลึงหยาบจนถึงงานกลึงละเอียด ขึ้นอยู่กับเกรดและรูปทรงของเม็ดมีดที่เลือกใช้
| แบรนด์ | Dormer Pramet (Pramet) |
|---|---|
| ซีรีส์ | C.-DSRN(RL) EXT |
| ประเภทเครื่องมือ | ด้ามมีดกลึงนอกแบบข้อต่อก้านแบบโพลีกอน |
| ข้อต่อฝั่งเครื่องจักร | ก้านโพลีกอนตามมาตรฐาน ISO 26623 ขนาด C4 (40 mm) หรือ C6 (63 mm) |
| ระบบจับยึด | ดับเบิลแคลมป์ ISO D (System D) |
| ชนิดเม็ดมีด | สี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบเนกาทีฟ SN.. 1204.. (IC 12.7 mm หนา 4.76 mm) หรือ SN.. 1906.. (IC 19.05 mm หนา 6.35 mm) |
| มุมคมตัด (KAPR) | 75° |
| มุมคายตั้งฉาก (GAMO) | -6° |
| มุมเอียง (LAMS) | -6° |
| ความยาว / ความกว้างใช้งาน | C4: LF 50 mm, WF 22 mm C6: LF 65 mm, WF 35 mm |
| ทิศทางการตัด | ซ้าย (L) หรือขวา (R) |
| การจ่ายน้ำหล่อเย็น | มี (CSP = 1) |
| รหัสสั่งซื้อ | หมายเลขสินค้า (Material ID) | ทิศทาง | ขนาดข้อต่อ | DCONMS (mm) | เม็ดมีด | IC (mm) | ความหนาเม็ดมีด (mm) | KAPR | LF (mm) | WF (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4-DSRNL-22050-12 | 7809795 | ซ้าย | C4 | 40 | SN.. 1204.. | 12.7 | 4.76 | 75° | 50 | 22 |
| C4-DSRNR-22050-12 | 7809796 | ขวา | C4 | 40 | SN.. 1204.. | 12.7 | 4.76 | 75° | 50 | 22 |
| C6-DSRNL-35065-19 | ซ้าย | C6 | 63 | SN.. 1906.. | 19.05 | 6.35 | 75° | 65 | 35 | |
| C6-DSRNR-35065-19 | 7809798 | ขวา | C6 | 63 | SN.. 1906.. | 19.05 | 6.35 | 75° | 65 | 35 |
ทุกรุ่น: มุมคายตั้งฉาก -6° มุมเอียง -6° ระบบจับยึด ISO D และมีการจ่ายน้ำหล่อเย็น CSP = 1
รูปทรงและขนาดหลัก (อธิบายเป็นข้อความ ยังไม่มีภาพแบบประกอบ):
- ด้านท้าย: เทเปอร์โพลีกอนตามมาตรฐาน ISO 26623 พร้อมหน้าแปลนเรียบ เส้นผ่านศูนย์กลางข้อต่อ DCONMS 40 mm (C4) หรือ 63 mm (C6)
- ด้านหน้า: หัวแบบเยื้องศูนย์ที่มีร่องรับเม็ดมีดสี่เหลี่ยมจัตุรัส และมีแผ่นรองใต้เม็ดมีด
- ความยาวใช้งาน LF วัดจากหน้าแปลนถึงมุมคมตัดตามแนวแกนเครื่องมือ: 50 mm (C4) หรือ 65 mm (C6)
- ความกว้างใช้งาน WF วัดจากเส้นศูนย์กลางเครื่องมือถึงมุมคมตัด: 22 mm (C4) หรือ 35 mm (C6)
- คมตัดหลักทำมุมคมตัด 75° (KAPR) บ่ารองเม็ดมีดเอียงให้ได้มุมคายตั้งฉาก -6° และมุมเอียง -6°
- แคลมป์ ISO D เกี่ยวรูเม็ดมีดจากด้านบน
- รุ่นมือซ้าย (L) และมือขวา (R) มีรูปทรงสมมาตรกันแบบภาพสะท้อนในกระจก
การเลือกด้ามมีดกลึงให้เหมาะสม
- ขนาดข้อต่อ: เลือกให้ตรงกับอินเทอร์เฟซโพลีกอนของเครื่องจักร ขนาด C6 ใหญ่และแข็งแกร่งกว่า ใช้เม็ดมีด SN.. 1906.. ที่ใหญ่กว่าสำหรับความลึกตัดที่มากขึ้น ส่วนขนาด C4 เหมาะกับเครื่องเทิร์นนิงเซ็นเตอร์ขนาดเล็กและขนาดกลาง
- ทิศทาง: ด้ามมือขวา (R) โดยทั่วไปจะกลึงเข้าหาหัวจับบนเครื่องกลึงมาตรฐาน ควรตรวจสอบกับการวางป้อมมีดของเครื่องจักรที่ใช้งาน
- ทำไมต้อง 75°: เมื่อเทียบกับคมตัดแบบ 90° คมตัด 75° จะสัมผัสชิ้นงานเป็นช่วงยาวกว่าที่ความลึกตัดเท่ากัน ทำให้เศษบางลงที่อัตราป้อนเดียวกัน และลดแรงกระแทกขณะเข้าตัด จึงได้เปรียบในงานกลึงหยาบและงานตัดกระแทก
- ความคุ้มค่า: เม็ดมีดสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบเนกาทีฟชนิดใช้ได้สองหน้ามีคมตัดใช้งานได้สูงสุด 8 คม
การเลือกเม็ดมีดตามวัสดุชิ้นงาน
| กลุ่ม ISO | วัสดุชิ้นงาน | แนวทางการเลือกเม็ดมีด |
|---|---|---|
| P | เหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าผสม | เกรดทังสเตนคาร์ไบด์เคลือบ CVD พร้อมเบรกเกอร์เศษสำหรับงานกลางหรืองานหยาบ |
| M | สแตนเลส | เกรดเคลือบที่มีความเหนียว พร้อมเบรกเกอร์เศษคมแบบมุมคายบวก เพื่อลดการแข็งตัวจากการตัด |
| K | เหล็กหล่อ | เกรด CVD ทนการสึกหรอ หรือเม็ดมีดเซรามิก (ใช้ชุดแคลมป์สำหรับเซรามิกที่ตรงรุ่น) |
| S | โลหะผสมทนความร้อน | เกรดเคลือบ PVD คมตัดคม ใช้ความเร็วตัดปานกลาง |