ด้ามมีดกลึงข้อต่อก้านโพลีกอน ISO D - สำหรับกลึงนอก_C.-DSKN(RL) EXT

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet C.-DSKN(RL) EXT คือด้ามมีดกลึงสำหรับกลึงนอกที่ใช้ข้อต่อก้านโพลีกอนตามมาตรฐาน ISO 26623 (ขนาด C4) และระบบยึดแบบดับเบิลแคลมป์ ISO D รองรับเม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบเนกาทีฟ SN.. 1204.. ที่มุมคมตัด 75° สำหรับงานกลึงปาดหน้าแบบไม่มีบ่า และมีระบบป้อนสารหล่อเย็นผ่านภายใน เหมาะสำหรับเครื่องจักรมัลติทาสก์และเครื่องเทิร์นมิลล์
- ข้อต่อ: ข้อต่อก้านโพลีกอน (PSC) ตามมาตรฐาน ISO 26623 สำหรับเครื่องจักรและอะแดปเตอร์จับเครื่องมือที่มีตัวรับ ISO 26623-1
- การออกแบบข้อต่อ: กรวยโพลีกอนทรงสามเหลี่ยมที่มีความเรียว 1/20 พร้อมหน้าแปลนกำหนดตำแหน่ง ให้ความแข็งแกร่งสูงและวางตำแหน่งได้แม่นยำ
- เม็ดมีด: ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบเนกาทีฟ รหัส ISO SN.. 1204.. (วงกลมแนบใน 12.7 mm ความหนา 4.76 mm)
- การยึดเม็ดมีด: ขันชุดแคลมป์ DCS 12 ด้วยแรงบิด 3.9 Nm โดยใช้ประแจ FLAG T15P/3,5
- ทำความสะอาดก้านเรียวโพลีกอนและหน้าแปลนให้ปราศจากเศษโลหะและรอยเสียหายก่อนติดตั้ง เพื่อรักษาความแม่นยำของการเชื่อมต่อ
- เลือกแบบมือขวา (R) หรือมือซ้าย (L) ให้ตรงกับทิศทางของป้อมมีดหรือแกนหมุนของเครื่อง และทิศทางการป้อนตัดข้ามผิวหน้า
- การออกแบบตัดด้วยคมด้านปลายที่มุม 75° มีไว้สำหรับงานกลึงปาดหน้าแบบไม่มีบ่า และไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการกลึงชนบ่า
- เลือกรูปทรงและเกรดของเม็ดมีดให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงานและลักษณะงาน (กลึงละเอียด กลึงปานกลาง หรือกลึงหยาบ)
ด้ามมีดกลึงข้อต่อก้านโพลีกอนสำหรับงานกลึงปาดหน้า – C.-DSKN(RL) EXT
ซีรีส์ C.-DSKN(RL) EXT ผสานช่องใส่เม็ดมีดแบบดับเบิลแคลมป์ ISO D ที่มีความแข็งแรงสูงเข้ากับอินเทอร์เฟซแกนหมุนแบบข้อต่อก้านโพลีกอน (PSC) ตามมาตรฐาน ISO 26623 ตัวด้ามรองรับเม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบเนกาทีฟ SN.. 1204.. (วงกลมแนบใน 12.7 mm ความหนา 4.76 mm) บนหัวแบบเยื้องศูนย์ที่มุมคมตัด 75° และออกแบบมาสำหรับงานกลึงปาดหน้าแบบไม่มีบ่า มีให้เลือกทั้งแบบมือขวา (R) และมือซ้าย (L) พร้อมข้อต่อขนาด C4
คุณสมบัติเด่น
- ก้านทรงกรวยโพลีกอนแบบเรียวพร้อมหน้าสัมผัสแบบหน้าแปลน ให้การวางตำแหน่งที่แม่นยำและคงที่ การกำหนดทิศทางรอบแกนที่แน่นอน และความแข็งแกร่งสูง
- ความแม่นยำในการจับซ้ำของข้อต่อ ±2 µm ในแนวแกน X, Y และ Z ตามที่ผู้ผลิตระบุสำหรับระบบ PSC
- ระบบดับเบิลแคลมป์ (ระบบ D) ยึดเม็ดมีดทั้งจากด้านบนและผ่านรูของเม็ดมีด ทำให้เม็ดมีดแนบแน่นและมั่นคง
- ช่องหล่อเย็นภายในส่งสารหล่อเย็นผ่านตัวด้ามไปยังบริเวณคมตัด
- ระยะยื่นที่สั้นช่วยลดการสั่นสะเทือนและการเหวี่ยง ทำให้ได้ผิวงานคุณภาพสูง
- เปลี่ยนเครื่องมือได้รวดเร็ว ลดเวลาตั้งเครื่อง และรองรับการเปลี่ยนเครื่องมืออัตโนมัติ
งานที่เหมาะสม
- งานกลึงปาดหน้าแบบไม่มีบ่าบนเครื่องจักรมัลติทาสก์และเครื่องเทิร์นมิลล์ที่ติดตั้งตัวรับ ISO 26623-1
- งานกลึงละเอียด งานกลึงปานกลาง และงานกลึงหยาบ ขึ้นอยู่กับรูปทรงและเกรดของเม็ดมีดที่เลือก
- วัสดุชิ้นงานกลุ่ม ISO P, M, K, N, S และ H เมื่อใช้เกรดเม็ดมีด Pramet ที่เหมาะสม
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| แบรนด์ | Dormer Pramet (Pramet) |
| ซีรีส์ | C.-DSKN(RL) EXT |
| ประเภทเครื่องมือ | ด้ามมีดกลึงนอกพร้อมข้อต่อก้านโพลีกอน |
| มาตรฐานและขนาดข้อต่อ | ISO 26623 ขนาด C4 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางข้อต่อ (DCON MS) | 40 mm |
| ระบบยึดเม็ดมีด | ISO D แบบดับเบิลแคลมป์ |
| เม็ดมีด | SN.. 1204.. ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบเนกาทีฟ วงกลมแนบใน 12.7 mm ความหนา 4.76 mm |
| มุมคมตัด (KAPR) | 75° |
| มุมเอียง (LAMS) | -6° |
| มุมคายเศษตั้งฉาก (GAMO) | -6° |
| ความกว้างใช้งาน (WF) | 27 mm |
| ความยาวใช้งาน (LF) | 50 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด (DMIN) | 110 mm |
| ทิศทางมือ | มือขวา (R), มือซ้าย (L) |
| สารหล่อเย็น | ป้อนสารหล่อเย็นผ่านภายใน |
| ตัวด้าม | เหล็กกล้า |
| ลักษณะงาน | กลึงปาดหน้าแบบไม่มีบ่า |
ขนาด
| รหัสสั่งซื้อ | หมายเลข EDP | ทิศทางมือ | เส้นผ่านศูนย์กลางข้อต่อ DCON MS (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด DMIN (mm) | ความกว้างใช้งาน WF (mm) | ความยาวใช้งาน LF (mm) | มุมคมตัด KAPR (°) | มุมเอียง LAMS (°) | มุมคายเศษ GAMO (°) | เม็ดมีด | น้ำหนัก (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4-DSKNR-27050-12 | 7809807 | มือขวา | 40 | 110 | 27 | 50 | 75 | -6 | -6 | SN.. 1204.. | 0.47 |
| C4-DSKNL-27050-12 | 7809806 | มือซ้าย | 40 | 110 | 27 | 50 | 75 | -6 | -6 | SN.. 1204.. | 0.47 |
อะไหล่
| ชุดแคลมป์ | แรงบิดขัน (Nm) | แผ่นรองเม็ดมีด | สกรู | ประแจ |
|---|---|---|---|---|
| DCS 12 | 3.9 | DSS 425-01 | US 2002-T15P | FLAG T15P/3,5 |
ด้ามมีดกลึงมีข้อต่อก้านโพลีกอนตามมาตรฐาน ISO 26623 อยู่ด้านหลัง (ก้านทรงกรวยโพลีกอนแบบเรียวพร้อมหน้าสัมผัสแบบหน้าแปลน) และมีหัวตัดแบบเยื้องศูนย์อยู่ด้านหน้าสำหรับยึดเม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบเนกาทีฟ
- DCON MS: เส้นผ่านศูนย์กลางของข้อต่อ C4 เท่ากับ 40 mm
- LF: ความยาวใช้งาน (ระยะยื่น) วัดจากหน้าแปลนของข้อต่อถึงมุมคมตัด เท่ากับ 50 mm
- WF: ความกว้างใช้งาน คือระยะเยื้องของมุมคมตัดจากแนวแกนของข้อต่อ เท่ากับ 27 mm
- KAPR: มุมคมตัด 75° ตัดด้วยคมด้านปลายข้ามผิวหน้าของชิ้นงาน
- LAMS: มุมเอียง -6°; GAMO: มุมคายเศษตั้งฉาก -6°
- DMIN: เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด 110 mm
- แบบมือขวา (R) และแบบมือซ้าย (L) มีรูปทรงสมมาตรกันแบบภาพสะท้อนกระจก
การใช้งานกับเม็ดมีดทางเลือก
นอกจากเม็ดมีดมาตรฐาน SN.. 1204.. แล้ว ด้ามมีดกลึงนี้ยังรองรับเม็ดมีดต่อไปนี้เมื่อติดตั้งชิ้นส่วนที่ระบุ:
| เม็ดมีด | ชิ้นส่วนที่ต้องใช้ |
|---|---|
| SN.. 1207.. | แผ่นรองเม็ดมีด DDS 425-02 |
| เซรามิก SN.N 1204.. | ชุดแคลมป์ DCS 12C4 |
| เซรามิก SN.A 1204.. | ชุดแคลมป์ DCS 12C2 |
การเลือกเม็ดมีดตามวัสดุชิ้นงาน
ใช้ด้ามมีดกลึงร่วมกับเม็ดมีด SN.. 1204.. ที่มีเกรดและเบรกเกอร์เศษเหมาะกับกลุ่มวัสดุ ISO ของชิ้นงาน:
- P – เหล็กกล้า
- M – สแตนเลส
- K – เหล็กหล่อ
- N – โลหะนอกกลุ่มเหล็ก เช่น อะลูมิเนียมและโลหะผสมทองแดง
- S – ซูเปอร์อัลลอยทนความร้อนและโลหะผสมไทเทเนียม
- H – เหล็กชุบแข็ง