ด้ามมีดกลึงข้อต่อก้านโพลิกอน ISO D - ภายนอก_C.-DSDNN EXT

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ด้ามมีดกลึงภายนอก Pramet C.-DSDNN EXT พร้อมข้อต่อก้านโพลิกอน (PSC) ตามมาตรฐาน ISO 26623 และระบบจับยึดแบบดับเบิลแคลมป์ ISO D สำหรับเม็ดมีดสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบเนกาทีฟ SN.. ด้ามมีดกลึงแบบนิวทรัลมีมุมคมตัด 45° ใช้สำหรับงานลบมุม กลึงเรียว กลึงตามแบบ และกลึงปอกตามแนวยาวแบบไม่มีบ่า บนเครื่องจักรแบบมัลติทาสก์และเครื่องเทิร์นมิลล์

    มาตรฐานและข้อต่อ

    • ข้อต่อฝั่งเครื่องจักร: ข้อต่อก้านโพลิกอนตามมาตรฐาน ISO 26623 สำหรับเครื่องจักรที่มีชุดรับ ISO 26623-1
    • รูปทรงเม็ดมีดตาม ISO: SN.. - เม็ดมีดสี่เหลี่ยมจัตุรัส (S) มุมหลบ 0° (N, เนกาทีฟ)
    • ระบบจับยึด: ISO D (ดับเบิลแคลมป์)

    อะไหล่และอุปกรณ์เสริม

    • C4-DSDNN-00050-12 และ C5-DSDNN-00060-12: ชุดแคลมป์ C-DS12-2 - ชุดแคลมป์สมบูรณ์ DCS 12 (แรงบิดขันแน่น 3.9 Nm) พร้อมรหัสอะไหล่ DSS 425-01, US 2002-T15P, FLAG T15P/3,5 และ CN 045-01
    • C6-DSDNN-00070-19: ชุดแคลมป์ C-DS19 - ชุดแคลมป์สมบูรณ์ DCS 19 (แรงบิดขันแน่น 6.4 Nm) พร้อมรหัสอะไหล่ DSS 425-04, US 2007-T20P, LK T20P และ CN 045-01
    • อุปกรณ์เสริม AT003 สำหรับด้ามมีดกลึงที่ใช้ SN.. 1204..: DDS 425-02 สำหรับเม็ดมีด SN.. 1207..; ชุดแคลมป์ DCS 12C4 สำหรับเม็ดมีดเซรามิก SN.N 1204..; ชุดแคลมป์ DCS 12C2 สำหรับเม็ดมีดเซรามิก SN.A 1204..

    ข้อแนะนำการใช้งาน

    • เม็ดมีดสั่งซื้อแยกต่างหาก
    • ทำความสะอาดก้านเรียวโพลิกอนและหน้าแปลนของทั้งเครื่องมือและชุดรับของเครื่องจักรก่อนจับยึด เพื่อรักษาความแม่นยำของตำแหน่ง
    • ขันแคลมป์ยึดเม็ดมีดด้วยแรงบิดตามที่กำหนด และไม่ขันแน่นเกินไป
    • ปรับหัวฉีดน้ำหล่อเย็นให้ชี้ไปยังบริเวณตัด
    • ตรวจสอบให้ขนาดชุดรับของเครื่องจักรตรงกับขนาดข้อต่อของเครื่องมือ (C4 สำหรับ C4-DSDNN-00050-12)

     

    Pramet C.-DSDNN EXT - ด้ามมีดกลึงข้อต่อก้านโพลิกอน ISO D สำหรับงานกลึงภายนอก

    ตระกูล C.-DSDNN EXT จาก Pramet (Dormer Pramet) คือกลุ่มด้ามมีดกลึงภายนอกที่ใช้ข้อต่อก้านโพลิกอน (PSC) ตามมาตรฐาน ISO 26623 ด้ามมีดกลึงจับยึดเม็ดมีดสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบเนกาทีฟ (รหัส ISO SN..) ด้วยระบบดับเบิลแคลมป์ ISO D และตัดด้วยมุมคมตัด 45° แบบนิวทรัลบนก้านตรง รุ่น C4-DSDNN-00050-12 ใช้ข้อต่อขนาด C4 รองรับเม็ดมีด SN.. 1204.. (วงกลมแนบใน 12.7 mm หนา 4.76 mm) และมีความยาวใช้งาน 50 mm

    ข้อต่อก้านโพลิกอนผสานก้านเรียวทรงโพลิกอนเข้ากับหน้าสัมผัสหน้าแปลน ทำให้การเชื่อมต่ออยู่ในตำแหน่งคงที่ แม่นยำ และแข็งแรงสูง นิยมใช้กับเครื่องจักรแบบมัลติทาสก์ เช่น เครื่องเทิร์นมิลล์ ซึ่งการเปลี่ยนเครื่องมืออย่างรวดเร็วและแบบอัตโนมัติช่วยลดเวลาตั้งเครื่อง

    คุณสมบัติเด่น

    • เครื่องมือแบบเชื่อมต่อโดยตรง ให้ความเที่ยงตรง ความแม่นยำ และความแข็งแรงสูง
    • กำหนดตำแหน่งในแนวเส้นรอบวงได้อย่างแม่นยำ ความแม่นยำซ้ำของข้อต่อ ±2 µm ในแนวแกน X, Y และ Z
    • เหมาะกับเครื่องจักรแบบมัลติทาสก์ที่มีชุดรับ ISO 26623-1
    • ระบบดับเบิลแคลมป์ ISO D ยึดเม็ดมีดให้แนบแน่นมั่นคง
    • มีช่องน้ำหล่อเย็นภายในพร้อมหัวฉีดน้ำหล่อเย็นแบบปรับทิศทางได้
    • ลดการสั่นสะเทือนและได้ผิวงานที่ดีขึ้นเนื่องจากระยะยื่นสั้นลง

    การใช้งาน

    • งานลบมุม (ทำมุมเอียง)
    • งานกลึงเรียว (กลึงกรวย)
    • งานกลึงตามแบบทั้งทิศทางเดียวและหลายทิศทาง
    • งานกลึงปอกตามแนวยาวแบบไม่มีบ่า

     

    แบรนด์Pramet (Dormer Pramet)
    ตระกูลสินค้าC.-DSDNN EXT
    ประเภทเครื่องมือด้ามมีดกลึงภายนอก แบบนิวทรัล
    ข้อต่อฝั่งเครื่องจักรข้อต่อก้านโพลิกอน ISO 26623 ขนาด C4 เส้นผ่านศูนย์กลางข้อต่อ 40 mm
    รูปแบบก้านก้านตรง
    ระบบจับยึดดับเบิลแคลมป์ ISO D
    เม็ดมีดเม็ดมีดสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบเนกาทีฟ SN.. 1204.. (วงกลมแนบใน 12.7 mm ความหนา 4.76 mm)
    มุมคมตัด (KAPR)45°
    มุมเอียงคมตัด (LAMS)-6°
    มุมคายตั้งฉาก (GAMO)-6°
    ความยาวใช้งาน (LF)50 mm
    ความกว้างใช้งาน (WF)0.3 mm
    น้ำหล่อเย็นจ่ายน้ำหล่อเย็นภายใน
    กลุ่มวัสดุชิ้นงานISO P, M, K, N, S, H
    น้ำหนัก0.40 kg

     

    รุ่นขนาดข้อต่อเส้นผ่านศูนย์กลางข้อต่อ DCON MS (mm)เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดแนวตั้งฉาก DMINP (mm)ความกว้างใช้งาน WF (mm)ความยาวใช้งาน LF (mm)มุมคมตัด KAPR (°)มุมเอียงคมตัด LAMS (°)มุมคายตั้งฉาก GAMO (°)เม็ดมีดชุดแคลมป์น้ำหนัก (kg)
    C4-DSDNN-00050-12C4401400.35045-6-6SN.. 1204..C-DS12-20.40
    C5-DSDNN-00060-12C5501650.36045-6-6SN.. 1204..C-DS12-20.78
    C6-DSDNN-00070-19C6631950.57045-6-6SN.. 1906..C-DS191.24

     

    ด้ามมีดกลึงภายนอกแบบนิวทรัลทรงตรง ด้านเครื่องจักรเป็นข้อต่อก้านโพลิกอน (ก้านเรียวทรงโพลิกอนพร้อมหน้าแปลน) ส่วนด้านหน้ามีช่องใส่เม็ดมีดสี่เหลี่ยม SN.. แบบดับเบิลแคลมป์ โดยมุมตัดของเม็ดมีดอยู่ใกล้แนวแกนเครื่องมือ และคมตัดทำมุม 45° ทั้งสองด้าน

    • DCON MS - เส้นผ่านศูนย์กลางข้อต่อฝั่งเครื่องจักร: 40 mm (ขนาด C4)
    • LF - ความยาวใช้งานจากหน้าแปลนข้อต่อถึงมุมตัด: 50 mm
    • WF - ความกว้างใช้งาน หรือระยะเยื้องของมุมตัดจากแนวแกนเครื่องมือ: 0.3 mm
    • KAPR - มุมคมตัด: 45° (แบบนิวทรัล ทั้งสองด้าน)
    • DMINP - เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดแนวตั้งฉาก: 140 mm

     

    วิธีเลือกใช้งาน

    • ขนาดข้อต่อ: เลือกขนาดให้ตรงกับชุดรับของเครื่องจักร - C4 (40 mm), C5 (50 mm) หรือ C6 (63 mm)
    • รูปแบบด้ามมีดกลึง: C.-DSDNN ที่มีมุมคมตัด 45° แบบนิวทรัล เหมาะกับงานลบมุม กลึงเรียว และกลึงตามแบบได้ทั้งสองทิศทางการป้อน สำหรับงานกลึงปอกตามแนวยาวและกลึงปาดหน้าชนบ่า ให้เลือกรูปแบบ 93° หรือ 95° เช่น C.-DDJN(RL) EXT หรือ C.-DCLN(RL) EXT
    • มุมคมตัด 45°: ที่อัตราป้อนเท่ากันจะได้เศษตัดบางกว่าเครื่องมือมุม 90° จึงรองรับอัตราป้อนที่สูงขึ้น แต่ก็ทำให้เกิดแรงตัดในแนวรัศมีสูงกว่า จึงควรใช้ระยะยื่นสั้นเมื่อกลึงชิ้นงานเรียวยาว
    • เกรดเม็ดมีดและเบรกเกอร์เศษ: เลือกตามกลุ่มวัสดุชิ้นงาน - P (เหล็กกล้า), M (สเตนเลส), K (เหล็กหล่อ), N (โลหะนอกกลุ่มเหล็ก), S (ซูเปอร์อัลลอยทนความร้อนและไทเทเนียม), H (วัสดุชุบแข็ง)

    การอ่านรหัส C4-DSDNN-00050-12

    C4 = ขนาดข้อต่อ · D = ระบบดับเบิลแคลมป์ ISO D · S = เม็ดมีดสี่เหลี่ยมจัตุรัส · D = รูปแบบด้ามมีดกลึง 45° · N = แบบนิวทรัล · N = เม็ดมีดเนกาทีฟ มุมหลบ 0° · 00 = รหัสความกว้างใช้งาน · 050 = ความยาวใช้งาน 50 mm · 12 = รหัสขนาดเม็ดมีด