ด้ามมีดกลึง ISO P_PRSN(RL) EXT

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer Pramet PRSN(RL) EXT คือด้ามมีดกลึงสำหรับงานกลึงนอกระบบ ISO P แบบล็อกด้วยคันโยก (จับยึดผ่านรู) สำหรับเม็ดมีดกลมแบบเนกาทีฟ RN.. ด้ามสี่เหลี่ยมแบบเยื้องพร้อมมุมคายและมุมเอียง -6° รองรับงานกลึงเรียว งานกลึงปาดหน้า และงานกลึงปอกยาวแบบไม่มีบ่า ตั้งแต่งานกลึงละเอียดจนถึงงานกลึงหยาบ

    รหัสกำหนดตาม ISO (ISO 5608) ตัวอย่าง PRSNL 2525 M 12

    • P: ระบบล็อกด้วยคันโยก (จับยึดผ่านรู)
    • R: เม็ดมีดทรงกลม
    • S: รูปแบบของด้ามมีด
    • N: มุมหลบของเม็ดมีด 0° (เม็ดมีดเนกาทีฟ)
    • R / L: มือขวาหรือมือซ้าย
    • 2525: ความสูงด้าม 25 mm x ความกว้างด้าม 25 mm
    • M: ความยาวด้ามมีด 150 mm (S: 250 mm)
    • 12: รหัสขนาดเม็ดมีด (เส้นผ่านศูนย์กลาง 12.7 mm)

    คำแนะนำการใช้งาน

    • ใช้เฉพาะเม็ดมีดกลมแบบเนกาทีฟ RN.. ที่มีขนาดตรงกัน: ขนาด 12 สำหรับ RN.. 120400 และขนาด 19 สำหรับ RN.. 190600
    • ทำความสะอาดช่องรองรับเม็ดมีดก่อนติดตั้งเม็ดมีด เศษโลหะหรือสิ่งสกปรกใต้เม็ดมีดจะลดความมั่นคงในการจับยึดและอายุคมตัด
    • ขันสกรูคันโยกด้วยประแจที่ถูกต้อง และอย่าขันแน่นเกินไป
    • ติดตั้งด้ามมีดกลึงให้คมตัดอยู่ที่ระดับความสูงศูนย์กลางชิ้นงาน โดยความสูงใช้งานเท่ากับความสูงด้าม
    • ยื่นด้ามมีดออกให้สั้นที่สุดเท่าที่ทำได้เพื่อความแข็งแกร่ง
    • รุ่นมือขวา (R) และรุ่นมือซ้าย (L) มีรูปทรงสะท้อนกัน ให้เลือกตามทิศทางการป้อนและการจัดวางป้อมมีด

    ข้อมูลอ้างอิงจากข้อมูลที่ Dormer Pramet เผยแพร่ ประสิทธิภาพการตัดขึ้นอยู่กับเกรดเม็ดมีด ตัวหักเศษ และสภาวะการตัดที่เลือกใช้

     

    ภาพรวม

    PRSN(RL) EXT คือกลุ่มด้ามมีดกลึงสำหรับงานกลึงนอกจากสายผลิตภัณฑ์ Pramet ของ Dormer Pramet ซึ่งใช้ระบบล็อกด้วยคันโยกแบบ ISO P โดยคันโยกจะสอดเข้ารูกลางของเม็ดมีดกลมแบบเนกาทีฟ RN.. และยึดเม็ดมีดไว้ในช่องรองรับอย่างมั่นคง ไม่มีตัวกดด้านบนเม็ดมีดมาขวางการไหลของเศษกลึง

    คุณสมบัติเด่น

    • ระบบล็อกด้วยคันโยก (P - จับยึดผ่านรู) ยึดเม็ดมีดได้มั่นคงผ่านรูของเม็ดมีด
    • ใช้กับเม็ดมีดกลมแบบเนกาทีฟ RN..: RN.. 120400 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 12.7 mm หนา 4.76 mm) หรือ RN.. 190600 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 19.05 mm หนา 6.35 mm)
    • ด้ามสี่เหลี่ยมแบบเยื้อง มีทั้งรุ่นมือขวา (PRSNR) และรุ่นมือซ้าย (PRSNL)
    • บ่าวางเม็ดมีดแบบเนกาทีฟ: มุมคายออร์โธกอนอล -6° และมุมเอียง -6°
    • ผู้ผลิตกำหนดให้ใช้ได้กับงานกลึงละเอียด งานกลึงปานกลาง และงานกลึงหยาบ ทั้งในสภาพการทำงานที่มั่นคงและไม่มั่นคง รวมถึงสภาพงานหนัก

    การใช้งาน

    • งานกลึงเรียว (กลึงกรวย) ภายนอก - การใช้งานหลัก
    • งานกลึงปอกยาวแบบไม่มีบ่า ภายนอก - การใช้งานหลัก
    • งานกลึงปาดหน้าแบบไม่มีบ่า - การใช้งานหลัก
    • งานลบมุม (ทำมุมเอียง) - ใช้งานได้

    เม็ดมีดกลมมีคมตัดต่อเนื่องโดยไม่มีมุมแหลม ทำให้คมตัดแข็งแรงในงานกลึงหยาบ และสามารถหมุนเปลี่ยนตำแหน่งเม็ดมีดไปใช้คมส่วนที่ยังไม่สึกได้

     

    แบรนด์Dormer Pramet (Pramet)
    ประเภทสินค้าด้ามมีดกลึงสำหรับงานกลึงนอก ISO P
    ระบบจับยึดล็อกด้วยคันโยก (P - จับยึดผ่านรู)
    รูปแบบด้ามมีดPRSN มือขวา (R) และมือซ้าย (L)
    เม็ดมีดที่ใช้ได้เม็ดมีดกลมแบบเนกาทีฟ RN..: RN.. 120400, RN.. 190600
    ชนิดด้ามสี่เหลี่ยม แบบเยื้อง
    ขนาดด้าม (h x b)25 x 25 mm, 40 x 40 mm
    ความยาวใช้งาน150 mm (M), 250 mm (S)
    มุมคายออร์โธกอนอล (γo)-6°
    มุมเอียง (λs)-6°
    ช่วงงานกลึงงานกลึงละเอียด งานกลึงปานกลาง งานกลึงหยาบ

     

    รุ่น (R / L)เม็ดมีดเส้นผ่านศูนย์กลางเม็ดมีด (mm)ความหนาเม็ดมีด (mm)ด้าม h x b (mm)ความสูงใช้งาน HF (mm)ความกว้างใช้งาน WF (mm)ความยาวใช้งาน LF (mm)ความยาวส่วนหัว LH (mm)มุมเอียง λsมุมคาย γo
    PRSNR 2525 M 12
    PRSNL 2525 M 12
    RN.. 12040012.74.7625 x 25253215028-6°-6°
    PRSNR 4040 S 19
    PRSNL 4040 S 19
    RN.. 19060019.056.3540 x 40405025045-6°-6°

     

    ด้ามมีดกลึงมีด้ามสี่เหลี่ยม (สูง h กว้าง b) และมีส่วนหัวแบบเยื้องอยู่ด้านหน้า เม็ดมีดกลมวางอยู่ในช่องรองรับที่มุมด้านหน้าของส่วนหัว และถูกยึดผ่านรูกลางด้วยคันโยก

    • h = HF (ความสูงด้าม = ความสูงใช้งาน คือความสูงของคมตัด): 25 mm หรือ 40 mm
    • b (ความกว้างด้าม): 25 mm หรือ 40 mm
    • WF (ความกว้างใช้งาน วัดจากผิวด้านหลังของด้ามถึงจุดตัด): 32 mm หรือ 50 mm
    • LF (ความยาวใช้งาน วัดจากปลายด้ามถึงจุดตัด): 150 mm หรือ 250 mm
    • LH (ความยาวส่วนหัว): 28 mm หรือ 45 mm

    บ่าวางเม็ดมีดถูกเอียงให้ได้มุมคายออร์โธกอนอล -6° และมุมเอียง -6° ซึ่งช่วยสร้างมุมหลบใต้คมตัดของเม็ดมีดเนกาทีฟที่มีมุมหลบ 0°

     

    วิธีเลือกด้ามมีดกลึงให้เหมาะสม

    • ขนาดด้าม: เลือกขนาดด้าม (25 x 25 mm หรือ 40 x 40 mm) ให้ตรงกับช่องจับมีดของป้อมมีดหรือแท่นจับมีดของเครื่องกลึง
    • ขนาดเม็ดมีด: เม็ดมีดขนาด 12.7 mm เหมาะกับเครื่องที่เบากว่าและความลึกตัดน้อย ส่วนเม็ดมีดขนาด 19.05 mm รับภาระงานกลึงหยาบที่หนักกว่าได้
    • ทิศทางมือ: PRSNR (มือขวา) เป็นตัวเลือกปกติสำหรับการกลึงเข้าหาหัวจับบนเครื่องกลึงทั่วไป ส่วน PRSNL (มือซ้าย) ใช้สำหรับทิศทางป้อนตรงข้ามหรือตำแหน่งติดตั้งมีดแบบสะท้อน
    • วัสดุชิ้นงาน: เลือกเกรดเม็ดมีดและตัวหักเศษตามกลุ่มวัสดุ ISO 513: P (เหล็ก), M (สแตนเลส), K (เหล็กหล่อ), N (โลหะนอกกลุ่มเหล็ก), S (โลหะผสมทนความร้อนและไทเทเนียม), H (เหล็กชุบแข็ง)

    เม็ดมีดกลมให้คมตัดที่แข็งแรงและผิวงานที่ดีจากรัศมีคมขนาดใหญ่ และมุมคมตัดที่ใช้งานจริงจะเปลี่ยนไปตามความลึกตัด ควรใช้ความลึกตัดในระดับปานกลางเมื่อเทียบกับเส้นผ่านศูนย์กลางเม็ดมีด เพื่อลดแรงตัดในแนวรัศมีและการสั่นสะเทือน
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
    ด้ามมีดกลึง ISO P_PRSN(RL) EXT | DORMER | MISUMI ประเทศไทย