ด้ามมีดกลึง ISO D_DRSN(RL) EXT

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet DRSN(RL) EXT คือด้ามมีดกลึงสำหรับงานกลึงภายนอกที่ใช้ระบบ ISO D (ดับเบิลแคลมป์) สำหรับเม็ดมีดกลมแบบเนกาทีฟ RN.. 1204.. (เส้นผ่านศูนย์กลาง 12.7 mm หนา 4.76 mm) การออกแบบแบบตัดด้านข้างพร้อมด้ามแบบออฟเซ็ตใช้สำหรับงานกลึงเรียว งานกลึงปาดหน้าแบบไม่มีบ่า และงานกลึงปอกตามยาวแบบไม่มีบ่า ตั้งแต่งานกลึงละเอียดจนถึงงานกลึงหยาบ
ความหมายของรหัส (รหัสด้ามมีดกลึงตาม ISO 5608)
- D – ระบบจับยึด: ดับเบิลแคลมป์
- R – รูปทรงเม็ดมีด: กลม
- S – รูปแบบด้ามมีดกลึง (ตัดด้านข้าง ด้ามแบบออฟเซ็ต)
- N – มุมหลบเม็ดมีด 0° (เม็ดมีดแบบเนกาทีฟ)
- L / R – ทิศทางของเครื่องมือ: มือซ้าย / มือขวา
- 2525 – ความสูงก้าน 25 mm × ความกว้างก้าน 25 mm
- M – ความยาวเครื่องมือ 150 mm
- 12 – ขนาดเม็ดมีด (RN.. 1204..)
ข้อควรระวังและคำแนะนำการใช้งาน
- ใช้ชุดแคลมป์ แผ่นรองเม็ดมีด (ชิม) และสกรูของแท้จาก Dormer Pramet เท่านั้น และขันสกรูด้วยแรงบิดตามที่แนะนำในแคตตาล็อกของ Dormer Pramet
- ตั้งคมตัดให้อยู่ตรงแนวศูนย์กลางของชิ้นงานพอดี และให้ระยะยื่นของเครื่องมือสั้นที่สุดเท่าที่ทำได้เพื่อลดการสั่นสะเทือน
- ทำความสะอาดเศษโลหะออกจากช่องวางเม็ดมีดและแผ่นรองก่อนหมุนเปลี่ยนคมหรือเปลี่ยนเม็ดมีด
- เม็ดมีดกลมให้ความหนาของเศษที่ไม่คงที่ ควรเลือกอัตราป้อนและความลึกการกลึงตามข้อมูลสภาวะการตัดของผู้ผลิตเม็ดมีด
- ด้ามมีดกลึงนี้ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับงานกลึงชนบ่า
ซีรีส์ DRSN(RL) EXT จาก Dormer Pramet เป็นด้ามมีดกลึงสำหรับงานกลึงภายนอกที่ใช้ระบบจับยึด ISO D ดับเบิลแคลมป์จะจับยึดเม็ดมีดกลมแบบเนกาทีฟ (รหัส ISO RN.. 120400 เส้นผ่านศูนย์กลาง 12.7 mm หนา 4.76 mm) ให้แนบแน่นในช่องวางเม็ดมีด ทำให้ฐานรองเม็ดมีดมีความแข็งแรงและมั่นคง
คุณสมบัติเด่น
- ระบบดับเบิลแคลมป์ ISO D จับยึดเม็ดมีดได้แน่นหนาและแข็งแรง
- รองรับเม็ดมีดกลมแบบเนกาทีฟ RN.. 1204..
- ตัดด้านข้าง พร้อมด้ามแบบออฟเซ็ต
- มุมคายตั้งฉาก -6°
- ก้านสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 25 mm × 25 mm ยาว 150 mm (รหัสความยาว M)
- มีทั้งแบบมือขวา (DRSNR) และแบบมือซ้าย (DRSNL)
การใช้งาน
- งานกลึงเรียว
- งานกลึงปาดหน้าแบบไม่มีบ่า
- งานกลึงปอกตามยาวแบบไม่มีบ่า
- งานกลึงภายนอกตั้งแต่งานกลึงละเอียด (ผิวงานดีมาก) และงานกลึงปานกลาง (ผิวงานดี) ไปจนถึงงานกลึงหยาบ
| ยี่ห้อ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ประเภทสินค้า | ด้ามมีดกลึงสำหรับงานกลึงภายนอก |
| ระบบจับยึด | ISO D (ดับเบิลแคลมป์) |
| เม็ดมีดที่ใช้ได้ | เม็ดมีดกลมแบบเนกาทีฟ RN.. 1204.. (RN.. 120400) |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง × ความหนาเม็ดมีด | 12.7 mm × 4.76 mm |
| ลักษณะการตัด | ตัดด้านข้าง ด้ามแบบออฟเซ็ต |
| ทิศทาง | มือซ้าย (DRSNL) / มือขวา (DRSNR) |
| ขนาดก้าน (H × B) | 25 mm × 25 mm |
| ความยาวทั้งหมด | 150 mm |
| ความยาวหัว | 31.6 mm |
| มุมคายตั้งฉาก | -6° |
| รหัสสินค้า | รหัส Material ID | ทิศทาง | ความสูงก้าน H (mm) | ความกว้างก้าน B (mm) | ความยาวทั้งหมด L (mm) | ความยาวหัว LH (mm) | มุมคายตั้งฉาก | เม็ดมีด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRSNL 2525 M 12 | 7028427 | มือซ้าย | 25 | 25 | 150 | 31.6 | -6° | RN.. 1204.. |
| DRSNR 2525 M 12 | 7028428 | มือขวา | 25 | 25 | 150 | 31.6 | -6° | RN.. 1204.. |
ด้ามมีดกลึงสำหรับงานกลึงภายนอกแบบก้านสี่เหลี่ยม โดยมีช่องวางเม็ดมีดอยู่ที่มุมด้านหน้าของหัว
- หน้าตัดก้าน: สูง 25 mm (H) × กว้าง 25 mm (B)
- ความสูงของเครื่องมือ: 25 mm
- ความยาวทั้งหมด (L): 150 mm
- ความยาวหัว (LH): 31.6 mm
- ออกแบบด้ามแบบออฟเซ็ต โดย DRSNL เป็นแบบมือซ้าย และ DRSNR เป็นแบบมือขวาที่มีรูปทรงสมมาตรกลับด้าน
- ช่องวางเม็ดมีดรองรับเม็ดมีดกลมแบบเนกาทีฟ เส้นผ่านศูนย์กลาง 12.7 mm หนา 4.76 mm ยึดด้วยดับเบิลแคลมป์ทั้งจากด้านบนและผ่านรูกลางของเม็ดมีด
การเลือกทิศทางของด้ามมีดกลึง
เลือกทิศทางให้เหมาะกับตำแหน่งป้อมมีดและทิศทางการป้อนของเครื่องจักร DRSNL (มือซ้าย) มีรูปทรงสมมาตรกลับด้านกับ DRSNR (มือขวา) และทั้งสองแบบใช้เม็ดมีด RN.. 1204.. ชนิดเดียวกัน
การเลือกเกรดเม็ดมีดตามวัสดุชิ้นงาน
เลือกเกรดเม็ดมีด RN.. 1204.. ตามกลุ่มวัสดุชิ้นงานตามมาตรฐาน ISO 513:
- P – เหล็กกล้า
- M – สแตนเลส
- K – เหล็กหล่อ
- N – โลหะนอกกลุ่มเหล็ก เช่น อะลูมิเนียมและโลหะผสมทองแดง
- S – ซูเปอร์อัลลอยทนความร้อนและโลหะผสมไทเทเนียม
- H – วัสดุชุบแข็ง
เมื่อใดควรเลือกด้ามมีดกลึงสำหรับเม็ดมีดกลม
- เม็ดมีดทรงกลมมีคมตัดที่แข็งแรงมาก เหมาะกับงานกลึงหยาบและงานตัดแบบไม่ต่อเนื่อง
- รัศมีคมตัดขนาดใหญ่ช่วยให้ได้ผิวงานดีในงานกลึงเรียวและงานกลึงปาดหน้าแบบไม่มีบ่า
- สำหรับงานกลึงชนบ่าฉาก ให้เลือกด้ามมีดกลึงมุม 95° เช่น DCLN(RL) EXT แทน