ด้ามมีดกลึงข้อต่อก้านโพลีกอน ISO D - กลึงนอก_C.-DRSN(RL) EXT

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ด้ามมีดกลึงนอก Pramet จาก Dormer Pramet ใช้ข้อต่อก้านโพลีกอนขนาด C6 ตามมาตรฐาน ISO 26623 สำหรับจับเม็ดมีดกลมแบบเนกาทีฟ RN.. 120400 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 12.7 mm หนา 4.76 mm) ด้วยแคลมป์คู่แบบแข็งแรง ISO D มีให้เลือกทั้งรุ่นซ้าย (C6-DRSNL-45065-12) และรุ่นขวา (C6-DRSNR-45065-12) พร้อมระบบหล่อเย็นภายใน สำหรับงานกลึงเรียว กลึงปาดหน้า และกลึงปอกตามยาวแบบไม่มีบ่า

    มาตรฐานและระบบ

    • อินเทอร์เฟซเครื่องจักร: ข้อต่อก้านโพลีกอน (PSC) ตามมาตรฐาน ISO 26623 ขนาด C6 ใช้ได้กับชุดจับยึด สปินเดิล และป้อมมีดที่มีอินเทอร์เฟซ C6 แบบเดียวกัน
    • ระบบแคลมป์: แคลมป์คู่ ISO D (System D) สำหรับเม็ดมีดแบบเนกาทีฟ
    • รหัส ISO ของเม็ดมีด: RN.. 120400 เช่น RNMG 120400E-08

    อะไหล่

    • ชุดแคลมป์: DCS 12
    • แผ่นรองเม็ดมีด: DRS 155-02
    • สกรูยึดแผ่นรอง: US 2002-T15P

    ข้อแนะนำการใช้งาน

    • เลือกทิศทาง (L หรือ R) ให้เหมาะกับการวางป้อมมีดและทิศทางการป้อนของเครื่องจักร
    • ทำความสะอาดก้านเรียวโพลีกอนและผิวหน้าแปลนก่อนจับยึด เศษโลหะหรือสิ่งสกปรกบนผิวสัมผัสจะลดความแม่นยำในการตั้งตำแหน่ง
    • ขันแคลมป์และสกรูแผ่นรองด้วยแรงบิดตามที่ระบุในแคตตาล็อก Pramet และเปลี่ยนแผ่นรองที่เสียหายเพื่อให้เม็ดมีดได้รับการรองรับเต็มที่
    • ใช้ระบบจ่ายสารหล่อเย็นภายในเพื่อช่วยระบายเศษและยืดอายุการใช้งานของเม็ดมีด

     

    ซีรีส์ C.-DRSN(RL) EXT จาก Dormer Pramet (แบรนด์ Pramet) เป็นด้ามมีดกลึงสำหรับงานกลึงนอกที่ใช้อินเทอร์เฟซข้อต่อก้านโพลีกอน (Polygon Shank Coupling, PSC) ตามมาตรฐาน ISO 26623 ใช้ข้อต่อขนาด C6 เส้นผ่านศูนย์กลางจุดต่อ 63 mm และหัวแบบออฟเซ็ตสำหรับจับเม็ดมีดกลมแบบเนกาทีฟตามรหัส ISO RN.. 120400 เส้นผ่านศูนย์กลาง 12.7 mm หนา 4.76 mm ด้วยแคลมป์คู่แบบแข็งแรง ISO D (System D)

    คุณสมบัติเด่น

    • ข้อต่อแบบเปลี่ยนเร็ว: ก้านกรวยโพลีกอนเรียว 1/20 ร่วมกับผิวหน้าแปลนให้ความแข็งแกร่งสูง และความแม่นยำในการติดตั้งซ้ำ ±2 μm ในแนวแกน X, Y และ Z ช่วยลดเวลาตั้งเครื่องบนเครื่องจักรมัลติทาสก์และเครื่องกลึงซีเอ็นซี
    • แคลมป์คู่ ISO D: เม็ดมีดถูกกดลงบนแผ่นรองด้วยตัวแคลมป์ด้านบนและผ่านรูกลางของเม็ดมีด จึงยึดได้มั่นคงในงานกลึงหยาบและสภาพการทำงานหนัก
    • เม็ดมีดกลมแบบเนกาทีฟให้คมตัดที่แข็งแรง ใช้ได้ตั้งแต่งานกลึงละเอียดจนถึงงานกลึงหยาบ
    • มีระบบจ่ายสารหล่อเย็นผ่านภายในด้ามมีดกลึง
    • ตัวด้ามทำจากเหล็กกล้า ทนทานสูง ระยะยื่นสั้นช่วยลดการสั่นสะเทือนเพื่อผิวงานที่ดี
    • มีทั้งรุ่นซ้ายและรุ่นขวา ทั้งสองรุ่นมีความกว้างใช้งาน 45 mm และความยาวใช้งาน 65 mm

    การใช้งาน

    • งานหลัก (กลึงนอก): กลึงเรียว (กลึงกรวย) กลึงปอกตามยาวแบบไม่มีบ่า และกลึงปาดหน้าแบบไม่มีบ่า
    • ใช้ได้เพิ่มเติม (กลึงนอก): ลบมุมแชมเฟอร์ และกลึงตามแบบทิศทางเดียว
    • งานกลึงละเอียด งานกลึงปานกลาง และงานกลึงหยาบ ทั้งในสภาพการทำงานที่มั่นคงและไม่มั่นคง

    เหมาะกับงานวิศวกรรมทั่วไปและงานอากาศยานบนเครื่องจักรมัลติทาสก์และเครื่องกลึงซีเอ็นซีที่ใช้อินเทอร์เฟซ ISO 26623 ขนาด C6

     

    แบรนด์Dormer Pramet (Pramet)
    ซีรีส์C.-DRSN(RL) EXT
    ประเภทเครื่องมือด้ามมีดกลึงนอกแบบหัวออฟเซ็ต
    จุดต่อฝั่งเครื่องจักรข้อต่อก้านโพลีกอน (PSC) ตามมาตรฐาน ISO 26623 ขนาด C6
    เส้นผ่านศูนย์กลางจุดต่อ (DCON MS)63 mm
    ระบบแคลมป์แคลมป์คู่ ISO D (System D)
    เม็ดมีดกลมแบบเนกาทีฟ RN.. 120400 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 12.7 mm หนา 4.76 mm)
    ทิศทางการตัดซ้าย (C6-DRSNL-45065-12) / ขวา (C6-DRSNR-45065-12)
    ความกว้างใช้งาน (WF)45 mm
    ความยาวใช้งาน (LF)65 mm
    เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด (DMIN)110 mm
    มุมคายเศษตั้งฉาก (GAMO)-6°
    มุมเอียงคมตัด (LAMS)-6°
    สารหล่อเย็นจ่ายสารหล่อเย็นผ่านภายใน
    วัสดุตัวด้ามเหล็กกล้า

     

    รหัสสินค้ารหัสวัสดุทิศทางการตัดเม็ดมีด (ISO)ขนาดข้อต่อDCON MS (mm)WF (mm)LF (mm)DMIN (mm)
    C6-DRSNL-45065-127809793ซ้ายRN.. 120400C6634565110
    C6-DRSNR-45065-127809794ขวาRN.. 120400C6634565110

     

    ด้ามมีดกลึงนี้มีก้านเรียวโพลีกอนขนาด C6 พร้อมผิวหน้าแปลนสำหรับสัมผัสอ้างอิงที่ฝั่งเครื่องจักร และหัวตัดแบบออฟเซ็ตที่ฝั่งชิ้นงาน เม็ดมีดกลมติดตั้งอยู่ในบ่ารองที่มุมด้านหน้าของหัว โดยอยู่ด้านซ้ายสำหรับรุ่น L และด้านขวาสำหรับรุ่น R

    • จุดต่อฝั่งเครื่องจักร: ข้อต่อก้านโพลีกอนขนาด C6 ตามมาตรฐาน ISO 26623 เส้นผ่านศูนย์กลางจุดต่อ DCON MS 63 mm
    • ความกว้างใช้งาน WF: 45 mm วัดจากแกนก้านถึงคมตัด
    • ความยาวใช้งาน LF: 65 mm วัดจากผิวหน้าแปลนถึงคมตัด
    • เม็ดมีด: กลมแบบเนกาทีฟ เส้นผ่านศูนย์กลาง 12.7 mm หนา 4.76 mm ยึดบนแผ่นรองด้วยแคลมป์คู่ ISO D
    • เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด DMIN: 110 mm
    • มีช่องหล่อเย็นภายในวิ่งผ่านตัวด้ามไปยังบริเวณตัดเฉือน

     

    รุ่นซ้ายหรือรุ่นขวา

    C6-DRSNR-45065-12 เป็นรุ่นขวา และ C6-DRSNL-45065-12 เป็นรุ่นซ้าย ทั้งสองรุ่นมีขนาดเท่ากัน จึงควรเลือกรุ่นที่ตรงกับทิศทางการตัดและตำแหน่งติดตั้งเครื่องมือบนป้อมมีดหรือชุดจับยึดของคุณ

    เลือกเกรดเม็ดมีดตามวัสดุชิ้นงาน

    • เหล็ก: RNMG 120400E-08 เกรด T9315 หรือ T9325
    • เหล็กหล่อ: RNMG 120400E-08 เกรด T5305 ซึ่งเป็นเกรดเคลือบ MT-CVD ในช่วง ISO K01-K15

    ทำไมต้องใช้เม็ดมีดกลม

    เม็ดมีดกลมไม่มีมุมแหลม คมตัดจึงแข็งแรงในงานกลึงหยาบและงานตัดกระแทก และรัศมีคมตัดที่ใหญ่ช่วยให้ได้ผิวงานที่ดี รูปแบบ DRSN เหมาะกับงานกลึงเรียว กลึงปาดหน้า และกลึงปอกตามยาวแบบไม่มีบ่า หากต้องกลึงบ่าฉาก ให้เลือกด้ามมีดกลึงสำหรับเม็ดมีดทรงขนมเปียกปูนแทน