ด้ามมีดกลึง ISO P - งานหนัก_PLBN(RL) EXT

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ด้ามมีดกลึงภายนอกสำหรับงานหนัก PLBN จาก Dormer Pramet ใช้ระบบยึดแบบคันโยกตามระบบ ISO P สำหรับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า LNUX ออกแบบให้ตัดด้านข้างที่มุม 75° พร้อมก้านด้ามตรงขนาด 60 x 60 mm เหมาะสำหรับงานกลึงเรียวและงานกลึงปอกตามแนวยาวแบบไม่มีบ่า มีให้เลือกทั้งรุ่นมือขวา (PLBNR) และมือซ้าย (PLBNL)

    ข้อมูลทั่วไป

    • ผู้ผลิต: Dormer Pramet; กลุ่มผลิตภัณฑ์: ด้ามมีดกลึง ISO P - งานหนัก
    • รหัสรุ่นเป็นไปตามระบบรหัสด้ามมีดกลึง ISO: P = ยึดแบบคันโยก, L = เม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า, B = ตัดด้านข้าง 75°, N = มุมหลบเม็ดมีด 0°, R/L = ทิศทางการตัด, 6060 = ก้านด้าม 60 x 60 mm, V = ความยาว 400 mm, 40/50 = ขนาดเม็ดมีด
    • ใช้กับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามรหัส ISO แบบ LNUX 40.... (รุ่น 40-A) หรือ LNUX 50.... (รุ่น 50)
    • ออกแบบมาสำหรับสภาพการทำงานหนัก เหมาะกับการติดตั้งทั้งแบบมั่นคงและไม่มั่นคง

    คำแนะนำการใช้งาน

    • เลือกทิศทางของด้ามมีด (R หรือ L) ให้ตรงกับทิศทางการป้อนและการติดตั้งบนเครื่อง
    • ทำความสะอาดช่องใส่เม็ดมีดและชิ้นส่วนยึดก่อนหมุนเปลี่ยนคมหรือเปลี่ยนเม็ดมีด เพื่อให้เม็ดมีดแนบกับฐานได้ถูกต้อง
    • ติดตั้งก้านด้ามขนาด 60 x 60 mm ให้ยื่นออกน้อยที่สุด บนเครื่องกลึงหรือป้อมมีดที่มีความแข็งแกร่งและกำลังเพียงพอสำหรับงานกลึงหนัก
    • เม็ดมีดจำหน่ายแยกต่างหาก ควรเลือกเกรดและชิปเบรกเกอร์ตามวัสดุชิ้นงานและสภาวะการตัด

     

    ภาพรวม

    ด้ามมีดกลึง PLBN อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้ามมีดกลึง ISO P สำหรับงานหนักของ Dormer Pramet เป็นด้ามมีดกลึงภายนอกแบบยึดด้วยคันโยกที่ใช้จับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามรหัส ISO แบบ LNUX เม็ดมีดถูกจัดวางให้ตัดด้านข้างที่มุม 75° บนก้านด้ามตรงขนาด 60 x 60 mm ซึ่งมีความยาวใช้งาน 400 mm ให้ความแข็งแกร่งที่จำเป็นสำหรับงานกลึงหนักบนเครื่องกลึงขนาดใหญ่

    คุณสมบัติเด่น

    • ระบบยึดแบบคันโยก ISO P (ยึดผ่านรู): เม็ดมีดถูกยึดผ่านรูยึดตรงกลาง ทำให้แนบกับฐานรองเม็ดมีดอย่างมั่นคง
    • คมตัดด้านข้าง 75° ออกแบบมาสำหรับงานกลึงเรียวและงานกลึงปอกตามแนวยาวแบบไม่มีบ่า
    • รูปทรงด้ามแบบเนกาทีฟ มีมุมคายตั้งฉาก -6° และมุมเอียง -6° ช่วยให้คมตัดแข็งแรง
    • ก้านด้ามสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 60 x 60 mm สำหรับงานหนัก ความยาวใช้งาน 400 mm
    • ใช้งานหลักสำหรับงานกลึงปานกลางและงานกลึงหยาบ และสามารถใช้กับงานกลึงละเอียดได้
    • เหมาะกับสภาพการทำงานหนัก ทั้งในการติดตั้งที่มั่นคงและไม่มั่นคง
    • มีให้เลือกทั้งรุ่นมือขวา (PLBNR) และมือซ้าย (PLBNL)

    การใช้งาน

    • กลึงเรียว (กลึงกรวย) ภายนอก - การใช้งานหลัก
    • กลึงปอกตามแนวยาวภายนอกแบบไม่มีบ่า - การใช้งานหลัก
    • ลบมุม (ลบเหลี่ยม) - สามารถใช้งานได้

     

    แบรนด์Dormer Pramet
    กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้ามมีดกลึง ISO P - งานหนัก
    รูปแบบด้ามมีดกลึงPLBN (P = ยึดแบบคันโยก, L = เม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า, B = ตัดด้านข้าง 75°, N = มุมหลบเม็ดมีด 0°)
    ระบบยึดเม็ดมีดระบบคันโยก ISO P (ยึดผ่านรู)
    ชนิดเม็ดมีดเม็ดมีดเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ISO LNUX 40.... (คมตัดหลัก 40 mm) หรือ LNUX 50.... (คมตัดหลัก 50.8 mm)
    มุมคมตัด75°
    มุมคายตั้งฉาก (GAMO)-6°
    มุมเอียงคมตัด (LAMS)-6°
    ก้านด้ามก้านด้ามสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบตรง สูง 60 mm x กว้าง 60 mm
    ความยาวใช้งาน (LF)400 mm
    ความยาวส่วนหัว (LH)64 mm (รุ่น 40-A), 70 mm (รุ่น 50)
    ทิศทางการตัดมือขวา (PLBNR), มือซ้าย (PLBNL)
    ลักษณะงานงานกลึงภายนอก

     

    รุ่นรหัสสินค้าทิศทางการตัดเม็ดมีด (ISO)ความยาวคมตัดหลัก (mm)ความสูงก้าน H (mm)ความกว้างก้าน B (mm)ความยาวใช้งาน LF (mm)ความยาวส่วนหัว LH (mm)
    PLBNL 6060 V 40-A6757421มือซ้ายLNUX 40....40606040064
    PLBNR 6060 V 40-A6757240มือขวาLNUX 40....40606040064
    PLBNL 6060 V 506758283มือซ้ายLNUX 50....50.8606040070
    PLBNR 6060 V 506758284มือขวาLNUX 50....50.8606040070

     

    ด้ามมีดกลึง PLBN มีลักษณะเป็นแท่งตรงหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยมีช่องใส่เม็ดมีดอยู่ที่มุมด้านหน้าของส่วนหัว ขนาดหลักมีดังนี้

    • ก้านด้าม: สูง H 60 mm x กว้าง B 60 mm แบบตรง
    • ความยาวใช้งาน LF: 400 mm (รหัสความยาวตามระบบ ISO คือ V)
    • ความยาวส่วนหัว LH: 64 mm (รุ่น 40-A) หรือ 70 mm (รุ่น 50)
    • ความสูงใช้งาน HF: 60 mm; ความกว้างใช้งาน WF: 60 mm
    • ช่องใส่เม็ดมีด: สำหรับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยึดด้วยคันโยกผ่านรูตรงกลาง คมตัดหลักทำมุมคมตัด 75° โดยมีมุมคายตั้งฉาก -6° และมุมเอียง -6°
    • รุ่นมือขวา (R) และรุ่นมือซ้าย (L) มีรูปทรงสมมาตรกันแบบภาพสะท้อนในกระจก

     

    วิธีเลือกด้ามมีดกลึง PLBN ให้เหมาะสม

    • ขนาดเม็ดมีด: ใช้รุ่น 40-A กับเม็ดมีด LNUX 40.... (ความยาวคมตัดหลัก 40 mm) และใช้รุ่น 50 กับเม็ดมีด LNUX 50.... (ความยาวคมตัดหลัก 50.8 mm)
    • ทิศทางการตัด: เลือก R (มือขวา) หรือ L (มือซ้าย) ตามทิศทางการกลึงและการติดตั้งบนเครื่อง
    • ลักษณะงาน: มุมตัดด้านข้าง 75° เหมาะสำหรับงานกลึงเรียวและงานกลึงปอกตามแนวยาวแบบไม่มีบ่า หากต้องกลึงชนบ่า 90° ควรเลือกด้ามมีดรูปแบบอื่น
    • วัสดุชิ้นงาน: เลือกเกรดเม็ดมีดและชิปเบรกเกอร์ให้ตรงกับกลุ่มวัสดุของชิ้นงาน เม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า LN.X ของ Dormer Pramet มีเกรดทังสเตนคาร์ไบด์เคลือบ MT-CVD สำหรับงานกลึงหนักถึงปานกลางในเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ