หัวมีดกลึง - สำหรับงานหนัก_KHP-LBN(RL)

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    หัวมีดกลึงแบบโมดูลาร์ (คาร์ทริดจ์) สำหรับงานหนักจาก Dormer Pramet จับยึดเม็ดมีดด้วยระบบคานโยก ใช้กับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า LNUX 40 เมื่อติดตั้งบนด้ามมีดกลึงแบบโมดูลาร์ DKH จะได้มุมคมตัดหลัก 75° สำหรับงานกลึงปอกตามยาวภายนอก กลึงปาดหน้า และกลึงเรียวแบบไม่มีบ่าในงานกลึงหยาบหนัก มีให้เลือกทั้งแบบมือขวา KHP-LBNR 40-A และแบบมือซ้าย KHP-LBNL 40-A

    • ผู้ผลิต: Dormer Pramet
    • ระบบจับยึด: แบบคานโยก ISO P สำหรับเม็ดมีดเนกาทีฟ
    • ระบบการใช้งาน: หัวมีดกลึง KHP ใช้ร่วมกับด้ามมีดกลึงแบบโมดูลาร์ DKH (ขนาดด้าม 40 x 50 mm, 50 x 60 mm และ 60 x 80 mm) สำหรับงานกลึงหนัก ผู้ผลิตกำหนดให้ประกอบหัวมีดแบบมือขวากับด้าม DKHR และหัวมีดแบบมือซ้ายกับด้าม DKHL
    • เม็ดมีดที่ใช้ได้: เม็ดมีดเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า LNUX 40.... (เช่น LNUX 40-1129003)
    • การจัดระดับการใช้งานโดยผู้ผลิต: งานกลึงหยาบและงานกลึงระดับกลาง – การใช้งานหลัก; งานกลึงละเอียด – ใช้งานได้; เหมาะกับสภาพการทำงานหนัก
    • ขันสกรูจับยึดด้วยค่าแรงบิดตามที่แนะนำในแคตตาล็อกของ Dormer Pramet
    • ทำความสะอาดช่องรองเม็ดมีด แผ่นรอง และผิวสัมผัสของเม็ดมีดก่อนหมุนเปลี่ยนคมหรือเปลี่ยนเม็ดมีด และเปลี่ยนแผ่นรองหรือคานโยกจับยึดที่ชำรุด
    • งานกลึงหยาบหนักก่อให้เกิดแรงตัดสูง ควรตรวจสอบให้เครื่องจักร การจับยึดด้ามมีด และการตั้งชิ้นงานมีความแข็งแกร่งเพียงพอสำหรับความลึกในการตัดและอัตราป้อนที่เลือก

     

    หัวมีดกลึง KHP-LBN(RL) ของ Dormer Pramet เป็นคาร์ทริดจ์กลึงแบบโมดูลาร์ที่จับยึดเม็ดมีดด้วยคานโยก อยู่ในระบบหัวมีดกลึงสำหรับงานหนักของ Pramet ใช้จับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความยาวคมตัดหลัก 40 mm (รหัส ISO LNUX 40....) และประกอบเข้ากับด้ามมีดกลึงแบบโมดูลาร์ DKH เพื่อกลึงด้านข้างที่มุม 75° แบบด้ามตรง ชุดนี้ออกแบบมาสำหรับงานกลึงภายนอกหนักที่มีความลึกในการตัดมากและแรงตัดสูง

    คุณสมบัติเด่น

    • ระบบจับยึดแบบคานโยก (ระบบ ISO P จับยึดผ่านรูเม็ดมีดแบบ P) ยึดเม็ดมีดให้แนบบ่ารองอย่างมั่นคงภายใต้ภาระหนัก
    • แผ่นรองเม็ดมีด LNX 400632 แบบเปลี่ยนได้ใต้เม็ดมีด ช่วยปกป้องช่องรองเม็ดมีด
    • รูปทรงเนกาทีฟ มีมุมเอียงคมตัด λs -6° และมุมคาย γo -6° ทำให้คมตัดแข็งแรง
    • ออกแบบแบบโมดูลาร์: หัวมีดติดตั้งบนด้ามมีดกลึง DKHR/DKHL ซึ่งรองรับหัวมีดกลึง KHP/KHS
    • เหมาะเป็นการใช้งานหลักทั้งในสภาพการทำงานที่มั่นคงและไม่มั่นคง จัดอยู่ในกลุ่มสำหรับสภาพการทำงานหนัก
    • มีทั้งแบบมือขวา (KHP-LBNR 40-A) และแบบมือซ้าย (KHP-LBNL 40-A) ที่มีขนาดเท่ากัน

    การใช้งาน

    • กลึงปอกตามยาวภายนอกแบบไม่มีบ่า (การใช้งานหลัก)
    • กลึงปาดหน้าแบบไม่มีบ่า (การใช้งานหลัก)
    • กลึงเรียวภายนอก (การใช้งานหลัก)
    • ลบมุม (ใช้งานได้)
    • งานกลึงหยาบและงานกลึงระดับกลาง (การใช้งานหลัก); งานกลึงละเอียด (ใช้งานได้)

     

    แบรนด์Dormer Pramet
    ซีรีส์KHP-LBN(RL)
    ประเภทสินค้าหัวมีดกลึงแบบโมดูลาร์ (คาร์ทริดจ์) สำหรับงานกลึงภายนอกงานหนัก
    ระบบจับยึดแบบคานโยก, ISO P (จับยึดผ่านรูเม็ดมีดแบบ P)
    เม็ดมีดLNUX 40.... (ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า, เนกาทีฟ, ความยาวคมตัดหลัก 40 mm)
    มุมคมตัดหลัก (κr)75°
    มุมเอียงคมตัด (λs)-6°
    มุมคาย (γo)-6°
    ขนาด A / B48 mm / 36 mm
    ความยาวใช้งาน (LF)36 mm
    น้ำหนัก1.40 kg
    ทิศทางการตัดมือขวา (KHP-LBNR 40-A) / มือซ้าย (KHP-LBNL 40-A)
    ด้ามมีดกลึงที่ใช้ร่วมกันได้DKHR/L 4050 V, DKHR/L 5060 W, DKHR/L 6080 W-A

     

    หัวมีดกลึง

    รุ่นหมายเลขสั่งซื้อทิศทางการตัดA (mm)B (mm)λs (°)γo (°)น้ำหนัก (kg)เม็ดมีดชุดอะไหล่
    KHP-LBNR 40-A6758502มือขวา4836-6-61.40LNUX 40....PL71
    KHP-LBNL 40-A6758515มือซ้าย4836-6-61.40LNUX 40....PL71

    ชุดอะไหล่ PL71

    แผ่นรองเม็ดมีดคานโยกจับยึดสกรูจับยึดปลอกยึดแผ่นรองเหล็กตอกปลอกประแจ
    LNX 400632PU 06PS 12040 (M12 x 40.0)NT 08MT 08HXK 5

     

    KHP-LBN(RL) เป็นหัวมีดกลึงแบบโมดูลาร์ที่ติดตั้งบนด้ามมีดกลึงงานหนัก DKH ช่องรองเม็ดมีดรองรับเม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า LNUX 40 ที่วางอยู่บนแผ่นรองเม็ดมีด เม็ดมีดถูกล็อกด้วยคานโยกจับยึดที่เกี่ยวเข้ากับรูกลางของเม็ดมีด และขับเคลื่อนด้วยสกรูจับยึด M12 x 40.0

    • คมตัดหลักทำมุมคมตัดหลัก (κr) 75° จัดวางแบบด้ามตรงสำหรับการกลึงด้านข้าง
    • ขนาดหลักตามแคตตาล็อก: A = 48 mm, B = 36 mm (ความยาวใช้งาน LF = 36 mm)
    • มุมของบ่ารองเม็ดมีด: มุมเอียงคมตัด λs -6°, มุมคาย γo -6°
    • KHP-LBNR 40-A แบบมือขวา และ KHP-LBNL 40-A แบบมือซ้าย เป็นรุ่นทิศทางตรงข้ามกันที่มีขนาดเท่ากัน

     

    การเลือกรุ่นให้เหมาะสม

    • KHP-LBNR 40-A: หัวมีดกลึงแบบมือขวา ใช้คู่กับด้ามมีดกลึง DKHR
    • KHP-LBNL 40-A: หัวมีดกลึงแบบมือซ้าย ใช้คู่กับด้ามมีดกลึง DKHL

    การเลือกด้ามมีดกลึง DKH

    ด้ามมีดกลึงh = h1 (mm)b (mm)l (mm)l1 (mm)l2 (mm)น้ำหนัก (kg)
    DKHR/L 4050 V40504004253257.80
    DKHR/L 5060 W506045047536511.30
    DKHR/L 6080 W-A608045048539520.50

    เลือกด้ามที่มีความสูงและความกว้างของด้ามเหมาะกับป้อมมีดของเครื่องกลึง อะไหล่ของด้าม: สกรูจับยึด SR 14 และประแจ HXK 10

    การเลือกเกรดเม็ดมีดสำหรับงานเหล็ก (LNUX 40-1129003)

    เกรดช่วง ISOคุณลักษณะ
    T9325P15–P35ทังสเตนคาร์ไบด์เนื้อไล่ระดับ เคลือบ MT-CVD ปริมาณโคบอลต์ต่ำและชั้นเคลือบหนา ใช้งานได้หลากหลาย มีความเชื่อถือได้ในการทำงานสูงมาก ทั้งการตัดต่อเนื่องและการตัดกระแทก ที่ความเร็วตัดปานกลางถึงสูง
    T9335P20–P45ทังสเตนคาร์ไบด์เนื้อไล่ระดับ เคลือบ MT-CVD ปริมาณโคบอลต์สูงกว่าและชั้นเคลือบหนาปานกลาง มีความแข็งแรงสูงมากสำหรับสภาพการตัดที่หนักหน่วง
    6630P15–P35ทังสเตนคาร์ไบด์เนื้อไล่ระดับ เคลือบ MT-CVD ปริมาณโคบอลต์ต่ำ ใช้งานได้หลากหลาย ทั้งการตัดต่อเนื่องและการตัดกระแทก ที่ความเร็วตัดปานกลางถึงสูง

    ข้อมูลเม็ดมีด LNUX 40-1129003: ความยาวคมตัด 40 mm, ความกว้าง 25.2 mm, ความหนา 14 mm, เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด 9.3 mm, รัศมีมุม 3.2 mm, ความลึกในการตัดสูงสุด 27 mm