ด้ามมีดกลึง ISO C_CKJN(RL) EXT

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer Pramet CKJN(RL) EXT เป็นด้ามมีดกลึงงานภายนอกระบบ ISO C แบบแคลมป์ยึดด้านบน มีมุมคมตัด 93° ออกแบบมาสำหรับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมด้านขนาน 55° รุ่น KNUX 1604 มีให้เลือกทั้งแบบมือซ้าย (CKJNL) และมือขวา (CKJNR) ขนาดก้าน 20 x 20, 25 x 25 และ 32 x 25 mm สำหรับงานกลึงตามแนวยาว กลึงตามโปรไฟล์ กลึงเรียว และลบมุม

    ความหมายของรหัส ISO (ISO 5608) ตัวอย่าง: CKJNL 2020 K 16

    • C – ระบบแคลมป์ยึดด้านบน
    • K – เม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมด้านขนาน 55°
    • J – รูปแบบด้ามมีดกลึงตัดด้านข้าง 93°
    • N – เม็ดมีดเนกาทีฟ มุมหลบ 0°
    • L – มือซ้าย (R = มือขวา)
    • 2020 – ความสูงก้าน 20 mm x ความกว้างก้าน 20 mm
    • K – ความยาวด้าม 125 mm (M = 150 mm, P = 170 mm)
    • 16 – ความยาวคมตัดของเม็ดมีด 16 mm

    ขอบเขตการใช้งาน

    • วัสดุชิ้นงาน: เหมาะเป็นหลักกับกลุ่ม ISO P, M, K, N และ S; ใช้ได้กับกลุ่ม H
    • ลักษณะงาน: เหมาะเป็นหลักสำหรับงานกลึงเก็บผิว งานกลึงปานกลาง และงานกลึงหยาบ
    • สภาพการทำงาน: เหมาะเป็นหลักกับสภาพที่มั่นคงและไม่มั่นคง; ใช้ได้ในสภาพที่ไม่มั่นคงมาก
    • การกลึงตามโปรไฟล์: กลึงได้ทั้งแบบทิศทางเดียวและหลายทิศทาง ที่มุมสูงสุด 30°

    ข้อแนะนำการใช้งาน

    • ใช้เม็ดมีดที่มีทิศทางตรงกับด้ามมีดกลึง: KN.X 1604…L สำหรับด้ามมีดกลึง CKJNL และ KN.X 1604…R สำหรับด้ามมีดกลึง CKJNR
    • ทำความสะอาดบ่าวางเม็ดมีดและผิวสัมผัสก่อนติดตั้งเม็ดมีดใหม่ จากนั้นขันแคลมป์ด้านบนให้แน่น
    • ตั้งระยะยื่นของด้ามมีดกลึงให้สั้นที่สุดเท่าที่ทำได้ และตั้งคมตัดให้อยู่ที่ระดับศูนย์กลางของเพลาเครื่อง

     

    ด้ามมีดกลึงซีรีส์ Dormer Pramet CKJN(RL) EXT เป็นกลุ่มด้ามมีดกลึงงานภายนอกที่ใช้ระบบ ISO C (แคลมป์ยึดด้านบน) แคลมป์ด้านบนจะกดเม็ดมีดเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมด้านขนาน 55° (รหัส ISO KN.X 1604…, วงกลมแนบใน 9.525 mm, ความหนา 4.76 mm) ให้แนบแน่นในบ่าวางเม็ดมีด ส่วนมุมคมตัด 93° และก้านแบบออฟเซ็ตช่วยให้กลึงชิดบ่าได้ และกลึงตามโปรไฟล์ได้ทั้งสองทิศทางการป้อน

    คุณสมบัติเด่น

    • ระบบ C – แคลมป์ยึดด้านบน ยึดเม็ดมีด KNUX แบบเนกาทีฟได้อย่างมั่นคง
    • มุมคมตัด 93° (KAPR) พร้อมมุมคายตั้งฉาก -5° (GAMO)
    • ก้านแบบออฟเซ็ต มีทั้งแบบมือซ้าย (CKJNL) และมือขวา (CKJNR)
    • ขนาดก้าน 20 x 20 mm, 25 x 25 mm และ 32 x 25 mm ความยาวใช้งาน 125 mm, 150 mm และ 170 mm
    • เหมาะเป็นหลักสำหรับงานกลึงเก็บผิว งานกลึงปานกลาง และงานกลึงหยาบ
    • เหมาะเป็นหลักกับสภาพการทำงานที่มั่นคงและไม่มั่นคง; ใช้ได้ในสภาพที่ไม่มั่นคงมาก

    งานที่ใช้งานทั่วไป

    • กลึงตามแนวยาวภายนอก ทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า
    • กลึงตามโปรไฟล์ทั้งแบบทิศทางเดียวและหลายทิศทาง
    • กลึงเรียว (กลึงกรวย) ภายนอก
    • ลบมุม (ลบคม)

     

    แบรนด์Dormer Pramet
    ซีรีส์CKJN(RL) EXT
    ประเภทเครื่องมือด้ามมีดกลึงงานภายนอก ระบบ ISO C
    ระบบการยึดเม็ดมีดC – แคลมป์ยึดด้านบน
    มุมคมตัด (KAPR)93°
    มุมคายตั้งฉาก (GAMO)-5°
    เม็ดมีดKN.X 1604… (KNUX 1604) ทรงสี่เหลี่ยมด้านขนาน 55° แบบเนกาทีฟ
    วงกลมแนบในของเม็ดมีด / ความหนา9.525 mm / 4.76 mm
    ทิศทางการตัดมือซ้าย (CKJNL) / มือขวา (CKJNR)
    ขนาดก้าน (H x B)20 x 20 mm / 25 x 25 mm / 32 x 25 mm
    ความยาวใช้งาน (LF)125 mm / 150 mm / 170 mm
    ความยาวส่วนหัว (LH)34 mm
    รูปแบบก้านออฟเซ็ต
    วัสดุตัวด้ามเหล็กกล้า

     

    รหัส ISOทิศทางH (mm)B (mm)LF (mm)LH (mm)เม็ดมีด
    CKJNL 2020 K 16ซ้าย202012534KN.X 1604…L
    CKJNL 2525 M 16ซ้าย252515034KN.X 1604…L
    CKJNL 3225 P 16ซ้าย322517034KN.X 1604…L
    CKJNR 2020 K 16ขวา202012534KN.X 1604…R
    CKJNR 2525 M 16ขวา252515034KN.X 1604…R
    CKJNR 3225 P 16ขวา322517034KN.X 1604…R

     

    ก้านเหล็กกล้าตันหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีส่วนหัวแบบออฟเซ็ตอยู่ที่ปลายด้านหน้า บ่าวางเม็ดมีดที่มุมของส่วนหัวรองรับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมด้านขนาน 55° โดยมีแคลมป์กดยึดจากด้านบน คมตัดหลักตั้งไว้ที่มุมคมตัด 93° เทียบกับทิศทางการป้อน ทำให้ด้ามมีดกลึงสามารถกลึงชิดบ่าและกลึงตามโปรไฟล์ได้ทั้งสองทิศทาง ด้ามมีดกลึงแบบมือซ้าย (CKJNL) และมือขวา (CKJNR) มีรูปทรงสมมาตรกันแบบภาพสะท้อนในกระจก

    • H – ความสูงก้าน: 20, 25 หรือ 32 mm
    • B – ความกว้างก้าน: 20 หรือ 25 mm
    • LF – ความยาวใช้งาน วัดจากปลายก้านถึงมุมคมตัด: 125, 150 หรือ 170 mm
    • LH – ความยาวส่วนหัว: 34 mm
    • KAPR – มุมคมตัด: 93°
    • GAMO – มุมคายตั้งฉาก: -5°

     

    วิธีเลือกด้ามมีดกลึง CKJN ให้เหมาะกับงาน

    • ทิศทางของด้ามมีดกลึง: บนเครื่องกลึงทั่วไป ด้ามมีดกลึงมือขวา (CKJNR) จะป้อนเข้าหาหัวจับ ส่วนด้ามมีดกลึงมือซ้าย (CKJNL) เหมาะกับการป้อนออกจากหัวจับ หรือเมื่อผังของเครื่องจักรต้องใช้ด้ามมือซ้าย
    • ขนาดก้าน: เลือกให้ตรงกับป้อมมีดหรือช่องใส่ทูลของป้อมหมุน – 20 x 20 mm (รหัสความยาว K, 125 mm), 25 x 25 mm (M, 150 mm) หรือ 32 x 25 mm (P, 170 mm)
    • เม็ดมีด: เม็ดมีด KNUX 1604 มีทั้งแบบมือซ้ายและมือขวา ควรเลือกเกรดและชิพเบรกเกอร์ให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงานและความลึกในการตัด

    กลุ่มวัสดุชิ้นงาน (ISO 513)

    กลุ่ม ISOวัสดุชิ้นงานการใช้งานด้ามมีดกลึง CKJN
    Pเหล็กกล้าใช้งานหลัก
    Mเหล็กกล้าไร้สนิมใช้งานหลัก
    Kเหล็กหล่อใช้งานหลัก
    Nโลหะนอกกลุ่มเหล็ก เช่น อะลูมิเนียมและโลหะผสมทองแดงใช้งานหลัก
    Sซูเปอร์อัลลอยทนความร้อนและไทเทเนียมใช้งานหลัก
    Hเหล็กชุบแข็งใช้งานได้