ด้ามมีดกลึง ISO P_PDXN(RL) EXT

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Pramet PDXN(RL) EXT เป็นด้ามมีดกลึงระบบ ISO P แบบล็อกด้วยคันโยกสำหรับงานกลึงนอก ใช้จับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงขนมเปียกปูน 55° รุ่น DN.. 1506.. ที่มุมเข้างาน 98° ออกแบบมาสำหรับงานกลึงเรียว งานกลึงโปรไฟล์ตามแบบทั้งทิศทางเดียวและหลายทิศทาง และงานกลึงปอกตามแนวยาวทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า

    ความหมายของรหัส: PDXNL 2020 K 15

    • P: ระบบจับยึด ล็อกด้วยคันโยกผ่านรูเม็ดมีด (ISO P)
    • D: รูปทรงเม็ดมีด ทรงขนมเปียกปูน 55°
    • X: รูปแบบด้าม แบบพิเศษ (มุมเข้างาน 98°)
    • N: มุมหลบของเม็ดมีด 0° (เม็ดมีดเนกาทีฟ)
    • L: ด้ามมือซ้าย (R = มือขวา)
    • 2020: ความสูงด้าม 20 mm x ความกว้างด้าม 20 mm
    • K: ความยาวใช้งาน 125 mm
    • 15: ขนาดเม็ดมีด (DN.. 1506..)

    คำแนะนำการใช้งาน

    • ด้ามมีดกลึงนี้ใช้สำหรับงานกลึงนอกเท่านั้น ตรวจสอบให้ทิศทางมือของด้าม (R หรือ L) ตรงกับการติดตั้งบนเครื่องและทิศทางการหมุนของเพลาหลัก
    • ตั้งมุมคมตัดให้อยู่ที่ระดับกึ่งกลางชิ้นงาน สำหรับซีรีส์นี้ความสูงคมตัด h1 เท่ากับความสูงด้าม h
    • ยื่นด้ามออกจากป้อมมีดให้สั้นที่สุดเท่าที่ทำได้เพื่อลดการสั่นสะเทือน
    • ตรวจสอบแผ่นรองเม็ดมีดและชิ้นส่วนจับยึดเป็นประจำ และเปลี่ยนชิ้นที่สึกหรอหรือเสียหายด้วยอะไหล่แท้ของ Pramet (ชุด PD31 หรือ PD30)
    • เลือกเกรดเม็ดมีดและร่องหักเศษตามวัสดุชิ้นงานและลักษณะงาน ได้แก่ งานกลึงละเอียด งานกลึงปานกลาง หรืองานกลึงหยาบ

     

    ภาพรวม

    Pramet PDXN(RL) EXT คือด้ามมีดกลึงสำหรับงานกลึงนอกที่ใช้ระบบจับยึดแบบคันโยก ISO P รองรับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงขนมเปียกปูน 55° ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน 12.7 mm และความหนา 6.35 mm (รหัส ISO DN.. 1506..) รูปแบบด้ามแบบ X ให้มุมเข้างาน 98° จึงเหมาะสำหรับงานกลึงเรียว งานกลึงโปรไฟล์ตามแบบทั้งทิศทางเดียวและหลายทิศทาง และงานกลึงปอกตามแนวยาวทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า

    คุณสมบัติเด่น

    • ระบบล็อกด้วยคันโยก ISO P จับยึดเม็ดมีดผ่านรูกลางเม็ดมีด ทำให้ยึดได้แน่นและวางตำแหน่งเม็ดมีดซ้ำได้แม่นยำ
    • เรขาคณิตของด้ามแบบเนกาทีฟ มีมุมคายเศษตั้งฉาก -6° และมุมเอียงคมตัด -6°
    • เม็ดมีดวางอยู่บนแผ่นรองเม็ดมีด (ชิม) ที่เปลี่ยนได้ (DNU 150308 สำหรับขนาด 2020 K 15) ช่วยปกป้องร่องวางเม็ดมีด
    • มีทั้งรุ่นมือขวา (R) และมือซ้าย (L) โดย PDXNL คือรุ่นมือซ้าย
    • เหมาะกับงานกลึงละเอียด งานกลึงปานกลาง และงานกลึงหยาบ
    • ใช้งานได้กับกลุ่มวัสดุชิ้นงาน ISO P, M, K, N, S และ H เมื่อเลือกเกรดและรูปทรงเม็ดมีดที่เหมาะสม

    งานที่ใช้โดยทั่วไป

    • งานกลึงเรียว
    • งานกลึงโปรไฟล์ตามแบบทั้งทิศทางเดียวและหลายทิศทาง
    • งานกลึงปอกตามแนวยาวทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า

     

    แบรนด์Pramet (Dormer Pramet)
    ซีรีส์PDXN(RL) EXT
    ประเภทเครื่องมือด้ามมีดกลึงสำหรับงานกลึงนอก
    ระบบจับยึดISO P (ล็อกด้วยคันโยก)
    รูปทรงเม็ดมีดD: ทรงขนมเปียกปูน 55° แบบเนกาทีฟ
    เม็ดมีดที่ใช้ได้DN.. 1506.. (วงกลมแนบใน 12.7 mm ความหนา 6.35 mm)
    มุมเข้างาน κr98°
    มุมคายเศษตั้งฉาก γo-6°
    มุมเอียงคมตัด λs-6°
    ทิศทางมือR (มือขวา) / L (มือซ้าย)
    ขนาดด้าม h x b20 x 20 mm / 25 x 25 mm / 32 x 25 mm
    ความยาวใช้งาน l1125 mm / 150 mm / 170 mm
    วัสดุชิ้นงานISO P, M, K, N, S, H
    ลักษณะงานกลึงละเอียด กลึงปานกลาง กลึงหยาบ

     

    ขนาด

    รุ่นh (mm)h1 (mm)b (mm)f (mm)l1 (mm)l2 (mm)γo (°)λs (°)น้ำหนัก (kg)เม็ดมีดชุดอะไหล่
    PDXNR/L 2020 K 152020202512540.0-6-60.42DN.. 1506..PD31
    PDXNR/L 2525 M 152525253215040.0-6-60.66DN.. 1506..PD30
    PDXNR/L 3225 P 153232253217040.0-6-60.80DN.. 1506..PD30

    ชุดอะไหล่ PD31 (PDXNR/L 2020 K 15)

    ชิ้นส่วนรหัส
    แผ่นรองเม็ดมีด (ชิม)DNU 150308
     PU 03
    สกรู M8x1US 40
     NT 05
    แกนสลัก (ปลั๊กเรียว)MT 05
    ประแจHXK 4

     

    ด้ามมีหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยมีร่องวางเม็ดมีดอยู่ที่ส่วนหัวด้านหน้า เม็ดมีดทรงขนมเปียกปูน 55° วางอยู่บนแผ่นรองเม็ดมีด (ชิม) และถูกจับยึดด้วยคันโยกผ่านรูกลางเม็ดมีด คมตัดหลักทำมุมเข้างาน 98°

    • h: ความสูงด้าม
    • h1: ความสูงคมตัด (h1 = h)
    • b: ความกว้างด้าม
    • f: ความกว้างใช้งาน วัดจากด้านอ้างอิงของด้ามถึงมุมคมตัด
    • l1: ความยาวใช้งาน
    • l2: ความยาวส่วนหัว

    ขนาดของ PDXNL 2020 K 15: h = 20 mm, h1 = 20 mm, b = 20 mm, f = 25 mm, l1 = 125 mm, l2 = 40.0 mm

     

    วิธีเลือกใช้งาน

    • ขนาดด้าม: เลือกด้ามขนาดใหญ่ที่สุดที่ป้อมมีดหรือเทอร์เรตของเครื่องรองรับได้ (20 x 20 mm, 25 x 25 mm หรือ 32 x 25 mm) เพื่อความแข็งแกร่งสูงสุด
    • ทิศทางมือ: เลือก R หรือ L ตามทิศทางการป้อนและการติดตั้งบนเครื่อง
    • มุมเข้างาน: สำหรับเม็ดมีด DN.. 1506.. ทาง Pramet ยังมี PDJN(RL) EXT (93°) และ PDNN(RL) EXT (62.5°) ในระบบ ISO P รวมถึง DDJN(RL) EXT (93°) ที่ใช้ระบบจับยึดสองจุด ISO D ควรเลือกรูปแบบที่มีมุมตัดเหมาะกับโปรไฟล์ที่ต้องการกลึงมากที่สุด
    • เกรดเม็ดมีดตามวัสดุชิ้นงาน: P เหล็กกล้า, M เหล็กกล้าไร้สนิม, K เหล็กหล่อ, N โลหะนอกกลุ่มเหล็ก, S โลหะผสมทนความร้อนและไทเทเนียม, H วัสดุชุบแข็ง
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
    ด้ามมีดกลึง ISO P_PDXN(RL) EXT | DORMER | MISUMI ประเทศไทย